Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Capteurs de pression avec cellule céramique ou métallique

Cerabar PMC21 / PMP21 [remplacent PMC131 / PMP131]

à partir de €184,-
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
+32 (0)2 248 06 00

    • Bonne reproductibilité et stabilité à long terme
    • Gammes de mesure personnalisées
    • Raccord process affleurant en option

    Données clés

    Produits mesurés Gaz, vapeurs, liquides et poussières
    Sortie 4 à 20 mA
    Température de process –40 à +100 °C (–40 à +212 °F)
    Gammes de mesure De –100 à +100 mbar (–1,5 à +1,5 psi) à –1 à +400
    bar (–15 à +6000 psi)
    Précision de référence ±0,3 %

    Cerabar PMC21 - Plage de mesure personnalisée

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    AgrémentsRaccordement électriqueRaccordement process1 à 34 à 1011+
    Zone non ExFiche M12 / ISO4400Taraudage ISO228 G1/4, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxJWAJx
    Filetage ISO228 G1/2 EN837, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxJWBJx
    Filetage ISO228 G1/4 EN837, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxJWTJx
    Filetage ISO228 G1/2, Perç. 11.4mm, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxJWWJx
    Câble 5m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl.Taraudage ISO228 G1/4, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxJWAJx
    Filetage ISO228 G1/2 EN837, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxJWBJx
    Filetage ISO228 G1/4 EN837, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxJWTJx
    Filetage ISO228 G1/2, Perç. 11.4mm, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxJWWJx
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbFiche M12 / ISO4400Taraudage ISO228 G1/4, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxJWAJx
    Filetage ISO228 G1/2 EN837, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxJWBJx
    Filetage ISO228 G1/4 EN837, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxJWTJx
    Filetage ISO228 G1/2, Perç. 11.4mm, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxJWWJx
    Câble 5m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl.Taraudage ISO228 G1/4, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxJWAJx
    Filetage ISO228 G1/2 EN837, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxJWBJx
    Filetage ISO228 G1/4 EN837, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxJWTJx
    Filetage ISO228 G1/2, Perç. 11.4mm, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxJWWJx

    Cerabar PMC21 - Plage de mesure = Gamme de la cellule

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    AgrémentsRaccordement électriqueRaccordement process1 à 34 à 1011+
    Zone non ExFiche M12 / ISO4400Taraudage ISO228 G1/4, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxBWAJx
    Filetage ISO228 G1/2 EN837, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxBWBJx
    Filetage ISO228 G1/4 EN837, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxBWTJx
    Filetage ISO228 G1/2, Perç. 11.4mm, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxBWWJx
    Câble 5m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl.Taraudage ISO228 G1/4, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxBWAJx
    Filetage ISO228 G1/2 EN837, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxBWBJx
    Filetage ISO228 G1/4 EN837, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxBWTJx
    Filetage ISO228 G1/2, Perç. 11.4mm, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxBWWJx
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbFiche M12 / ISO4400Taraudage ISO228 G1/4, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxBWAJx
    Filetage ISO228 G1/2 EN837, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxBWBJx
    Filetage ISO228 G1/4 EN837, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxBWTJx
    Filetage ISO228 G1/2, Perç. 11.4mm, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxBWWJx
    Câble 5m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl.Taraudage ISO228 G1/4, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxBWAJx
    Filetage ISO228 G1/2 EN837, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxBWBJx
    Filetage ISO228 G1/4 EN837, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxBWTJx
    Filetage ISO228 G1/2, Perç. 11.4mm, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxBWWJx

    Cerabar PMP21 - Plage de mesure personnalisée

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    AgrémentRaccordement électriqueRaccordement process1 à 34 à 1011+
    Zone non ExFiche M12 / ISO4400Taraudage ISO228 G1/4, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWAJ
    Filetage ISO228 G1/2 EN837, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWBJ
    Filetage ISO228 G1/2 DIN3852,forme E, 316L affleurant225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWJJ
    Filetage ISO228 G1/4 EN837, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWTJ
    Filetage ISO228 G1/2, Perç. 11.4mm, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWWJ
    Câble 5m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl.Taraudage ISO228 G1/4, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWAJ
    Filetage ISO228 G1/2 EN837, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWBJ
    Filetage ISO228 G1/2 DIN3852,forme E, 316L affleurant245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWJJ
    Filetage ISO228 G1/4 EN837, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWTJ
    Filetage ISO228 G1/2, Perç. 11.4mm, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWWJ
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbFiche M12 / ISO4400Taraudage ISO228 G1/4, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWAJ
    Filetage ISO228 G1/2 EN837, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWBJ
    Filetage ISO228 G1/2 DIN3852,forme E, 316L affleurant293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWJJ
    Filetage ISO228 G1/4 EN837, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWTJ
    Filetage ISO228 G1/2, Perç. 11.4mm, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWWJ
    Câble 5m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl.Taraudage ISO228 G1/4, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWAJ
    Filetage ISO228 G1/2 EN837, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWBJ
    Filetage ISO228 G1/2 DIN3852,forme E, 316L affleurant313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWJJ
    Filetage ISO228 G1/4 EN837, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWTJ
    Filetage ISO228 G1/2, Perç. 11.4mm, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWWJ

    Cerabar PMP21 - Plage de mesure = Gamme de la cellule

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    AgrémentRaccordement électriqueRaccordement process1 à 34 à 1011+
    Zone non ExFiche M12 / ISO4400Taraudage ISO228 G1/4, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWAJ
    Filetage ISO228 G1/2 EN837, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWBJ
    Filetage ISO228 G1/2 DIN3852,forme E, 316L affleurant225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWJJ
    Filetage ISO228 G1/4 EN837, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWTJ
    Filetage ISO228 G1/2, Perç. 11.4mm, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWWJ
    Câble 5m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl.Taraudage ISO228 G1/4, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWAJ
    Filetage ISO228 G1/2 EN837, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWBJ
    Filetage ISO228 G1/2 DIN3852,forme E, 316L affleurant245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWJJ
    Filetage ISO228 G1/4 EN837, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWTJ
    Filetage ISO228 G1/2, Perç. 11.4mm, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWWJ
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbFiche M12 / ISO4400Taraudage ISO228 G1/4, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWAJ
    Filetage ISO228 G1/2 EN837, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWBJ
    Filetage ISO228 G1/2 DIN3852,forme E, 316L affleurant293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWJJ
    Filetage ISO228 G1/4 EN837, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWTJ
    Filetage ISO228 G1/2, Perç. 11.4mm, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWWJ
    Câble 5m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl.Taraudage ISO228 G1/4, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWAJ
    Filetage ISO228 G1/2 EN837, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWBJ
    Filetage ISO228 G1/2 DIN3852,forme E, 316L affleurant313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWJJ
    Filetage ISO228 G1/4 EN837, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWTJ
    Filetage ISO228 G1/2, Perç. 11.4mm, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWWJ

    Accessoires

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Manchon à souder G1/2 Montage affleurant avec raccord process Matériau: inox 316L Utilisation: PMP51, PMP21, PTP31B. Installation correcte avec mannequin53,02 52002643
    Manchon à souder G1 3.1 Montage affleurant avec raccord process Matériau: inox 316L Certificat de réception EN10204-3.1. Utilisation: PMP135, PMP51, PMP23, PTP35, PTP33B. Installation correcte avec mannequin125,30 52010171
    Câble 4x0,34, base M12, CuSn/Ni 90° L=5m Embase M12 coudée, raccord vissé écrou CuSn/Ni, avec 5m de câble PVC. Utilisation : FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.7,25 52010285
    Embase connect. M12 droit 4b.125V-4A Corps PA, écrou CuZn Raccordement à confectionner Utilisation : connecteur de boîtier M1215,55 52006263
    Embase de connecteur M12 90deg Raccordement à confectionner soi-même Utilisation: connecteur M12.25,41 71114212
    Afficheur PHX20 Afficheur embroch.4-20mA, 4-digit rouge, connecteur DIN43650, protection IP65 Affichage librement configurable, chute de tension <= 5V Utilisation : Cerabar T.144,-134,-127,- 52022914

    Prix unitaires en EUR, valables jusqu'au 30.09.2019 (port, TVA et autres taxes éventuelles non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Ce capteur de pression Cerabar ne répond pas parfaitement à vos attentes?

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d'application

    Le Cerabar est un capteur de pression pour la mesure de la pression absolue et de la pression relative dans les gaz, vapeurs, liquides et poussières. Le Cerabar peut être utilisé dans le monde entier grâce à un grand nombre d'agréments et de raccords process.

    Principe de fonctionnement

    Membrane de process céramique : La cellule céramique est un capteur sans huile, c'est-à-dire que la pression de process agit directement sur la robuste membrane de process céramique et la déforme. Une variation de capacité dépendant de la pression est mesurée aux électrodes du substrat céramique et de la membrane de process.

    Membrane de process métallique : La pression de process déforme la membrane de process métallique du capteur et un liquide de remplissage transmet la pression à un pont de Wheatstone (technologie des semiconducteurs). La modification de la tension du pont proportionnelle à la pression est mesurée et exploitée.

    Exemple d'application

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Application example

    Capteur de pression Cerabar (a) avec dispositif d'arrêt (b) sur conduite

  • Caractéristiques techniques

    Sortie
    Signal de sortie 4 à 20 mA (2 fils)
    Gamme de signal
    4 à 20 mA
    3,8 à 20,5 mA
    Charge
    4 à 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Signal de défaut
    4 à 20 mA

    Alarme max. >21 mA ;

    Courant d'alarme min. réglable

    Comportement
    dynamique
     Constante de temps (T90) 15 ms
     1) RLmax : Résistance de charge maximale ; UB : Tension d'alimentation
    Alimentation électrique
    Tension
    d'alimentation
    10 à 30 V DC
    Consommation de
    courant
    ≤ 26 mA
    Indice de protection Câble : IP66/68 NEMA type 4X/6P
    Connecteur M12 : IP65/67 NEMA type 4X
    Connecteur électrovanne : IP65 NEMA type 4X
    Effet de l'alimentation
    électrique
    ≤0,005 % of URL/1 V
    Ondulation résiduelle ±5 %
    Caractéristiques de performance
    Précision de référence ±0,3 %
    Variation thermique
    du signal zéro et de la
    gamme de sortie

    <1 bar (15 psi): <1,2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    Stabilité à long terme

    1 an : ±0,2 % ;

    5 ans : ±0,4 % ;

    8 ans : ±0,45 %

    Durée de mise sous
    tension
    ≤2 s
    Environnement
    Gamme de
    température
    ambiante
    –40 à +85 °C (–40 à +185 °F)
    Appareils pour zone explosible : –40 à +70 °C
    (–40 à +158 °F)
    Gamme de
    température de
    stockage
    –40 à +85 °C (–40 à +185 °F)
    Classe climatique Classe 3K5
    Compatibilité
    électromagnétique

    – Emissivité selon EN 61326 équipement B

    – Immunité aux interférences selon EN 61326 annexe A (domaine industriel)

    – Recommandation NAMUR CEM (NE21)

    Process
    Gamme de
    température de
    process
    PMC21 : –25 à +100 °C (–13 à +212 °F) ;
    pour applications oxygène : –10 à +60 °C (+14 à +140 °F) ;
    PMP21 : –40 à +100 °C (–40 à +212 °F)
    Matériaux PMC21
    Matériaux sans
    contact avec le
    process
    Boîtier : Inox 316L (1.4404)
    Matériaux en contact
    avec le process
    Raccords process : 316L (1.4435) ;
    Membrane de process céramique : Al2O3 selon FDA ;
    Certificat de conformité EST pour tous les composants de l'appareil en contact avec le process ;
    Joint : Viton FKM ou EPDM
    Matériaux PMP21
    Matériaux sans
    contact avec le
    process
    Boîtier : inox 316L (1.4404) ;
    Huile de remplissage : huile synthétique NSF-H1 selon FDA 21 CFR 178.3570
    Matériaux en contact
    avec le process
    Raccords process : 316L ;
    Membrane de process métallique : AISI 316L (1.4435) ;
    Certificat de conformité EST pour tous les composants de l'appareil en contact avec le process ;
    Avec membrane de process affleurante : Joint : Viton FKM
    Agréments
    Ex ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    ATEX II 3G EEx eC IIC T4 Gc
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    Directive relative aux équipements sous pression

    Dimensions en mm (inches)

    Boîtier

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions

    a) PMC21

    b) PMP21

    c) Connecteur M12, IP65/67

    d) Valve plug

    e) Connecteur électrovanne

     

    Installation selon manuel de mise en service.

    Dimensions des raccords process PMC21 en mm (inches)

    Raccords process avec membrane de process céramique interne

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Filetage ISO 228 G¼"

    b) Filetage ISO 228 G¼" (femelle)

    c) Filetage ISO 228 G½"

    d) Filetage ISO 228 G½", perçage 11,4 mm (0.45 in)

    e) Filetage DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (femelle)

    h) ASME½" MNPT, perçage 11,4 mm (0.45 in)

    Dimensions des raccords process PMP21 en mm (inches)

    Raccords process avec membrane de process métallique interne

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Filetage ISO 228 G¼"

    b) Filetage ISO 228 G¼" (femelle)

    c) Filetage ISO 228 G½"

    d) Filetage ISO 228 G½", perçage 11.4 mm (0.45 in)

    e) Filetage DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (femelle)

    h) ASME½" MNPT, perçage 11.4 mm (0.45 in)

     

    * jusqu'à 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Raccords process avec membrane de process métallique affleurante

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Filetage ISO 228 G½" DIN3852

    b) Filetage ISO 228 G½" Joint torique

     

    * jusqu'à 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Raccordement électrique

    Sortie 4 à 20 mA

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) Connecteur M12

    b) Connecteur électrovanne

    c) Câble

     

    Câble :
    1 : brun = L+
    2 : bleu = L–
    3 : vert/jaune = prise de terre
    (a) : tuyau d'air de référence

  • Plus de documents pour PMP21
    Plus de documents pour PMC21
  • Anciens modèles: PMP131 / PMC131

    Ancien modèle:

    Recherche:
    Le matériel que vous recherchez ne fait, à priori, pas partie de la sélection E-direct, pour en savoir plus sur l'offre complète d'Endress+Hauser cliquez sur ce lien.