Sonde capacitive pour mesure continue de niveau dans des liquides

Sonde capacitive pour mesure de niveau dans des liquides.

Liquicap T FMI21

à partir de €323,-
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
+32 (0)2 248 06 00

    • Etalonnage inutile (longueur préréglée en usine)
    • Matériaux inoxydables de qualité (fibres de carbone, inox)
    • Fonctionnement sûr et indépendant de la forme de la cuve

    Données clés

    Produit Liquides conducteurs à partir de 30 μS/cm
    Longueur de sonde 150 à 2000 mm
    Température de service –40...+100 °C
    Pression de service –1...+10 bar
    Viscosité Max. 2000 cSt
    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    AgrémentÉlectronique; sortieLongueur de sonde; matériau1 à 34 à 1011+
    zone non ExFEI20; 4-20mA..... mm L; PP >316L367,-341,-323,- FMI21-A1A1B1
    FEI20; 4-20mA + affichage..... mm L; PP >316L408,-379,-359,- FMI21-A1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >fibre carbone (< 1000mm)394,-367,-347,- FMI21-A1B1B1
    FEI20; 4-20mA + affichage..... mm L; PP >fibre carbone (< 1000mm)435,-405,-383,- FMI21-A1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >fibre carbone (> 1000mm)422,-392,-371,- FMI21-A1C1B1
    FEI20; 4-20mA + affichage..... mm L; PP >fibre carbone (> 1000mm)463,-430,-407,- FMI21-A1C1C1
    zone non Ex, WHGFEI20; 4-20mA..... mm L; PP >316L388,-361,-342,- FMI21-B1A1B1
    FEI20; 4-20mA + affichage..... mm L; PP >316L429,-399,-378,- FMI21-B1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >fibre carbone (< 1000mm)416,-387,-366,- FMI21-B1B1B1
    FEI20; 4-20mA + affichage..... mm L; PP >fibre carbone (< 1000mm)457,-425,-402,- FMI21-B1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >fibre carbone (> 1000mm)444,-413,-390,- FMI21-B1C1B1
    FEI20; 4-20mA + affichage..... mm L; PP >fibre carbone (> 1000mm)485,-451,-426,- FMI21-B1C1C1

    Accessoires

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Ecrou de fixation G1-1/2 hexagonal, clé de 60 Utilisation : Liquipoint T, Liquicap T Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20.22,52 52014146
    Kit de raccourcissement FMI21 Liquicap T7,69 52024300
    Afficheur numérique, avec support Bargraphe 4 chiffres et affichage 0-100% avec support Veuillez commander le couvercle haut transparent séparément Utilisation: FMI21.110,02 52025604
    Couvercle F16 haut, transparent, joint Couvercle pour afficheur, joint EPDM Utilisation: boîtier Polyester FMI21, FMI51/FMI52, FMU30.30,92 52025605

    Prix unitaires en EUR, valables jusqu'au 31.03.2020 (port, TVA et autres taxes éventuelles non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Ce capteur de niveau ne répond pas parfaitement à vos attentes?

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d'application

    Le capteur Liquicap T FMI21 est utilisé dans les liquides conducteurs (à partir de 30 μS/cm) pour la mesure continue de niveau et est préconfiguré en usine (0...100 %) à la longueur de sonde commandée. Il est particulièrement adapté pour les petites gammes de mesure, les mesures en citerne et les liquides agressifs tels que les acides et les bases, indépendamment du matériau de la cuve (matière synthétique, inox ou béton) et de la forme de la cuve. Liquicap T est une solution idéale pour la gestion du produit et l'optimisation de la logistique.

    Principe de fonctionnement

    La sonde et la tige de masse forment un condensateur électrique. Si la sonde se trouve dans l'air, une certaine capacité initiale faible est mesurée. Si la cuve est remplie, la capacité du condensateur augmente d'autant plus que la sonde est recouverte. L'électronique de la sonde convertit la capacité mesurée en courant proportionnel au niveau dans la gamme de 4...20 mA et permet ainsi d'interpréter le niveau.

    Exemple de montage

    L'ensemble de mesure comprend :

    • Une sonde capacitive Liquicap T FMI21 avec électronique FEI20
    • Afficheur et couvercle de boîtier (en option)
    • Une alimentation de transmetteur type RN221N, RMA42, RTA421, RIA45/46 ou RIA452

     

    a) Etalonnage usine initial

    b) Alimentation de transmetteur

  • Caractéristiques techniques

    Grandeurs d'entrée
    Viscosité maximale 2000 cSt 
    Gamme de mesure  0...2000 pF
    Longueur de sonde 150...2000 mm
    Etendue de mesure admissible ΔC = 10 pF...2000 pF

     

    Fréquence de mesure 250 kHz
    Signal d'entrée

    Sondes recouvertes → capacité élevée
    Sondes découvertes → capacité faible

    Grandeurs de sortie (électronique FEI20/4...20 mA)
    Signal de sortie  3,8...20,5 mA
    Courant de démarrage  Max. 20 mA (< 500 ms)
    Signal de défaut > 21 mA
    Energie auxiliaire
    Tension de raccordement U = 10...30 V DC, protection contre les inversions de polarité
    Puissance consommée P < 0,7 W
    Courant consommé  I < 22 mA
    Entrée de câble M20 × 1,5 (raccord à visser)
    Précision de mesure (avec électronique intégrée)
    Conditions de référence Température ambiante 23 °C, pression atmosphérique, montage de la sonde vertical par le haut
    Ecart de mesure max. (linéarité) ≤ 1 % de la valeur de fin d'échelle (tige de sonde active)
    Reproductibilité 0,25 % de la fin d'échelle 
    Temps de réponse < 2 s (valeur mesurée stable après mise sous tension)
    Effet de la temp. amb. < 0,01 %/K (–40...+70 °C) pour longueur de sonde 1 m
    Temps d'intégration t =1 s ou 0 s (réglable)
    Etalonnage usine Un nouvel étalonnage n'est nécessaire que lorsque :
    • les tiges de sonde ont été raccourcies
    • les valeurs 0 % et 100 % doivent être adaptées aux spécifications du client
    • une électronique de remplacement a été installée

     

    Conditions d'utilisation
    Temp. ambiante –40...+70 °C 
    Temp. de stockage  –40...+80 °C
    Classe climatique Tropicalisé selon DIN IEC 68 Partie 2–38
    Degré de protection IP66
    Résistance aux chocs  DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27 : 30 g
    Résistance aux oscillations  DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64 :
    20...2000 Hz, 1 (m/s²)²/Hz (avec longueur de sonde min. 150 mm)
    CEM Emissivité selon EN 61326, matériel classe B ; immunité selon EN 61326, annexe A (domaine industriel)
    Conductivité du produit ≥ 30 µS/cm 
    Pression process –1...+10 bar
    Température process –40...+100 °C
    Matériaux en contact avec le produit
    Tiges de sonde Tige : 1.4404/316L ; en option : fibre de carbone CFK, joint EPDM, isolation : PP, entretoises : PP
    Raccords process G1½ A (PPS, DIN ISO 228/l)
    Joint Joint d'étanchéité pour le raccord process
    G1½ A : fibre élastomère sans amiante
    (résistant aux huiles, solvants, vapeur,
    acides faibles et bases faibles)
    Affichage
    DEL verte Pour indiquer que l'appareil est en service (clignote toutes les 5 s env.) ou pour confirmer une entrée avec les touches
    DEL rouge Pour alarme ou avertissement (clignotante)
    Afficheur (en option) Pour valeur mesurée en % + bargraph
    Sonde capacitive pour mesure continue de niveau Liquicap T FMI21 : dimensions

    a) Tige de masse dénudée

    b) Tige de sonde isolée

    L = Longueur de sonde

     

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccordement électrique

    Raccordement d'une sonde capacitive pour mesure continue de niveau : Liquicap T FMI21

    a) Alimentations de transmetteur Endress+Hauser

    b) Afficheur de mesure (option)

  • Plus de documents pour FMI21