Sonde de température iTHERM ModuLine TM101
BLUETOOTH

Capteur de température RTD ou TC pour un montage direct dans différentes applications industrielles

iTHERM ModuLine TM101

à partir de €55,-
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
+32 (0)2 248 06 00

    • Capteur et électronique haute précision

    • Grand choix de raccords process

    • Connectivité Bluetooth® (avec TMT71)

    Données clés

    Type de capteur – Pt100 à couches minces –50 à +200 °C (–58 à +392 °F)
    – Thermocouple, type K –40 à +650 °C (–40 à +1202 °F)
    Transmetteur TMT71 4 à 20 mA, précision 0,1 K
    Raccords process Filetages, écrous borgnes, raccords à compression
    Prédécesseurs TST487 et TSM487

    Thermomètre à utilisation globale TM101 - PT100

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Raccordement électriqueRaccord process; MatériauLongueur d'immersion U1 à 34 à 1011+
    Bornier de raccordementFiletage G1/2; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm67,-60,-55,- TM101-AACCxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm77,-70,-63,- TM101-AACCxxGC1A1A1
    Filetage M18x1.5; 316L / Filetage M20x1.5; 316L / Filetage G1/4; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm75,-67,-61,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm86,-77,-70,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    Ecrou borgne G1/2; 316L / Ecrou borgne G3/4; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm79,-71,-65,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm90,-81,-74,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    4-20mA, 1 voie TMT71, Tête de sonde BFiletage G1/2; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm170,-153,-139,- TM101-AACCxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm181,-163,-148,- TM101-AACCxxGC2C1A1
    Filetage M18x1.5; 316L / Filetage M20x1.5; 316L / Filetage G1/4; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm178,-160,-146,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm189,-170,-155,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    Ecrou borgne G1/2; 316L / Ecrou borgne G3/4; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm182,-164,-150,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm193,-174,-159,- TM101-AAxxxxGC2C1A1

    Thermomètre à utilisation globale TM101 - TC type K

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Raccordement électriqueRaccord process; MatériauLongueur d'immersion U1 à 34 à 1011+
    Bornier de raccordementFiletage G1/2; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm67,-60,-55,- TM101-AACCxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm77,-70,-63,- TM101-AACCxxGH1A1A1
    Filetage M18x1.5; 316L / Filetage M20x1.5; 316L / Filetage G1/4; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm75,-67,-61,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm86,-77,-70,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    Ecrou borgne G1/2; 316L / Ecrou borgne G3/4; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm79,-71,-65,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm90,-81,-74,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    4-20mA, 1 voie TMT71, Tête de sonde BFiletage G1/2; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm170,-153,-139,- TM101-AACCxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm181,-163,-148,- TM101-AACCxxGH2C1A1
    Filetage M18x1.5; 316L / Filetage M20x1.5; 316L / Filetage G1/4; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm178,-160,-146,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm189,-170,-155,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    Ecrou borgne G1/2; 316L / Ecrou borgne G3/4; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm182,-164,-150,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm193,-174,-159,- TM101-AAxxxxGH2C1A1

    Prix unitaires en EUR, valables jusqu'au 30.09.2020 (port, TVA et autres taxes éventuelles non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

  • Domaine d'application

    Le capteur de température iTHERM ModuLine TM101 est largement utilisé dans de nombreuses applications avec des contraintes faibles ou moyennes, que ce soit dans des cuves ou dans des conduites avec des pressions basses et sans températures extrêmes.

    Principe de fonctionnement

    L'insert de mesure à isolation minérale est logé dans un tube de protection. L'électronique intégrée (en option) convertit la valeur de résistance en un signal de température 4 - 20 mA linéaire.

    Exemples d'installation

    Sonde de température iTHERM ModuLine TM101 - Exemples d'installation

    1 – 2 Pour les conduites de faible section, l'extrémité de capteur devrait atteindre l'axe de la conduite ou même le dépasser légèrement (=U).

    3 – 4 Montage incliné.

     

    La longueur d'immersion du capteur de température affecte la précision. Si la longueur d'immersion est trop faible, la dissipation de chaleur via le raccord process et la paroi de la cuve peut fausser la mesure. Aussi est-il recommandé de choisir, lors du montage dans un tube, une longueur d'immersion égale au minimum à la moitié du diamètre du tube. Une autre solution pourrait être un montage oblique (voir 3 et 4). Lors de la détermination de la longueur d'immersion ou de la profondeur de montage, tous les paramètres du capteur de température et du process à mesurer doivent être pris en compte (p. ex. vitesse d'écoulement, pression de process). Les contre-pièces aux raccords process et aux joints ne sont pas livrées avec le capteur de température et doivent le cas échéant être commandées séparément.

  • Caractéristiques techniques

    Entrée
     Gamme de mesure  Dépend du type de capteur utilisé
     Type de capteur – Pt100 à couches minces –50 à +200 °C (–58 à +392 °F)
    – Thermocouple TC, type K –40 à +650 °C (–40 à +1202 °F)
    Sortie
    Capteur Pt100 / Thermocouple type K
    Transmetteur 4 à 20 mA
    Alimentation
    Type de raccordement de capteur RTD – Bornier de raccordement monté
    – Transmetteur monté en tête de sonde TMT7x (une entrée)
    Type de raccordement thermocouple (TC) – Bornier de raccordement monté
    – Transmetteur monté en tête de sonde TMT7x (une entrée)
    Selon IEC 60584 Type K : vert (+), blanc (–)
    Selon ASTM E230 Type K : jaune (+), rouge (–)
    Écart de mesure maximum
    Standard IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Type K (NiCr-NiAl)
    Tolérance standard

    Classe 2

    Déviation : ±2,5 °C (–40 à 333 °C) ±0,0075 |t| (333 à 1200 °C) /
    Déviation, la valeur respective la plus grande s'applique
    ±2,2 K ou ±0,02 |t| (–200 à 0 °C)
    ±2,2 K ou ±0,0075 |t| (0 à 1260 °C)

    Tolérance spéciale

    Classe 1

    Déviation : ±1,5 °C (–40 à 375 °C) ±0,004 |t| (375 à 1000 °C) /
    Déviation, la valeur respective la plus grande s'applique
    ±1,1 K ou ±0,004 |t|(0 à 1260 °C)
    Temps de réponse
    Tests dans l'eau à 0,4 m/s (1.3 ft/s), selon IEC 60751 ; variation brusque de température 10 K.
    Insert RTD t50 : 5 s, t90 : 11 s
    Insert thermocouple (TC) t50 : 4 s, t90 : 9 s
    Résistance d'isolement
    RTD Résistance d'isolement selon IEC 60751 > 100 MΩ à 25 °C entre les bornes et le matériau de la gaine, mesurée avec une tension d'essai minimale de 100 V DC
    TC Résistance d'isolement selon IEC 1515 entre les bornes et le matériau de la gaine avec une tension d'essai de 500 V DC : – > 1 GΩ à 20 °C;  – > 5 MΩ à 500 °C
    Environnement
    Gamme de température ambiante

    Tête de raccordement avec transmetteur pour tête de sonde monté : –40 à 85 °C (–40 à 185 °F)

    Tête de raccordement avec transmetteur pour tête de sonde et affichage montés : –20 à 70 °C (–4 to 158 °F)

    Température de stockage Pour plus d'informations, voir la température ambiante
    Humidité – Condensation admissible selon IEC 60 068-2-33
    – Humidité relative max. : 95% selon IEC 60068-2-30
    Classe climatique selon EN 60654-1, classe C
    Indice de protection Max. IP66 (boîtier NEMA type 4x), selon la construction (tête de raccordement, connecteur, etc.)
    Résistance aux
    chocs et vibrations
    Les inserts Endress+Hauser vont au-delà des exigences de la norme IEC 60751 qui prescrit une résistance aux chocs et aux vibrations de 3 g dans une gamme de 10 à 500 Hz.
    Matériau
    Matériau AISI 316L ; 1.4404 ; 1.4435 / Alloy600 ; 2.4816
    Température max. recommandée pour une utilisation continue dans l'air 650 °C (1202 °F) / 1100 °C (2012 °F)
    Propriétés AISI 316L ; 1.4404 ; 1.4435 – Acier inoxydable austénitique
    – Haute résistance à la corrosion en général
    – Résistance à la corrosion particulièrement élevée dans les environnements chlorés et acides, non oxydants, grâce à l'ajout de molybdène (par ex. acides phosphoriques et sulfuriques, acides acétiques et tartriques faiblement concentrés)
    – Résistance accrue à la corrosion intergranulaire et à la corrosion par piqûres
    – Comparé à 1.4404, 1.4435 présente une résistance à la corrosion encore meilleure et une teneur en delta ferrite inférieure
    Propriétés Alloy600 ; 2.4816 – Alliage nickel/chrome avec une très bonne résistance aux environnements agressifs, oxydants et réducteurs, même à des températures élevées
    – Résistance à la corrosion causée par les gaz et les produits chlorés ainsi que par de nombreux acides minéraux et organiques oxydants, l'eau de mer, etc.
    – Corrosion par l'eau ultrapure
    – Ne pas utiliser dans les atmosphères souffrées
    Inserts
     L'appareil est muni d'un insert non interchangeable. La gaine est soudée au raccord process pour assurer l'étanchéité.
    Capteur standard à couches minces
    Type de construction, nombre de fils 1 × ou 2 × Pt100, 3 ou 4 fils, version de base, gaine inox
    Résistance aux vibrations de l'extrémité de l'insert de mesure jusqu'à 3g
    Gamme de mesure ; classe de précision –50 à +200 °C (–58 à +392 °F), classe A ou B
    Diamètre 6 mm (¹⁄₄ in)
    Thermocouples TC type K
    Construction du capteur Câble TC avec gaine Alloy600, à isolation minérale
    Résistance aux vibrations de l'extrémité de l'insert de mesure jusqu'à 3g
    Gamme de mesure –270 à 1100 °C (–454 à 2012 °F)
    Type de raccordement Jonction chaude non reliée à la terre
    Diamètre 6 mm (¹⁄₄ in)
    Certificats et agréments
    Compatibilité
    électromagnétique (CEM)
    CEM conforme aux exigences applicables de la série IEC/EN 61326 et à la recommandation NAMUR CEM (NE21). Pour plus de détails, se référer à la Déclaration de Conformité. Fluctuations maximales pendant les tests CEM : < 1% de l'étendue de mesure. Immunité aux interférences selon la série IEC/EN 61326, exigences industrielles Emissivité selon la série IEC/EN 61326, matériel électrique de classe B

    Dimensions en mm (in)

    Sonde de température iTHERM ModuLine TM101 - Dimensions 1

    A – Avec tube d'extension et écrou borgne, taraudage, disponible en G½" et G¼"
    B – Avec tube d'extension
    C – Avec raccord à compression fileté ½" NPT, version à ressort en option
    D – Raccord à compression G½"
    E – Sans tube d'extension, raccord process tête de raccordement (tête Mignon), version à filetage métrique
    F – Sans tube d'extension, raccord process tête de raccordement, version à filetage ½" NPT

     

    Installation conformément au manuel de mise en service.

    TA20L Mignon

    TA20L Mignon - Dimensions 2

    Spécification
    • Indice de protection : IP66
    • Température : –50 à +150 °C (-58 à +302 °F) sans presse-étoupe
    • Matériau : aluminium, revêtement pulvérisé polyester, joints : silicone
    • Entrée de câble filetée : M16 × 1,5
    • Raccordement armature de protection : M10 × 1
    • Couleur de la tête : bleu, RAL 5012 ; Couleur du capot : gris, RAL 7035
    • Poids : 420 g (14,81 oz)
    • Pas de borne de terre

    Raccord process fileté

    Raccord process fileté - Dimensions 3

    Version cylindrique (côté gauche) et conique (côté droit)

    Version Longueur du filetage TL Largeur à plat AF
     M  M20 × 1,5 14 mm (0.55 in) 27
    M18 × 1,5 12 mm (0.47 in) 24
     G G ½" 15 mm (0.6 in) 24
    G ¼" 12 mm (0.47 in) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0.32 in) 22

    Raccordement électrique

    Type de raccordement de capteur RTD

    Bornier céramique monté - Raccordement électrique 1

    Bornier céramique monté

    A – Simple 3 fils

    B – 2 × simple 3 fils

    C – Simple 4 fils

    Transmetteur monté en tête TMT7x (une entrée)

    Transmetteur monté en tête TMT7x (une entrée) - Raccordement électrique 2

    Type de raccordement thermocouple (TC)

    Bornier céramique monté - Raccordement électrique 3

    Bornier céramique monté

    A – Vis externe
    B – Noir
    C – Tension d'alimentation / connexion bus
    D – Entrée capteur RTD, Ω : 4, 3 et 2 fils
    E – Entrée capteur TC, mV
    F – Raccordement de l'affichage/ interface CDI
    R – Rouge
    W – Blanc
    G – Vert

    Transmetteur monté en tête TMT7x  (une entrée) - Raccordement électrique 4

    Transmetteur monté en tête TMT7x (une entrée)

    A – Vis externe
    B – Noir
    C – Tension d'alimentation / connexion bus
    D – Entrée capteur RTD, Ω : 4, 3 et 2 fils
    E – Entrée capteur TC, mV
    F – Raccordement de l'affichage/ interface CDI
    R – Rouge
    W – Blanc
    G – Vert

  • Plus de documents pour TM101