Détecteur pour contrôle de débit Flowphant T DTT31

Détecteur de débit

Flowphant T DTT31

à partir de €230,-
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
+32 (0)2 248 06 00

    • Configuration aisée via 3 touches en façade, par PC avec logiciels ReadWin® 2000 ou FieldCare
    • Affichage 4 digits rétroéclairé et orientable
    • Excellente reproductibilité et stabilité à long terme

    Données clés

    Produit Tous types de liquides
    Gamme de mesure 0,03...3 m/s
    Température de service –20...+85 °C
    Pression de service 0...+100 bar (à 20 °C)
    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Raccordement processRaccordement électriqueAlimentation; sortie1 à 34 à 1011+
    sans; raccord coulissant,316L, L=>100mm longueur d'immersion Raccord coulissant à cder séparémentconnecteur M1218-30VDC; 1x sortie PNP261,-243,-230,- DTT31-A1A111AA2CAC
    18-30VDC; 2x sorties PNP277,-258,-244,- DTT31-A1B111AA2CAC
    18-30VDC; sortie PNP + 4-20mA314,-292,-277,- DTT31-A1C111AA2CAC
    connecteur EV ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x sortie PNP277,-258,-244,- DTT31-A2A111AA2CAC
    filet. ISO228 G1/4A, 316Lconnecteur M1218-30VDC; 1x sortie PNP266,-248,-234,- DTT31-A1A111ABxxAC
    18-30VDC; 2x sorties PNP282,-262,-248,- DTT31-A1B111ABxxAC
    18-30VDC; sortie PNP + 4-20mA319,-297,-281,- DTT31-A1C111ABxxAC
    connecteur EV ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x sortie PNP282,-262,-248,- DTT31-A2A111ABxxAC
    filet. ISO228 G1/2A, 316Lconnecteur M1218-30VDC; 1x sortie PNP266,-248,-234,- DTT31-A1A111AExxAC
    18-30VDC; 2x sorties PNP282,-262,-248,- DTT31-A1B111AExxAC
    18-30VDC; sortie PNP + 4-20mA319,-297,-281,- DTT31-A1C111AExxAC
    connecteur EV ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x sortie PNP282,-262,-248,- DTT31-A2A111AExxAC
    Les fiches et câbles sont disponibles comme accessoires.

    Accessoires

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Manchon à souder avec raccord inox 316L, 1/2"G, pour diamètre 6mm47,48 51004751
    Raccord coulissant fileté TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    57,86 TA50-HP
    Câble L=5m + connecteur M12x1 5m de câble 4 x 0.34 mm2, connecteur coudé moulé PVC, écrou de connecteur M12x1 Cu Sn/NI, IP67.9,80 51005148
    Embase connect. M12 droit 4b.125V-4A Corps PA, écrou CuZn Raccordement à confectionner Utilisation : connecteur de boîtier M12 FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC41/PMC45, PMP11, PMP21, PMP41/PMP45/PMP46,/PMP48, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.15,55 52006263
    Kit de configuration TXU10- Pour transmetteurs programmables par PC Logiciel de configuration + câble d'interface PC USB. connecteur 4 broches + ReadWin2000101,72 TXU10-AA
    Connect. coudé M12, IP67, PE7 4 broches Pour la confection du raccordement au connecteur M12x1.5 du boîtier pour câble diam. 3 à 6.5 mm10,36 51006327
    Alimentation système RNB130 Circuit primaire à découpage Tension d'entrée: 85-264VAC, 45-65Hz. Tension de sortie: 24VDC, max. 30V (en cas d'erreurs).138,89 RNB130-A1A

    Prix unitaires en EUR, valables jusqu'au 30.06.2020 (port, TVA et autres taxes éventuelles non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d'application

    Détecteur de débit pour la surveillance et l'affichage du débit de liquides dans la gamme de 0,03 à 3 m/s. Des applications typiques sont, par exemple, le contrôle et la régulation de circuits de refroidissement de pompes, turbines, compresseurs ou échangeurs thermiques, la protection contre la marche à vide de pompes, la surveillance de fuites dans les conduites ou la surveillance de circuits de lubrification.

    Principe de fonctionnement

    Flowphant T mesure le débit d'un fluide à l'aide du principe calorimétrique. Ce principe repose sur un refroidissement par convection forcée d'une sonde de température chauffée par le fluide en mouvement. Le transfert de chaleur étant dépendant du fluide, il convient d'étalonner la valeur 100 % ou la valeur de commutation dans le produit en mouvement.

    Exemple de montage

    Le Flowphant surveille le débit dans un circuit de refroidissement et signale lorsque le débit tombe au-dessous d'un débit minimum.

  • Caractéristiques techniques

    Grandeurs d'entrée
    Gamme de mesure Débit : 0,03...3 m/s, valeur relative 0...100 %, résolution max. 1 %
    Grandeurs de sortie
    Signal de sortie 1 × PNP ou 2 × PNP ou 1 × PNP avec 4...20 mA, pour débit et/ou température
    Chute de tension PNP ≤ 2 V
    Protect. de surcharge Test de charge automatique
    Précision de mesure
    Conditions de référence Selon DIN CEI 60770/61003
    Dérive d'électronique Point de commutation et afficheur 0,2 %
    Dérive à long terme ≤ 0,5 % par an aux conditions de référence
    Temps de réaction 6...12 s
    Temps de commutation Sortie commutation 100 ms
    Conditions d'utilisation
    Temp. du produit –20...+85 °C
    Temp. ambiante –40...+85 °C
    Degré de protection Avec connecteur EV M16 × 1,5 : IP65
    avec connecteur M12 : IP66
    Energie auxiliaire
    Tension d'alimentation 18...30 V DC, avec protection contre les inversions de polarité
    Consommation de courant Sans charge < 100 mA à 24 V DC
    Généralités
    CEM Emissivité selon CEI 61326, résistivité selon CEI 61326 annexe A et recommandation NAMUR NE 21
    Eléments de config. 3 boutons ou PC avec logiciel
    Matériaux Raccord process, tige d'insertion et boîtier : AISI 316L
    Certificats
    Conformité Desina 

    Dimensions (en mm)

    Boîtier

    dimensions du détecteur pour contrôle du débit massique DTT31

    L = Longueur 30 mm ou 100 mm

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccords process

    a) Sans (Pour montage avec "accessoire" réf. 51004751 ou 51004753, L ≥ 100 mm)

    b) ISO 228 G ¼ A, 316L

    c) ISO 228 G ½ A, 316L

    SW/AF14 = Clé de 14

     

    Installation according to operation instructions

    Raccordements électriques

    Version DC avec connecteur M12×1*
    A1 : 1 × sortie PNP
    A2 : 2 × sortie PNP : R1 et (1) (R2)
    A3 : 1 × sortie PNP et 1 × sortie analogique (4...20 mA)

    Version DC avec connecteur EV M16 × 1,5
    B : 1 × sortie PNP

  • Plus de documents pour DTT31