Liquipoint FTW23 - Niveauschakelaar voor vloeistof



Niveauschakelaar voor vloeistoffen in de levensmiddelen- en drankenindustrie

Liquipoint FTW23

vanaf €107,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Individuele aanpassing aan elk medium niet nodig
    • Functietest van de schakeluitgang met testmagneet
    • 3-A en EHEDG certificaten

    In 't kort

    Product Medium op waterbasis (DC > 20)
    Installatie Tanks en leidingen
    Procestemperatuur –20...+100 °C (Gedurende 1 uur: +135 °C)
    Procesdruk –1...+16 bar
    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Elektrische aansluitingProcesaansluiting1 tot 34 tot 1011+
    Plug M12, IP65/67 NEMA type 4 Encl.Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter142,-128,-116,- FTW23-AA4MWSJ
    Schroefdraad G1/2, 316L inbouw > hygiënische proces huls137,-124,-113,- FTW23-AA4MWVJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter131,-118,-107,- FTW23-AA4MW5J
    Schroefdraad M24, 316L inbouw > accessoire adapter137,-124,-113,- FTW23-AA4MX2J
    Plug M12, IP66/68/69 NEMA type 4/6P Encl.Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter164,-148,-134,- FTW23-AA4NWSJ
    Schroefdraad G1/2, 316L inbouw > hygiënische proces huls160,-144,-131,- FTW23-AA4NWVJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter153,-138,-125,- FTW23-AA4NW5J
    Schroefdraad M24, 316L inbouw > accessoire adapter160,-144,-131,- FTW23-AA4NX2J

    Toebehoren

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L ouw proces-verbinding. Voor schip montage. Materiaal: 316L. Seal: siliconen O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Gebruik: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW 23/FTW 33, FMI51, FTI51, TMR35.21,75 71258355
    Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L Inbouw proces-verbinding. Buisleiding monteren. Materiaal: 316L. Afdichting: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant. Gebruik: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.21,75 71258357
    Sanitaire inlassok G 1" Inbouw proces-verbinding. Materiaal: 316L. Seal: siliconen O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Gebruik:FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/ FTL330L,FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/ FTL51H,FTL80/FTL81,FTL31/FTL33,FTW23/ FTW33,FMI51/FMI52,FTI51/FTI52,PMP135, PMP23,PTP35,PMP51,TM401/TM411,TMR35.30,95 52001051
    Weld-in adapter G1, d=53, 316L Inbouw proces-verbinding. Materiaal: 316L. Seal: siliconen O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Gebruik: FTL260 / FTL20H / FTL330H / FTL330L, FTL50 / FTL50H / FTL51 / FTL51C / FTL51H, FTL31 / FTL33, FTL80 / FTL81, FTW23 / FTW33, FMI51 / FMI52, FTI51 / FTI52, PMP135, PTP35.30,95 71258358
    KABEL, M12x1 PLUG (HYGIENISCH), L=5m Haakse connector met 5m. vaste kabel, RVS wartel en status LED´s. Zeer geschikt voor sanitaire toepassing.19,57 52018763
    Kabel 4x0,34,box M12, Cu Sn/Ni, 90o,L=5m M12 connector. 5m kabel PVC, Cu Sn / Ni slot.6,82 52010285
    Connector M12x1,5 rechte uitvoering Insteek connector voor M12x1,5 aansluiting op behuizing14,99 52006263
    Test magnet6,82 71267011

    Prijzen in EUR geldig tot 30.11.2017. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    De Liquipoint FTW23 is een niveauschakelaar voor vloeistoffen op waterbasis. Hij wordt bij voorkeur gebruikt in opslagtanks, mengtanks en leidingen. De Liquipoint FTW23, ontwikkeld en gebouwd voor de levensmiddelen- en drankenindustrie, voldoet aan de internationale hygiëne-eisen. De Liquipoint FTW23 kan permanent worden gebruikt in procestemperaturen tot +100 °C en in reinigings- en sterilisatieprocessen tot
    +135 °C gedurende 60 minuten.

    Werking

    De capacitieve sensor meet de diëlektrische constante van het medium. Omdat de diëlektrische constante van lucht en een vloeistof op basis van water verschillen, kan de Liquipoint FTW23 een onderscheid maken tussen de 2 toestanden.

    Toepassingsvoorbeeld

    Liquipoint FTW23 - Niveauschakelaar voor vloeistof - Toepassingsvoorbeeld

    Het meetsysteem bestaat uit een Liquipoint FTW23 niveauschakelaar, bijv. voor aansluiting op PLC's.

    a) Overvulbeveiliging of maximaal niveaudetectie (MAX)

    b) Pompdroogloopbeveiliging (MIN)

    c) Laag niveaudetectie (MIN)

  • Technische eigenschappen

    Uitgang
    Functie

    3-draads DC-PNP

    Positief spanningssignaal op de schakeluitgang van de elektronica

    Maximum stroom 200 mA (kortsluitveilig)
    Restspanning <3 V
    Reststroom <100 μA
    Voedingsspanning 10...30 V DC
    Opgenomen
    vermogen
    <1,2 W (bij max. belasting: 200 mA)
    Opgenomen stroom <40 mA
    Kabelspecificatie IEC 60947-5-2
    Aansluitkabel Max. 25 Ω/ader, totale capaciteit <100 nF
    Specificaties
    Referentie
    bedrijfsomstandigheden

    Horizontale opstelling:

    – Omgevingstemperatuur:20 °C ± 5 °C

    – Mediumtemperatuur:20 °C ± 5 °C

    – Procesdruk: 1 bar

    – Medium: water

    Schakelnauwkeurigheid ± 2 mm overeenkomstig DIN 61298-2
    Hysteresis Typisch ±1 mm
    Niet herhaalbaar ± 1 mm overeenkomstig DIN 61298-2
    Schakelvertraging

    0,5 s wanneer de sensor bedekt is

    1,0 s wanneer de sensor bedekt is

    Inschakelvertraging <2 s (eerder niet doorverbonden)
    Inbouwpositie willekeurige positie
    Omgeving
    Omgevingstemp.

    –20...+70 °C (bij Tproces ≤ +80 °C),

    –20...+35 °C (bij Tproces = +135 °C)

    Opslagtemperatuur –40...+85 °C
    Klimaatklasse DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Beschermingsklasse

    – IP65/67 NEMA Type 4X behuizing (M12 connector voor kunststof behuizingdeksel)

    – IP66/68/69K NEMA Type 4X/6P behuizing (M12 connector voor metalen behuizingdeksel)

    Kortsluitbeveiliging

    Overbelastingbeveiliging/kortsluitbeveiliging bij I > 200 mA; de sensor wordt niet beschadigd. Intelligente  bewaking: controle op overbelasting ca. elke 1,5 s; normale modus volgt zodra de oorzaak van de overbelasting/kortsluiting is verholpen

    Proces
    Procestemperatuur –20...+100 °C (Gedurende 1 uur: +135 °C)
    Procesdruk –1...+16 bar
    Procesvloeistof Medium op waterbasis (diëlektrische constante >20)
    Mechanische constructie
    Gewicht Max. 300 g
    Materialen in contact
    met proces

    – Sensor: 316L (1.4404), PEEK Het materiaal PEEK voldoet aan de vereisten van EU 1935/2004, 10/2011,
    2023/2006 en FDA 21 CFR 177.2415

    – Procesaansluiting: 316L(1.4404/1.4435)

    Materialen niet in
    contact met proces

    Behuizingsdeksels:

    – M12 metaal: 316L(1.4404)

    – M12 kunststof: PPSU; design ring: PBT/PC Behuizing: 316L(1.4404)

    Oppervlakteruwheid Ra ≤ 0,76 μm
    Goedkeuringen
    Goedkeuring CSA C/US General Purpose
    Sanitaire compatibiliteit 3-A, EHEDG

    Afmetingen (in mm)

    Behuizing, elektrische aansluiting

    Liquipoint FTW23 - Niveauschakelaar voor vloeistof - Afmetingen

    a) M12 (metaal)

    b) M12 (kunststof)

     

    Installatie conform de instructiehandleiding

     

    Procesaansluitingen

    Liquipoint FTW23 - Niveauschakelaar voor vloeistof - Procesaansluitingen

    a) G¾"

    b) G1"

    c) M24×1,5

    d) G½" hygiëne adapter

     

    Installatie conform de instructiehandleiding

     

    Elektrische aansluiting

     

    Liquipoint FTW23 - Niveauschakelaar voor vloeistof - Elektrische aansluiting

    a) M12 connector

    b) Functiebewaking met antivalentie

  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor FTW23