Liquipoint FTW33 - Niveauschakelaar voor vloeistof
A3IOLINK



Niveauschakelaar voor vloeistof, pasta's en viskeuze media in de voedingsmiddelenbranche

Liquipoint FTW33

vanaf €229,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Vlakke inbouw, het blijft mogelijk de leidingen te reinigen met een pig
    • Voor media op water- en oliebasis
    • Betrouwbare schakelfunctie dankzij compensatie, zelfs bij zware aangroei

    In 't kort

    Product Water- en oliegebaseerde media met een DC ≥ 2
    Installatie tanks en leidingen
    Procestemperatuur –20 tot +100 °C (Voor 1 uur: +150 °C)
    Procesdruk –1 tot +25 bar
    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Elektrische aansluitingProcesaansluiting1 tot 34 tot 1011+
    Plug M12, IP65/67 NEMA type 4 Encl.Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter291,-262,-239,- FTW33-AAxMWSJ
    Schroefdraad G1/2, 316L inbouw > hygiënische proces huls287,-258,-235,- FTW33-AAxMWVJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter279,-251,-229,- FTW33-AAxMW5J
    DIN11851 DN25 PN40 zonder slutted-nut, 316L328,-295,-269,- FTW33-AAxM1AJ
    DIN11851 DN40 PN40 zonder slutted-nut, 316L328,-295,-269,- FTW33-AAxM1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40328,-295,-269,- FTW33-AAxM3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50328,-295,-269,- FTW33-AAxM3EJ
    Plug M12, IP66/68/69 NEMA type 4/6P Encl.Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter315,-283,-258,- FTW33-AAxNWSJ
    Schroefdraad G1/2, 316L inbouw > hygiënische proces huls310,-279,-254,- FTW33-AAxNWVJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter303,-273,-248,- FTW33-AAxNW5J
    DIN11851 DN25 PN40 zonder slutted-nut, 316L351,-316,-288,- FTW33-AAxN1AJ
    DIN11851 DN40 PN40 zonder slutted-nut, 316L351,-316,-288,- FTW33-AAxN1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40351,-316,-288,- FTW33-AAxN3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50351,-316,-288,- FTW33-AAxN3EJ

    Toebehoren

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L Flush mount proces verbinding. Voor vaartuigmontage. Materiaal: 316L. Afdichting: siliconen O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Gebruik: FTL20/FTL20H,FTL31/FTL33, FTW23/FTW33,FMI51,FTI51,TMR35. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com26,52 71258355
    Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L Inbouw proces-verbinding. Buisleiding monteren. Materiaal: 316L. Afdichting: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant. Gebruik: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com26,75 71258357
    Inlasadapter G1, d=60, 316L Inbouw proces-verbinding. Materiaal: 316L. Seal: siliconen O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Gebruik:FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/ FTL330L,FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/ FTL51H,FTL80/FTL81,FTL31/FTL33,FTW23/ FTW33,FMI51/FMI52,FTI51/FTI52,PMP135, PMP23,PTP35,PMP51,PTP33B/TM401/TM411, TMR35. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com38,86 52001051
    Weld-in adapter G1, d=53, 316L Inbouw proces-verbinding. Materiaal: 316L. Afdichting: siliconen O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Gebruik: FTL260 / FTL20H / FTL330H / FTL330L, FTL50 / FTL50H / FTL51 / FTL51C / FTL51H, FTL31 / FTL33, FTL80 / FTL81, FTW23 / FTW33, FMI51 / FMI52, FTI51 / FTI52, PMP135, PTP35. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com38,87 71258358
    Kabel 4x0.34, box M12, 316L,LED,90°,L=5m M12 aansluiting voor stekker + geïntegreerde LED. 5m kabel PVC, 316L slot. Vooral voor hygiënische toepassingen. Gebruik: apparaat + schakeluitgang. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com20,81 52018763
    Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90°,L=5m M12 connector. 5m kabel PVC, Cu Sn / Ni-slot. Gebruik: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33,FTW23,FTW33,PMC11,PMC21, PMC51,PMP11,PMP21/PMP23,PMP51/PMP55, PTC31B,PTP31B/PTP33B. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com7,25 52010285
    Connector M12x1,5 rechte uitvoering M12-aansluiting voor plug. Self confectionery connection. Gebruik: plug M12. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com15,55 52006263
    Gebruik: FTL20/20H, FTL50/50H/51/51H, FTL31/33, FTW23/FTW33. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com7,25 71267011

    Prijzen in EUR geldig tot 30.09.2019. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Is deze Liquipoint niveauschakelaar niet de perfecte match voor uw toepassing?

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    De Liquipoint FTW33 is een punt-niveauschakelaar voor vloeibare en viskeuze media. Deze wordt met name gebruikt in opslagtanks, mengtanks en leidingen. De Liquipoint FTW33, ontwikkeld en gebouwd voor de voedingsmiddelenbranche, voldoet aan alle internationale hygiëne-eisen en is met name geschikt voor toepassingen waar vlakke montage noodzakelijk is. De Liquipoint FTW33 kan permanent worden gebruikt in procestemperaturen tot +100 °C en gedurende 60 minuten in reinigingsen sterilisatieprocessen tot +150 °C. De
    Liquipoint FTW33 kan ook worden gebruikt voor detectie van schuim dat algemeen voorkomt in de voedingsmiddelenbranche.

    Werking

    Een lage, galvanisch gescheiden AC-spanning wordt aangebracht op de elektrode die in contact is met het proces. Wanneer vloeistof of pasta in contact komt met de elektrode, ontstaat een meetbare stroom en de Liquipoint FTW33 schakelt. Actieve aangroeicompensatie waarborgt een betrouwbare schakeling van het meetinstrument, zelfs wanneer er sprake is van aangroei op de sensor.

    Toepassingsvoorbeeld

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Installation example

    Het meetsysteem bestaat uit een Liquipoint FTW33 niveauschakelaar, bijv. voor aansluiting op PLC's.

    a) Overvulbeveiliging of max. niveaudetectie (MAX)

    b) Pompdroogloopbeveiliging (MIN)

    c) Laag niveaudetectie (MIN)

  • Technische eigenschappen

    Uitgang
    Werking

    – 3-draads DC-PNP

    – Positief spanningssignaal aan de schakeluitgang van de elektronica

    – IO-Link: 2 DC-PNP uitgangen, vrij te configureren.

    Maximumstroom 200 mA (kortsluitbestendig)
    Restspanning <3 V
    Reststroom <100 μA
    Voedingsspanning

    – 10 tot 30 VDC

    – IO-Link: 18 tot 30 VDC

    Opgenomen
    vermogen
    <1 W (bij max. belasting: 200 mA)
    Opgenomen stroom <15 mA
    Elektrische
    aansluiting

    – M12 stekker: IEC 60947-5-2

    – Ventielconnector: kabeldiameter ≤1,5 mm² (16 AWG ); ⌀ 3,5...6,5 mm

    – Kabel: kabeldiameter 0,75 mm² (AWG 20)

    Aansluitkabel

    – max. 25 Ω/kern, totale capaciteit <100 nF

    – IO-Link communicatie: < 10 nF

    Specificaties
    Referentie
    bedrijfscondities

    – Omgevingstemperatuur: 20 °C ±5 °C

    – Mediumtemperatuur: 20 °C ±5 °C

    – Procesdruk: 1 bar

    – Medium: water

    – Geleidbaarheid: ca. 200 μS/cm

    Maximale onnauwkeurigheid ±1 mm overeenkomstig DIN 61298-2
    Hysteresis max. 1 mm
    Niet-herhaalbaarheid ±0,5 mm conform DIN 61298-2
    Schakelvertraging

    – 0,5 s wanneer de sensor is afgedekt (kan worden geconfigureerd via IO-Link 0,3 tot 60 s)

    – 1,0 s wanneer de sensor onbedekt is (kan via IO-Link 0,3 tot 60 s worden geconfigureerd)

    Inschakelvertraging

    – <1 s (geen gedefinieerde schakeltoestand hiervoor)

    – IO-Link: <2 s (geen gedefinieerde schakeltoestand hiervoor)

    Inbouwpositie Elke positie
    Omgeving
    Omgevingstemperatuurbereik In de behuizing: -40 tot +70°C
    Opslagtemperatuur –40...+85 °C
    Klimaatklasse DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Beschermingsklasse

    – IP65 (ventielstekker)

    – IP65/67 NEMA Type 4X behuizing (connector voor kunststof behuizingsdeksel)

    – IP66/68/69K NEMA Type 4X/6P behuizing (M12 connector voor metalen behuizingsdeksel)

    – IP66/68 NEMA Type 4X/6P beh. (kabel)

    Reinigen

    Bestand tegen gangbare reinigingsmiddelen aan buitenkant, conform Ecolab test.

    Elektromagnetische
    compatibiliteit

    – In overeenstemming met EN 61326-serie en NAMUR-aanbeveling EMV (NE 21).

    – Alleen aan de eisen van IEC/EN 61131-9 wordt voldaan als IO-Link communicatie wordt gebruikt.

    Kortsluitbeveiliging

    Overbelasting / kortsluitbeveiliging bij I >250 mA; de sensor wordt niet beschadigd. Intelligente bewaking: testen op overbelasting met intervallen van ca. 1,5 s; normaal bedrijf wordt hervat zodra het overbelasting/kortsluitingcircuit is hersteld

    Proces
    Procestemperatuur –20...+100 °C (Gedurende 1 uur: +150 °C)
    Procesdruk –1...+25 bar
    Standaard

    Voor water- of media op alcoholbasis (DC ≥ 10)

    Uitgebreid

    Olie gebaseerde media (DC > 2.4) of media die een zware opbouw vormen.

    IO-Link

    Instelling tot DC > 2,4 via de IO-Link-interface voor vloeistoffen of poedervormige producten op water-, alcohol- en oliebasis.

    Mechanische constructie
    Gewicht ca. 300 g
    Materialen in contact
    met het proces

    – Sensor: 316L (1.4404), PEEK Het materiaal PEEK voldoet aan de vereisten van EU 1935/2004, 10/2011 en van 2023/2006 en FDA 21 CFR 177.2415

    – Procesaansluiting: 316L (1.4404/1.4435)

    Materialen niet in
    contact met het
    proces

    Behuizingdeksels:

    – M12 metaal: 316L (1.4404)

    – M12 kunststof: PPSU; design ring: PBT/PC

    – Ventielaansluiting, kunststof: PPSU

    – Kunststof kabel: PPSU

    – Behuizing: 316L (1.4404)

    Oppervlakteruwheid Ra ≤ 0,76 μm
    Bediening
     Opties

    – Lokaal

    – Via testmagneet

    – Via IO-Link bedieningsmenu

    Goedkeuringen
    Goedkeuring CSA C/US General Purpose
    Sanitaire
    compatibiliteit
    3-A; EHEDG

    Afmetingen (in mm)

    Behuizing, elektrische aansluiting

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the compact version

    a) Metaal M12

    b) Kunststof M12

    c) Kunststof ventielplug

     

    Installatie conform de instructiehandleiding

     

    Procesaansluitingen

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the short tube version

    a) Klem DN25-38; 1...1½"

    b) Klem DN40, 2"

    c) Melkleiding DN25, PN40

    d) Melkleiding DN40, PN40

    e) Schroefdraad G¾"

    f) Schroefdraad G1"

    g) Schroefdraad M24×1,5

    h) Schroefdraad G½" hygiëne adapter

     

    Installatie conform de instructiehandleiding

     

    Elektrische aansluiting

     M12 connector

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Wiring the 3 wire version

    a) Functiebewaking met antivalentie

    Ventielstekker

    Liquipoint FTW33 - Ventielstekker

    IO-Link met één schakeluitgang

    Liquipoint FTW33 - IO-Link met één schakeluitgang

    Klembezetting

    Liquipoint FTW33 - Klembezetting

    a) Minimale veiligheid

    b) Aansluiting voor functiebewaking via de XOR-bediening

    c) Maximale veiligheid

  • Meer documenten voor FTW33
  • IO-Link

    Naast de algemene voordelen, hieronder samengevat, is het door gebruik te maken van IO-Link point-to-point communicatie met onze niveauschakelaar Liquipoint FTW33 mogelijk:

    • Aanpassing te doen op media met DC < 2
    • Opbouwdikte te evalueren
    • Twee schakelpunten in te stellen voor verschillende media

     

    Voordelen van IO-Link

    Digitaal gemeten waarden:

    • Foutloze transmissie (bijv. veroorzaakt door EMC)
    • Geen conversie, dus een hogere totale nauwkeurigheid

     

    Meer gegevens

    • Mogelijkheid om meer gegevens te transporteren
    • Gedetailleerde foutinformation
    • Additionele procesinformatie

     

    Centrale parametersopslag

    • Mogelijkheid om instellingsparameters van de master in een apparaat te laden
    • Configuratie kan van het ene naar het andere apparaat worden gedupliceerd
    • Sensoronderhoud op afstand