elektrode voor capacitieve niveaumeting

Dubbelstaafselektrode voor capacitieve niveaumeting in geleidende vloeistoffen

Liquicap T FMI21

vanaf €323,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Vooringesteld vanaf de fabriek (0...100 % over bestelde sensorlengte)

    • Hoge kwaliteit corrosiebestendige materialen (koolstofvezel of roestvaststaal) voor gebruik in agressieve vloeistoffen

    • Betrouwbaar onafhankelijk van de tankvorm

    In 't kort

    Product Geleidende vloeistoffen (vanaf 30 μS/cm)

    Staaflengte

    150 tot 2500 mm

    Procesdruk –1...+10 bar
    Procestemperatuur –40...+100 °C
    Viscositeit Max. 2000 cSt
    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ToelatingElektronica; uitgangSensorlengte; materiaal1 tot 34 tot 1011+
    Niet gevaarlijk gebiedFEI20; 4-20mA..... mm L; PP >316L367,-341,-323,- FMI21-A1A1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >316L408,-379,-359,- FMI21-A1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >koolstofvezel (<1000mm)394,-367,-347,- FMI21-A1B1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >koolstofvezel (<1000mm)435,-405,-383,- FMI21-A1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >koolstofvezel (>1000mm)422,-392,-371,- FMI21-A1C1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >koolstofvezel (>1000mm)463,-430,-407,- FMI21-A1C1C1
    Niet gevaarlijk gebied, WHGFEI20; 4-20mA..... mm L; PP >316L388,-361,-342,- FMI21-B1A1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >316L429,-399,-378,- FMI21-B1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >koolstofvezel (<1000mm)416,-387,-366,- FMI21-B1B1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >koolstofvezel (<1000mm)457,-425,-402,- FMI21-B1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >koolstofvezel (>1000mm)444,-413,-390,- FMI21-B1C1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >koolstofvezel (>1000mm)485,-451,-426,- FMI21-B1C1C1

    Accessories

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Montage moer G1½" Hexagon, SW60. Gebruik: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR 20. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com22,52 52014146
    Inkortset FMI21 Gebruik: Liquicap T. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com7,69 52024300
    Digitaal display, incl. houder 4 Digit + 0-100% bargraph display. Houder. Gelieve een hoge transparante dekking afzonderlijk te bestellen. Gebruik: FMI21. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com110,02 52025604
    Deksel F16 hoog, transparant met O-ring Display deksel, EPDM afdichting. Gebruik: behuizing Polyester, FMI21, FMI51/FMI52, FMU30. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com30,92 52025605

    Prijzen in EUR geldig tot 30.06.2020. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Is deze Liquicap niveausensor niet de perfecte match voor uw toepassing?

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassingsgebied

    De Liquicap T FMI21 niveaumeter is geschikt voor geleidende vloeistoffen (vanaf 30 μS/cm) en wordt vanuit de fabriek op lengte en volledig afgeregeld (0...100 % = 4...20 mA) uitgeleverd. De Liquicap T is ideaal voor het meten van agressieve vloeistoffen zoals zuren en logen, bij meethoogtes vanaf 150 mm, onafhankelijk van de tankvorm of het tankmateriaal (kunststof, metaal of beton). Kan toegepast worden om web-based de voorraad te consulteren via een FXA42 of FXA30 voor het  optimaliseren van de logistiek (inventory control).

    Werking

    De meetelektrode, het product en de massastaaf (tegenelektrode) vormen een elektrische condensator. Bij een onbedekte sensor wordt een lage aanvangscapaciteit gemeten. Wanneer de tank gevuld wordt – en de meetelektrode bedekt wordt – stijgt de capaciteit van de condensator. De capaciteit wordt omgevormd naar een 4...20 mA signaal. Vanaf een geleidbaarheid van 30 μS/cm is de meting onafhankelijk van de diëlektrische constante van het product.

    Toepassingsvoorbeeld

    Een meetpunt bestaat uit:

    Een dubbelstaafselektrode Liquicap T FMI21 met

    FEI20 elektronica

    Ingebouwd display (optioneel)

    Een sensorvoeding zoals RN221N, RMA42, FXA320, RIA45/46 en RIA452

     

    a) Fabrieksinstelling

    b) Sensorvoeding

  • Technische eigenschappen

    Ingang
    Max. viscositeit 2000 cSt
    Meetbereik  0...2000 pF
    Staaflengte 150...2500 mm
    Max. span ΔC = 10...2000 pF
    Meetfrequentie 250 kHz
    Ingangsignaal

    Bedekte elektrode → hoge capaciteit

    Sonde in de lucht → lage capaciteit

    Uitgang (4...20 mA elektronica FEI20)
     Uitgangssignaal  3,8...20,5 mA
     Aanvangstroom  max. 20 mA (<500 ms)
     Stoorsignaal  >21 mA
    Voeding
    Voedingsspanning U = 10...30 V DC, ompoolbeveiligd
    Vermogenverbruik P <0,7 W
    Stroomverbruik  I <22 mA
    Kabelingang M20×1,5 (kabelwartel)
    Nauwkeurigheid (met ingebouwde elekronica)
    Referentiecondities  Omgevingstemp. +23 °C, atmosferische druk, verticaal inbouw
    Max. meetafwijking ≤1 % van de eindeschaalwaarde
    Herhaalbaarheid  0,25 % van de eindeschaalwaarde 
    Responstijd bij opstart <2 s
    Invloed van de
    omgevingstemperatuur
    <0,01 %/K (-40...+70 °C) staven 1 m
    Integratietijd 1 s
    Instelling Moet enkel locaal afgeregeld worden indien:
    • de 0 % of 100 % waarden gewijzigd worden
    • de staven ingekort worden
    Bedrijfscondities
    Omgevingstemp. –40...+70 °C
    Opslagtemp. –40...+80 °C
    Klimaatklasse DIN IEC 68 deel 2-38 
    Beschermingsklasse IP66
    Schokbestendigheid DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: 30g
    Trillingsbestendigheid DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20...2000 Hz, 1 (m/s²)² / Hz (met staaflengte min. 150 mm)
    EMC Emissie vlgs EN61326 klasse B, ongevoeligheid vlgs EN61326, bijsluiter A
    Geleidbaarheid van
    het product
    ≥30 μS/cm
    Procesdruk –1...+10 bar
    Procestemperatuur –40...+100 °C
    Max. zijdelijngse
    krachten
    2 Nm
    Materialen van de natte delen
    Elektrodestaven 1.4404/316L of koolstofvezel; EPDM afdichtingsring ; Isolatie: PP; Afstandhouder: PP
    Procesaansluiting  G1½ A (PPS, DIN ISO228/1)
    Dichtingen Elastomeervezel (asbestvrij, bestendig tegen oliën, solventen, dampen, zwakke logen en zuren) 
    Display
    Groene LED  in werking = knippert, langzaam; ingave via drukknoppen, bevestigen = knippert snel
    Rode LED alarm/waarschuwing
    Lokale aanduider voor gemeten waarden in % optie
    Certificaten
    WHG goedkeuring Overvulbeveiliging conf. § 19 WHG, CSA
    Uitgang (4...20 mA elektronica FEI20)
    Uitgangsignaal 3,8...20,5 mA
    Aanvangstroom Max. 20 mA (<500 ms)
    Stoorsignaal >21 mA

    Elektrische aansluiting

    Capacitieve dubbelstaafselektrode Liquicap T FMI21 : elektrische aansluiting

    a) Endress+Hauser sensorvoeding

    b) Display (optie)

    Afmetingen (in mm)

    a) Massastaaf, niet geïsoleerd

    b) Meetstaaf, geïsoleerd

    L = Staaflengte

     

    Installatie conform de handleiding

  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor FMI21