Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids
A3IOLINK

 

 

Capacitieve niveauschakelaar voor poederachtige- en fijnkorrelige vaste stoffen

Nivector FTI26

vanaf €109,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Wordt niet beïnvloed door productaangroei
    • Werkingscontrole on-site via LED-indicatie
    • Hygiënisch ontwerp met roestvaststalen behuizing (optioneel)

    In 't kort:

    Product Stortgoed ≤ 10 mm (0.4")korrelgrootte
    Product diëlektrische constante εr ≥ 1,3
    Procestemperatuur –20 tot +80 °C (–4 tot +176 °F)
    Procesdruk –1 tot +6 bar (–15 tot +87 psi)

    Niet gevaarlijk gebied

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ProcesaansluitingPower; uitgangElektrische aansluiting1 tot 34 tot 1011+
    Schroefdraad ISO228 G1, kunststof12-30VDC; 3-draads PNPConnector M12, IP65/67 NEMA type 4X Bijlage.133,-120,-109,- FTI26-AA4MWDG
    Plug ISO4400 M16, IP65 NEMA type 4X Bijlage.133,-120,-109,- FTI26-AA4UWDG
    IO-Link; DC-PNPConnector M12, IP65/67 NEMA type 4X Bijlage.133,-120,-109,- FTI26-AA7MWDG
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L12-30VDC; 3-draads PNPConnector M12, IP65/67 NEMA type 4X Bijlage.156,-140,-128,- FTI26-AA4MWDJ
    Connector M12, IP66/68/69 NEMA type 4X/6P Encl.176,-159,-144,- FTI26-AA4NWDJ
    Plug ISO4400 M16, IP65 NEMA type 4X Bijlage.156,-140,-128,- FTI26-AA4UWDJ
    IO-Link; DC-PNPConnector M12, IP65/67 NEMA type 4X Bijlage.156,-140,-128,- FTI26-AA7MWDJ
    Connector M12, IP66/68/69 NEMA type 4X/6P Encl.176,-159,-144,- FTI26-AA7NWDJ

    ATEX II 1/3D

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ProcesaansluitingPower; uitgangElektrische aansluiting1 tot 34 tot 1011+
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L12-30VDC; 3-draads PNPConnector M12, IP66/68/69 NEMA type 4X/6P Encl.191,-172,-157,- FTI26-BO4NWDJ

    Toebehoren

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Protector G1-1/2, FTI2639,11 71395785
    Protector R1-1/2, PBT-GF, FTI2639,11 71395862
    Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, FTI2663,42 71395797
    Process adapter G1 Tri-Clamp 2", FTI2668,22 71395793
    Locking nuts G1, plastic PA, FTI264,94 71395801
    Ex-beschermingshoes7,41 71395803

    Prijzen in EUR geldig tot 30.09.2019. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

  • Toepassing

    De Nivector capacitieve niveauschakelaar is geschikt voor alle soorten poedervormige en fijnkorrelige vaste stoffen (bijv. kunststof granulaten, wasmiddelen en diervoerders). Constructie en gekozen materialen maakt de Nivector ook geschikt voor gebruik in voedingsmiddelen zoals graan, suiker, kruiden en specerijen of griesmeel.

    Werking

    Het sensoroppervlak van de Nivector evalueert de verschillende diëlektrische waarden van lucht en stortgoed. Wanneer het stortgoed in contact komt met het sensoroppervlak, dan wijzigt de elektronica de schakelstatus. De Nivector functioneert in minimum- of maximum fail-safe modus, waardoor betrouwbaar niveau-schakelen in alle toepassingen wordt gewaarborgd. De schakelstatus wordt aangegeven door een LED. Een bewakingselektrode elimineert interferentie veroorzaakt door bijvoorbeeld de tankwand of eventuele afzettingen.

    Toepassingsvoorbeeld

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Application example

    1: Overvulbeveiliging of maximaal niveau detectie (MAX)
    2: Droogloopbeveiliging of laag niveau detectie (MIN)

  • Technische gegevens

    Uitgang
    Schakeluitgang

    – 3-draads DC-PNP
    – 2 DC-PNP uitgangen, geschakeld middels XOR werking

    Apparaten met IO-Link:
    – 3- of 4-draads DC-PNP
    – 2 DC-PNP uitgangen, vrij configureerbaar
    – 1 schakelaaruitgang actief: 200 mA* aansluitbare belasting (kortsluitbestendig)
    – Beide schakeluitgangen actief: aansluitbare belasting van 105 mA elk (kortsluitbestendig)

    – Restspanning: < 3 V
    – Reststoom: < 100 μA

    * In tegenstelling tot de IO-Link standaard, ondersteunt de SIO-modus 200 mA

    Voeding
    Voedingsspanning 12 tot 30 V DC
    IO-Link communicatie is alleen gegarandeerd wanneer de voedingsspanning tenminste 18 V is
    Opgenomen vermogen < 1,2 W (bij max. belasting: 200 mA)
    Opgenomen vermogen < 20 mA
    Kabelspecificatie – M12 connector: IEC 60947-5-2
    – Ventielstekker
      – Kabeldiameter: Max. 1,5 mm2 (16 AWG)
      – Ø3,5 tot 6,5 mm (0.14 tot 0.26 in)
    Aansluitkabellengte – Max. 25 Ω/ader, totale capaciteit < 100 nF
    – IO-Link communicatie: < 10 nF
    Specificaties
    Referentie bedrijfs-
    omstandigheden
    Nauwkeurigheid conform DIN EN 61298-1 gebaseerd op 100% (fabrieksafstelling)
    – Niet herhaalbaarheid: ± 1 %
    – Onzekerheid, absoluut: ± 2,5 %
    – Hysterese: + 0,5 % ± 0,5 %

    Horizontale opstelling:
    – Omgevingstemperatuur: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Mediumtemperatuur: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Procesdruk: 1 bar abs. (14.5 psi)
    – Medium: Geaarde metalen plaat aan de voorzijde van de sensor
    Invloed van omgevings-temperatuur Maximum 0,07 %/K
    Schakelvertraging < 2 s tot correcte schakelstatus
    Schakelvertraging – 0,5 s wanneer sensor is bedekt
    – 1,0 s wanneer sensor niet is bedekt
    – IO-Link communicatie: 0,3 tot 60 s configurabel
    Omgeving
    Omgevings-temperatuurbereik –25 tot +70 °C (–13 tot +158 °F)
    Opslagtemperatuur –25 tot +85 °C (–13 tot +185 °F)
    Klimaatklasse DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: Test Z/AD
    Beschermingsklasse – IP65/67 NEMA Type 4X behuizing (M12 connector voor kunststof behuizingdeksel)
    – IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P behuizing (M12 plug voor metalen behuizingdeksel)
    – IP65 NEMA Type 4x behuizing (ISO4400 M16/NPT ½" plug voor kunststof behuizingdeksel)
    Kortsluitbeveiliging – Overbelastingsbeveiliging / kortsluitcircuit beveiliging bij I > 200 mA
    – IO-Link communicatie: 105 mA elk wanneer beide schakeluitgangen actief zijn
    Proces
    Procestemperatuur-bereik –20 tot +80 °C (–4 tot +176 °F)
    Voor Ex-apparaten: –20 tot +75 °C (–4 tot +167 °F)
    Procesdrukbereik –1 tot +6 bar (–14.5 tot +87 psi)
    Procesmedium Poederachtig en fijnkorrelig stortgoed
    – Korrelgrootte ≤ 10 mm (0.4")
    – Diëlektrische constante ≥ 1,3
    Mechanische constructie
     Gewicht – Kunststof met M12 connector: 118 g (4.162 oz)
    – Kunststof met ventielstekker: 120 g (4.232 oz)
    – Roestvaststaal met M12 connector: 240 g (8.465 oz)
    – Roestvast staal met ventielstekker: 243 g (8.465 oz)
    – Roestvaststaal met M12 connector en beschermdeksel: 288 g (10.158 oz)
     Materialen  Materialen die in contact komen met nat medium:
    – Sensor: 316L (1.4404) of polycarbonaat
    – Protector G 1½", R 1½": PBT-GF, O-ring EPDM

    Materialen niet in contact met proces:
    – Procesaansluiting: 316L (1.4404/1.4435) of polycarbonaat
    – Borgmoer: PA (zwart)
    – Behuizingdeksel, ventielstekker: PPSU, ontwerp ring: PBT/PC
    – M12 behuizingdeksels: 316L (1.4404/1.4435) of PPSU, ontwerp ring: PBT/PC
    – Behuizing: 316L (1.4404/1.4435) of polycarbonaat
     Oppervlakteruwheid  Sensoroppervlak in contact met proces:
    Ra ≤ 0,76 μm (30 μin)
    Goedkeuringen
    Sanitaire compatibiliteit 3-A
    EHEDG
    FDA conform
    EU 1935/2004
    Ex ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIC T100°C Da/Dc

    Afmetingen in mm (in)

    FTI26

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solidsCapacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Dimensions

    A: Kunststof met M12 connector
    B: Roestvaststaal met M12 plug, met optionele aardklem
    C: Roestvast staal met ventielstekker

    Afmetingen in SI/US eenheden
    Hoogte Benaming A [mm (in)] B [mm (in)] C [mm (in)]
    H1 Behuizingsdeksel 20,5 (0.81) 20,5 (0.81) 16 (0,36)
    H2 Behuizing 43,6 (1.72) 43,6 (1.72) 43,6 (1.72)
    H3 Procesaansluiting 52 (2.05) 52 (2.05) 52 (2.05)
    H4 Sensor 20 (0.79) 20 (0.79) 20 (0.79)
    H5 Nivector FTI26 totale afmetingen 136 (5.35) 136 (5.35) 131,2 (5.17)

    Elektrische aansluiting

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Electrical connection

    M12 stekker
    A: MAX
    B: MIN
    C*: IO-Link met één schakeluitgang
    D: Beide schakeluitgangen tegelijkertijd actief
    E**: Functiebewaking met antivalentie

    Ventielstekker
    F: MAX
    G: MIN

    * Apparaten met IO-Link
    ** Functiebewaking

  • Meer documenten voor FTI26
  • IO-Link

    Naast de algemene voordelen, zoals hieronder samengevat, maakt het gebruik van IO-Link point-to-point communicatie met onze capacitieve niveauschakelaar Nivector FTI26 het mogelijk:

    • Twee schakeluitgangen te configureren via IO-Link
    • Het apparaat in te stellen voor gebruik in poedervormige producten met DC-waarden tot 1,3
    • Betere actieve opbouwcompensatie te verkrijgen

    Voordelen van IO-Link

    Digitaal gemeten waarden:

    • Foutloze transmissie (bijv. veroorzaakt door EMC)
    • Geen conversie, dus een hogere totale nauwkeurigheid

    Meer gegevens

    • Mogelijkheid om meer gegevens te transporteren
    • Gedetailleerde foutinformation
    • Additionele procesinformatie

    Centrale parametersopslag

    • Mogelijkheid om instellingsparameters van de master in een apparaat te laden
    • Configuratie kan van het ene naar het andere apparaat worden gedupliceerd
    • Sensoronderhoud op afstand