meetpunt voor pH, geleidbaarheid en opgelost zuurstof

Compleet meetpunt voor pH, geleidbaarheid en opgelost zuurstof met Memosens technologie

Analysemeetpunt met Liquiline CM14

vanaf €626,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Digitale signaal overdracht met Memosens technologie
    • Eenvoudige kalibratie
    • Gebruik van voorgekalibreerde sensoren
    • Tweede stroomuitgang voor temperatuur

    In 't kort:

    Afmetingen 96 × 48 × 175 mm
    Signaalingang 1 × Memosens
    Uitgang 2 × 0/4...20 mA (1 × parameter, 1 × temperatuur), 2 × relais
    Display LCD – twee-regelig; zwart/wit/geel; alarmmodus: kleurwijziging rood; togglefunctie
    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    pH meetpunten1 tot 34 tot 1011+
    CM14 pH-Kit 1 Volledige meetlus Transmitter, 10m meetkabel, Digitale sensor PH comb.Electrode CPS11D, A-glas 1-12 pH Memosens. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com763,-687,-626,- 71136420
    CM14 pH-Kit 2 Volledige meetlus Transmitter, 10m meetkabel, Digitale sensor PH comb.Electrode CPS11D, B-glas 1-14 pH Memosens. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com763,-687,-626,- 71136421
    CM14 pH-Kit 3 Complete meetkring bestaande uit: Transmitter CM14, 10 meter meetkabel en digitale sensor: pH sensor CPF81D, 0-11 pH Memosens Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com880,-792,-722,- 71136419
    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Geleidbaarheid meetpunten1 tot 34 tot 1011+
    CM14 geleidbaarheid Kit 1, conductief Complete Memosens meetkring bestaande uit: - Transmitter Liquiline CM14 - 10 meter meetkabel - Digitale sensor: Geleidbaarheidsensor CLS15D Celconstante k=0,01 1/cm Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com1.049,-944,-860,- 71136251
    CM14 geleidbaarheid Kit 2: conductief Complete Memosens meetkring bestaande uit: - Transmitter Liquiline CM14 - 10 meter meetkabel - Digitale sensor: Geleidbaarheidsensor CLS15D Celconstante k=0,1 1/cm Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com1.049,-944,-860,- 71136252
    CM14 geleidbaarheid Kit 3, inductief Volledig meetpunt, transmitter CM14-AAL, digitale Memosens geleidbaarheidssensor CLS50D-AA1B31, Threat G3/4, PEEK, kabellengte 15m. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com1.482,-1.334,-1.215,- 71136253
    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    O2 meetpunt1 tot 34 tot 1011+
    CM14 Opgelost zuurstof Kit 1 Volledige meetlus. Transmitter, 10m meetkabel Digitale sensor DO sensor COS51D, Memosens. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com1.445,-1.301,-1.185,- 71136585

    Prijzen in EUR geldig tot 30.06.2020. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Is deze Memosens sensor niet de perfecte match voor uw toepassing?

  • Toepassing

    Liquiline CM14 is een vierdraadstransmitter met een compact ontwerp voor montage in panelen of deuren. Mogelijke toepassingsgebieden:
    afvalwaterbehandeling, waterbehandeling en bewaking van drinkwater, ionenwisselaars en oppervlakte.

    Werking

    Sensoren voor pH, geleidbaarheid en zuurstof bepalen de meetwaarde en worden via het digitale Memosens signaal naar de Liquiline CM14 transmitter gestuurd. De transmitter vormt dit Memosens signaal om naar een 0/4...20 mA signaal. Hiernaast kan tevens de temperatuur als tweede stroomuitgang worden uitgestuurd. De twee limiet-relais maken het bewaken van de signalen mogelijk op minimum/maximum-waarde, hystereseschakeling of ter alarmering.

    Toepassingsvoorbeeld

    1 (Retractable) armatuur inclusief sensor (armatuur dient afzonderlijk besteld te worden)

    2 Meetkabel

    3 Transmitter Liquiline CM14

  • Technische eigenschappen

    Ingang
    Type ingang Digitale sensor input Memosens
    Kabeltype Memosens datakabel CYK10 of vaste kabelsensor met Memosens protocol
    Kabellengte 10 m (max. 100 m)
    Uitgang
    Uitgangssignaal 2 × 0/4...20 mA actief, galvanisch gescheiden (net als sensoringang)
    Last Max. 500 Ω
    Signaaloverdracht Lineair
    Statusuitgang Open collector
    Realisuitgang
    Relaistype 2 wisselcontacten
    Details

    Max. 0,5 A @ 24 V DC

    Max. 0,5 A @ 253 V AC

    Min. 100 mW (5 V / 10 mA)

    Kabel Max. 2,5 mm² (14 AWG)
    Voeding
    Voedingsspanning Multispanning 24...230 V AC/DC (–20 % / +10 %) 50/60 Hz
    Meetnauwkeurigheid
    Responstijd Stroomuitgang t₉₀ = max. 500 ms voor sprong van 0 naar 20 mA
    Referentietemperatuur +25 °C
    Resolutie
    stroomuitgang
    >13 Bit
    Installatiespecificaties
    Montage locatie Paneeluitsnede 92 × 45 mm
    Max. paneeldikte 26 mm
    Montage oriëntering Max.uitleesbare hoek ±45° vanuit elke richting
    Omgevingscondities
    Omgevingstemperatuur –10...+60 °C
    Opslagtemperatuur –40...+85 °C
    EMC Conform EN 61326-1:2006, klasse A industrieel gebruik
    Bescherming Voorkant: IP65 / NEMA 4X Behuizing: IP20
    Relatieve vochtigheid 5 tot 85 %, zonder condensatie
    Mechanische constructie
    Gewicht 0,3 kg
    Materialen Behuizing: Polycarbonaat Voorkant: Polyester, UV-bestendig
    Klemmen Max. 2,5 mm² (14 AWG) net, relais
    Certificaten en toelatingen
    CE certificering Voorzien van CE certificering

    Afmetingen (in mm)

    Installatie conform de handleiding.

    Elektrische aansluiting

    a) Sensor

    Memosens elektroden

    Orbisint CPS11D

    Afmetingen in mm

    Installatie volgens inbedrijstellingsvoorschriften.

    Technische eigenschappen - Orbisint CPS11D (Glas elektrode)
    Meetwaarde pH, temperatuur
    Meetbereik pH kit 1: pH 1 tot 12
    pH kit 2: pH 1 tot 14
    Procestemperatuur pH kit 1: -15 tot +80 °C
    pH kit 2: 0 tot +135 °C
    Procesdruk pH kit 1: 0 tot 6 bar
    pH kit 2: 0 tot 16 bar
    Minimale
    geleidbaarheid
    Min. 50 μS/cm
    Diafragma PTFE Ringdiafragma

    Orbipac CPF81D

    Afmetingen in mm

    Installatie volgens inbedrijstellingsvoorschriften.

     

    Technische eigenschappen - Orbipac CPF81D (Glas elektrode)
    Meetwaarde pH, temperatuur
    Meetbereik pH 0 tot 11
    Procestemperatuur 0 tot +80°C
    Procesdruk 0 tot 10 bar @ +80°C
    Glasimpedantie 150 MΩ @ +25°C
    Minimale
    geleidbaarheid
    Min. 50 μS/cm

    Geleidbaarheidsensor, conductief

    Condumax CLS15D

    Afmetingen in mm

    Installatie volgens inbedrijstellingsvoorschriften.

    Technische eigenschappen - Condumax CLS15D
    Meetwaarde Geleidbaarheid, temperatuur
    Meetbereik Geleidbaarheid kit 1: 0,04 tot 20 μS/cm, k = 0,01 cm–1
    Geleidbaarheid kit 2: 0,1 tot 200 μS/cm, k = 0,1 cm–1
    Procestemperatuur –20 tot +120°C
    Procesdruk 12 bar @ +20°C
    Maximale meetfout 2 % meetwaarde
    Herhaalbaarheid 0,2 % meetwaarde + 3 nS/cm

    Geleidbaarheidsensor, inductief

    Indumax CLS50D

    Afmetingen in mm

    Installatie volgens inbedrijstellingsvoorschriften.

    Technische eigenschappen - Indumax CLS50D
    Meetwaarde Geleidbaarheid, temperatuur
    Meetwaarde 2 μS/cm tot 2000 mS/cm (ongecompenseerd)
    Procestemperatuur –20 tot +125°C
    Procesdruk Max. +20 bar
    Maximale meetfout –20 tot +100 °C: ±(5 μS/cm + 0,5 % meetwaarde)
    >+100 °C: ±(10 μS/cm + 0,5 % meetwaarde)
    Temperatuur
    responstijd
    Ca. 7 min

    Zuurstofsensor

    Oxymax COS51D

    Afmetingen in mm

    Installatie volgens inbedrijstellingsvoorschriften.

    Technische eigenschappen - Oxymax COS51D
    Meetwaarde Opgelost zuurstof, temperatuur
    Meetbereik

    0,01 tot 100 mg/l;

    0,00 tot 1000 % verzadiging;

    0 tot 2000 hPa

    Responstijd t90: 3 min
    t98: 8 min (@ 20 °C)
    Procestemperatuur –5 tot +50 °C
    Procesdruk Max. 10 bar (g.)
    Onderduk niet toegelaten
     Opmerking Niet te kalibreren bij temperaturen onder +5 °C
    Maximale meetfout ±1 % meetwaarde
    Herhaalbaarheid ±1 % meetwaarde
  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor CM14