Onderdelen als aanvulling op meetpunten

Het E-direct aanbod "componenten om een meetpunt te completeren" bevat displays, procesmeters, indicatoren, procestransmitters, overspanningsbeveiligingen, barrières en nog veel meer. Ze bestrijken een breed scala aan toepassingen in diverse industrieën.
Analoog gemeten waarden worden aangegeven, geëvalueerd en berekend door de procestransmitters. Met de geïntegreerde loop power voorziening kunnen tweedraads sensoren worden gevoed. De universele ingangen bieden de aansluitmogelijkheid van stroom, spanning, RTD's en TC's. Grenswaarden kunnen worden gecontroleerd en relais kunnen worden geschakeld. Processignalen via analoge uitgangen kunnen worden doorgestuurd. De beschikbaarheid van uw installatie is erg belangrijk omdat zelfs kortdurende fouten in productie grote verliezen in de verkoop kunnen veroorzaken. Daarom moet er voor individuele bescherming van de instrumenten, b.v.  met een overspanningsbeveiliging, én voor hoge beschikbaarheid van de onderdelen van de plant gezorgd worden.

 

Loop-powered aanwijsinstrument voor veld- en paneelmontage vanaf €133,- RIA15 >>>
Loop-powered aanwijsinstrument 4...20 mA of HART signalen
Digitale aanwijsinstrumenten met wiskundige functies en linearisering Procesdisplays RIA45 / RIA46 vanaf €228,- RIA45 / RIA46 >>>
Digitale aanwijsinstrumenten
Loop-powered veldaanwijsinstrument Digitale aanwijsinstrumenten RIA14 / RIA16 vanaf €216,- RIA14 / RIA16 >>>
FOUNDATION fieldbus / PROFIBUS PA veldaanwijsinstrumenten
7 digits aanwijsinstrument voor pompsturing, integratie, dosering vanaf €366,- RIA452 >>>
Digitaal aanwijsinstrument voor pompsturing
Universele procestransmitter vanaf €206,- RMA42 >>>
Universele procestransmitter
Voedings-/scheidingeenheid RN221N vanaf €116,- RN221N >>>
Voedings-/scheidingseenheid met optioneel  HART® diagnose
Passieve signaalscheider RB223 vanaf €101,- RB223 >>>
Passieve signaalscheider/ galvanische scheiding
HAW562 / HAW569 vanaf €42,- HAW562 / HAW569 >>>
Overspanningsbeveiligingen