- Home
- Producten
- Niveauschakelaars & sensoren
- Liquipoint T FTW31 / FTW32
Niveauschakelaar voor meervoudige detecties in geleidende vloeistoffen
Liquipoint T FTW31 / FTW32
Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00
- Home
- Producten
- Niveauschakelaars & sensoren
- Liquipoint T FTW31 / FTW32
-
-
Met één instrument tot 5 niveaus detecteren
-
2-puntsregelingen in kunststoftanks
-
Geen bewegende delen in de tank
In 't kort
Product Geleidende vloeistoffen (vanaf 10 μS/cm) Certificaat ATEX II 2G EEx ia Schakelpunten 1 tot 5 Procestemperatuur –40...+100 °C Procesdruk –1...+10 bar Liquipoint T FTW31 : L=1000mm
Product / Uitvoering Prijs / Stuk in EUR Bestelnummer Toelating Elektronica; uitgang Meetpunt 1 tot 3 4 tot 10 11+ Niet gevaarlijk gebied Separate instrumentatie 2x staaf, 316L 94,- 87,- 83,- FTW31-A1A2CA0A 3x staaf, 316L 116,- 108,- 103,- FTW31-A1A3CA0A 5x staaf, 316L 132,- 123,- 116,- FTW31-A1A5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x staaf, 316L 167,- 155,- 147,- FTW31-A1A2CA2A 3x staaf, 316L 189,- 176,- 166,- FTW31-A1A3CA2A FEW54; relais 20-253VAC; 20-55VDC 2x staaf, 316L 167,- 155,- 147,- FTW31-A1A2CA4A 3x staaf, 316L 189,- 176,- 166,- FTW31-A1A3CA4A Niet gevaarlijk gebied, WHG, lekdetectie Separate instrumentatie 2x staaf, 316L 113,- 105,- 99,- FTW31-B1A2CA0A 3x staaf, 316L 135,- 126,- 119,- FTW31-B1A3CA0A 5x staaf, 316L 151,- 140,- 133,- FTW31-B1A5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x staaf, 316L 185,- 173,- 163,- FTW31-B1A2CA2A 3x staaf, 316L 208,- 193,- 183,- FTW31-B1A3CA2A FEW54; relais 20-253VAC; 20-55VDC 2x staaf, 316L 185,- 173,- 163,- FTW31-B1A2CA4A 3x staaf, 316L 208,- 193,- 183,- FTW31-B1A3CA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, lekdetectie, veiligheidsinstr. (XA) in acht nemen (elektrostatische oplading) Separate instrumentatie 2x staaf, 316L 110,- 102,- 97,- FTW31-D1A2CA0A 3x staaf, 316L 133,- 123,- 117,- FTW31-D1A3CA0A 5x staaf, 316L 148,- 138,- 130,- FTW31-D1A5CA0A FEW58; NAMUR 2x staaf, 316L 183,- 170,- 161,- FTW31-D1A2CA8A 3x staaf, 316L 205,- 191,- 181,- FTW31-D1A3CA8A Liquipoint T FTW31 : L=2000 mm
Product / Uitvoering Prijs / Stuk in EUR Bestelnummer Toelating Elektronica; uitgang Meetpunt 1 tot 3 4 tot 10 11+ Niet gevaarlijk gebied Separate instrumentatie 2x staaf, 316L 101,- 94,- 89,- FTW31-A1A2DA0A 3x staaf, 316L 124,- 115,- 109,- FTW31-A1A3DA0A 5x staaf, 316L 139,- 129,- 122,- FTW31-A1A5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x staaf, 316L 174,- 162,- 153,- FTW31-A1A2DA2A 3x staaf, 316L 197,- 183,- 173,- FTW31-A1A3DA2A FEW54; relais 20-253VAC; 20-55VDC 2x staaf, 316L 174,- 162,- 153,- FTW31-A1A2DA4A 3x staaf, 316L 197,- 183,- 173,- FTW31-A1A3DA4A Niet gevaarlijk gebied, WHG, lekdetectie Separate instrumentatie 2x staaf, 316L 120,- 112,- 106,- FTW31-B1A2DA0A 3x staaf, 316L 143,- 133,- 126,- FTW31-B1A3DA0A 5x staaf, 316L 158,- 147,- 139,- FTW31-B1A5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x staaf, 316L 193,- 179,- 170,- FTW31-B1A2DA2A 3x staaf, 316L 215,- 200,- 190,- FTW31-B1A3DA2A FEW54; relais 20-253VAC; 20-55VDC 2x staaf, 316L 193,- 179,- 170,- FTW31-B1A2DA4A 3x staaf, 316L 215,- 200,- 190,- FTW31-B1A3DA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, lekdetectie, veiligheidsinstr. (XA) in acht nemen (elektrostatische oplading) Separate instrumentatie 2x staaf, 316L 118,- 109,- 103,- FTW31-D1A2DA0A 3x staaf, 316L 140,- 130,- 123,- FTW31-D1A3DA0A 5x staaf, 316L 155,- 144,- 137,- FTW31-D1A5DA0A FEW58; NAMUR 2x staaf, 316L 190,- 177,- 167,- FTW31-D1A2DA8A 3x staaf, 316L 213,- 198,- 187,- FTW31-D1A3DA8A Liquipoint T FTW32 : L=5000 mm
Product / Uitvoering Prijs / Stuk in EUR Bestelnummer Toelating Elektronica; uitgang Meetpunt 1 tot 3 4 tot 10 11+ Niet gevaarlijk gebied Separate instrumentatie 2x kabel, 316Ti 134,- 124,- 118,- FTW32-A1D2CA0A 3x kabel, 316Ti 157,- 146,- 138,- FTW32-A1D3CA0A 5x kabel, 316Ti 264,- 245,- 232,- FTW32-A1D5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x kabel, 316Ti 206,- 192,- 181,- FTW32-A1D2CA2A 3x kabel, 316Ti 229,- 213,- 202,- FTW32-A1D3CA2A FEW54; relais 20-253VAC; 20-55VDC 2x kabel, 316Ti 206,- 192,- 181,- FTW32-A1D2CA4A 3x kabel, 316Ti 229,- 213,- 202,- FTW32-A1D3CA4A Niet gevaarlijk gebied, WHG, lekdetectie Separate instrumentatie 2x kabel, 316Ti 152,- 142,- 134,- FTW32-B1D2CA0A 3x kabel, 316Ti 175,- 163,- 154,- FTW32-B1D3CA0A 5x kabel, 316Ti 283,- 263,- 249,- FTW32-B1D5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x kabel, 316Ti 225,- 209,- 198,- FTW32-B1D2CA2A 3x kabel, 316Ti 248,- 231,- 218,- FTW32-B1D3CA2A FEW54; relais 20-253VAC; 20-55VDC 2x kabel, 316Ti 225,- 209,- 198,- FTW32-B1D2CA4A 3x kabel, 316Ti 248,- 231,- 218,- FTW32-B1D3CA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, lekdetectie, veiligheidsinstr. (XA) in acht nemen (elektrostatische oplading) Separate instrumentatie 2x kabel, 316Ti 150,- 140,- 132,- FTW32-D1D2CA0A 3x kabel, 316Ti 173,- 161,- 152,- FTW32-D1D3CA0A 5x kabel, 316Ti 280,- 261,- 247,- FTW32-D1D5CA0A FEW58; NAMUR 2x kabel, 316Ti 223,- 207,- 196,- FTW32-D1D2CA8A 3x kabel, 316Ti 246,- 229,- 216,- FTW32-D1D3CA8A Liquipoint T FTW32 : L=10000 mm
Product / Uitvoering Prijs / Stuk in EUR Bestelnummer Toelating Elektronica; uitgang Meetpunt 1 tot 3 4 tot 10 11+ Niet gevaarlijk gebied Separate instrumentatie 2x kabel, 316Ti 164,- 152,- 144,- FTW32-A1D2DA0A 3x kabel, 316Ti 187,- 174,- 164,- FTW32-A1D3DA0A 5x kabel, 316Ti 294,- 273,- 259,- FTW32-A1D5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x kabel, 316Ti 236,- 220,- 208,- FTW32-A1D2DA2A 3x kabel, 316Ti 259,- 241,- 228,- FTW32-A1D3DA2A FEW54; relais 20-253VAC; 20-55VDC 2x kabel, 316Ti 236,- 220,- 208,- FTW32-A1D2DA4A 3x kabel, 316Ti 259,- 241,- 228,- FTW32-A1D3DA4A Niet gevaarlijk gebied, WHG, lekdetectie Separate instrumentatie 2x kabel, 316Ti 183,- 170,- 161,- FTW32-B1D2DA0A 3x kabel, 316Ti 206,- 191,- 181,- FTW32-B1D3DA0A 5x kabel, 316Ti 313,- 291,- 275,- FTW32-B1D5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x kabel, 316Ti 255,- 237,- 225,- FTW32-B1D2DA2A 3x kabel, 316Ti 278,- 259,- 245,- FTW32-B1D3DA2A FEW54; relais 20-253VAC; 20-55VDC 2x kabel, 316Ti 255,- 237,- 225,- FTW32-B1D2DA4A 3x kabel, 316Ti 278,- 259,- 245,- FTW32-B1D3DA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, lekdetectie, veiligheidsinstr. (XA) in acht nemen (elektrostatische oplading) Separate instrumentatie 2x kabel, 316Ti 180,- 168,- 159,- FTW32-D1D2DA0A 3x kabel, 316Ti 203,- 189,- 179,- FTW32-D1D3DA0A 5x kabel, 316Ti 310,- 289,- 273,- FTW32-D1D5DA0A FEW58; NAMUR 2x kabel, 316Ti 253,- 235,- 223,- FTW32-D1D2DA8A 3x kabel, 316Ti 276,- 257,- 243,- FTW32-D1D3DA8A Accessory
Product / Uitvoering Prijs / Stuk in EUR Bestelnummer Montage moer G1½" Hexagon, SW60. Gebruik: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR 20. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com 22,52 52014146 Prijzen in EUR geldig tot 30.06.2020. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
algemene verkoopvoorwaardenIs deze Liquipoint niveauschakelaar niet de perfecte match voor uw toepassing?
Klanten die dit product kochten, bekeken ook
-
-
Toepassing
De Liquipoint T elektroden worden gebruikt in tanks en containers met geleidende vloeistoffen (min. 10 μS/cm). Afhankelijk van de elektrodeconfiguratie (tot 5 elektrodestaven of -kabels) en de gekozen schakelversterkers kunnen verschillende applicaties zoals een
overvulbeveiliging, pompsturing of een droogloopbeveiliging uitgevoerd worden.Werking
Tussen de elektrodestaven of tussen de elektrodestaven en de elektrisch geleidende wand wordt een kleine wisselspanning aangesloten. Door gebruik te maken van wisselspanning wordt elektrolyse van elektroden en product vermeden. Zodra er een geleidende vloeistof op het niveau van een elektrodestaafkomt gaat er een meetstroompje lopen en schakelt de Liquipoint T. Bij een schakeldetectie schakelt de Liquipoint weer terug zodra de betreffende elektrode weer vrijkomt.
Toepassingsvoorbeelden
Elektroden met geïntegreerde elektronica (compact instrument versie)
Het meetsysteem bestaat uit:
- FTW31 of FTW32 met 3 resp. 5 elektrodestaven of -kabels en een elektronica unit
- Besturingsunits, schakelaars of signaaltransmitters zoals besturingssystemen, PLC's, relais etc.
Elektroden zonder geïntegreerde elektronica (gescheiden uitvoering)
Het meetsysteem bestaat uit:
- FTW31 of FTW32 met 3 resp. 5 elektrodestaven of -kabels en een elektronische eenheid.
- Schakeleenheid FTW325 of FTW470Z
- Besturingsunits, schakelaars of signaaltransmitters zoals besturingssystemen, PLC's, relais etc.
Werking
Tussen de elektrodestaven of tussen de elektrodestaven en de elektrisch geleidende wand wordt een kleine wisselspanning aangesloten.
Door gebruik te maken van wisselspanning wordt elektrolyse van elektroden en product vermeden. Zodra er een geleidende vloeistof op het niveau van een elektrodestaaf komt gaat er een meetstroompje lopen en schakelt de Liquipoint T. Bij een schakeldetectie schakelt de Liquipoint weer terug zodra de betreffende elektrode weer vrijkomt. Bij een 2-punts regeling schakelt de Liquipoint pas weer terug bij het vrijkomen van een minimaal elektrode. Hiermee kan bijv. een pompsturing gerealiseerd worden.
-
Technische eigenschappen
AlgemeenUitvoering Compacte uitvoering: twee of drie (altijd ΔS modus); staven;
Gescheiden uitvoering (in verbinding met FTW325: lijnbewaking): twee, drie of vijf stavenElektrodelengte Staafversie: 100...4000 mm;
Kabelversie: 250...15000 mm
Min. geleidbaarheid ≥10 μS/cm
Kabel Standaardkabel (25 Ω per geleider) BedrijfsconditiesProducttemperatuur –40...+100 °C Omgevingstemp. –40...+70 °C Procesdruk –1...+10 bar Beschermingsklasse IP66 Procesaansluiting G1½" MaterialenElektrodes Staven: 1.4404 (316L)/isolatie: PP; Kabels: 1.4571 (316TI)/isolatie: FEP; gewicht: 1.4435 (316L) Procesaansluiting PPS Behuizing F16 Compacte uitvoering:
housing: PBT;
deksel: PPS;
adapter: PBT
Behuizing F24 Gescheiden uitvoering:
housing: PPS;
deksel: PBT
Certificaten (Compacte uitvoering)Ex-certificaat ATEX II 2G EEx ia IIC T6 met FEW58 WHG certificaat WHG Z-65.40-360 (DIBt) Certificaten (Gescheiden uitvoering)Ex-certificaat ATEX II 2G EEx ia IIC T6 Afmetingen (mm)
Compacte uitvoering (Uitvoering met ingebouwde elektronica)
L = Elektrodenlengte
FTW31 (staaf)
FTW32 (kabel)
Stavenversie en Kabelversie met G1½"
Installatie volgens gebruiksaanwijzing
Gescheiden uitvoering (Uitvoering voor aansluiting op een gescheiden schakeleenheid)
L = Elektrodenlengte
FTW31 (staaf)
FTW32 (kabel)
Stavenversie en Kabelversie met G1½"
Installatie volgens gebruiksaanwijzing
Elektrische aansluiting – Uitvoeringen met ingebouwde elektronica
FEW52 elektronicaVoeding U = 10,8...45 V DC Stroomverbruik Max. 25 mA Uitgang Open collector (PNP) Schakelspanning Max. 45 V Aansluitbare belasting Kortstondig: (max. 1 s): max. 2 A
Permanent: max. 200 mA
Ompoolbeveiliging Ja
Aansluiting van de FEW52 ingebouwde elektronica
F: Glaszekering
R: Belasting, bijv. relais, PLC
M: Aarding
a) Voeding
FEW54 elektronicaVoeding 20...55 V DC of
20...253 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik Max. 60 mA Max. inschakelpiek 2 A, 400 μs Max. schakelfrequentie Ca. 1,5 s Uitgang 2 potentiaalvrije wisselcontacten Contactbelasting U ~ max. 253 V,
I ~ max. 4 A,
U = 30 V/4 A; 150 V/0,2 A
Opgenomen stroom <2,0 W
Aansluiting van de FEW54 ingebouwde elektronica
F1: Glaszekering, 200 mA semitraag
F2: Glaszekering om relaiscontracten (te beveiligen, belasting afhankelijk)
M: Aarding
a) Voeding
b) + c) Potentiaalvrije wisselcontacten
d) Tank
FEW58 elektronicaVoedingsspanning zie "Technische gegevens" van de aangesloten scheidingsversterker conform IEC 60947-5-6 (NAMUR). Voor toepassing met een afzonderlijk schakelapparaat conform IEC 60947-5-6 (NAMUR); uitgangssignaalsprong van hoge naar lage stroom bij grenswaarde (H-L-flank). Signaaloverdracht op een 2-draadskabel H-L-flank H-L 2,2...6,5 mA/0,4...1,0 mA Uitgangssignaal bij beschadigde sensor <1,0 mA Bij aansluiting van een multiplexer moet de schakeltijd worden ingesteld op min. 2 s.
a) IEC 60947-5-6 (NAMUR)
b) Bijv.: FTL325N
Elektrische aansluiting – Uitvoering zonder geïntegreerde
elektronica
Dient aangesloten te worden op een gescheiden schakeleenheid zoals de FTW325.
Gescheiden instrumentatie, met 3 staven of kabels, met lijnonderbreking bewaking
*1 = Lijnbewaking
-
Technisch specificatieblad
Meer documenten voor FTW31Meer documenten voor FTW32