Niveauschakelaar voor stortgoederen

Niveauschakelaar voor stortgoederen

Soliswitch FTE20

vanaf €149,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Eenvoudige installatie
    • Automatische en optische rotatiecontrole (optioneel)
    • Gewicht van stortgoed kan worden ingesteld zonder gereedschap

    In 't kort

    Medium Stortgoederen met gewicht ≥80 g/l
    Procesdruk (abs.) 0,5...2,5 bar
    Mediumtemperatuur –20...+80 °C

    Soliswitch FTE20

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ToelatingVersie, lengteProcesaansluiting; materiaalVoeding1 tot 34 tot 1011+
    Niet gevaarlijk gebiedAs, 75mm / As, 100mm / As, 120mm / As, 200mm / As, 300mmSchroefdraad G1-1/2; PBT230VAC182,-163,-149,- FTE20-AA13xx41
    24VAC196,-177,-161,- FTE20-AA13xx21
    20-28VDC240,-216,-197,- FTE20-AA13xx11
    Kabel, 2000mm, inkortbaarSchroefdraad G1-1/2; PBT230VAC260,-234,-213,- FTE20-AA13AF41
    24VAC275,-247,-225,- FTE20-AA13AF21
    20-28VDC319,-287,-262,- FTE20-AA13AF11
    As, 75mm / As, 100mm / As, 120mm / As, 200mm / As, 300mmSchroefdraad G1-1/2; 303230VAC221,-199,-181,- FTE20-AA16xx41
    24VAC236,-212,-193,- FTE20-AA16xx21
    20-28VDC280,-252,-229,- FTE20-AA16xx11
    Kabel, 2000mm, inkortbaarSchroefdraad G1-1/2; 303230VAC299,-269,-245,- FTE20-AA16AF41
    24VAC314,-283,-258,- FTE20-AA16AF21
    20-28VDC358,-322,-294,- FTE20-AA16AF11
    ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/DbAs, 75mm / As, 100mm / As, 120mm / As, 200mm / As, 300mmSchroefdraad G1-1/2; PBT230VAC260,-234,-213,- FTE20-BI13xx41
    24VAC275,-247,-225,- FTE20-BI13xx21
    20-28VDC319,-287,-262,- FTE20-BI13xx11
    Kabel, 2000mm, inkortbaarSchroefdraad G1-1/2; PBT230VAC339,-305,-278,- FTE20-BI13AF41
    24VAC353,-318,-290,- FTE20-BI13AF21
    20-28VDC398,-358,-326,- FTE20-BI13AF11
    As, 75mm / As, 100mm / As, 120mm / As, 200mm / As, 300mmSchroefdraad G1-1/2; 303230VAC299,-269,-245,- FTE20-BI16xx41
    24VAC314,-283,-258,- FTE20-BI16xx21
    20-28VDC358,-322,-294,- FTE20-BI16xx11
    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ToelatingVersie, lengteProcesaansluiting; materiaalVoeding1 tot 34 tot 1011+
    Niet gevaarlijk gebiedAs, 75mm / As, 100mm / As, 120mm / As, 200mm / As, 300mmSchroefdraad G1-1/2; PBT230VAC
    Rotation monitoring
    299,-269,-245,- FTE20-AA13xx41+CA
    24VAC
    Rotation monitoring
    314,-283,-258,- FTE20-AA13xx21+CA
    20-28VDC
    Rotation monitoring
    358,-322,-294,- FTE20-AA13xx11+CA
    Kabel, 2000mm, inkortbaarSchroefdraad G1-1/2; PBT230VAC
    Rotation monitoring
    378,-340,-310,- FTE20-AA13AF41+CA
    24VAC
    Rotation monitoring
    393,-353,-322,- FTE20-AA13AF21+CA
    20-28VDC
    Rotation monitoring
    437,-393,-358,- FTE20-AA13AF11+CA
    As, 75mm / As, 100mm / As, 120mm / As, 200mm / As, 300mmSchroefdraad G1-1/2; 303230VAC
    Rotation monitoring
    339,-305,-278,- FTE20-AA16xx41+CA
    24VAC
    Rotation monitoring
    353,-318,-290,- FTE20-AA16xx21+CA
    20-28VDC
    Rotation monitoring
    398,-358,-326,- FTE20-AA16xx11+CA
    Kabel, 2000mm, inkortbaarSchroefdraad G1-1/2; 303230VAC
    Rotation monitoring
    417,-375,-342,- FTE20-AA16AF41+CA
    24VAC
    Rotation monitoring
    432,-389,-354,- FTE20-AA16AF21+CA
    20-28VDC
    Rotation monitoring
    476,-428,-390,- FTE20-AA16AF11+CA
    ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/DbAs, 75mm / As, 100mm / As, 120mm / As, 200mm / As, 300mmSchroefdraad G1-1/2; PBT230VAC
    Rotation monitoring
    378,-340,-310,- FTE20-BI13xx41+CA
    24VAC
    Rotation monitoring
    393,-353,-322,- FTE20-BI13xx21+CA
    20-28VDC
    Rotation monitoring
    437,-393,-358,- FTE20-BI13xx11+CA
    Kabel, 2000mm, inkortbaarSchroefdraad G1-1/2; PBT230VAC
    Rotation monitoring
    456,-411,-374,- FTE20-BI13AF41+CA
    24VAC
    Rotation monitoring
    471,-424,-386,- FTE20-BI13AF21+CA
    20-28VDC
    Rotation monitoring
    515,-464,-423,- FTE20-BI13AF11+CA
    As, 75mm / As, 100mm / As, 120mm / As, 200mm / As, 300mmSchroefdraad G1-1/2; 303230VAC
    Rotation monitoring
    417,-375,-342,- FTE20-BI16xx41+CA
    24VAC
    Rotation monitoring
    432,-389,-354,- FTE20-BI16xx21+CA
    20-28VDC
    Rotation monitoring
    476,-428,-390,- FTE20-BI16xx11+CA

    Prijzen in EUR geldig tot 30.09.2019. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    De Soliswitch FTE20 is een draaivleugelschakelaar voor korrelvormige stortgoederen. Het robuuste en compacte ontwerp maakt de niveauschakelaar ideaal geschikt voor detectie van vol-, leeg- of vulniveau in toepassingen met stortgoederen zoals in silo's. Typische
    toepassingsgebieden zijn niveaudetectie in bijv. graan, suiker, cacao, diervoeder, waspoeder, kalk, pleister, cement, granulaat en houtsnippers.

    Werking

    De schacht en de draaivleugel worden aangedreven door een tandwielreductor en een synchroonmotor. Wanneer de draaivleugel wordt tegengehouden omdat deze met product wordt bedekt, beweegt de scharnierend opgehangen motor vanuit de rustpositie naar de schakelpositie. Deze beweging activeert twee schakelcontacten. De eerste is bedoeld voor externe niveausignalering en de tweede schakelt de voeding naar de motor uit. Wanneer het productniveau weer afneemt tot onder de draaivleugel, keert de scharnierend opgehangen motor terug naar de rustpositie, schakelen de twee contacten weer terug naar normaal bedrijf en begint de draaivleugel weer te roteren. Wisselende belastingen die tegen de draairichting van de as inwerken of zelfs in dezelfde richting, worden opgevangen door de slipkoppeling.

    Toepassingsvoorbeeld

    a) Werkend als volledige sensor

    b) Werkend als vraagsensor

  • Technische eigenschappen

    Uitgang
    Uitgangssignaal Binair
    Responstijd Vanuit stilstand van de lepel tot uitgang van het schakelsignaal: 20°, bedraagt 3,5 s
    Schakelcapaciteit Relais

    EN 61058: 250 V AC 5E4, 6(2) A;

    L 1054: 125...250 V AC, 5 A;

    30 V DC, 8 A;

    Min. switching load 300 mW (5 V/5 mA)

    Functie Detectie leeg of vol
    Automatische rotatie aandrijfeenheid van de monitoring (optioneel) Detectie blokkering of defect
    Voeding
    Voedingsspanning 20...28 V DC 24 V AC; 115 V AC; 230 V AC
    Opgenomen
    vermogen
    Max. 3,5 VA
    Kabelwartels 2 × kabelwartel, M20×1,5 (optie 1 × kabelwartel M20×1,5 en indicatielamp)
    Bedrijfsomstandigheden
    Zijwaartse belasting
    op de schacht
    Max. 60 N
    Belasting in de kabel Max. 1500 N
    Bedrijfsdruk (abs.) 0,5...2,5 bar
    Omgevingstemperatuur –20...+60 °C
    Beschermingsklasse IP66
    Schokbestendigheid volgens EN 60068-2-27: 30g
    Trillingsweerstand volgens EN 60068-2-64: 0,01g²/Hz
    Mediumtemperatuur –20...+80 °C
    Stortgewicht ≥80 g/l
    Korrelgrootte ≤50 mm
    Mechanische constructie
    Materiaal

    – Behuizing: polycarbonaat

    – Schroefdop: polyamide

    – Dekselafdichting: Siliconen

    – Schacht/Kabelverlenging/Schoep: Roestvrijstaal

    – Procesafdichting: synthetische/organische vezelelastomeer pakking (geen asbest) NPT-uitvoeringen hebben geen procesafdichting en moeten op het schroefdraad worden afgedicht door de klant

    – Procesaansluitingen: rvs 303 of PBT

    Schachtafdichting NBR
    Schachtsnelheid 1 min-1
    Procesaansluiting NPT1¼", NPT1½", G1½";
    Elektrische
    aansluiting
    Klemmen met veerklem, toegestane aderdiameters 2,5 mm² massief, 1,5 mm² soepel met adereindhuls

    Afmetingen (mm)

    a) Versie met kabelverlenging

     

    A: Procesaansluiting NPT1¼", NPT1½", G1½"
    B: Indicatielamp (optie)
    L: Schachtlengte 75...300 mm

     

    Installatie conform de handleiding.

    Elektrische aansluiting

    a) Aarde
    N (AC), L- (DC): Voedingsaansluiting
    L1 (AC), L+ (DC): Voedingsaansluiting
    H1, N/L-: Aansluiting voor signalering leeg-/voldetectie
    (optie)
    11: Wisselcontact
    12: Normally-closed contact
    13: Normally-open contact

    Installatie

    Correcte montagepositie van het instrument:

    1: verticaal van boven

    2: schuin van boven

    3: vanaf de zijkant

    4: vanaf de zijkant met bescherming tegen vallend stortgoed

    5: onderkant

     

    Verkeerde montagepositie van het instrument:

    6: in de stromingsrichting van het stortgoed

    7: installatie koppeling te lang

     

    (Afmetingen in mm)

  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor FTE20