- Home
- Producten
- Datarecorder & dataregistratie
- Ecograph T RSG35
Universele datamanager
Ecograph T RSG35
Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00
-
• Webserver voor configuratie van het toestel en visualisatie van de meetwaarden
• Veelzijdig: tot 12 universele ingangen
• Intelligent: optie voor mathematische berekeningen
In 't kort:
Opslagcyclus 1 s tot 1 u Geheugen 128 MB intern geheugen, externe SD-kaart en USB-stick Ingangen Stroom, spanning, puls/frequentie en temperatuur Interface Ethernet, RS232/RS485 en USB, Modbus RTU/TCP slave Diepte installatie 158 mm Display 5.7" TFT scherm Product / Uitvoering Prijs / Stuk in EUR Bestelnummer Ingangssignaal Communicatie Behuizing 1 tot 3 4 tot 10 11+ 4x universeel Ethernet RJ45 + USB Voor paneelinbouw 1.092,- 983,- 896,- RSG35-BxA+AA Tafelmodel, kabel met Europese twee pins geaarde plug 1.644,- 1.480,- 1.348,- RSG35-BxA+AAG2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Voor paneelinbouw 1.179,- 1.061,- 967,- RSG35-BxB+AA Tafelmodel, kabel met Europese twee pins geaarde plug 1.731,- 1.558,- 1.419,- RSG35-BxB+AAG2 8x universeel Ethernet RJ45 + USB Voor paneelinbouw 1.283,- 1.155,- 1.052,- RSG35-CxA+AA Tafelmodel, kabel met Europese twee pins geaarde plug 1.835,- 1.651,- 1.505,- RSG35-CxA+AAG2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Voor paneelinbouw 1.370,- 1.233,- 1.123,- RSG35-CxB+AA Tafelmodel, kabel met Europese twee pins geaarde plug 1.922,- 1.729,- 1.576,- RSG35-CxB+AAG2 12x universeel Ethernet RJ45 + USB Voor paneelinbouw 1.474,- 1.327,- 1.209,- RSG35-DxA+AA Tafelmodel, kabel met Europese twee pins geaarde plug 2.026,- 1.823,- 1.661,- RSG35-DxA+AAG2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Voor paneelinbouw 1.561,- 1.405,- 1.280,- RSG35-DxB+AA 2.112,- 1.901,- 1.732,- RSG35-DxB+AAG2 Zonder Modbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USB Voor paneelinbouw 1.075,- 968,- 882,- RSG35-AxC+AA 1.627,- 1.464,- 1.334,- RSG35-AxC+AAG2 Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Voor paneelinbouw 1.162,- 1.046,- 953,- RSG35-AxD+AA 1.713,- 1.542,- 1.405,- RSG35-AxD+AAG2 Ecograph T RSG35Met wiskundige functies
Product / Uitvoering Prijs / Stuk in EUR Bestelnummer Ingangssignaal Communicatie Behuizing 1 tot 3 4 tot 10 11+ 4x universeel Ethernet RJ45 + USB Voor paneelinbouw 1.387,- 1.248,- 1.137,- RSG35-BxA+AAE1 Tafelmodel, kabel met Europese twee pins geaarde plug 1.939,- 1.745,- 1.590,- RSG35-BxA+AAE1G2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Voor paneelinbouw 1.474,- 1.327,- 1.209,- RSG35-BxB+AAE1 Tafelmodel, kabel met Europese twee pins geaarde plug 2.026,- 1.823,- 1.661,- RSG35-BxB+AAE1G2 8x universeel Ethernet RJ45 + USB Voor paneelinbouw 1.578,- 1.420,- 1.294,- RSG35-CxA+AAE1 Tafelmodel, kabel met Europese twee pins geaarde plug 2.130,- 1.917,- 1.746,- RSG35-CxA+AAE1G2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Voor paneelinbouw 1.665,- 1.498,- 1.365,- RSG35-CxB+AAE1 Tafelmodel, kabel met Europese twee pins geaarde plug 2.216,- 1.995,- 1.817,- RSG35-CxB+AAE1G2 12x universeel Ethernet RJ45 + USB Voor paneelinbouw 1.769,- 1.592,- 1.450,- RSG35-DxA+AAE1 Tafelmodel, kabel met Europese twee pins geaarde plug 2.320,- 2.088,- 1.903,- RSG35-DxA+AAE1G2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Voor paneelinbouw 1.855,- 1.670,- 1.521,- RSG35-DxB+AAE1 Tafelmodel, kabel met Europese twee pins geaarde plug 2.407,- 2.166,- 1.974,- RSG35-DxB+AAE1G2 Zonder Modbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USB Voor paneelinbouw 1.370,- 1.233,- 1.123,- RSG35-AxC+AAE1 Tafelmodel, kabel met Europese twee pins geaarde plug 1.922,- 1.729,- 1.576,- RSG35-AxC+AAE1G2 Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Voor paneelinbouw 1.457,- 1.311,- 1.194,- RSG35-AxD+AAE1 Tafelmodel, kabel met Europese twee pins geaarde plug 2.008,- 1.807,- 1.647,- RSG35-AxD+AAE1G2 Prijzen in EUR geldig tot 31.03.2020. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
algemene verkoopvoorwaardenIs deze data manager niet de perfecte match voor uw toepassing?
Klanten die dit product kochten, bekeken ook
-
Toepassing
De Ecograph T biedt de juiste oplossing voor een brede waaier van toepassingen zoals:
- Bewaking van de kwaliteit en kwantiteit in de water- en afvalwaterindustrie
- Bewaking van processen in de energie-industrie
- Visualiseren en registreren van kritische procesparameters in de voedingsmiddelen enfarmaceutische industrie
- Tankmonitoring en niveaubewaking, ook op afstand
- Temperatuurbewaking in de metaalindustrie
Werking
De Ecograph T RSG35 beeldschermschrijver visualiseert en slaat relevante proceswaarden op van analoge en digitale ingangssignalen. De gemeten waarden worden op een veilige manier opgeslagen en grenswaarden worden bewaakt. De gegevens worden opgeslagen in het interne geheugen van 128 MB en op een extra SD-kaart of USB-stick. Een bijzondere eigenschap van de Ecograph T is de intuïtieve bediening en eenvoudige systeemintegratie. De visualisatie van de opgeslagen en actuele meetwaarden en de parametrering van de Ecograph T kan nog
toegankelijker worden gemaakt door de geïntegreerde webserver, zonder dat hiervoor extra software hoeft te worden geïnstalleerd. Daarnaast
kunnen de opgeslagen gegevens gebruik maken van de standaard functies die geleverd worden met de Essential versie van de Field Data Manager-software, zoals het fraudebestendig opslaan in een SQL database en uitgebreide visualisatie.Toepassingsvoorbeeld
Ecograph T RSG35 registreert het temperatuursverloop in de leiding Toepassingsvoorbeeld
-
Technische eigenschappen
Analoge ingangenAantal ingangen 0/4/8/12 Gemeten variabelen Stroom: 0 tot 5/20 mA, 4 tot 20 mA;
Spanning: 0 tot 1/5/10 V, 1 tot 5 V, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V;
Weerstand thermometer (RTD): Pt46, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1 000, Cu50, Cu53, Cu100;
Thermokoppel: Type J, K, T, N, L, D, C, B, S, R;
Pulsingang: max. 13 kHz
Frequentie ingang: 0 tot 10 kHz
Meetfout ±0.1% oMR (voor stroom, spanning en weerstand thermometer);
±0,01 % oMR (voor frequentie)
Scantijd Alle kanalen 100 ms Resolutie 24 Bit Digitale ingangenAantal ingangen 6 Ingangsfrequentie max. 25 Hz Pulslengte min. 20 ms (pulsteller);
min. 100 ms (stuuringang)Ingangsstroom max. 2 mA Ingangsspanning max. 30 V Selecteerbare functies Controle ingang, ON/OFF melding, pulsteller, bedrijfstijd, melding+bedrijfstijd.
Functies van de stuuringang: start recorder, achtergrondverlichting, externe analyse, externe geheugencyclus, blokkering bediening, tijdsynchronisatie, grenswaarden bewaking on/off
VoedingsuitgangUitgangsspanning 24 V DC ±15% Uitgangsstroom max. 250 mA, kortsluitvast RelaisuitgangenRelais 1 alarmrelais met wisselcontact Standaardrelais 5 relais met grenswaarden (NO, omschakelbaar naar NC) Belasting AC
max. 3 A @ 250 V AC of 3 A @ 30 V DC VoedingVoedingsspanning 100...230 V AC; 24 V (–10 % / +15 %) AC/DC Verbruik 100 tot 230 V: max. 35 VA; 24 V: max. 24 VA Verbinding/communicatieStandaard USB, Ethernet Mogelijk opties Serieel RS232/RS485; Modbus RTU/TCP Slave BedrijfsconditiesOmgevingstemp. –10 tot +50 °C Opslagtemperatuur –20 tot +60 °C Klimaatklasse Volgens IEC 60654-1: Class B2 Beschermingsklasse Voorpaneel IP65, NEMA 4; achterpaneel IP20 EMC Volgens IEC 61326(industriële omgeving) / NAMUR NE21; Emissie volgens IEC 61326, Klasse A Mechanische constructieGewicht t.b.v. montage in elektrische kast ong. 2,2 kg Materialen Voorpaneel: gegoten verzinkt
Behuizing half-paneel: staalplaat;
Display: Transparant Makrolon kunststof
Human interfaceScherm Kleurenscherm TFT display (145 mm) Talen Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands, Zweeds, Pools, Portugees, Tsjechisch, Russisch, Japans, Chinees Data opslagSelecteerbare
opslagcyclus1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 s;
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 min; 1 u
Intern geheugen 128 MB Typische opslaglengte
bij opslagcyclus van
1 min.4 ingangen: 359 weken
12 ingangen: 127 weken
Extern geheugen SD-kaarten: 512 MB tot 32 GB Afmetingen (in mm)
Paneelmontage
Installatie volgens inbedrijstellingsvoorschriften.
Veldbehuizing
Installatie volgens inbedrijstellingsvoorschriften.
Veldbehuizing IP65
Installatie volgens inbedrijstellingsvoorschriften.
Elektrische aansluitingen
a) Voedingsspanning
b) Digitale ingang (D)
c) Rel. 1- 6 max. 250 V/3 A
d) 24 V uit: max. 250 mA
e) Analoge ingang
f) Type: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100
g) 0...5 V, 0...10 V, +/- 10 V, +/- 30 V
h) +/- 150 mV, +/- 1 V
i) Type: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R
j) Puls/Frequentie
k) LOW = 0...7 mA
HIGH = 13...20 mA
U max. = 2,5 V -
Technisch specificatieblad
Meer documenten voor RSG35
