Pressure switches for absolute and gauge pressures

Drukschakelaar voor het meten en bewaken van absolute en overdruk

Ceraphant PTC31B / PTP31B

vanaf €218,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Hoge reproduceerbaarheid en langdurige stabiliteit
    • Aangepaste meetbereiken
    • Referentienauwkeurigheid tot 0,3%

    Overzicht specificaties

    Product Gassen, dampen, vloeistoffen en stof
    Uitgang 1 × PNP, 2 × PNP, 1 × PNP + 4 ... 20 mA
    Display 4-cijferig met kleurverandering
    Procestemperatuurbereik –40 ... +100 °C (–40 ... +212 °F)
    Meetbereiken

    van 0 ... +100 mbar (0 ... +6 psi) ... 0 ... +400 bar (0 ... +6000 psi)

    Ceraphant PTC31B

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    UitgangReferentie nauwkeurigheidElektrische aansluiting1 tot 34 tot 1011+
    PNP, 3-draadsStandaard 0,5%M12 / ISO4400274,-247,-225,- PTC31B-AA4xxxGBxxxx
    Platinum 0,3%M12 / ISO4400305,-274,-250,- PTC31B-AA4xxxDBxxxx
    2xPNP, 4-draadsStandaard 0,5%Plug M12, IP65/67 NEMA type 4X Bijlage.289,-260,-237,- PTC31B-AA5MxxGBxxxx
    Platinum 0,3%Plug M12, IP65/67 NEMA type 4X Bijlage.320,-288,-262,- PTC31B-AA5MxxDBxxxx
    PNP+4-20mA, 4-draadsStandaard 0,5%Plug M12, IP65/67 NEMA type 4X Bijlage.323,-291,-265,- PTC31B-AA3MxxGBxxxx
    Platinum 0,3%Plug M12, IP65/67 NEMA type 4X Bijlage.354,-318,-290,- PTC31B-AA3MxxDBxxxx

    Ceraphant PTP31B

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    UitgangReferentie nauwkeurigheidElektrische aansluiting1 tot 34 tot 1011+
    PNP, 3-draadsStandaard 0,5%M12 / ISO4400266,-239,-218,- PTP31B-AA4xxxGBxxx
    Platinum 0,3%M12 / ISO4400296,-267,-243,- PTP31B-AA4xxxDBxxx
    2xPNP, 4-draadsStandaard 0,5%Plug M12, IP65/67 NEMA type 4X Bijlage.281,-253,-230,- PTP31B-AA5MxxGBxxx
    Platinum 0,3%Plug M12, IP65/67 NEMA type 4X Bijlage.311,-280,-255,- PTP31B-AA5MxxDBxxx
    PNP+4-20mA, 4-draadsStandaard 0,5%Plug M12, IP65/67 NEMA type 4X Bijlage.315,-283,-258,- PTP31B-AA3MxxGBxxx
    Platinum 0,3%Plug M12, IP65/67 NEMA type 4X Bijlage.345,-311,-283,- PTP31B-AA3MxxDBxxx

    Zubehör

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Weld-in adapter G1/2, 316L Inbouw proces-verbinding. Materiaal: 316L. Gebruik: PMP51. Juiste installatie alleen met een dummy.50,66 52002643
    Laspuntstuk G1 3.1 nbouw proces-verbinding. Materiaal: 316L. Inspectie cert. NL 10.204-3,1 materiaal. Gebruik: PMP135, PTP35, PMP51. Juiste installatie alleen met een dummy.120,79 52010171
    Connector M12x1,5 rechte uitvoering Insteek connector voor M12x1,5 aansluiting op behuizing14,99 52006263
    Kabel 4x0,34,box M12, Cu Sn/Ni, 90o,L=5m M12 connector. 5m kabel PVC, Cu Sn / Ni slot.6,82 52010285
    Plug connector M12 haaks M12 socket voor haakse plug. Zelf-confectionerende aansluiting. Geschikt voor: plug M12.24,50 71114212

    Prijzen in EUR geldig tot 30.11.2017. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    De Ceraphant is een druktransmitter voor het meten van absolute en overdruk in gassen, dampen, vloeistoffen en stof. De Ceraphant kan universeel worden gebruikt dankzij een breed scala aan goedkeuringen en procesaansluitingen.

    Functie

    Keramisch processcheidingsmembraan: De keramische sensor is een olieloze sensor, waarbij de procesdruk direct op het robuuste keramische processcheidingsmembraan drukt waardoor deze buigt. Een drukafhankelijke verandering van de capaciteit wordt gemeten door de elektroden van het keramische substraat en het processcheidingsmembraan.

    Metalen processcheidingsmembraan: De procesdruk beweegt het procesmembraan van de sensor en de vulvloeistof draagt de druk over op een brug van Wheatstone (halfgeleidertechnologie). De drukafhankelijke verandering van de uitgangsspanning van de brug wordt gemeten en verwerkt.

    Application Example

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Application example

    Pressure switch Ceraphant with current output (a) with RMA42 / RIA45 (b) from E-direct

  • Technische gegevens

    Uitgang
    Uitgangssignaal PNP schakeluitgang + 4 ... 20 mA uitgang (4-draads);
    PNP schakeluitgang (3-draads);
    2 × PNP schakeluitgang (4-draads)
    Functie Min., max. bereik
    Signaalbereik
    4 ... 20 mA
    3,8 ... 20,5 mA
    Spanningsval PNP ≤2 V
    Belasting 4 ... 20 mA RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 23 mA 1)
    Dynamisch gedrag Tijdconstante (T90) 16 ms
    1) RLmax: maximale belastingsweerstand; UB: voedingsspanning
    Voeding
    Voedingsspanning 10 tot 30 V DC
    Opgenomen vermogen ≤60 mA
    Beschermingsklasse Kabel: IP66/67 NEMA type 4X
    Stekker M12: IP65/67 NEMA type 4X
    Ventielstekker: IP65 NEMA Type 4X
    Invloed van de voeding ≤0,005 % van URL/1 V
    Restrimpelspanning ±5 %
    Specificaties
    Referentienauwkeurigheid

    Standard: ±0,5 %;

    Platinum: ±0,3 %

    Thermische verandering van het nulpunt en het uitgangsbereik

    <1 bar (15 psi): <1,2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    Langetermijnstabiliteit

    1 jaar: ±0,2 %;

    5 jaar: ±0,4 %

    Inschakeltijd ≤2 s
    Omgeving
    Omgevingstemperatuur –20 ... +70 °C (–4 ... +158 °F)
    Opslagtemperatuur -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
    Klimaatklasse Klasse 3K5
    Elektromagnetische compatibiliteit

    – Interferentie-emissie conform EN 61326 uitrusting B

    – Interferentie-ongevoeligheid conform EN 61326 bijlage A (industriële sector)

    – NAMUR aanbeveling EMC (NE21)

    Proces
    Procestemperatuur

    PTC31B: –25 ... +100 °C (–13 ... +212 °F)

    PTP31B: –40 ... +100 °C (–40 ... +212 °F)

    Materialen PTC31B
    Materialen niet in contact met proces

    Behuizing: roestvaststalen behuizing 316L (1.4404)

    Materialen in contact met proces

    Procesaansluitingen: 316L (1.4435);

    Keramisch processcheidingsmembraan: Al2O3 conform FDA;

    TSE geschiktheidscertificaat voor alle componenten in contact met het proces

    Afdichting: Viton FKM of EPDM

    Materialen PTP31B

    Materialen niet in contact met proces

    Behuizing: roestvaststalen behuizing 316L (1.4404);

    Behuizingsdeksel: PBT/PC;

    Vulolie: NSF-H1 synthetische olie conform FDA 21 CFR 178.3570

    Materialen in contact met proces

    Procesaansluitingen: 316L;
    Metalen processcheidingsmembraan: AISI 316L (1.4435)

    TSE geschiktheidscertificaat voor alle componenten in contact met het proces Met vlak gemonteerd

    processcheidingsmembraan: afdichting:
    Viton FKM

    Bediening
    Bedrijf met lokaal display 4-cijferig meetwaardedisplay, eenvoudige en complete menubegeleiding, uitgebreide diagnosefuncties, statusindicatie via LED's
    Goedkeuringen
    PED-richtlijn

    Afmetingen in mm (inches)

    Behuizing

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Dimensions

    a) PTC31B

    b) PTP31B

    c) M12 stekker, Ventielklep
    Behuizingskap van kunststof

    d) Kable

    e) Ventielklep

     

    Installatie conform de handleiding.

    Afmetingen procesaansluitingen PTC31B in mm (inches)

    Procesaansluitingen met intern, keramisch processcheidingsmembraan

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections ceramic

    a) Schroefdraad ISO 228 G¼"

    b) Schroefdraad ISO 228 G¼" (binnen)

    c) Schroefdraad ISO 228 G½"

    d) Schroefdraad ISO 228 G½", gat 11,4 mm (0,45 in)

    e) Schroefdraad DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (binnen)

    h) ASME½" MNPT, gat 11,4 mm (0,45 in)

    Afmetingen procesaansluitingen PTP31B in mm (inches)

    Procesaansluitingen met intern, metalen processcheidingsmembraan

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections metal

    a) Schroefdraad ISO 228 G¼"

    b) Thread ISO 228 G¼" (binnen)

    c) Schroefdraad ISO 228 G½"

    d) Schroefdraad ISO 228 G½", gat 11,4 mm (0,45 in)

    e) Thread DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (binnen)

    h) ASME½" MNPT, gat 11,4 mm (0,45 in)

     

    * tot 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Procesaansluitingen met vlak gemonteerd, metalen processcheidingsmembraan

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections flush-mounted metal

    a) Schroefdraad ISO 228 G½" DIN3852

    b) Schroefdraad ISO 228 G½" O-ring afdichting

     

    * tot 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Elektrische aansluiting

    1 × PNP schakeluitgang R1

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) LM12 stekker

    b) Ventielklep

    c) Kable

     

    Kabel:
    1: bruin = L+
    2a: zwart = schakeluitgang 1
    2b: wit = niet toegekend
    3: blauw = L–
    4: groen/geel = aarde
    (a): referentieluchtslang

    2 × PNP schakeluitgangen R1 en R2

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) M12 stekker

    b) Kabel

     

    Kabel:
    1: bruin = L+
    2a: zwart = schakeluitgang 1
    2c: wit = schakeluitgang 2
    3: blauw = L–
    4: groen/geel = aarde
    (a): referentieluchtslang

    1 × PNP schakeluitgang R1 met extra analoge uitgang 4 ... 20 mA (actief)

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) M12 stekker

    b) Kable

     

    Kabel:
    1: bruin = L+
    2a: zwart = schakeluitgang 1
    2d: wit = analoge uitgang 4 ... 20 mA
    3: blauw = L–
    4: groen/geel = aarde
    (a): referentieluchtslang

  • Meer documenten voor PTC31B
    Meer documenten voor PTP31B
  • Vorige versie:

    Zoeken:
    Geen resultaten