Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Druktransmitter met keramische
en metalen sensoren

Cerabar PMC11 / PMP11

vanaf €142,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Hoge reproduceerbaarheid en langdurige stabiliteit
    • Aangepaste meetbereiken
    • Vlak gemonteerde procesaansluiting als optie

    Overzicht specificaties

    Media Gassen, dampen, vloeistoffen en stof
    Uitgang 4...20 mA, 0...10 V
    Procestemperatuur –25...+85 °C (–13...+185 °F)
    Meetbereiken van –400...+400 mbar (–6...+6 psi)...–1...+40 bar (–15...+600 psi)
    Referentienauwkeurigheid ±0,5 %

    Cerabar PMC11 - Klantspecifiek ingesteld meetbereik

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    UitgangProcesaansluiting1 tot 34 tot 1011+
    4-20mASchroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWAJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWBJx
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWTJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWWJx
    0-10VSchroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWAJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWBJx
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWTJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWWJx

    Cerabar PMC11 - Ingesteld meetbereik = Meetbereik sensor

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    UitgangProcesaansluiting1 tot 34 tot 1011+
    4-20mASchroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWAJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWBJx
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWTJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWWJx
    0-10VSchroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWAJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWBJx
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWTJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWWJx

    Cerabar PMP11 - Klantspecifiek ingesteld meetbereik

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    UitgangProcesaansluiting1 tot 34 tot 1011+
    4-20mASchroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWAJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWBJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 DIN3852,vorm E,316L, vlakke montage173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWJJ
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWTJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWWJ
    0-10VSchroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWAJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWBJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 DIN3852,vorm E,316L, vlakke montage173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWJJ
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWTJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWWJ

    Cerabar PMP11 - Ingesteld meetbereik = Meetbereik sensor

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    UitgangProcesaansluiting1 tot 34 tot 1011+
    4-20mASchroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWAJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWBJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 DIN3852,vorm E,316L, vlakke montage173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWJJ
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWTJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWWJ
    0-10VSchroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWAJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWBJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 DIN3852,vorm E,316L, vlakke montage173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWJJ
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWTJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWWJ

    Accessories

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Weld-in adapter G1/2, 316L Inbouw proces-verbinding. Materiaal: 316L. Gebruik: PMP51, PMP21, PTP31B. Juiste installatie alleen met een dummy.53,02 52002643
    Inlasadapter G1, 316L, 3.1 Inbouw proces-verbinding. Materiaal: 316L. Inspectie cert. NL 10.204-3,1 materiaal. Gebruik: PMP135, PMP51, PMP23, PTP35, PTP33B. Juiste installatie alleen met een dummy. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com125,30 52010171
    Connector M12x1,5 rechte uitvoering M12-aansluiting voor plug. Self confectionery connection. Gebruik: plug M12. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com15,55 52006263
    Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90°,L=5m M12 connector. 5m kabel PVC, Cu Sn / Ni-slot. Gebruik: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33,FTW23,FTW33,PMC11,PMC21, PMC51,PMP11,PMP21/PMP23,PMP51/PMP55, PTC31B,PTP31B/PTP33B. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com7,25 52010285
    Plug connector M12 haaks Zelf-confectionerende aansluiting. Geschikt voor: plug M12. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com25,41 71114212
    Display PHX20 Plug-on display 4-20mA, 4-cijferig rood. Plug DIN43650, bescherming IP65. Gratis schaal van indicatie. Spanningsval <= 5V. Gebruik: PMP11, PMP21/23, PMP131/135, PMC131. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com144,-134,-127,- 52022914

    Prijzen in EUR geldig tot 30.09.2019. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Is deze Cerabar druksensor niet de perfecte match voor uw toepassing?

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    De Cerabar is een druktransmitter voor het meten van overdruk in gassen, dampen, vloeistoffen en stof. De Cerabar kan worden gebruikt in de meest uiteenlopende applicaties dankzij een zeer breed programma procesaansluitingen.

    Werking

    Keramisch processcheidingsmembraan: De keramische sensor is een olieloze sensor, waarbij de procesdruk direct op het robuuste keramische processcheidingsmembraan drukt, waardoor deze afbuigt. Een drukafhankelijke verandering van de capaciteit wordt gemeten door de elektroden van het keramische substraat en het processcheidingsmembraan.

    Metalen processcheidingsmembraan: De procesdruk beweegt het procesmembraan van de sensor en de vulvloeistof draagt de druk over op een brug van Wheatstone (halfgeleidertechnologie). De drukafhankelijke verandering van de uitgangsspanning van de brug wordt gemeten en verwerkt.

    Toepassingsvoorbeeld

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Application example

    Druktransmitter Cerabar (a) met afsluiter (b) in leidingen

  • Technische eigenschappen

    Uitgang
    Uitgangssignaal 4...20 mA (tweedraads); 0...10 V (driedraads)

    Signaalbereik
    4 ... 20 mA

    3,8...20,5 mA
    Load
    4 to 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1)
    Load resistance
    (voor 0 ... 10 V instrumenten)
    De belastingsweerstand moet ≥ 5 [kΩ]
    Signaal bij alarm
    4 ... 20 mA
    max. alarm >21 mA
    Dynamisch gedrag Tijdconstante (T90) 15 ms
    1) RLmax: maximale belastingsweerstand; UB: voedingsspanning
    Voeding
    Voedingsspanning

    4...20 mA uitgang: 10...30 V DC;

    0...10 V uitgang: 12...30 V DC

    Opgenomen vermogen

    tweedraads: ≤26 mA;

    driedraads: <12 mA

    Beschermingsklasse IP65 NEMA Type 4X behuizing
    Invloed van de voeding ≤0,005 % voor URL/1 V
    Restrimpelspanning ±5 %
    Specificaties
    Referentienauwkeurigheid ±0,5 %
    Thermische verandering van het nulpunt en het uitgangsbereik

    <1 bar (15 psi): <1 %;

    ≥1 bar (15 psi): <0,8 %

    Langetermijnstabiliteit

    1 jaar: ±0,2 %;

    5 jaar: ±0,4 %;

    8 jaar: ±0,45 %;

    Inschakeltijd ≤2 s
    Omgeving
    Omgevingstemperatuur-bereik –40...+70 °C (–40...+158 °F)
    Opslagtemperatuurbereik –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Klimaatklasse Klasse 3K5
    Elektromagnetische compatibiliteit

    – Interferentie-emissie conform EN 61326 uitrusting B

    – Interferentie-ongevoeligheid conform EN 61326 bijlage A (industriële sector)

    – NAMUR aanbeveling EMC (NE21)

    Proces
    Procestemperatuur-bereik –25...+85 °C (–13...+185 °F)
    Materialen PMC11
    Materialen niet in contact met proces Behuizing: roestvaststalen behuizing 316L (1.4404)
    Materialen in contact met proces

    Procesaansluitingen: 316L (1.4435);

    Keramisch processcheidingsmembraan: Al2O3 conform FDA;

    TSE geschiktheidscertificaat voor alle componenten in contact met het proces

    Afdichting: Viton FKM of EPDM

    Materialen PMP11
    Materialen niet in
    contact met proces

    Behuizing: roestvaststalen behuizing 316L (1.4404);

    Vulolie: NSF-H1 synthetische olie conform FDA 21 CFR 178.3570

    Materialen in contact
    met proces

    Procesaansluitingen: 316L;

    Metalen processcheidingsmembraan: AISI 316L (1.4435)

    TSE geschiktheidscertificaat voor alle componenten in contact met het proces Met vlak gemonteerd

    processcheidingsmembraan: afdichting: Viton FKM

    Goedkeuringen
    PED-richtlijn

    Afmetingen in mm (inches)

    Behuizing

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Housing

    a) PMC11

    b) PMP11

    c) M12 stekker, IP65

    d) Ventielklep

     

    Installatie conform de handleiding.

    Afmetingen procesaansluitingen PMC11 in mm (inches)

    Procesaansluitingen met intern, keramisch processcheidingsmembraan

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Schroefdraad ISO 228 G¼"

    b) Schroefdraad ISO 228 G¼" (binnen)

    c) Schroefdraad ISO 228 G½"

    d) Schroefdraad ISO 228 G½", Gat 11,4 mm (0,45 in)

    e) Schroefdraad DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (binnen)

    h) ASME½" MNPT, gat 11,4 mm (0,45 in)

    Afmetingen procesaansluitingen PMP11 in mm (inches)

    Procesaansluitingen met intern, metalen processcheidingsmembraan

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Schroefdraad ISO 228 G¼"

    b) Schroefdraad ISO 228 G¼" (binnen)

    c) Schroefdraad ISO 228 G½"

    d) Schroefdraad ISO 228 G½", gat 11,4 mm (0,45 in)

    e) Schroefdraad DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (binnen)

    h) ASME½" MNPT, gat 11,4 mm (0,45 in)

     

    * tot 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Procesaansluitingen met vlak gemonteerd, metalen processcheidingsmembraan

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Schroefdraad ISO 228 G½" DIN3852

    b) Schroefdraad ISO 228 G½" O-ring afdichting

     

    * tot 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Elektrische aansluiting

    4 ... 20 mA uitgang

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) M12 stekker

    b) Ventielklep

    c) Kable

     

    Kabel:
    1: bruin = L+
    2: blauw = L–
    3: groen/geel = aarde
    (a): referentieluchtslang

    0 ... 10 V uitgang

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 0 to 10 V

    a) M12 stekker

    b) Ventielklep

  • Meer documenten voor PMP11
    Meer documenten voor PMC11
  • Vorige versies: PMP131 / PMC131

    Vorige versie:

    Zoeken:
    Geen resultaten