Electromagnetic flowmeter Picomag
REDDOTIOLINK
BLUETOOTH

Elektromagnetische flowmeter voor geleidende vloeistoffen

Picomag

vanaf €405,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Gelijktijdige meting van de flow, temperatuur en geleidbaarheid
    • Flexibele integratie met alle veldbussystemen via IO-Link
    • Inbedrijfname en bediening via Bluetooth® en SmartBlue App
    • De configuratie kan van het ene apparaat naar het volgende worden gekopieerd.

    In 't kort

    Minimale geleidbaarheid ≥10 μS/cm
    Mediumtemperatuur –10 tot +70 °C (+14 tot +158 °F), tijdelijk tot +85 °C (+185 °F)
    Materialen in contact met het medium Roestvast staal (1.4404), PEEK, FKM
    Procesdruk Max. 16 bar (232 psi)

    Picomag

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Diameter; flow max.Uitgang; ingangMaterialen: Sensor; behuizing1 tot 34 tot 1011+
    DN15 / 1/2", 25 lpm/7 gpmIO-Link/4-20mA/puls/schakeluitgang/ 2-10V; Status ingang, configureerbaarPEEK, RVS; RVS494,-444,-405,- DMA15-AAAAA1
    DN20 / 3/4", 50 lpm/13 gpm567,-511,-465,- DMA20-AAAAA1
    DN25 / 1", 100 lpm/26 gpm662,-596,-543,- DMA25-AAAAA1
    DN50 / 2", 750 lpm/198 gpm841,-757,-690,- DMA50-AAAAA1

    DMA15 accessories

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Set adapter Picomag G1/2"/G3/8" ext. Gebruik: Adapter externe draad DN08 (3/8") voor Picomag DN15 (1/2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.36,95 71355698
    Set adapter Picomag G1/2"/R3/8" ext. Gebruik: Adapter R externe draad DN08 (3/8") voor Picomag DN15 (1/2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.36,95 71355699
    Set adapter Picomag G1/2"/NPT3/8" ext. Gebruik: Adapter NPT externe draad DN08 (3/8") voor Picomag DN15 (1/2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.36,95 71355700
    Set adapter Picomag G1/2"/G1/2" int. Gebruik: Adapter interne draad DN15 (1/2") voor Picomag DN15 (1/2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.36,95 71355701
    Set adapter Picomag G1/2"/R1/2" ext. Gebruik: Adapter R externe draad DN15 (1/2") voor Picomag DN15 (1/2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.36,95 71355702
    Set adapter Picomag G1/2"/NPT1/2" ext. Gebruik: Adapter NPT externe draad DN15 (1/2") voor Picomag DN15 (1/2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.36,95 71355703
    Set adapter Picomag G1/2"/1/2" TriClamp Gebruik: Adapter triclamp DN15 (1/2") voor Picomag DN15 (1/2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.36,95 71355704
    Set seal Picomag DMA15 Cent.3820 Gebruik: Om de procesverbindingen te verzegelen. Bestaat uit: 2x afdichting (1/2").2,45 71354741

    DMA20 accessories

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Set adapter Picomag G3/4"/R3/4" ext. Gebruik: Adapter R externe draad DN20 (3/4") voor Picomag DN20 (3/4"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.42,63 71355705
    Set adapter Picomag G3/4"/NPT3/4" ext. Gebruik: Adapter NPT externe draad DN20 (3/4") voor Picomag DN20 (3/4"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting42,63 71355706
    Set adapter Picomag G3/4"/G3/4" int. Gebruik: Adapter interne draad DN20 (3/4") voor Picomag DN20 (3/4"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.42,63 71355707
    Set adapter Picomag G3/4"/3/4" TriClamp Gebruik: Adapter triclamp DN20 (3/4") voor Picomag DN20 (3/4"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.42,63 71355708
    Set seal Picomag DMA20 Cent.3820 Gebruik: Om de procesverbindingen te verzegelen. Bestaat uit: 2x afdichting (3/4").2,45 71354742

    DMA25 accessories

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Set adapter Picomag G1"/R1" ext. Gebruik: Adapter R externe draad DN25 (1") voor Picomag DN25 (1"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.48,32 71355709
    Set adapter Picomag G1"/NPT1" ext. Gebruik: Adapter NPT externe draad DN25 (1") voor Picomag DN25 (1"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.48,32 71355710
    Set adapter Picomag G1"/G1" int. Gebruik: Adapter interne draad DN25 (1") voor Picomag DN25 (1"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.48,32 71355711
    Set adapter Picomag G1"/1" TriClamp Gebruik: Adapter triclamp DN25 (1")voor Picomag DN25 (1"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.65,37 71355712
    Set seal Picomag DMA25 Cent.3820 Gebruik: Om de procesverbindingen te verzegelen. Bestaat uit: 2x afdichting (1").2,45 71354745

    DMA50 accessories

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Set adapter Picomag G2"/R1 1/2" ext. Adapter R externe draad DN40 (1 1/2") voor Picomag DN50 (2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.122,21 71355713
    Set adapter Picomag G2"/R2" ext. Gebruik: Adapter R externe draad DN50 (2") voor Picomag DN50 (2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.122,21 71355714
    Set adapter Picomag G2"/NPT1 1/2" ext. Adapter R externe draad DN50 (2") voor Picomag DN50 (2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.122,21 71355715
    Set adapter Picomag G2"/NPT2" ext. Gebruik: Adapter NPT externe draad DN50 (2") voor Picomag DN50 (2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.122,21 71355716
    Set adapter Picomag G2"/G1 1/2" ext. Gebruik: Adapter externe draad DN40 (1 1/2") voor Picomag DN50 (2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.122,21 71355717
    Set adapter Picomag G2"/G2" int. Gebruik: Adapter interne draad DN50 (2") voor Picomag DN50 (2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.122,21 71355718
    Set adapter Picomag G2"/2" TriClamp Gebruik: Adapter triclamp DN50 (2") voor Picomag DN50 (2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.122,21 71355719
    Set adapter Picomag G2"/2" Victaulic Gebruik: Adapter victaulic DN50 (2") voor Picomag DN50 (2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting.122,21 71355720
    Set seal Picomag DMA50 Cent.3820 Gebruik: Om de procesverbindingen te verzegelen. Bestaat uit: 2x afdichting (2").5,31 71354746

    DMAxx accessories

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Set cable 2m/6.5ft,straight,4x0.34,M12 Gebruik: Voeding en communicatie. Bestaat uit: Kabel gemaakt van PUR met M12 plug, straight.9,77 71349260
    Set cable 5m/16.4ft,straight,4x0.34,M12 Gebruik: Voeding en communicatie. Bestaat uit: kabel gemaakt van PUR met M12 rechte plug.9,77 71349261
    Set cable 10m/32.8ft,straight,4x0.34,M12 Gebruik: Voeding en communicatie. Bestaat uit: kabel gemaakt van PUR met M12 plug,recht.14,78 71349262
    Set cable 2m/6.5ft,90deg,4x0.34,M12 Gebruik: Voeding en communicatie. Bestaat uit: Kabel gemaakt van PUR met M12 plug,juiste hoek.9,77 71349263
    Set cable 5m/16.4ft,90deg,4x0.34,M12 Gebruik: Voeding en communicatie. Bestaat uit: Kabel gemaakt van PUR met M12 plug, juiste hoek.9,77 71349264
    Set cable 10m/32.8ft,90deg,4x0.34,M12 Gebruik: Voeding en communicatie. Bestaat uit: Kabel gemaakt van PUR met M12 plug, juiste hoek.14,78 71349265
    Set earthing terminal Gebruik: Picomag DN15-DN50 voor extra aarding van het apparaat bijv. Picomag gemonteerd in plastic buizen.13,65 71345225

    Prijzen in EUR geldig tot 31.03.2020. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Is deze flowmeter niet de perfecte match voor uw toepassing?

  • Toepassing

    De Picomag is een elektromagnetische flowmeter voor bidirectioneel meten van elektrisch geleidende vloeistoffen. Het instrument wordt gebruikt voor flowmeting in water of proceswatertoepassingen. Vanwege de eenvoudige installatie en bediening, de robuuste constructie en de lage prijs kan het instrument worden toegepast in applicaties waar tot nu toe slechts beperkt kon worden gemeten.

    Werking

    Volgens de wet van Faraday, wordt een spanning geïnduceerd wanneer een elektrische geleider beweegt door een magnetisch veld.
    Bij het elektromagnetische flowmeetprincipe, is de stromende vloeistof de bewegende elektrische geleider. Door de geïnduceerde spanning te meten, kan de doorstroomsnelheid van het medium worden bepaald. Het doorstroomvolume wordt berekend aan de hand van de doorlaat van de meetbuis.

    Toepassingsvoorbeeld

    Electromagnetic flowmeter - Application example

    De Picomag wordt gebruikt voor de meting van de ingaande een uitgaande flow in verschillende applicaties:

    • Bewaking van koelcircuits
    • Bewaking van spoelwater
    • Secundaire circuits voor drinkwater
    • Submetering in waternetwerken
  • Technische gegevens

    Ingang
    Meetwaarden Volumeflow, temperatuur, totaalteller, geleidbaarheid
    Meetbereik – DN 15 (½"): 0,05 ... 25 l/min (0,013 ... 6,6 gal/min)
    – DN 20 (¾"): 0,1 ... 50 l/min (0,026 ... 13,2 gal/min)
    – DN 25 (1"): 0,2 ... 100 l/min (0,052 ... 26,4 gal/min)
    – DN 50 (2"): 1,5 ... 750 l/min (0,4 ... 198,1 gal/min)
    Uitgang
    Stroomuitgang 4 ... 20 mA (500 Ω, de belasting mag niet groter zijn)
    Spanningsuitgang 2 ... 10 V (500 Ω, de belastingsweerstand mag niet kleiner zijn)
    Schakeluitgang PNP of NPN, max. 250 mA
    – Alarmsignaal
    – Grenswaarde
    – Bereik
    Pulsuitgang PNP, max. 250 mA
    Digitale ingang 5 ... 30 VDC
    – Reset totaalteller
    – Lekstroomonderdrukking
    IO-Link Versie: 1.1
    Snelheid: COM2 (38,4 kBaud)
    Alarmsignaal – Statussignaal (conform NAMUR-aanbeveling NE 107)
    – Tekstdisplay met corrigerende actie
    Voeding
    Voedingsspanning 18 ... 30 VDC (SELV, PELV, Class 2)
    Opgenomen vermogen Max. 3 W [zonder uitgangen IO1 en IO2, 120 mA (+ 2 × 250 mA met I/O's)]
    Volumeflowmeting
    Maximale meetfout ±0,8 % van de uitlezing ±0,2 % van de ingestelde waarde
    Herhaalbaarheid ±0,2 % van de uitlezing
    Responstijd De responstijd hangt af van de configuratie (demping)
    Meting mediumtemperatuur
    Maximale meetfout  ±2,5 °C
    Herhaalbaarheid  ±0,5 °C
    Geleidbaarheidsmeting
    Temperatuurgecompenseerde geleidbaarheidsmeting
    Reproduceerbaarheid ±5 % of ±5 µS/cm
    Rechte inbouwlengten
    Inlooplengte ≥0 × DN
    Uitlooplengte ≥0 × DN
    Omgeving
    Omgevingstemperatuurbereik –10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)
    Opslagtemperatuur –25 ... +85 °C (–13 ... +185 °F)
    Beschermingsklasse IP65/67
    Schokbestendigheid 20 g (11 ms) conform IEC/EN60068-2-27
    Trillingsongevoeligheid Versnelling tot 5 g (10 ... 2 000 Hz) conform IEC/EN60068-2-6
    Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) Conform EN61326 en/of IEC/EN55011 (Class A)
    Proces
    Mediumtemperatuurbereik -10 tot +70 °C (+14 tot +158 °F), tijdelijk tot +85 °C (+185 °F)
    Mediumeigenschappen Vloeistof, elektrische geleidbaarheid >10 μS/cm
    Druk Max. 16 barrel
    Materialen
    Meetbuis PEEK
    Elektroden, temperatuursensor 1.4435/316L
    Procesaansluiting 1.4404/316L
    Behuizing 1.4404/316L
    Afdichting FKM
    Displayvenster Polycarbonaat
    Bediening
    Bedieningsconcept Bluetooth® draadloze technologie Het instrument beschikt over een Bluetooth® interface en kan worden bediend en geconfigureerd via de SmartBlue app.
    – Het bereik onder referentie-omstandigheden is 10 m (33 ft)
    – Verkeerde bediening door ongeautoriseerd personeel wordt voorkomen met gecodeerde communicatie en een wachtwoordbeveiliging
    – De Bluetooth® interface kan worden uitgeschakeld
    Certificaten
    Drinkwatercertificaten (in voorbereiding)
    UL-geregistreerd (CULUS)

    Afmetingen

    Electromagnetic flowmeter - Dimensions
    Afmetingen in SI-eenheden
    DN [mm]  A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm]
    15, 20, 25 110 73 40,5 69,5 M12 × 1 43 ½", ¾", 1"   56  56
    50 200 113 80 120 M12 × 1 58  2"  86 86
    Afmetingen in US-eenheden
    DN [in]  A [in] B [in] C [in] D [in] E [in] F [in] G [in] H [in] I [in]
    ½, ¾, 1 4,33 2,87 1,59 2,74 M12 × 1 1,69 ½", ¾", 1"  2,20  2,20
    2 7,87 4,45 3,15 4,72 M12 × 1 582,28  2"  3,39 3,39

    Elektrische aansluiting

    Electromagnetic flowmeter - Connecting
    Penbezetting, instrumentconnector
    A Bus
    B Connector
    Pen Bezetting Beschrijving
    1 L+ Voedingsspanning + (18 ... 30 VDC/max. 3 W)
    2 Uitgang 2 Uitgang 2, kan onafhankelijk van uitgang 1 worden geconfigureerd
    3 L– Voedingsspanning –
    4 Uitgang 1 Uitgang 1, kan onafhankelijk van uitgang 2 worden geconfigureerd
    A  Bus
    B  Connector
    L+ Voedingsspanning +
    L– Voedingsspanning –
    Schakel-/impulsuitgang configuratieversie
    1) pnp
    2)  npn
    Stroomuitgang configuratieversie, actief, 4 ... 20 mA
    3) De maximale belasting mag niet meer worden dan 500 Ω. Een hogere belasting verstoort het uitgangssignaal.
    Spanningsuitgang configuratieversie, actief, 2 ... 10 V
    4) De belasting moet minimaal 500 Ω bedragen. De uitgang is bestand tegen overbelasting.
    Statusingang configuratieversie
    5) – Inschakeldrempel: 15 V
    – Uitschakeldrempel: 5 V
    – Interne weerstand: 7,5 kΩ
  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor PICOMAG
  • IO-Link

    Naast de voordelen, hieronder samengevat, is het mogelijk om bij de elektromagnetische flowmeter Picomag met behulp van IO-Link point-to-point communicatie:

    • Eenvoudige inbedrijfname
    • Gemeten waarden, tellers en statusmeldingen
    • Digitale integratie in veldbussystemen

    Voordelen van IO-Link

    Digitaal gemeten waarden:

    • Foutloze transmissie (bijv. veroorzaakt door EMC)
    • Geen conversie, dus een hogere totale nauwkeurigheid

    Meer gegevens

    • Mogelijkheid om meer gegevens te transporteren
    • Gedetailleerde foutinformation
    • Additionele procesinformatie

    Centrale parametersopslag

    • Mogelijkheid om instellingsparameters van de master in een apparaat te laden
    • Configuratie kan van het ene naar het andere apparaat worden gedupliceerd
    • Sensoronderhoud op afstand
  • Uitgebreide functionaliteit en compact ontwerp

    Ehrmann AG stelt zijn vertrouwen in de Picomag flowmeter van Endress+Hauser

    Krappe ruimtes zijn niet ongewoon in de voedingsmiddelenindustrie. Dat betekent dat fabrikanten niet alleen meetinstrumenten willen die de vereiste taak uitvoeren in overeenstemming met de toepassing, maar apparaten met een compact ontwerp zonder functionaliteit in te leveren. De Picomag flowmeter van Endress+Hauser om functionaliteit op te offeren. De Picomag debietmeter van Endress+Hauser voldoet aan deze uitdaging - zonder voorwaarden. Om die reden won hij de Red Dot Award 2018.

    Voordelen voor de klant

    • Snelle en draadloze instrumentconfiguratie via Bluetooth®, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
    • Snelle en eenvoudige navigatie van het instrument en diagnosefuncties via de SmartBlue app
    • Groot, gebruiksvriendelijk display

    "De Picomag flowmeter van Endress+Hauser voldoet volledig aan onze verwachtingen ten aanzien van functionaliteit, prestaties en technisch ontwerp".

    Daniel Frommel
    Hoofd Technische Projecten, Ehrmann AG, Oberschönegg, Duitsland (Allgäu regio)

     

    Klik om het volledige artikel te downloaden (PDF 2,43 MB)