NAMUR scheidingsversterker Nivotester FTL325N / FTL375N

NAMUR scheidingsversterker

Nivotester FTL325N

vanaf €85,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • NAMUR interface
    • 1 tot 3-kanaals uitvoeringen
    • Functiebewaking met Liquiphant trilvorkniveauschakelaar

    In 't kort

    Certificaten ATEX II (1) GD EEx ia
    Aansluitbare sensoren Allerlei NAMUR schakelaars
    Uitgang 1 relais per kanaal
    Aantal kanalen 1 tot 3
    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    VoedingSchakeluitgang1 tot 34 tot 1011+
    85-253VAC1x SPDT niveau + 1x SPST alarm104,-93,-85,- FTL325N-F1A1
    3x SPDT niveau + 1x SPST alarm189,-170,-155,- FTL325N-F3A3
    20-30VAC/20-60VDC1x SPDT niveau + 1x SPST alarm104,-93,-85,- FTL325N-F1E1
    3x SPDT niveau + 1x SPST alarm189,-170,-155,- FTL325N-F3E3

    Toebehoren

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Veldbehuizing voor DIN-rail apparatuur. Veldbehuizing voor systeemcomponenten (b.v. RMS621, FTL325x). Afmetingen 180x182x165mm (hxbxd, geschikt voor wandmontage, met 5 st. M20 kabelwartels. Beschermingsklasse IP66.70,53 52010132

    Prijzen in EUR geldig tot 30.11.2017. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    De scheidingsversterker FTL325N voedt en verwerkt digitale signalen van sensoren uit het explosiegevaarlijke gebied. Sensoren kunnen naderingsschakelaars, trilvorkschakelaars of mechanische contacten zijn.

    Werking

    De scheidingsversterker voedt de sensoren via een tweedraads leiding. De schakelpositie van de sensoren wordt via de stroomwaarde
    gedetecteerd en als relaisuitgang aangeboden. Dit waarborgt een hoog continu veiligheidsniveau door het ruststroomprincipe (fail-safe). Tevens wordt het sensorcircuit bewaakt op leidingbreuk.

    Toepassingsvoorbeelden

    Bij gebruik van de kanalen CH2 en CH3 voor een tweepuntsregeling (bijv. voor pompsturing) bestaat de meetkring uit:

    • twee sensoren
    • een 3-kanaals scheidingsversterker
    • een PLC of ander besturingssysteem
  • Technische eigenschappen

    Ingang
    Functie  De grenswaarderelais schakelt bij min. of max. niveau (naar keuze) 
    Ingang Galvanisch gescheiden van de voeding en het uitgangssignaal
    Beschermingsklasse II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    II(1)D [Ex ia Da] IIIC
    Aansluitbare
    sensoren
    Liquiphant trilvork niveauschakelaar; geleidbaarheidselektrode Liquipoint met FEW58 elektronica; FTS20 vlotterschakelaar; willekeurige sensoren conform EN 50227 (DIN 19234; NAMUR); contactgever met
    overeenkomstige weerstandsschakeling
    Verbindingskabel 2-aderig, afscherming niet noodzakelijk
    Kabelweerstand Max. 25 Ω per ader
    Signaaloverdracht Stroomsignaal op de voedinglijn
    Signaalstroombereik <1,2 mA/>2,1 mA
    Kabelbreukbeveiliging <200 μA
    Kortsluitingbeveiliging >6,1 mA (afschakelbaar)
    Uitgang
    Relaisuitgang per
    kanaal
    Een potentiaalvrij wisselcontact voor het niveaualarm
    Fail-safe keuze MIN/MAX veiligheid kan worden geselecteerd met een DIP-switch
    Schakelvertraging  Ca. 0,5 s
    Schakelvermogen
    relais

    U ~ max. 253 V
    I ~ max. 2 A
    P ~ max. 500 VA met cos φ ≥ 0,7

    U = max. 40 V
    I = max. 2 A
    P = max. 80 W

    Levensduur ≥10⁵ schakelingen bij max. contactbelasting
    Functie-indicaties LED's voor bedrijf, functiealarm en storing
    Voeding
     Voedingsspanning

    85...253 V AC, 50/60 Hz

    20...30 V AC, 20...60 V DC, max. 60 mA (1-kanaal), max. 113 mA (3-kanaals),

    toelaatbare restrimpel: Uss = max. 2 V

    De FTL325N is voorzien van een ompolingsbeveiliging

     Opgenomen stroom

    AC:
    1 kanaal: max. 1,75 W;
    3 kanalen: max. 2,75 W

    DC:
    1 kanaal: max. 1,2 W (à Vmin 20 V);
    3 kanalen: max. 2,25 W (à Vmin 20 V)

    Bedrijfscondities
    Omgevingstemp.

    Voor enkele montage: –20...+60 °C;

    voor meervoudige montage: –20...+50 °C

    Opslagtemperatuur -20...+85 °C
    Beschermingsklasse   IP20, IK06
    EMC Interferentie emissie conform EN 61326; elektrische instrumentatie klasse A; Interferentie immuniteit conform
    EN 61326; annex A (industrieel) en NAMUR aanbeveling NE 21)
    Materialen
    Behuizing Polycarbonaat
    Deksel Polypropyleen
    Certificaten
    Ex certificaat ATEX II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    ATEX II(1)D [Ex i Da] IIIC
    WHG goedkeuring Overvulbeveiliging conf. § 19 WHG (Duitsland), CSA, beide op aanvraag

    Afmetingen (in mm)

    Installatie volgens gebruiksaanwijzing

    Elektrische aansluiting

    1-kanaals versie

    Doorsnede kabel maximaal 1 x 2,5 mm² of 2 x 1,5 mm²

     

    a) Sensor 1 (EEx ia)

    b) Grenswaardschakelaar 1

    c) Voeding

    d) Alarmschakelaar

    3-kanaals versie

    Doorsnede kabel maximaal 1 x 2,5 mm² of 2 x 1,5 mm²

     

    a) Sensor 1 (EEx ia)

    b) Grenswaardschakelaar 1

    c) Voeding

    d) Alarmschakelaar

    e) Sensor 3 (EEx ia)

    f) Sensor 2 (EEx ia)

    g) Grenswaardschakelaar 2

    h) Grenswaardschakelaar 3

  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor FTL325N