Schakeleenheid voor geleidbaarheidselektroden Nivotester FTW325

Schakeleenheid voor geleidbaarheidselektroden

Nivotester FTW325

vanaf €108,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Eenvoudige bedrading dankzij opsteekbaar klemmenblok
    • Instelbaar gevoeligheidsgebied
    • Storingsmeldrelais als tweede niveaurelais (SPDT) omschakelbaar 

    In 't kort

    Product

    Vloeistoffen vanaf 5 μS/cm

    Certificaten ATEX II (1) GD EEx ia
    Aansluitbare elektrodes

    Geleidbaarheidselektroden voor niveauschakeling

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    VoedingToelating1 tot 34 tot 1011+
    85-253VACNiet gevaarlijk gebied123,-114,-108,- FTW325-A2A1A
    Niet gevaarlijk gebied, WHG139,-129,-122,- FTW325-B2A1A
    ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG154,-143,-135,- FTW325-C2A1A
    20-30VAC/20-60VDCNiet gevaarlijk gebied123,-114,-108,- FTW325-A2B1A
    Niet gevaarlijk gebied, WHG139,-129,-122,- FTW325-B2B1A
    ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG154,-143,-135,- FTW325-C2B1A

    Accessory

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Veldbehuizing voor DIN-rail apparatuur. Beschermingsbehuizing Minitec. Synthetische behuizing met transparant Dekking. Bescherming IP66. 4x22.5mm/2x45mm. Gebruik: FTL825. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com74,96 52010132

    Prijzen in EUR geldig tot 30.06.2020. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Is deze Liquipoint niveauschakelaar niet de perfecte match voor uw toepassing?

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    De Nivotester FTW325 wordt toegepast voor niveaudetectie en -sturing in tanks, containers, leidingen, machines en putten met geleidende vloeistoffen (min. 5 μS). Er kunnen 1 of 2 elektroden en een massaverbinding (of 3e elektrode) aangesloten worden. Afhankelijk van de elektrodeconfiguratie kunnen verschillende meetopgaven zoals een overvulbeveiliging, pompsturing of een droogloopbeveiliging uitgevoerd worden. Met 3 niveauschakelaars FTW325 en één meerpuntsniveauschakelaar Liquipoint T FTW31/32 kan een meerpuntsdetectie of -regeling, tot max. 5 meetpunten gerealiseerd worden.

    Werking

    De intrinsiekveilige signaalingang van de schakelversterker FTW325 is gescheiden van het net en de uitgang. De schakelaar voedt de
    sensor via een 2-draadsverbinding met wisselspanning en bewaakt de leiding. Zodra het niveau de elektrode raakt verandert de spanning en schakelt de versterker. De uitgangsrelais schakelen afhankelijk van de gekozen fail-safe veiligheidsinstelling. De schakelstatus van het relais wordt op de frontplaat door twee gele LED's aangegeven.

    Toepassingsvoorbeeld

    Schakeleenheid voor conductieve sonden Nivotester FTW325

    a) Staafelektrode

  • Technische eigenschappen

    Ingang
    Meetvariabele Afhankelijk van de instelling wordt gesignaleerd bij het bereiken van een minimum of maximumniveau
    Meetbereiken Via schakelaars instelbaar; 0,1...1,0 kΩ; 1,0...10,0 kΩ; 10,0...200,0 kΩ
    Ingang Ingang FTW325 galvanisch gescheiden van voeding en uitgang
    Bescherming [EEx ia] IIC
    Uitgang
    Uitgang  2 potentiaalvrije wisselcontacten
    Alarmuitgang   1 potentiaalvrij wisselcontact
    Schakeltijd  0,5 s; 2,0 s; 6,0 s bij opkomen van het relais
    Schakelvermogen

    U~ max. 253 V;
    I~ max. 2 A;
    P~ max. 500 VA at cos φ ≥ 0.7;

    U– max. 40 V;
    I– max. 2 A;
    P– max. 80 W

    Visuele indicatie LED's voor voeding, foutmelding, niveau alarm 1 en niveau alarm 2 (aan bij aangetrokken relais)
    Voeding
    Voedingsspanning

    85...253 V AC, 50/60 Hz;

    20...30 V AC / 20...60 V DC, max. 60 mA

    Opgenomen stroom AC versie: 4,5 VA max. DC versie: 1,2 VA max. (bij Umin 20 V)
    Bedrijfscondities
    Omgevingstemp.

    –20...+60 °C bij individuele montage

    –20...+50 °C bij serie montage

    Opslagtemperatuur –25...+85 °C
    Montage in beschermhuis –20...+40 °C
    Beschermingsklasse IP20
    EMC Interferentie emissie conform EN 61326; elektrische instrumentatie klasse B; Interferentie immuniteit conform EN 61326; annex A (industrieel) en NAMUR aanbeveling NE21
    Elektrische aansluiting
    Kabel 2-aderig, afscherming niet vereist 
    Kabelweerstand  Max. 25 Ω/ader
    Kabeldoorsnede Max. 1 × 2,5 mm² of 2 × 1,5 mm²
    Certificaten
    Ex-certificaat ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    WHG certificaat Overvulbeveiliging conf. § 19 WHG, CSA

    Afmetingen (in mm)

    Schakeleenheid voor conductieve sonden Nivotester FTW325

    Montage op DIN-rail (EN 60715 TH35)

     

    Installatie volgens gebruiksaanwijzing

    Elektrische aansluiting

    a) MASTER/SLAVE

    b) Voeding

    c) Niveaurelais 2/Alarmrelais

  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor FTW325