- Home
- Producten
- Niveauschakelaars & sensoren
- Minicap FTC260 / FTC262
Capacitieve niveauschakelaar voor vaste stoffen
Minicap FTC260/FTC262
Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00
-
-
Inbedrijfname zonder inregeling
-
Actieve aangroeicompensatie
-
Onderhoudsvrij
-
Kabellengte tot 6000 mm
In 't kort
Product Stortgoederen Korrelgrootte
Diameter ≤30 mm
Procesdruk –1...+25 bar Product diëlektr. constante εr ≥ 1,6 Procestemperatuur FTC260: –40...+120 °C
Ex/FTC262: –40...+70 °CSensorlengte
Staaf/FTC260: 140 mm,
Kabel/FTC262: 1,5; 2,5 en 6 mMinicap FTC260 : Staafuitvoering
Product / Uitvoering Prijs / Stuk in EUR Bestelnummer Elektrodelengte Schakeluitgang Toelating 1 tot 3 4 tot 10 11+ 140mm 3-draads PNP 10.8-45VDC Niet gevaarlijk gebied 204,- 190,- 179,- FTC260-AA2D1 ATEX II 1/3D 276,- 257,- 243,- FTC260-BA2J1 Relais 20-253VAC/20-55VDC Niet gevaarlijk gebied 230,- 214,- 202,- FTC260-AA4D1 ATEX II 1/3D 302,- 281,- 266,- FTC260-BA4J1 Minicap FTC262 : Uitvoeringen met verlengkabel
Product / Uitvoering Prijs / Stuk in EUR Bestelnummer Sensorlengte Schakeluitgang Toelating 1 tot 3 4 tot 10 11+ 1500mm/59in L, staal HDPE geïsoleerd 3-draads PNP 10.8-45VDC Niet gevaarlijk gebied 358,- 333,- 315,- FTC262-AA32D1 ATEX II 1/3D 428,- 398,- 376,- FTC262-BA32J1 Relais 20-253VAC/20-55VDC Niet gevaarlijk gebied 383,- 356,- 337,- FTC262-AA34D1 ATEX II 1/3D 453,- 422,- 399,- FTC262-BA34J1 2500mm/98in L, staal HDPE geïsoleerd 3-draads PNP 10.8-45VDC Niet gevaarlijk gebied 369,- 344,- 325,- FTC262-AA42D1 ATEX II 1/3D 440,- 409,- 387,- FTC262-BA42J1 Relais 20-253VAC/20-55VDC Niet gevaarlijk gebied 395,- 367,- 348,- FTC262-AA44D1 ATEX II 1/3D 465,- 433,- 409,- FTC262-BA44J1 6000mm/236in L, staal HDPE geïsoleerd 3-draads PNP 10.8-45VDC Niet gevaarlijk gebied 408,- 379,- 359,- FTC262-AA62D1 ATEX II 1/3D 478,- 444,- 421,- FTC262-BA62J1 Relais 20-253VAC/20-55VDC Niet gevaarlijk gebied 433,- 403,- 381,- FTC262-AA64D1 ATEX II 1/3D 503,- 468,- 443,- FTC262-BA64J1 Toebehoren
Product / Uitvoering Prijs / Stuk in EUR Bestelnummer FTC26x deksel transparant T4 Kijkglas: Polycarbonaat PA. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com 36,59 943201-1001 Sleeve adapter R1-1/2 > R1, PPS Gebruik: FTC260. Type draad: EN 10226/ISO7. Materiaal: PPS. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com 7,40 943215-1001 Sleeve adapter G1-1/2 > R1, PPS Gebruik: FTC260. Type draad: EN 10226/ISO7. Materiaal: PPS. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com 7,40 943215-1021 FTC262 inkortsetje Gebruik: FTC262. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com 28,03 52005918 Prijzen in EUR geldig tot 30.09.2019. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
algemene verkoopvoorwaardenKlanten die dit product kochten, bekeken ook
-
-
Toepassingsgebied
De Minicap is bedoeld voor niveaudetectie in poedervormige en fijnkorrelige stortgoederen zoals graan, meel, melkpoeder, mengvoeder, cement, krijt of gips. Ook toepasbaar in stof-Exgebieden. De Minicap is leverbaar in twee uitvoeringen:
- Met relaisuitgang (SPDT)
- PNP-uitgang met 3-draads gelijkspanningsaansluiting
Werking
De Minicap is een elektronische niveauschakelaar. Bij over- of onderschrijden van het ingestelde niveau wordt een schakelsignaal gegeven. Op de Minicap kunnen direct schakelinstrumenten of signaalgevers worden aangesloten (bijv. lampen, hoorns, PLC's of PCI/ O's e.d.). De Minicap heeft een omschakelbare fail-safe instelling voor minimaal- of maximaalbeveiliging. Eventuele aangroei (vervuiling) op de elektrode wordt gedetecteerd en gecompenseerd zodat het gedefinieerde schakelpunt vast en stabiel blijft. De werking van de aangroeicompensatie is afhankelijk van de dikte van de aangroei, de geleidbaarheid van de aangroei en de op de elektronicamodule ingestelde gevoeligheid. De Minicap wordt fabrieksmatig afgeregeld. Een andere instelling van de gevoeligheid op het instrument is ook mogelijk. Om de Minicap veilig en storingsvrij te laten functioneren is een massaverbinding tussen het instrument en de silowand gewenst. Bij niet-metalen silo's of silo's die geen metalen wanddelen hebben moet de massaverbinding met een geleidend en geaard deel in de buurt van de silo verbonden worden.
Voor het aansluiten van het instrument kan een normale installatiekabel gebruikt worden.Toepassingsvoorbeelden
Voorbeelden ρ in g/l (ca.) εr (ca.) Functie Granen, rijst, zaden, etc. Rijst 770 3,0 ja Maiszetmeel 680 2,6 ja Tarwemeel 580 2,4 ja Maisafval 500 2,1 ja Zonnenbloemepitten 380 1,9 ja Pastameel 370 1,9 ja Suiker (geraffineerd) 250 1,7 ja Popcorn 30 1,1 nee Mineralen, mineraaloliën Cement 1050 2,2 ja Gips 730 1,8 ja Witkalk (geschud) 540 1,6 (ja) Witkalk (belucht) 360 1,4 nee Kunststoffen ABS granulaat 630 1,7 ja PA granulaat 620 1,7 ja PE granulaat 560 1,5 nee PVC poeder 550 1,4 nee PU slijpstof 80 1,1 nee Grijs gemarkeerd:
Het inzetbereik van de Minicap is overschreden. Soliphant trilvork voor vaste stoffen biedt hier de beste oplossing.Algemeen:
Indien de diëlectrische constante niet bekend is kan het stortgewicht als beslissingscriterium genomen worden. In de meeste
gevallen functioneert de Minicap vanaf een stortgewicht van 250 g/l bij levensmiddelen en vanaf 600 g/l bij kunststoffen en mineralen. -
Technische eigenschappen FTC260
UitgangUitgangssignaal DC-PNP: Imax 200 mA, beveiligd tegen overbelasting en ompoling, residuele spanning in de transistor bij Imax <2,9 V
AC/DC-SPDT:
AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umax = 253 V, Umin = 6 V, Pmax = 1000 VA
DC: Imax = 4 A tot 30 V, Imax = 0,2 A tot 253 VUitvalstatus DC-PNP: <100 μA
AC/DC-SPDT: relais afgevallen
Schakelvertraging 0,5 s bij vrijkomen/bedekken VoedingVoedingsspanning DC-PNP: 10,8...45 V DC, eventueel kortstondige piek tot 55 V DC, verbruik max. 30 mA, beveiligd tegen ompoling
AC/DC-SPDT: relais (single-pole double throw): 20...253 V AC of 20...55 V DC, verbruik max. 130 mA
klemaansluitingen soepel 1,5 mm² met adereindhuls, massief 2,5 mm² NauwkeurigheidDetectieafwijking Horizontaal ±3 mm, verticaal ±6 mm
Hysteresis Horizontaal 4 mm, verticaal 7 mm Schakelpunt Horizontaal, midden op elektrode –5 mm, verticaal 40 mm BedrijfsconditiesOmgevingstemp. –40...+80 °C (...+60 °C bij stof-Ex) Klimaatklasse Conform DIN IEC 68, deel 2-38 Beschermingsklasse IP66 EMC Storingsemissie conform EN 61326, klasse B; storingsongevoeligheid EN 61326 bijsluit. A en NAMUR, aanbeveling NE21 Producttemperatuur –40...+130 °C (...+80 °C bij stof-Ex) Procesdruk –1,0...+25 bar MaterialNatte delen Sensor: PPS GF40; FDA: FCN, No. 000040 AlgemeenProduct Stortgoed tot 30 mm korrelgrootte, min. dichtheid 250 g/l, εr 1,6 (zie tabel) Max. moment 1400 N (op elektrodetip) Procesaansluiting R1 DIN 2999/ISO 7 Adapter Binnendraad R1 DIN 2999/ISO 7: voor R1½ DIN 2999/ISO 7 voor G1½ DIN ISO 228 CertificatenEx-certificaat ATEX II 1/3 D WHG goedkeuring Overvulbeveiliging conf. § 19 WHG, CSA FDA goedgekeurde sensormaterialen Technische eigenschappen FTC262
UitgangUitgangssignaal DC-PNP: Imax 200 mA, beveiligd tegen overbelasting en ompoling, residuele spanning in de transistor bij Imax <2,9 V
AC/DC-SPDT:
AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umax = 253 V, Umin = 6 V, Pmax = 1000 VA
DC: Imax = 4 A tot 30 V, Imax = 0,2 A tot 253 VUitvalstatus DC-PNP: <100 μA
AC/DC-SPDT: relais afgevallen
Schakelvertraging 0,8 s bij vrijkomen/bedekken VoedingVoedingsspanning DC-PNP: 10,8...45 V DC, eventueel kortstondige piek tot 55 V DC, verbruik max. 30 mA, beveiligd tegen ompoling
AC/DC-SPDT relais (single-pole double throw): 20...253 V AC of 20...55 V DC, verbruik max. 130 mA
Klemaansluitingen soepel 1,5 mm² met adereindhuls, massief 2,5 mm² NauwkeurigheidDetectieafwijking Verticaal ±6 mm Hysteresis Verticaal 5 mm Schakelpunt Verticaal 35 mm vanaf sensortip BedrijfsconditiesProducttemperatuur –40...+80 °C Procesdruk –1,0...+6 bar Omgevingstemp. –40...+80 °C (...+60° C bij stof-Ex) Klimaatklasse Conform DIN IEC 68, deel 2-38 Beschermingsklasse IP66 EMC Storingsemissie conform EN 61326, klasse B; storingsongevoeligheid EN 61326 bijsluit. A en NAMUR, aanbeveling NE21 MaterialNatte delen – Sensor: PPS GF40; FDA: FCN No. 000040
– Kabelsensor: PE-HD
– Afdichting kabelsensor: VMQ; FDA: 21 CFR 177.2600AlgemeenProduct stortgoed tot 30 mm korrelgrootte min. dichtheid 250 g/l, εr 1,6 (zie tabel) Max. moment 3000 N bij +40 °C Procesaansluiting R1½ DIN 2999/ISO 7 Inkorten kabel Inkortset bij de levering ingesloten CertificatenEx-certificaat ATEX II 1/3 D Afmetingen (in mm)
FTC260
a) Wanddikte: 5
FTC262
Installatie volgens gebruiksaanwijzing
Aluminium behuizing, IP66
* Hoogte voor deksel met kijkglas
Polyester PBT-FR behuizing, IP66
Bovenaanzicht, FTC260 / FTC262
Adapter voor FTC260
Elektrische aansluiting
AC/DC-SPDT
Minicap FTC260/262 met wissel-of gelijkspanningsaansluiting en relaisuitgang (SPDT).
F1: zekering ter beveiliging van de relaiscontacten, afhankelijk van de aangesloten belasting
F2: zekering 500 mA
M: massa-aansluiting aan de silo of metaaldelen van de silo
E: aarding
DC-PNP
Minicap FTC260/262 met gelijkspanningsaansluiting PNP
F: zekering 500 mA
R: aangesloten belasting, bijv. PC-I/O, PLC, relais
M: massa-aansluiting aan de silo of metaaldelen van de silo
E: aarding
- De Minicap is tegen ompoling beveiligd.
- Zodra de polen verwisseld worden gaat de groene LED uit.
• PE en PAL (potential matching lines) aansluitingen zijn willekeurig
• Bij een eventuele PAL aansluiting moeten de Ex voorschriften nageleefd worden
-
Technisch specificatieblad
Meer documenten voor FTC260Meer documenten voor FTC262