Niveauschakelaar voor vloeistoffen
IOLINK

                                    

Niveauschakelaar voor vloeistoffen

Liquiphant FTL31

vanaf €128,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Robuuste roestvaststalen behuizing (316L)
    • Externe functietest met testmagneet
    • Onsite controle van de werking mogelijk dankzij LED-display 

    In 't kort

    Product Vloeistoffen
    Montage Tanks en leidingen vanaf DN50
    Productdichtheid >0,7 g/cm³ (>0,5 g/cm³ als optie)
    Producttemperatuur –40...+100 °C/+150 °C
    Productviscositeit ≤10 000 mm2/s (cSt)
    Procesdruk Max. 40 bar

    Liquiphant FTL31 - DC PNP

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    SensortypeProcestemperatuurProcesaansluiting1 tot 34 tot 1011+
    Compacte versie 316L Ra<3.2um/126uinMax . 100°CSchroefdraad ISO228 G1/2, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA4x2AAWBJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA4x2AAWCJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter157,-141,-128,- FTL31-AA4x2AAW5J
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L166,-150,-136,- FTL31-AA4x2AAWDJ
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter168,-151,-138,- FTL31-AA4x2AAWSJ
    Max. 150°CSchroefdraad ISO228 G1/2, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA4x3AAWBJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA4x3AAWCJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter172,-155,-141,- FTL31-AA4x3AAW5J
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L182,-164,-149,- FTL31-AA4x3AAWDJ
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter184,-166,-151,- FTL31-AA4x3AAWSJ
    Korte buis versie 316L Ra<3.2um/126uinMax . 100°CSchroefdraad ISO228 G1/2, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA4x2BAWBJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA4x2BAWCJ
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L178,-160,-146,- FTL31-AA4x2BAWDJ
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter180,-162,-148,- FTL31-AA4x2BAWSJ
    Max. 150°CSchroefdraad ISO228 G1/2, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA4x3BAWBJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA4x3BAWCJ
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L194,-174,-159,- FTL31-AA4x3BAWDJ
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter196,-176,-160,- FTL31-AA4x3BAWSJ

    Liquiphant FTL31 - IO-LInk (M12)

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    SensortypeProcestemperatuurProcesaansluiting1 tot 34 tot 1011+
    Compacte versie 316L Ra<3.2um/126uinMax . 100°CSchroefdraad ISO228 G1/2, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA7M2AAWBJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA7M2AAWCJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter157,-141,-128,- FTL31-AA7M2AAW5J
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L166,-150,-136,- FTL31-AA7M2AAWDJ
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter168,-151,-138,- FTL31-AA7M2AAWSJ
    Max. 150°CSchroefdraad ISO228 G1/2, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA7M3AAWBJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA7M3AAWCJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter172,-155,-141,- FTL31-AA7M3AAW5J
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L182,-164,-149,- FTL31-AA7M3AAWDJ
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter184,-166,-151,- FTL31-AA7M3AAWSJ
    Korte buis versie 316L Ra<3.2um/126uinMax . 100°CSchroefdraad ISO228 G1/2, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA7M2BAWBJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA7M2BAWCJ
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L178,-160,-146,- FTL31-AA7M2BAWDJ
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter180,-162,-148,- FTL31-AA7M2BAWSJ
    Max. 150°CSchroefdraad ISO228 G1/2, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA7M3BAWBJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA7M3BAWCJ
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L194,-174,-159,- FTL31-AA7M3BAWDJ
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter196,-176,-160,- FTL31-AA7M3BAWSJ

    Liquiphant FTL31 - 20...253 VAC / DC

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    SensortypeProcestemperatuurProcesaansluiting1 tot 34 tot 1011+
    Compacte versie 316L Ra<3.2um/126uinMax . 100°CSchroefdraad ISO228 G1/2, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA1x2AAWBJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA1x2AAWCJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter157,-141,-128,- FTL31-AA1x2AAW5J
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L166,-150,-136,- FTL31-AA1x2AAWDJ
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter168,-151,-138,- FTL31-AA1x2AAWSJ
    Max. 150°CSchroefdraad ISO228 G1/2, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA1x3AAWBJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA1x3AAWCJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter172,-155,-141,- FTL31-AA1x3AAW5J
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L182,-164,-149,- FTL31-AA1x3AAWDJ
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter184,-166,-151,- FTL31-AA1x3AAWSJ
    Korte buis versie 316L Ra<3.2um/126uinMax . 100°CSchroefdraad ISO228 G1/2, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA1x2BAWBJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA1x2BAWCJ
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L178,-160,-146,- FTL31-AA1x2BAWDJ
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter180,-162,-148,- FTL31-AA1x2BAWSJ
    Max. 150°CSchroefdraad ISO228 G1/2, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA1x3BAWBJ
    Schroefdraad ISO228 G3/4, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA1x3BAWCJ
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L194,-174,-159,- FTL31-AA1x3BAWDJ
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter196,-176,-160,- FTL31-AA1x3BAWSJ

    Toebehoren

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L Flush mount proces verbinding. Voor vaartuigmontage. Materiaal: 316L. Afdichting: siliconen O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Gebruik: FTL20/FTL20H,FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, FMI51, FTI51, QMW43, 11371. Gebruik: TMR35. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com26,52 71258355
    Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L Inbouw proces-verbinding. Buisleiding monteren. Materiaal: 316L. Afdichting: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant. Gebruik: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, QMW43. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com26,75 71258357
    Inlasadapter G1, d=60, 316L Inbouw proces-verbinding. Materiaal: 316L. Seal: siliconen O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Gebruik: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Usage: TM401/TM411, TMR35. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com38,86 52001051
    Weld-in adapter G1, d=53, 316L Inbouw proces-verbinding. Materiaal: 316L. Afdichting: siliconen O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Gebruik: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com38,87 71258358
    Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90°,L=5m M12 connector. Gebruik: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com7,25 52010285
    Connector M12x1,5 rechte uitvoering M12-aansluiting voor plug. Self confectionery connection. Gebruik: plug M12. FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC41/PMC45, PMP11, PMP21, PMP41/PMP45/PMP46,/PMP48, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com15,55 52006263
    Test magnet7,25 71267011

    Prijzen in EUR geldig tot 30.06.2020. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Is deze Liquiphant niveauschakelaar niet de perfecte match voor uw toepassing?

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    De Liquiphant FTL31 is een niveauschakelaar voor vloeistoffen en wordt gebruikt in tanks, containers en leidingen. Deze wordt toegepast voor overvulbeveiliging en pompdroogloopbeveiliging in reinigings- en filtersystemen maar ook in koel- en smeertanks. Ideaal geschikt voor toepassingen waar tot nu toe vlotterschakelaars, geleidbaarheids-, capacitieve en optische sensoren werden toegepast. De Liquiphant FTL31 werkt ook daar waar deze meetprincipes niet geschikt zijn vanwege bijvoorbeeld geleidbaarheid, productafzetting, turbulentie,  stromingsomstandigheden of luchtbellen.

    Werking

    Een piëzo-elektrische aandrijving brengt de trilvork van de Liquiphant FTL31 in de eigenfrequentie in trilling. Wanneer de trilvork in een
    vloeistof wordt ondergedompeld, verandert deze frequentie door de dichtheid van het omgevende medium. Het elektronicasysteem in de niveauschakelaar bewaakt de resonantiefrequentie en geeft aan of de vork in lucht trilt of wordt bedekt door vloeistof. Een signaal wordt
    uitgestuurd via de DC-PNP, AC/DC of IO-Link elektrische aansluiting.

    Toepassingsvoorbeeld

    De niveauschakelaar kan worden geïnstalleerd op een positie in een container, leiding of tank bijvoorbeeld als overvulbeveiliging of
    hoogniveaudetectie (1), laagniveaudetectie (2) of  droogloopbeveiliging voor een pomp (3)

  • Technische gegevens

    DC-PNP versie
    Voedingsspanning 10...30 V DC, 3-draads
    Schakelcapaciteit 200 mA
    Opgenomen
    vermogen
    <15 mA
    Elektrische
    aansluiting
    M12 connector, kabel
    AC/DC-uitvoering
    Voedingsspanning 20...253 V AC/DC, 2-draads
    Schakelcapaciteit 250 mA
    Opgenomen vermogen <3,8 mA (in afsluitkoppel <1 mA gedurende 100 ms)
    Elektrische aansluiting Valve plug, kabel
    IO-Link versie
    Voedingsspanning 18...30 V DC, 4-draads
    Schakelcapaciteit 105 mA (2 × PNP), 200 mA (1 × PNP)
    Stroomverbruik >15 mA
    Elektrische aansluiting M12-connector
    Uitgang algemeen
    Schakelvertraging

    – 0,5 s wanneer de trilvork wordt bedekt

    – 1,0 s wanneer de trilvork vrijkomt

    – IO-Link van 0,3 tot 60 s

    Hysteresis Max. 3 mm
    Procesaansluitingen

    Schroefdraad ISO 228 G½"; G¾"; G1";

    Schroefdraad ISO 228 G¾" en G1" voor montage in inlasadapter;

    schroefdraad ASME MNPT ½"; ¾"; 1";

    EN10226 R½"; R¾"; R1"

    Bedrijfsomstandigheden
    Inbouwpositie Als gewenst
    Schakelpunt

    Verticale installatie: 13 mm±1 mm

    Horizontale installatie: 10,5 mm (water +25 °C, 1 bar)

    Oppervlakteruwheid Metalen oppervlak in contact met het proces: Ra ≤ 3,2 μm
    Omgevingstemp. –40 ... +70 °C
    Procestemperatuur –40...+100 °C, optie tot +150 °C
    Procesdruk –1...+40 bar
    Opslagtemperatuur –40...+85 °C
    Klimaatklasse DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Dichtheid >0,7 g/cm³ (als optie leverbaar: >0,5 g/cm³)
    Viscositeit 1...10 000 mPa·s, dynamische viscositeit
    Beschermingsklasse

     IP65/67 NEMA Type 4X behuizing (M12 connector);

    IP65 NEMA Type 4X behuizing (valve plug);

    IP66/68 NEMA type 4X/6P behuizing (kabel)

    Elektromagnetische
    compatibiliteit
    Elektromagnetische compatibiliteit conform alle relevante voorschriften van de EN 61326 serie en de NAMUR aanbevelingen EMC (NE21). Voor meer informatie, zie de EG-conformiteitsverklaring.
    Goedkeuringen
    WHG

    Overvulbeveiligingssysteem: Z-65.11-531

    Lekdetectiesysteem: Z-65.40-532

    Niet beschikbaar voor IO-Link

    Afmetingen (in mm)

    Compacte uitvoering

    a) Schroefdraad ISO 228 G½"; G¾"

    b) Schroefdraad ISO 228 G1"

     

    * Afmetingen voor procestemperatuur max. +100 °C

    ** Afmetingen voor procestemperatuur max. +150 °C


    Installatie conform de instructiehandleiding.

    Versie korte buis

    a) Schroefdraad ISO 228 G½"; G¾"

    b) Schroefdraad ISO 228 G1"

     

     * Afmetingen voor procestemperatuur max. +100 °C

    ** Afmetingen voor procestemperatuur max. +150 °C


    Installatie conform de instructiehandleiding.

    Elektrische aansluiting

    Elektronicaversie 3-draads DCPNP

    a) M12 connector

    b) Ventielklep

    c) Kabel

     

    Pin 1 Voedingsspanning
    Pin 2 1e schakeluitgang
    Pin 3 Voedingsspanning -

     

    Elektronicaversie 2-draads AC/DC

    a) Ventielklep

    b) Kabel

     

    Pin 1 Voedingsspanning +
    Pin 2 1e schakeluitgang min/Voedingsspanning -
    Pin 3 1e schakeluitgang max/Voedingsspanning -

    IO-Link met één schakeluitgang

    IO-Link met één schakeluitgang FTL31

    Pin 1 Voedingsspanning
    Pin 2 1e schakeluitgang
    Pin 3 Voedingsspanning -
    Pin 4 IO-Link communicatie of 2e schakeluitgang (SIO-modus)

    Aansluitschema

    Aansluitschema FTL31

    a) Minimale veiligheid

    b) Aansluiting voor functiebewaking met XOR-bediening

    c) Maximale veiligheid

    Pin 1 Voedingsspanning
    Pin 2 1e schakeluitgang
    Pin 3 Voedingsspanning -
    Pin 4 IO-Link communicatie of 2e schakeluitgang (SIO-modus)

  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor FTL31
  • IO-Link

    Naast de algemene voordelen, hieronder samengevat, is het met behulp van IO-Link point-to-point communicatie met onze niveauschakelaar Liquiphant FTL31 mogelijk:

    • Aanpassing te doen aan dichtheden van minder dan 700 g/l
    • Verschil tussen twee media te detecteren(bijv. interfacedetectie)
    • Een tweede schakeluitgang(parallelschakeling)

     

    Voordelen van IO-Link

    Digitaal gemeten waarden:

    • Foutloze transmissie (bijv. veroorzaakt door EMC)
    • Geen conversie, dus een hogere totale nauwkeurigheid

     

    Meer gegevens

    • Mogelijkheid om meer gegevens te transporteren
    • Gedetailleerde foutinformation
    • Additionele procesinformatie

     

    Centrale parametersopslag

    • Mogelijkheid om instellingsparameters van de master in een apparaat te laden
    • Configuratie kan van het ene naar het andere apparaat worden gedupliceerd
    • Sensoronderhoud op afstand
  • Vorige versies: FTL20 / FTL260

    Prijs / Stuk in EUR
    Liquiphant T FTL201 tot 34 tot 1011+Liquiphant FTL31
    FTL20-0010157,-141,-128,- FTL31-AA1U2AAWBJ
    FTL20-001B172,-155,-141,- FTL31-AA1U3AAWBJ
    FTL20-0020157,-141,-128,- FTL31-AA4U2AAWBJ
    FTL20-0025157,-141,-128,- FTL31-AA4M2AAWBJ
    FTL20-002B172,-155,-141,- FTL31-AA4U3AAWBJ
    FTL20-002D172,-155,-141,- FTL31-AA4M3AAWBJ
    FTL20-0110157,-141,-128,- FTL31-AA1U2AAW5J
    FTL20-011B172,-155,-141,- FTL31-AA1U3AAW5J
    FTL20-0120157,-141,-128,- FTL31-AA4U2AAW5J
    FTL20-0125157,-141,-128,- FTL31-AA4M2AAW5J
    FTL20-012B172,-155,-141,- FTL31-AA4U3AAW5J
    FTL20-012D172,-155,-141,- FTL31-AA4M3AAW5J
    FTL20-061B182,-164,-149,- FTL31-AA1U3AAWDJ
    FTL20-062B182,-164,-149,- FTL31-AA4U3AAWDJ
    FTL20-062D182,-164,-149,- FTL31-AA4M3AAWDJ
    Prijs / Stuk in EUR
    Liquiphant T FTL2601 tot 34 tot 1011+Liquiphant FTL31
    FTL260-0010Max. procestemperatuur 100°C/212°F
    180,-162,-148,- FTL31-AA1U2BAWSJ
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    196,-176,-160,- FTL31-AA1U3BAWSJ
    FTL260-0020Max. procestemperatuur 100°C/212°F
    180,-162,-148,- FTL31-AA4U2BAWSJ
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    196,-176,-160,- FTL31-AA4U3BAWSJ
    FTL260-1010Max. procestemperatuur 100°C/212°F
    180,-162,-148,- FTL31-AA1U2BAWSJ
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    196,-176,-160,- FTL31-AA1U3BAWSJ
    FTL260-1020Max. procestemperatuur 100°C/212°F
    180,-162,-148,- FTL31-AA4U2BAWSJ
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    196,-176,-160,- FTL31-AA4U3BAWSJ