Hygiënische trilvorkschakelaar voor niveaudetectie in vloeistoffen

                                    

Niveauschakelaar voor vloeistoffen in de
voedingsmiddelenbranche

Liquiphant FTL33 [vervangt FTL20H]

vanaf €152,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • 3-A en EHEDG certificaten
    • Robuuste roestvaststalen behuizing, als optie leverbaar met M12×1 connector met IP69 beschermingsklasse
    • Externe functietest met testmagneet 

    In 't kort

    Product Vloeistoffen
    Montage Tanks en leidingen (vanaf DN25)
    Productdichtheid >0,7 g/cm³ (>0,5 g/cm³ als optie)
    Producttemperatuur –40...+100 °C/+150 °C
    Viscositeit Tot 10 000 mm2/s (cSt)
    Procesdruk Max. 40 bar

    Liquiphant FTL33 Liquiphant FTL33 with M12 connector

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    SensortypeProcess temperatureProcesaansluiting1 tot 34 tot 1011+
    Compacte versie 316L Ra<1.5um/59uinMax. 100°CSchroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter185,-167,-152,- FTL33-AA4M2ABW5J
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter197,-177,-161,- FTL33-AA4M2ABWSJ
    Schroefdraad M24, 316L inbouw > accessoire adapter192,-173,-158,- FTL33-AA4M2ABX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...231,-208,-189,- FTL33-AA4M2ABxxx
    Max. 150°CSchroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter200,-180,-164,- FTL33-AA4M3ABW5J
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter211,-190,-173,- FTL33-AA4M3ABWSJ
    Schroefdraad M24, 316L inbouw > accessoire adapter207,-186,-170,- FTL33-AA4M3ABX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...246,-221,-201,- FTL33-AA4M3ABxxx
    Compacte versie 316L Ra<0.76um/30uinMax. 100°CSchroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter197,-177,-161,- FTL33-AA4M2ACW5J
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter208,-187,-170,- FTL33-AA4M2ACWSJ
    Schroefdraad M24, 316L inbouw > accessoire adapter203,-183,-167,- FTL33-AA4M2ACX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...242,-218,-198,- FTL33-AA4M2ACxxx
    Max. 150°CSchroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter211,-190,-173,- FTL33-AA4M3ACW5J
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter222,-200,-182,- FTL33-AA4M3ACWSJ
    Schroefdraad M24, 316L inbouw > accessoire adapter218,-196,-179,- FTL33-AA4M3ACX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...257,-231,-210,- FTL33-AA4M3ACxxx

    Liquiphant FTL33 Liquiphant FTL33 with valve plug

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    SensortypeProcess temperatureProcesaansluiting1 tot 34 tot 1011+
    Compacte versie 316L Ra<1.5um/59uinMax. 100°CSchroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter185,-167,-152,- FTL33-AAxx2ABW5J
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter197,-177,-161,- FTL33-AAxx2ABWSJ
    Schroefdraad M24, 316L inbouw > accessoire adapter192,-173,-158,- FTL33-AAxx2ABX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...231,-208,-189,- FTL33-AAxx2ABxxx
    Max. 150°CSchroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter200,-180,-164,- FTL33-AAxx3ABW5J
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter211,-190,-173,- FTL33-AAxx3ABWSJ
    Schroefdraad M24, 316L inbouw > accessoire adapter207,-186,-170,- FTL33-AAxx3ABX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...246,-221,-201,- FTL33-AAxx3ABxxx
    Compacte versie 316L Ra<0.76um/30uinMax. 100°CSchroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter197,-177,-161,- FTL33-AAxx2ACW5J
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter208,-187,-170,- FTL33-AAxx2ACWSJ
    Schroefdraad M24, 316L inbouw > accessoire adapter203,-183,-167,- FTL33-AAxx2ACX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...242,-218,-198,- FTL33-AAxx2ACxxx
    Max. 150°CSchroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter211,-190,-173,- FTL33-AAxx3ACW5J
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter222,-200,-182,- FTL33-AAxx3ACWSJ
    Schroefdraad M24, 316L inbouw > accessoire adapter218,-196,-179,- FTL33-AAxx3ACX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...257,-231,-210,- FTL33-AAxx3ACxxx

    Liquiphant FTL33 - IP69K

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    SensortypeProcess temperatureProcesaansluiting1 tot 34 tot 1011+
    Compacte versie 316L Ra<1.5um/59uinMax. 100°CSchroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter208,-187,-170,- FTL33-AA4N2ABW5J
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter219,-197,-179,- FTL33-AA4N2ABWSJ
    Schroefdraad M24, 316L inbouw > accessoire adapter214,-193,-176,- FTL33-AA4N2ABX2J
    Hygenic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...253,-228,-207,- FTL33-AA4N2ABxxx
    Max. 150°CSchroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter222,-200,-182,- FTL33-AA4N3ABW5J
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter233,-210,-191,- FTL33-AA4N3ABWSJ
    Schroefdraad M24, 316L inbouw > accessoire adapter229,-206,-188,- FTL33-AA4N3ABX2J
    Hygenic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...268,-241,-219,- FTL33-AA4N3ABxxx
    Compacte versie 316L Ra<0.76um/30uinMax. 100°CSchroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter219,-197,-179,- FTL33-AA4N2ACW5J
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter230,-207,-188,- FTL33-AA4N2ACWSJ
    Schroefdraad M24, 316L inbouw > accessoire adapter225,-203,-185,- FTL33-AA4N2ACX2J
    Hygenic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...264,-238,-217,- FTL33-AA4N2ACxxx
    Max. 150°CSchroefdraad ISO228 G3/4, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter233,-210,-191,- FTL33-AA4N3ACW5J
    Schroefdraad ISO228 G1, 316L, inbouw > accessoire inlasadapter244,-220,-200,- FTL33-AA4N3ACWSJ
    Schroefdraad M24, 316L inbouw > accessoire adapter240,-216,-197,- FTL33-AA4N3ACX2J
    Hygenic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...279,-251,-229,- FTL33-AA4N3ACxxx

    Toebehoren

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L ouw proces-verbinding. Voor schip montage. Materiaal: 316L. Seal: siliconen O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Gebruik: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW 23/FTW 33, FMI51, FTI51, TMR35.21,75 71258355
    Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L Inbouw proces-verbinding. Buisleiding monteren. Materiaal: 316L. Afdichting: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant. Gebruik: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.21,75 71258357
    Sanitaire inlassok G 1" Inbouw proces-verbinding. Materiaal: 316L. Seal: siliconen O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Gebruik:FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/ FTL330L,FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/ FTL51H,FTL80/FTL81,FTL31/FTL33,FTW23/ FTW33,FMI51/FMI52,FTI51/FTI52,PMP135, PMP23,PTP35,PMP51,TM401/TM411,TMR35.30,95 52001051
    Weld-in adapter G1, d=53, 316L Inbouw proces-verbinding. Materiaal: 316L. Seal: siliconen O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Gebruik: FTL260 / FTL20H / FTL330H / FTL330L, FTL50 / FTL50H / FTL51 / FTL51C / FTL51H, FTL31 / FTL33, FTL80 / FTL81, FTW23 / FTW33, FMI51 / FMI52, FTI51 / FTI52, PMP135, PTP35.30,95 71258358
    KABEL, M12x1 PLUG (HYGIENISCH), L=5m Haakse connector met 5m. vaste kabel, RVS wartel en status LED´s. Zeer geschikt voor sanitaire toepassing.19,57 52018763
    Kabel 4x0,34,box M12, Cu Sn/Ni, 90o,L=5m M12 connector. 5m kabel PVC, Cu Sn / Ni slot.6,82 52010285
    Connector M12x1,5 rechte uitvoering Insteek connector voor M12x1,5 aansluiting op behuizing14,99 52006263
    Test magnet6,82 71267011

    Prijzen in EUR geldig tot 30.11.2017. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    De Liquiphant FTL33 is een niveauschakelaar voor universeel gebruik in vloeistoffen. Deze wordt bij voorkeur toegepast in opslagtanks,
    mengketels en leidingen, waar de interne en externe hygiënische voorschriften streng zijn. De betrouwbare schakelfunctie werkt onafhankelijk van de producteigenschappen zoals geleidbaarheid en diëlektrische constante..

    Werking

    Een piëzo-elektrische aandrijving brengt de trilvork van de Liquiphant FTL33 in de eigenfrequentie in trilling. Wanneer de trilvork in een  vloeistof wordt ondergedompeld, verandert deze frequentie door de dichtheid van het omgevende medium. Het elektronicasysteem in de niveauschakelaar bewaakt de resonantiefrequentie en geeft aan of de vork in lucht trilt of door vloeistof wordt bedekt. Een signaal wordt uitgestuurd via de DC-PNP of AC/DC elektrische aansluiting.

    Toepassingsvoorbeeld

    De niveauschakelaar kan worden geïnstalleerd op een positie in een container, leiding of tank bijvoorbeeld als overvulbeveiliging of
    hoogniveaudetectie (1), laagniveaudetectie (2) of  droogloopbeveiliging voor een pomp (3)

  • Technische gegevens

    DC-PNP versie
    Voedingsspanning 10...30 V DC, 3-draads
    Schakelcapaciteit 200 mA
    Opgenomen
    vermogen
    <15 mA
    Elektrische
    aansluiting
    M12 connector, kabel
    AC/DC uitvoering
    Voedingsspanning 20...253 V AC/DC, 2-draads
    Schakelcapaciteit 250 mA
    Opgenomen
    vermogen
    <3,8 mA (in afsluitkoppel <1 mA gedurende 100 ms)
    Elektrische
    aansluiting
    Valve plug, kabel
    Uitgang algemeen
    Schakelvertraging

    0,5 s wanneer de trilvork wordt bedekt

    1,0 s wanneer de trilvork vrijkomt

    Hysteresis max. 3 mm
    Procesaansluitingen

    Schroefdraad ISO 228 G½";

    Schroefdraad ISO 228 G¾" en G1" voor montage in inlasadapter;

    Schroefdraad ASME MNPT ½"; ¾"; 1";

    Schroefdraad M24×1,5 voor montage in inlasadapter of procesadapter;

    DIN 11851 DN 25 PN40 (melkkoppeling);

    DIN 11851 DN 32 PN40 (melkkoppeling);

    DIN 11851 DN 40 PN40 (melkkoppeling);

    Tri-Clamp ISO 2852 DN 25-38 (1...1½");

    Tri-Clamp ISO 2852 DN 40-51 (2");

    Montage in inlasadapter RD52, trilvork kan worden uitgelijnd

    Bedrijfsomstandigheden
    Inbouwpositie Als gewenst
    Schakelpunt

    Verticale inbouwpositie: 13 mm

    Horizontale inbouwpositie: 10,5 mm (water +25 °C, 1 bar)

    Pijpverlenging Lengte afhankelijk van gekozen procesaansluiting
    Oppervlakteruwheid

    Metalen oppervlak in contact met het proces:

    Ra ≤ 1,5 μm, EHEDG

    Ra ≤ 0,76 μm, EHEDG, 3-A

    Omgevingstemperatuur –40...+70 °C
    Procestemperatuur –40...+100 °C , optie tot +150 °C
    Procesdruk –1...+40 bar
    Opslagtemperatuur –40...+85 °C
    Klimaatklasse DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Dichtheid

    > 0,7 g/cm³ (optie: > 0,5 g/cm³)

    Viscositeit 1...10 000 mPa·s, dynamische viscositeit
    Beschermingsklasse

    IP65/67 NEMA Type 4X behuizing (M12 connector);

    IP66/68/69K NEMA Type 4X/6P behuizing (M12 connector voor metalen behuizing);

    IP65 NEMA Type 4X behuizing (valve plug);

    IP66/68 NEMA type 4X/6P behuizing (kabel)

    Elektromagnetische
    compatibiliteit
    Elektromagnetische compatibiliteit conform alle relevante voorschriften van de EN 61326 serie en de NAMUR aanbevelingen EMC (NE21). Voor meer informatie, zie de EG-conformiteitsverklaring
    Goedkeuringen
    WHG

    Overvulbeveiligingssysteem: Z-65.11-531

    Lekdetectiesysteem: Z-65.40-532

    3-A, EHEDG Afhankelijk van gekozen productconfiguratie
    EAC markering  
    RCM-Tik markering  

    Afmetingen (in mm)

    a) Schroefdraad ISO 228 G¾" voor vlakke installatie in inlasadapter

    b) Schroefdraad ISO 228 G1" voor vlakke installatie in inlasadapter

    c) DIN11851 DN 25; DN 32; DN 40

    d) Tri-Clamp ISO2852 DN 25-38; DN 40-51

    e) Montage in inlasadapter RD52

     

    * Afmetingen voor procestemperatuur max. +100 °C

    ** Afmetingen voor procestemperatuur max. +150 °C


    Installatie conform de instructiehandleiding.

    Elektrische aansluiting

    Elektronicaversie 3-draads DCPNP

    a) M12 connector

    b) Ventielklep

    c) Kabel

    Elektronicaversie 2-draads AC/DC

    a) Ventielklep

    b) Kabel

  • Meer documenten voor FTL33
  • Prijs / Stuk in EUR
    Liquiphant T FTL20H1 tot 34 tot 1011+Liquiphant FTL33
    FTL20H-0GDJ1BMax. procestemperatuur 100°C/212°F
    185,-167,-152,- FTL33-AA1U2ABW5J
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    200,-180,-164,- FTL33-AA1U3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2BMax. procestemperatuur 100°C/212°F
    185,-167,-152,- FTL33-AA4U2ABW5J
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    200,-180,-164,- FTL33-AA4U3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2DMax. procestemperatuur 100°C/212°F
    185,-167,-152,- FTL33-AA4M2ABW5J
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    200,-180,-164,- FTL33-AA4M3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2FMax. procestemperatuur 100°C/212°F
    208,-187,-170,- FTL33-AA4N2ABW5J
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    222,-200,-182,- FTL33-AA4N3ABW5J
    FTL20H-0GEJ1BMax. procestemperatuur 100°C/212°F
    197,-177,-161,- FTL33-AA1U2ABWSJ
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    211,-190,-173,- FTL33-AA1U3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2BMax. procestemperatuur 100°C/212°F
    197,-177,-161,- FTL33-AA4U2ABWSJ
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    211,-190,-173,- FTL33-AA4U3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2DMax. procestemperatuur 100°C/212°F
    197,-177,-161,- FTL33-AA4M2ABWSJ
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    211,-190,-173,- FTL33-AA4M3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2FMax. procestemperatuur 100°C/212°F
    219,-197,-179,- FTL33-AA4N2ABWSJ
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    233,-210,-191,- FTL33-AA4N3ABWSJ
    FTL20H-0TCJ1BMax. procestemperatuur 100°C/212°F
    231,-208,-189,- FTL33-AA1U2AB3CJ
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    246,-221,-201,- FTL33-AA1U3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2BMax. procestemperatuur 100°C/212°F
    231,-208,-189,- FTL33-AA4U2AB3CJ
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    246,-221,-201,- FTL33-AA4U3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2DMax. procestemperatuur 100°C/212°F
    231,-208,-189,- FTL33-AA4M2AB3CJ
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    246,-221,-201,- FTL33-AA4M3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2FMax. procestemperatuur 100°C/212°F
    253,-228,-207,- FTL33-AA4N2AB3CJ
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    268,-241,-219,- FTL33-AA4N3AB3CJ
    FTL20H-0TDJ1BMax. procestemperatuur 100°C/212°F
    231,-208,-189,- FTL33-AA1U2AB3EJ
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    246,-221,-201,- FTL33-AA1U3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2BMax. procestemperatuur 100°C/212°F
    231,-208,-189,- FTL33-AA4U2AB3EJ
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    246,-221,-201,- FTL33-AA4U3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2DMax. procestemperatuur 100°C/212°F
    231,-208,-189,- FTL33-AA4M2AB3EJ
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    246,-221,-201,- FTL33-AA4M3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2FMax. procestemperatuur 100°C/212°F
    253,-228,-207,- FTL33-AA4N2AB3EJ
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    268,-241,-219,- FTL33-AA4N3AB3EJ
    FTL20H-0UPJ1BMax. procestemperatuur 100°C/212°F
    231,-208,-189,- FTL33-AA1U2AB5ZJ
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    246,-221,-201,- FTL33-AA1U3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2BMax. procestemperatuur 100°C/212°F
    231,-208,-189,- FTL33-AA4U2AB5ZJ
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    246,-221,-201,- FTL33-AA4U3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2DMax. procestemperatuur 100°C/212°F
    231,-208,-189,- FTL33-AA4M2AB5ZJ
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    246,-221,-201,- FTL33-AA4M3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2FMax. procestemperatuur 100°C/212°F
    253,-228,-207,- FTL33-AA4N2AB5ZJ
    Max. procestemperatuur 150°C/302°F
    268,-241,-219,- FTL33-AA4N3AB5ZJ