Capacitieve niveauschakelaar voor vaste stoffen Nivector FTC968 / FTC968Z

Capacitieve niveauschakelaar voor vaste stoffen

Nivector FTC968 / FTC968Z

vanaf €102,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Geen bewegende delen

    • Zeer compacte eenheid
    • Inbedrijfname zonder afregeling

     

    In 't kort

    Product Poeders en granen ≤10mm
    Product diëlektr. constante εr ≥ 1,6
    Certificaat ATEX II 1/3 D
    Procestemperatuur –20...+80 °C
    Staaflengte 81 mm
    Procesdruk –1...+6 bar
    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Nivector FTC968: version for non hazardous area1 tot 34 tot 1011+
    Nivector FTC968 AC Capaciteive niveauschakelaar Toepassing: poeder, bulk vaste stoffen. Procesverbinding: G1. Immersie: 20-71mm. Uitgang: 2-draads, 21-253VAC. Materiaal isolatie / behuizing: PC, IP65.
    • Geen opstelling vereist.
    • Geen bewegende delen.
    Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com
    125,-112,-102,- 918098-0000
    Nivector FTC968 DC PNP. Same as above but with 3-wire PNP output and 10-55VDC.125,-112,-102,- 918098-0140
    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Nivector FTC968Z: version for Ex area1 tot 34 tot 1011+
    Nivector FTC968Z AC Capaciteive niveauschakelaar Toepassing: poeder, bulk vaste stoffen. Goedkeuring: ATEX II 1/3D. Verbinding: G1, koper vernikkeld. Immersie: 20-71mm. Uitgang: 2-draads, 21-253VAC. Materiaal behuizing: Halar (ECTFE) IP65.
    • Geen opstelling vereist.
    • Geen bewegende delen.
    Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com
    170,-153,-139,- 918098-1000
    Nivector FTC968Z DC PNP
    Same as above but 3-wire PNP output and 10-55VDC.
    170,-153,-139,- 918098-1140

    Accessoires

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Protector voor Nivector FTC96836,80 71329077
    Protector for Nivector FTC968Z36,80 71329083

    Prijzen in EUR geldig tot 28.02.2018. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

  • Toepassing

    De Nivector is een compacte en robuuste niveauschakelaar voor gebruik in silo's, buffers en trechters met poeders, pellets en granulaten
    (max. korrelgrootte 10 mm). De constructie en materialen van de FTC968 maken hem ook geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie, bijv. voor graan en suiker. De versie FTC968Z is geschikt voor gebruik in stof-ex gevaarlijke omgeving.

    Werking

    De voorzijde van de Nivector is de gevoelige kant van de sensor. Als deze met product in contact komt schakelt de elektronische schakelaar.
    De Nivector kan gekozen worden in min. of max. fail-safe schakelfunctie voor maximale veiligheid in kritische toepassingen. Een LED geeft de
    schakelstand aan. De zijdelings afgeschermde sensor is niet gevoelig voor silowand invloeden of aangroei via de wand.

    Toepassingsvoorbeelden

    Capacitieve niveauschakelaar voor vaste stoffen Minicap : toepassingsvoorbeelden

    De Nivector FTC968 kan direct aan PLC's, relais of kleine magneetventielen worden aangesloten.

  • Technische eigenschappen

    Uitgang
    Fail-safe keuze Minimum of maximum, ruststroom, omschakelbaar
    Aansluitbare
    belasting

    AC:

    Kortstondig (40 ms) max. 1,5 A, max. 375 VA bij 253 V of max. 31,5 VA bij 21 V (niet kortsluitvast);
    continu max. 87 VA bij 253 V, max. 7,4 VA bij 21 V, min. 2,5 VA bij 253 V (10 mA), min. 0,5 VA bij 21 V (20 mA); Spanningsval max. 12 V; Reststroom max. 4 mA.

    DC:

    Kortstondig (50 ms) max. 1 A, max. 55 V (bestand tegen cyclische overbelasting en kortsluiting);
    continu max. 350 mA; Restspanning <3 V

    Schakeltijd Ongeveer. 0,2 s bij vrijkomen of bedekken
    Voeding
    AC 21...253 V, 50/60 Hz (max. 250 V voor FTC968Z) 2-draadstechniek
    DC 10...55 V
    Bedrijfscondities
    Omgevingstemp. –20...+60 °C
    Producttemperatuur

    FTC968: –20...+ 80 °C

    FTC968Z: –20...+75 °C 

    Bedrijfstemperatuur –20...+ 80 °C
    Opslagtemperatuur –25...+ 85 °C
    Procesdruk –1...+6 bar
    Korrelgrootte Max. 10 mm
    Relatieve diëlektrische
    constante van het
    product
    Min. 1,6
    Beschermingsklasse

    FTC968: IP65/IP 67 volgens EN 60529

    FTC968Z: IP65

    EMC Storingsemissie conform EN 61326, klasse B; storingsongevoeligheid EN 61326
    Mechanische constructie
    Procesaansluiting

    FTC968: G1 cilindrische draad met twee moeren, R1 draad (DIN 2999)

    FTC968Z: G1 cilindrische draad met twee moeren

    Protector: G1½ cilindrische draad

    Elektrische
    aansluitingen
    Schroefklemmen voor max. 1,5 mm² kabel in kabelwartel PG 11 (in elke positie verdraaibaar), voor kabeldiameters
    6...8 mm
    Materialen in aanraking met het product FTC968: Huis in blauw PC, bevestigingsmoeren in zwart PC
    FTC968Z: Huis in wit ECTFE, draadhuls in vernikkeld messing, bevestigingsmoeren in zwart PC
    Andere materialen aansluitruimte in transparant PC
    Aanwijzing en instellingselementen
    Aanwijzing in de
    aansluitruimte
    Rode LED voor schakelstatus, zichtbaar van buitenzijde
    Instellingen de
    aansluitruimte
    Draaischakelaar voor min./max.-fail-safe keuze; Instelpotentiometer voor gevoeligheid
    Certificaat
    Ex certificaat FTC968Z: ATEX II 1/3 D

    Afmetingen (in mm)

    FTC968

    FTC968Z

    Beschermhuls: „Protector"

    FTC968

    FTC968Z

    De „Protector" voor G1½" draadsok zorgt voor leegloopbeveiliging en functiecontrole mogelijkheid bij gevulde silo. Hij beschermt ook de Nivector tegen eventuele slijtage veroorzaakt door bepaalde stoffen.

    Elektrische aansluiting

    a) AC uitvoering

    b) DC uitvoering (PNP)

  • Meer documenten voor FTC968