Overspanningsbeveiligingen

Overspanningsbeveiligingen

HAW562 / HAW569

vanaf €40,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Beveiliging voor voedkingskabels en signaalleidingen
    • Voor montage op DIN-rail of rechtstreeks aan de behuizing van een meettoestel
    • Bruikbaar in Ex zones
    • Hoge functionele veiligheid (SIL2)

    In 't kort

    Bouwvorm DIN-rail versie (HAW562) of compacte behuizing (HAW569)
    Certificaat ATEX II 2 (1) G
    Signaal 24 V DC/AC, 230 V AC voeding, 0/4...20 mA stroom, PROFIBUS PA, PFM, RS485, PROFIBUS DP

    HAW562 : voor montage op DIN rail

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ToelatingToepassing1 tot 34 tot 1011+
    voor veilig gebiedsignaal 0/4-20mA, PFM,PA,FF86,-80,-76,- HAW562-AAA
    voedingsspanning 10-55V (+/-20%)46,-42,-40,- HAW562-AAB
    voedingsspanning 90-230V (+/-10%)46,-42,-40,- HAW562-AAC
    Communicatie RS485, Modbus PROFIBUS DP101,-94,-89,- HAW562-AAD
    beschermmodule Prosonic FMU90103,-96,-91,- HAW562-AAE
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gbsignaal 0/4-20mA, PFM,PA,FF97,-90,-85,- HAW562-8DA

    HAW569: voor montage rechtstreeks aan de behuizing van een transmitter

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ToelatingBehuizingVersie1 tot 34 tot 1011+
    niet gevaarlijk gebiedader doorleid versiemeetsignaal120,-111,-105,- HAW569-AA2B
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gader doorleid versiemeetsignaal131,-121,-115,- HAW569-DA2B
    ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T6inschroef versie kabelwartel M20meetsignaal+power(0-66V&80-230V)150,-140,-132,- HAW569-CB2C

    Toebehoren

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    HAW 569 Set aardringen M20 Voor sensoren met niet geleidende behuizing. Aardingsring, plug en moer.12,81 51006420
    Beschermhuis voor overspanningsbeveiligi Voorzien van DIN-rail, aardklem, GORE-TEX filter,2 verzegelbare schroeven en 4 kunststof kabelwartels M20. Gegoten aluminium behuizing, 100x60mm, epoxy poedercoating, IP66/NEMA 4x83,33 51003750
    Montagebeugel voor wand-/pijp montage van een beschermhuis voor overspannings- beveiligingen41,66 51003773

    Prijzen in EUR geldig tot 30.11.2017. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    Beveiligingen voor begrenzing van overspanning op 0/4 tot 20 mA, PROFIBUS-PA en PFM signaalkabels, bussystemen zoals
    PROFIBUS-DP en RS485 en laagspanningskabels voor meetapparatuur. Ook voor ultrasone sensor.

    Werking

    Beveiliging van meetinstrumenten, signaalkabels en componenten tegen overspanningen te wijten aan b.v. blikseminslag of
    schakelhandelingen. Beveiligingen voor voedingskabels: Dankzij een impedantieloze aansluiting veroorzaken deze beveiligingen geen spanningsverlies op de voedingskabels. Beveiligingen voor signaalkabels: Aangepaste ontkoppelweerstanden garanderen een uitstekende
    compatibiliteit met het te beveiligen systeem.

    Toepassingsvoorbeeld

    a) Capaciteit

    b) Linearisatie

    c) Niveau

  • Technische eigenschappen HAW562

      HAW562
    -AAA
    HAW562
    -AAB
    HAW562
    -AAC
    HAW562
    -AAD
    HAW562
    -AAE
    HAW562
    -8DA
    Voedingsspanning
    Nominale spanning 24 V 60 V 230 V 5 V 12 VDC1)
    80 VDC2)
    24 V

    Max. toelaatbare
    bedrijfsspanning

    33,0 VAC
    23,3 VDC
    75 V 255 V 6,0 VAC
    4,2 VDC
    15,0 VDC1)
    180 VDC2)
    33,0 VAC
    23,3 VDC
    Stroomverbruik
    Nominale stroom [IL] 1,0 A 25 A 25 A 1,0 A 0,45 A1)
    3 A2)
    500 mA
    bij Tamb
    = +80 °C

    C2 nominale afleidstroom [In]
    (8/20) per ader

    10 kA 2 kA 3 kA 10 kA 10 kA 5 kA
    C2 totaal nominale
    afleidstroom [In] (8/20)
    20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 20 kA 10 kA
    D1 bliksem afleidstroom [Iimp]
    (10/350) per ader
    2,5 kA - - 2,5 kA 2,5 kA 1 kA
    D1 totaal bliksem
    afleidstroom [Iimp] (10/350)
    9 kA - - 9 kA 7,5 kA 2 kA
    Spanning beveiligingsnievau
    Ader/ader ≤52 V bij Iimp L-N:
    ≤400 V
    L-N:
    ≤1250 V
    ≤25 V - ≤52 V
    Ader/PG ≤550 V
    bijIimp
    L/N-PE:
    ≤730 V
    L/N-PE:
    ≤1500 V
    ≤550 V ≤600 V ≤1400 V
    Aanspreektijd
    Ader/ader   L-N:
    ≤25 ns
    L-N:
    ≤25 ns
    - ≤1 ns ≤1 ns
    Ader/PG - L/N-PE:
    ≤100 ns
    L/N-PE:
    ≤100 ns
    - ≤100 ns ≤100 ns
    Capaciteit
    Ader/ader ≤1,0 nF - - ≤25 pF - ≤0,8 nF
    Ader/PG ≤25 pF - - ≤25 pF - ≤16 pF
    Algemeen
    SPD klasse Type 1 P1 Type 3 P3 Type 3 P3 Type 1 P1 Type 1 P1 Type 1 P1
    Grensfrequentie 7,8 MHz - - 100 MHz 2 MHz1)
    15 MHz2)
    7,7 MHz
    (50 Ω)
    3,2 MHz
    (100 Ω)
    Weerstand in serie,
    per ader
    1,0 Ω - - 1,0 Ω 1,8 Ω1)
    rechtstreekse aansluiting3)
    1.0 Ω

    1) Klem 4
    2) Klem 2
    3) Klemmen 1+2

    Technische eigenschappen HAW569

      HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C
    Voedingsspanning
    Nominale spanning 24 V 24 V 24 V Signaal
    120 V / 230 V Voeding
    Max. toelaatbare bedrijfsspanning 24,5 V AC
    34,8 V DC
    24,5 V AC
    34,8 V DC
    22,6 V AC Signaal
    255 V AC Voeding;
    32 V DC Signaal
    255 V DC Voeding
    Stroomverbruik
    Nominale stroom [IL] 0,5 A 0,5 A 0,55 A bij +80 °C (176 °F)
    C2 nominale afleidstroom [In] (8/20) per ader 10 kA 5 kA -
    C2 totaal nominale afleidstroom [In] (8/20) 10 kA 10 kA 10 kA
    C2 nominale afleidstroom [In]
    (8/20) afscherming – PG
    20 kA - -
    Nominale afleidstroom (8/20) L - N [In] - - 3 kA
    Totaal nominale afleidstroom (8/20) L+N - PE [Itotal] - - 5 kA
    D1 bliksem afleidstroom [Iimp] (10/350) ader – PG - - 1 kA
    D1 totaal bliksem afleidstroom [Iimp] (10/350) - - -
    Spanning beveiligingsniveau
    Ader/ader bij In C2 ≤65 V ≤55 V ≤58 V
    Ader/PG bij In C2 ≤650 V ≤1100 V ≤900 V
    Afscherming/PG bij In C2 ≤650 V - -
    Ader/ader bij 1 kV/μs C3 ≤50 V ≤49 V ≤50 V
    Ader/PG bij 1 kV/μs C3 ≤500 V ≤1000 V ≤850 V
    Afscherming/PG bij 1 kV/μs C3 ≤600 V - -
    L - N - - ≤ 1,4 kV
    L/N - PE - - ≤ 1,5 kV
    Capaciteit
    Ader/ader ≤400 pF ≤850 pF ≤25 pF
    Ader/PG ≤20 pF ≤15 pF ≤15 pF
    Algemeen
    SPD klasse Type 2 P1 Type 2 P1 Type 2 P2
    Grensfrequentie 14 MHz 7 MHz -
    Weerstand in serie, per ader 2,2 Ω 1,8 Ω -

    Afmetingen (mm)

    HAW562

    1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA
    2) HAW562-AAB, -AAC
    3) HAW562-AAB, -AAC: +0,5 mm


    Installatie volgens gebruiksaanwijzing

    HAW569-AA2B, -DA2B (ader doorleid versie)

    Installatie volgens gebruiksaanwijzing

    HAW569-CB2C (inschroef versie)

    Installatie volgens gebruiksaanwijzing

    Elektrische aansluiting HAW562

    HAW562-AAA, -AAD, -8DA

    a) beveiligd

    HAW562-AAB, -AAC

    a) beveiligd

    HAW562-AAE

    a) beveiligd

    Elektrische aansluiting HAW569

    HAW569-AA2B (niet-Ex ader doorleid versie)

    a) beveiligd

    b) afscherming

    HAW569-AA2B (niet Ex ader doorleid versie)

    a) beveiligd

    HAW569-CB2C (Ex d inschroef versie)

    a) beveiligd

  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor HAW562
    Meer documenten voor HAW569
  • Behuizing
    Met DIN rail, voor max. 4 HAW56x
    Aardaansluiting
    GORE-TEX®
    2 verzegelschroeven en 4 × M20 kunststof kabelwartels
    Materiaal gietaluminium met epoxy coating
    Beschermklasse IP 66/NEMA4x

    Afmetingen (in mm)
    .