Elektromagnetische flowmeter Proline Promag 10D

Elektromagnetische flowmeter

Proline Promag 10D

vanaf €616,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Eenvoudige snelle centrering van de sensor
    • Zeer betrouwbaar meetprincipe

    • Zeer eenvoudige inbouw, centrering en inbedrijfname

     

    In 't kort

    Meetbereik Tot 10 m/s
    Goedkeuring Voor gebruik in drinkwater WRAS BS 6920
    Min. geleidbaarheid Min. 50 μS/cm
    Producttemperatuur 0...+60 °C
    Bekleding Polyamide
    Procesdruk Max. 16 bar

    Sandwich uitvoering (met installatiekit)

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Voeding; displayDoorlaat1 tot 34 tot 1011+
    85-250VAC; 2-line, druktoetsenDN25718,-667,-631,- 10D25-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN40718,-667,-631,- 10D40-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN50718,-667,-631,- 10D50-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN65769,-715,-677,- 10D65-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN80769,-715,-677,- 10D80-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN100816,-758,-718,- 10D1H-xCGA1AA0A4AA+M1
    20-28VAC / 11-40VDC; 2-lijns, druktoetsenDN25718,-667,-631,- 10D25-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN40718,-667,-631,- 10D40-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN50718,-667,-631,- 10D50-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN65769,-715,-677,- 10D65-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN80769,-715,-677,- 10D80-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN100816,-758,-718,- 10D1H-xCGA1AA0A5AA+M1

    Met schroefkoppelingen

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Voeding; displayDoorlaat1 tot 34 tot 1011+
    85-250VAC; 2-line, druktoetsenDN25700,-651,-616,- 10D25-xUGA1AA0A4AA
    DN40700,-651,-616,- 10D40-xUGA1AA0A4AA
    DN50700,-651,-616,- 10D50-xUGA1AA0A4AA
    20-28VAC / 11-40VDC; 2-lijns, druktoetsenDN25700,-651,-616,- 10D25-xUGA1AA0A5AA
    DN40700,-651,-616,- 10D40-xUGA1AA0A5AA
    DN50700,-651,-616,- 10D50-xUGA1AA0A5AA

    Prijzen in EUR geldig tot 30.11.2017. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    De Promag 10D is geschikt voor bidirectionele flowmeting in waterige vloeistoffen. Dankzij de eenvoudige inbouw, het robuuste design en de lage prijs is de Promag 10D ideaal voor koud watertoepassingen. De Promag 10D is goedgekeurd voor gebruik in drinkwater, volgens KTW/W270, WRAS BS 6920, ACS en NSF 61.

    Werking

    De werking is gebaseerd op de inductiewet van Faraday: een spanning wordt geïnduceerd over een geleider wanneer deze in een magnetisch veld beweegt. Bij elektromagnetische flowmeters is de geleider de door de meetbuis stromende elektrisch geleidende vloeistof. De meting van de geïnduceerde spanning, maakt het mogelijk om de doorstroomsnelheid te meten. Het doorstroomvolume wordt berekend op basis van de diameter van de leiding.

    Toepassingsvoorbeeld

     

     

    Promag 10D elektromagnetische debietmeter

    Proline Promag 10D als toevoermeting

  • Technische eigenschappen

    Ingang
    Meetbereik typisch v = 0,01 tot 10 m/s met gespecificeerde nauwkeurigheid 
    Signaaluitgangen
    Stroom uitgang Actief: 4...20 mA, RL <700 Ω (bij HART®: ≥250 Ω) 
    Puls-/statusuitgang Passief: 30 V DC / 250 mA; Open collector
    Voeding
    Voedingsspanning 85...250 V AC, 45...65 Hz;
    20...28 V AC, 45...65 Hz;
    11...40 V DC
    Verbruik (incl. sensor) 85...250 V AC: <12 VA
    20...28 V AC: <8 VA; 11...40 V DC: <6 W
    Nauwkeurigheid
    Referentiecondities conform DIN EN 29104 en VDI/VDE 2641
    Producttemperatuur +28 °C ±2 K
    Omgevingstemp. +22 °C ±2 K
    Opwarmtijd 30 min
    Max. gemeten fout
    (Stroomuitgang)
    Zie grafiek „Max. gemeten onnauwkeurigheid" op blz 60 plus typisch ±5 μA
    Max. gemeten fout
    (Pulsuitgang)
    ±0,5 % van de uitlezing ±2 mm/s
    Herhaalbaarheid Max. ±0,2 % van de uitlezing ±2 mm/s
    Rechte inbouwlengten
    De meter liever niet dichtbij kleppen, t-stukken of bochten inbouwen
    Stroomopwaarts ≥5 × DN
    Stroomafwaarts  ≥2 × DN
    Bedrijfscondities: Omgeving
    Omgevingstemp –20...+60 °C
    Opslagtemperatuur –20...+60 °C
    Beschermingsklasse IP67 (NEMA 4X) voor transmitter en sensor
    Ongevoeligheid voor
    schokken en trillingen
    Versnelling tot 2 g conform IEC 600 68-2-6
    EMC Conform IEC/EN 61326 en NAMUR NE 21; Emissie: volgens EN 55011
    Bedrijfscondities: Proces
    Producttemperatuur 0...+60 °C
    Min. geleidbaarheid  ≥50 μS/cm
    Drukbereik PN16
    Drukbestendigheid
    meetbuis
    0 mbar abs. bij producttemperaturen ≤+60 °C
    Materialen
    Aardingsringen 1.4301/304
    Sensorbehuizing gietaluminium met poedercoating 
    Meetbuis polyamide, afdichtingen: EPDM
    Elektroden 1.4435/316L
    Geïnstalleerde
    elektroden
    twee (1.4435/316L)
    Montageset
    Meegeleverd voor wafer-versie
    Bevat Afdichtingen, moeren, bouten, ringen en flensafdichtingen
    Bedieningselementen
    Display fysiek Liquid crystal display: tweeregelig, 16 karakters per regel
    Display Voorgeconfigureerd: tijdens bedrijf; volumemeting en tellerstatus
    Bedieningstoesten 3, voor locale bediening
    Op afstand Bediening via HART® protocol en FieldCare
    Goedkeuring
    Voor gebruik in
    drinkwater 
    WRAS BS 6920

    Afmetingen (in mm)

    Compacte versie Promag D als waferuitvoering

    Installaties volgens inbedrijfnamevoorschriften

     DN   L A B C Gewicht
     EN (DIN)/JIS [mm]  ANSI[inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
     25  1" 55 283 240 43 2,9
    40 1 ½" 69 303 251 52 3,5
    50 2" 83 324 262 62 4,3
    65 93 342 272 70 5,1
    80 3" 117 351 276 75 6,1
    100 4" 148 379 290 89 8,8

    Compacte versie Promag D met draadaansluiting

    Installaties volgens inbedrijfnamevoorschriften

     DN   E G H J Gewicht
     EN (DIN)/JIS [mm]  ANSI[inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
     25  1" 110 240 43 283 2,9
    40 1 ½" 140 251 52 303 3,5
    50 2" 200 262 62 324 4,3

    Max. gemeten onnauwkeurigheid

    Max. gemeten onnauwkeurigheid met een Promag 10D elektromagnetische debietmeter

    Max. onnauwkeurigheid in % van de uitlezing.
    Schommelingen van de voedingsspanning hebben geen invloed binnen het gespecificeerde bereik.

    Druk-temperatuurtabel

    Toegestane procesdruk

    Elektrische aansluitingen

    Aansluiting van de transmitter,
    max. kabeldikte 2,5 mm²

    a  Deksel aansluitruimte
    b  voedingskabel
    c  aardklem voor netaarde
    d  klem voor voedingskabel
    e  signaalkabel
    f  aardklem voor afscherming signaalkabel
    g  klem voor signaalkabel
    h  serviceadapter
    i  aardingsklem voor potentiaalvereffening

     

    Klem Nr:

    • 24 (+)/25 (-) = pulsen-/statusuitgang
    • 26 (+)/27 (-) = HART® stroomuitgang

    Waarden zie "Signaaluitgang"

     

    • 1 (L1/L+)/2 (N/L–) = Voeding

    Waarden zie "Voedingsspanning

  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor 10D