- Home
- Producten
- Niveauschakelaars & sensoren
- Prosonic T FMU30
-
- Contactloze meetmethoden minimaliseren de onderhoudswerkzaamheden
- Snelle en eenvoudige inbedrijfname met menugestuurde lokale bediening
- Stoorsignaalonderdrukking op het lokaal display
In 't kort
Maximum meetbereik in
vloeistoffen8 m Maximum meetbereik in
stortgoederen3.5 m Blokafstand ≥0,25 m Typische meetfout ±3 mm of 0,2% van de meetafstand Prosonic T FMU30
Product / Uitvoering Prijs / Stuk in EUR Bestelnummer Toelating Display; bediening Procesaansluiting 1 tot 3 4 tot 10 11+ Niet gevaarlijk gebied Zonder; onderdeel beelscherm FMU30 Schroefdraad ISO228 G1-1/2, PP 515,- 463,- 422,- FMU30-AAGEAAGGF Schroefdraad ISO228 G2, PP 576,- 519,- 473,- FMU30-AAGEABGHF Reflectiecurve op lokaal display; druktoets Schroefdraad ISO228 G1-1/2, PP 622,- 560,- 510,- FMU30-AAHEAAGGF Schroefdraad ISO228 G2, PP 684,- 615,- 561,- FMU30-AAHEABGHF ATEX II 1/2G Ex ia IIC T5 Zonder; onderdeel beelscherm FMU30 Schroefdraad ISO228 G1-1/2, PP 657,- 591,- 539,- FMU30-BBGEAAGGF Schroefdraad ISO228 G2, PP 718,- 647,- 589,- FMU30-BBGEABGHF Reflectiecurve op lokaal display; druktoets Schroefdraad ISO228 G1-1/2, PP 765,- 688,- 627,- FMU30-BBHEAAGGF Schroefdraad ISO228 G2, PP 826,- 743,- 677,- FMU30-BBHEABGHF Prijzen in EUR geldig tot 31.12.2019. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
algemene verkoopvoorwaardenIs deze ultrasone sensor voor niveaumetingen niet de perfecte match voor uw toepassing?
Klanten die dit product kochten, bekeken ook
-
Toepassing
Prosonic T FMU30 is een sensor voor continue, contactloze niveaumeting in eenvoudige toepassingen. Het kan worden gebruikt in vloeistoffen, pasta's, slib en stortgoederen. De FMU30 is niet geschikt voor vloeistoffen met een schuimlaag.
Werking
De sensor van het instrument verzendt ultrasone pulsen in de richting van het productoppervlak. Daar worden deze gereflecteerd en weer door de sensor ontvangen. Het instrument meet de tijd tussen het verzenden en ontvangen van de puls. Het instrument gebruikt de tijd en de snelheid van het geluid om de afstand tussen het sensormembraan en het productoppervlak te berekenen.
Toepassingsvoorbeeld
Niveaumeting in een pompschacht
a) Ventilatiegat
-
Technische eigenschappen
IngangMax. bereik
vloeistoffenSensor 1½": 5 m
Sensor 2": 8 m
Max. bereik stortgoederen Sensor 1½": 2 m
Sensor 2": 3,5 m
Bedrijfsfrequentie Sensor 1½": ca. 70 kHz
Sensor 2": ca. 50 kHz
Pulsfrequentie Max. 0,5 Hz Stralingshoek α 11° Blokafstand Sensor 1½": 0,25 m
Sensor 2": 0,35 m
UitgangUitgangssignaal 4…20 mA Alarmsignaal Naar keuze, conform NAMUR NE43 Uitgangsdemping Vrij instelbaar, 0...255 s Linearisatie Tot max. 32 waardeparen VoedingVoedingsspanning 14...35 V DC (veiligheidscircuit tegen ompolen is ingebouwd in het instrument) Opgenomen vermogen 51…800 mW Kabelwartel M20×1,5 (aanbevolen kabeldiameter 6...10 mm) SpecificatiesReferentie bedrijfsomstandigheden Temperatuur = +20 °C;
druk = 1013 mbar abs.;
vochtigheid = 50 %;
Ideaal reflecterend oppervlak (bijv. rustig, vlak oppervlak)
Typische meetfout ±3 mm of 0,2 % of meetafstand Resolutie meetwaarde 1 mm BedrijfsconditiesOmgevingstemp. –20...+60 °C Opslagtemperatuur –40…+80 °C Procestemperatuur –20…+60 °C Procesdruk 0,7…3 bar abs. Beschermingsklasse IP66/68 Klimaatklasse DIN EN 60068-2-38 (Test Z/AD) DIN/IEC 68 T2-30Db Trillingsongevoeligheid DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64: 20…2000 Hz, 1 (m/s²)²/Hz; 3 × 100 min Elektromagnetische
compatibiliteit (EMC)Conform alle geldende eisen van de EN 61326 MaterialenSensor PP Afdichting EPDM Behuizing PBT-FR (deksel PBT/PA) BehuizingType behuizing F16 kunststof behuizing Deksel Kunststof deksel
– Versie zonder on-site display (laag, grijs)
– Versie met on-site display (hoog, transparant)
BedieningDisplay en bedieningselementen Lokale bediening met menu met vier regels tekst en storingsonderdrukkingscurves;
Commubox FXA291 (leverbaar als toebehoren)Afmetingen (in mm)
a) Sensor 1½"
b) Sensor 2"
Installatie conform de handleiding
Elektrische aansluiting
a) Klemmen
b) Optie: display
c) Interne aardklem
d) Externe aardklem
e) Display
f) Voeding
g) Installatie Aarde
-
Technisch specificatieblad
Meer documenten voor FMU30