Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Druktransmitter met keramische en metalen sensoren

Cerabar PMC21 / PMP21

vanaf €184,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Hoge reproduceerbaarheid en langdurige stabiliteit
    • Aangepaste meetbereiken
    • Vlak gemonteerde procesaansluiting als optie

    Overzicht specificaties

    Media Gassen, dampen, vloeistoffen en stof
    Uitgang 4 ... 20 mA
    Procestemperatuur –40 ... +100 °C (–40 ... +212 °F)
    Meetbereiken van –100 ... +100 mbar (–1,5 ... +1,5 psi) ... –1 ... +400 bar (–15 ... +6000 psi)
    Referentienauwkeurigheid ±0,3 %

    Cerabar PMC21 - Klantspecifiek ingesteld meetbereik

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ToelatingElektrische aansluitingProcesaansluiting1 tot 34 tot 1011+
    Niet-gevaarlijk gebiedM12 / ISO4400Schroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxJWAJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxJWBJx
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxJWTJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxJWWJx
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA type 4X/6P Encl.Schroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxJWAJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxJWBJx
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxJWTJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxJWWJx
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Schroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxJWAJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxJWBJx
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxJWTJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxJWWJx
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA type 4X/6P Encl.Schroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxJWAJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxJWBJx
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxJWTJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxJWWJx

    Cerabar PMC21 - Ingesteld meetbereik = Meetbereik sensor

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ToelatingElektrische aansluitingProcesaansluiting1 tot 34 tot 1011+
    Niet-gevaarlijk gebiedM12 / ISO4400Schroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxBWAJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxBWBJx
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxBWTJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxBWWJx
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA type 4X/6P Encl.Schroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxBWAJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxBWBJx
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxBWTJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxBWWJx
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Schroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxBWAJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxBWBJx
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxBWTJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxBWWJx
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA type 4X/6P Encl.Schroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxBWAJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxBWBJx
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxBWTJx
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxBWWJx

    Cerabar PMP21 - Klantspecifiek ingesteld meetbereik

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ToelatingElektrische aansluitingProcesaansluiting1 tot 34 tot 1011+
    Niet gevaarlijk gebiedM12 / ISO4400Schroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWAJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWBJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 DIN3852,vorm E,316L, vlakke montage225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWJJ
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWTJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWWJ
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA type 4X/6P Encl.Schroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWAJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWBJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 DIN3852,vorm E,316L, vlakke montage245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWJJ
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWTJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWWJ
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Schroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWAJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWBJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 DIN3852,vorm E,316L, vlakke montage293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWJJ
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWTJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWWJ
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA type 4X/6P Encl.Schroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWAJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWBJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 DIN3852,vorm E,316L, vlakke montage313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWJJ
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWTJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWWJ

    Cerabar PMP21 - Ingesteld meetbereik = Meetbereik sensor

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ToelatingElektrische aansluitingProcesaansluiting1 tot 34 tot 1011+
    Niet gevaarlijk gebiedM12 / ISO4400Schroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWAJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWBJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 DIN3852,vorm E,316L, vlakke montage225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWJJ
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWTJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWWJ
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA type 4X/6P Encl.Schroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWAJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWBJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 DIN3852,vorm E,316L, vlakke montage245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWJJ
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWTJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWWJ
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Schroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWAJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWBJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 DIN3852,vorm E,316L, vlakke montage293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWJJ
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWTJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWWJ
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA type 4X/6P Encl.Schroefdraad ISO228 G1/4 (inwendig), 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWAJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 EN837, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWBJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2 DIN3852,vorm E,316L, vlakke montage313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWJJ
    Schroefdraad ISO228 G1/4 EN837, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWTJ
    Schroefdraad ISO228 G1/2, boring 11.4mm, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWWJ

    Accessories

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Weld-in adapter G1/2, 316L Inbouw proces-verbinding. Materiaal: 316L. Gebruik: PMP51, PMP21, PTP31B. Juiste installatie alleen met een dummy.53,02 52002643
    Inlasadapter G1, 316L, 3.1 Inbouw proces-verbinding. Materiaal: 316L. Inspectie cert. NL 10.204-3,1 materiaal. Gebruik: PMP135, PMP51, PMP23, PTP35, PTP33B. Juiste installatie alleen met een dummy. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com125,30 52010171
    Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90°,L=5m M12 connector. 5m kabel PVC, Cu Sn / Ni-slot. Gebruik: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33,FTW23,FTW33,PMC11,PMC21, PMC51,PMP11,PMP21/PMP23,PMP51/PMP55, PTC31B,PTP31B/PTP33B. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com7,25 52010285
    Connector M12x1,5 rechte uitvoering M12-aansluiting voor plug. Self confectionery connection. Gebruik: plug M12. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com15,55 52006263
    Plug connector M12 haaks Zelf-confectionerende aansluiting. Geschikt voor: plug M12. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com25,41 71114212
    Display PHX20 Plug-on display 4-20mA, 4-cijferig rood. Plug DIN43650, bescherming IP65. Gratis schaal van indicatie. Spanningsval <= 5V. Gebruik: PMP11, PMP21/23, PMP131/135, PMC131. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com144,-134,-127,- 52022914

    Prijzen in EUR geldig tot 30.09.2019. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Is deze Cerabar druksensor niet de perfecte match voor uw toepassing?

  • Toepassing

    De Cerabar is een druktransmitter voor het meten van absolute en overdruk in gassen, dampen, vloeistoffen en stof. De Cerabar kan worden
    gebruikt in de meest uiteenlopende applicaties dankzij een zeer breed programma procesaansluitingen.

    Werking

    Keramisch processcheidingsmembraan: De keramische sensor is een olieloze sensor, waarbij de procesdruk direct op het robuuste keramische processcheidingsmembraan drukt, waardoor deze buigt. Een drukafhankelijke verandering van de capaciteit wordt gemeten door de elektroden van het keramische substraat en het processcheidingsmembraan.

    Metalen processcheidingsmembraan: De procesdruk beweegt het procesmembraan van de sensor en de vulvloeistof draagt de druk over op een brug van Wheatstone (halfgeleidertechnologie). De drukafhankelijke verandering van de uitgangsspanning van de brug wordt gemeten en verwerkt.

    Toepassingsvoorbeeld

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Application example

    Druktransmitter Cerabar (a) met de afsluiter (b) in leidingen

  • Technische gegevens

    Uitgang
    Uitgangssignaal 4 ... 20 mA (tweedraads)
    Signaalbereik
    4 ... 20 mA
    3,8 ... 20,5 mA
    Belasting 4 ... 20 mA RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1)
    Signaal bij alarm
    4 ... 20 mA

    Max. alarm >21 mA;

    Min. alarm stroom instelbaar

    Dynamisch gedrag  Tijdconstante (T90) 15 ms
     1) RLmax: maximale belastingsweerstand; UB: voedingsspanning
    Voeding
    Voedingsspanning 10 to 30 V DC
    Opgenomen vermogen ≤ 26 mA
    Beschermingsklasse Kabel: IP66/68 NEMA type 4X/6P
    Stekker M12: IP65/67 NEMA type 4X
    Ventielstekker: IP65 NEMA Type 4X
    Invloed van de voeding ≤0,005 % van URL/1 V
    Restrimpelspanning ±5 %
    Specificaties
    Referentienauwkeurigheid ±0,3 %
    Thermische verandering van het nulpunt en het uitgangsbereik

    <1 bar (15 psi): <1,2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    Langetermijnstabiliteit

    1 jaar: ±0,2 %;

    5 jaar: ±0,4 %;

    8 jaar: ±0,45 %;

    Inschakeltijd ≤2 s
    Bedrijfscondities
    Omgevingstemperatuur-bereik

    –40 ... +85 °C (–40 ... +185 °F)

    Instrumenten voor gevaarlijke omgeving:

    –40 ... +70 °C (–40 ... +158 °F)

    Opslagtemperatuurbereik –40 ... +85 °C (–40 ... +185 °F)
    Klimaatklasse Klasse 3K5
    Elektromagnetische
    compatibiliteit

    – Interferentie-emissie conform EN 61326 uitrusting B

    – Interferentie-ongevoeligheid conform EN 61326 bijlage A (industriële sector)

    – NAMUR aanbeveling EMC (NE21)

    Proces
    Procestemperatuurbereik

    PMC21: –25 ... +100 °C (–13 ... +212 °F);
    Voor zuurstofapplicaties: –10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F);
    PMP21: –40 ... +100 °C (–40 ... +212 °F)

    Materialen PMC21
    Materials not in
    contact with process
    Housing: Stainless steel 316L (1.4404)
    Materialen in contact
    met proces
    Procesaansluitingen: 316L (1.4435);
    Keramisch processcheidingsmembraan: Al2O3 conform FDA;
    TSE geschiktheidscertificaat voor alle componenten in contact met het proces Afdichting: Viton FKM of EPDM
    Materialen PMP21
    Materialen niet in
    contact met proces
    Housing: Stainless steel 316L (1.4404);
    Filling oil: NSF-H1 synthetic oil in accordance with FDA 21 CFR 178.3570
    Materials in contact
    with process

    Procesaansluitingen: 316L;
    Metalen processcheidingsmembraan : AISI 316L (1.4435)
    TSE geschiktheidscertificaat voor alle componenten in contact met het proces Met vlak gemonteerd
    processcheidingsmembraan: afdichting: Viton FKM

    Approvals
    Ex ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    ATEX II 3G EEx eC IIC T4 Gc
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    PED-richtlijn

    Afmetingen in mm (inches)

    Behuizing

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions

    a) PMC21

    b) PMP21

    c) M12 stekker, IP65/67

    d) Ventielklep

    e) Kable

     

    Installatie conform de handleiding.

    Afmetingen procesaansluitingen PMC21 in mm (inches)

    Procesaansluitingen met intern, keramisch processcheidingsmembraan

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Schroefdraad ISO 228 G¼"

    b) Schroefdraad ISO 228 G¼" (binnen)

    c) Schroefdraad ISO 228 G½"

    d) Schroefdraad ISO 228 G½", gat 11,4 mm (0,45 in)

    e) Schroefdraad DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (binnen)

    h) ASME½" MNPT, gat 11,4 mm (0,45 in)

    Afmetingen procesaansluitingen PMP21 in mm (inches)

    Procesaansluitingen met intern, metalen processcheidingsmembraan

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Schroefdraad ISO 228 G¼"

    b) Schroefdraad ISO 228 G¼" (binnen)

    c) Schroefdraad ISO 228 G½"

    d) Schroefdraad ISO 228 G½", gat 11,4 mm (0,45 in)

    e) Schroefdraad DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (binnen)

    h) ASME½" MNPT, gat 11,4 mm (0,45 in)

     

    * tot 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Procesaansluitingen met vlak gemonteerd, metalen processcheidingsmembraan

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Schroefdraad ISO 228 G½" DIN3852

    b) Schroefdraad ISO 228 G½" O-ring afdichting

     

    * tot 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Elektrische aansluiting

    4 ... 20 mA uitgang

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) LM12 stekker

    b) Ventielklep

    c) Kable

     

    Kabel:
    1: bruin = L+
    2: blauw = L–
    3: groen/geel = aard-aansluiting
    (a): referentieluchtslang

  • Meer documenten voor PMP21
    Meer documenten voor PMC21
  • Vorige versies: PMP131 / PMC131

    Vorige versie:

    Zoeken:
    Geen resultaten