Loop-powered veldaanwijsinstrument  Digitale aanwijsinstrumenten RIA14 / RIA16

Loop-powered veldaanwijsinstrument

RIA14 / RIA16

vanaf €204,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • 5-cijferig LC display met achtergrondverlichting
    • Bewaking van één grenswaarde
    • Trend bargraph en eenheid

    In 't kort:

     Spanningsval  Max. 4 V bij 3...22 mA
     Aanwijzing  5-cijferig LC-display
     Beschermingsklasse IP67, NEMA 4X 
    Meetafwijking Max. 0,1 % van het aanwijsbereik

    Aanwijsinstrument RIA14

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    BehuizingToelating1 tot 34 tot 1011+
    Veld, Alu gegotenNiet gevaarlijk gebied428,-398,-377,- RIA14-AA3C
    466,-434,-410,- RIA14-AA3C+I4
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6474,-441,-417,- RIA14-BA3C
    512,-476,-451,- RIA14-BA3C+I4

    Aanwijsinstrument RIA16

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    BehuizingToelating1 tot 34 tot 1011+
    Plastics, glasvezel versterktNiet gevaarlijk gebied232,-216,-204,- RIA16-AA1A+E1
    Montagekit wand/pijp296,-276,-261,- RIA16-AA1A+E1I2
    AluNiet gevaarlijk gebied306,-284,-269,- RIA16-AA2A+E1
    Montagekit wand/pijp370,-344,-326,- RIA16-AA2A+E1I2
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6353,-328,-311,- RIA16-BA2A+E1
    Montagekit wand/pijp417,-388,-367,- RIA16-BA2A+E1I2

    Toebehoren

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Montagebeugel muur+pijp42,38 71089844
    Configuratiekit TXU10 Set-up software incl. USB- interfacekabel. 4 stift plug96,34 TXU10-AC

    Prijzen in EUR geldig tot 30.11.2017. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    De RIA14/RIA16 veldaanwijsinstrumenten verwerken meetsignalen en geven deze met hoge resolutie en nauwkeurigheid weer. Ze kunnen een grenswaarde bewaken dankzij een ingebouwde open collector uitgang. Ze zijn overal te gebruiken voor stationaire of mobiele opstellingen.

    Werking

    De RIA14/RIA16 aanwijsinstrumenten worden direct in de 4...20mA meetkring opgenomen en hierdoor ook zelf gevoed. Met hun zeer goed  afleesbaar display geven ze de gemeten waarde digitaal als in de vorm van een trend bargraph weer. Ze zorgen ook voor de signalering van onder- of overschrijding van het meetbereik.

    Toepassingsvoorbeelden

    a) Explosiegevaarlijk gebied / Zone 1,2 / Zone 21,22

    b) Veilig gebied

    c) Transmitter 4...20 mA

    d) Voeding

  • Technische eigenschappen

    Ingang
     Meetwaarde  4...20 mA (beveiligd tegen ompolingen)
     Spanningsval  <4 V, bij 3...22 mA
     Max. spanningsval  <6 V bij max. kortsluitstroom 200 mA
    Uitgang
     Digitale uitgang

     1 × passieve open collector voor grenswaardebewaking:

    Imax = 200 mA, Umax= 35 V, Ulow/max = <2 V bij 200 mA

    Max. reactietijd bij grenswaarde = 250 ms

     Alarmsignalering  Geen aflezing van de gemeten waarde, geen achtergrondverlichting, Open Collector inactief
    Nauwkeurigheid
    Referentiecondities  T= +25 °C
     Max. afwijking  <0,1 % van het aanwijsbereik
     Invloed van
    omgevingstemperatuur
     0,01 % bij verandering van 1 K
    Werkingcondities
     Opstelling  Wand- of pijpmontage
     Omgevingstemp.  –40...+80 °C (bij <–20 °C reageert het display trager; bij <–30 °C is de leesbaarheid van het display niet gegarandeerd)
    Opslagtemperatuur –40...+80 °C
    Elektrische veiligheid Conform IEC 61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 No. 1010.1-92
    Klimaatklasse Conform IEC 60654-1, Klasse C
    EMC Conform EN 61326 (IEC 61326) en NAMUR (NE21)
    Beschermingsklasse  IP67, NEMA 4X
    Mechanische constructie
     Materialen

    RIA14: behuizing: gietaluminium AlSi10Mg met polyester poedercoating; optie: RVS 1.4435 (AISI 316L)

    RIA16: behuizing: glasvezel versterkte kunststof (PBT-GF30); optie: Aluminum AlSi12

     Gewicht

    RIA14: alu. behuizing: ca. 1,6 kg; RVS behuizing: ca. 4,2 kg

    RIA16: kunststof behuizing: ca. 500 g; alu. behuizing: ca. 1,7 kg

     Klemmen  Kabels/draden van max. 2,5 mm²
    (14 AWG) met huls
    Aanwijzing en bedieningsniveau
     Displaybereik  –19999...+99999
     Offset  –19999...+99999
    Karakterhoogte

    RIA14: 20,5 mm

    RIA16: 26 mm

    Indicatie

    Meetbereik over-/onderschrijding

    Bediening

    3 druktoetsen (–/+/E)

    Op afstand

    Configuratie via FieldCare software

    Certificaten (optie)
     Ex certificaat  ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4

    Afmetingen (in mm)

    RIA14

    Raccordements électriques de l'indicateur couleur RIA452

    Installatie volgens gebruiksaanwijzing

    RIA16

    Dimensions de l'indicateur digital couleur RIA452

    Installatie volgens gebruiksaanwijzing

    Elektrische aansluiting

    RIA14

    a) Klemmen 2 en 3 Open Collector

    b) aktief

    c) passief

    d) sensorvoeding

    RIA16

    a) Klemmen 2 en 3 Open Collector

    b) aktief

    c) passief

    d) sensorvoeding

  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor RIA14
    Meer documenten voor RIA16