Digitale aanwijsinstrumenten met wiskundige functies en linearisering Procesdisplays RIA45 / RIA46

Digitale aanwijsinstrumenten met wiskundige functies en linearisering

RIA45 / RIA46

vanaf €228,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

  • • 5-cijferig LC display met eenheden, bargraphweergave en kleurverandering bij fout

    • 1 of 2 kanalen, met wiskundige functies

    • Met logfunctie voor alarmen en min./max. waarden

    In 't kort:

     Uitgang(en) 2 relais, 1-2 analoge uitgang(en) 
     Functies  Linearisering, wiskundige berekeningen (+/–/gemiddelde), verschildruk
     Afmetingen RIA45: 96 × 48 × 175 mm
    RIA46: 133 × 199 × 96 mm
    Ingang(en) Universele meetingang(en) voor stroom, spanning, weerstand, temperatuur (RTD, TC)
    Display Tweeregelig LC display; zwart/wit/geel; rood bij alarm;
    omschakeling tussen beide kanalen

    Aanwijsinstrument RIA45

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ToelatingIngang; uitgang1 tot 34 tot 1011+
    Niet gevaarlijk gebied1x universeel; 1x analoog259,-241,-228,- RIA45-A1A1
    2x universeel; 2x analoog360,-335,-317,- RIA45-A1B1
    1x universeel; 1x analoog + 2 relais320,-297,-281,- RIA45-A1C1
    2x universeel; 2x analoog + 2 relais420,-390,-369,- RIA45-A1D1
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1x universeel; 1x analoog300,-279,-264,- RIA45-B1A1
    2x universeel; 2x analoog401,-373,-353,- RIA45-B1B1
    1x universeel; 1x analoog + 2 relais360,-335,-317,- RIA45-B1C1
    2x universeel; 2x analoog + 2 relais461,-428,-405,- RIA45-B1D1

    Aanwijsinstrument RIA46

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Toelating BehuizingIngang; uitgang1 tot 34 tot 1011+
    Niet gevaarlijk gebied Veld plastic, glas versterkt1x universeel; 1x analoog341,-317,-300,- RIA46-A1A1A
    2x universeel; 2x analoog442,-411,-389,- RIA46-A1B1A
    1x universeel; 1x analoog + 2 relais402,-373,-353,- RIA46-A1C1A
    2x universeel; 2x analoog + 2 relais502,-467,-441,- RIA46-A1D1A
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC Veld, Alu1x universeel; 1x analoog461,-429,-406,- RIA46-B1A2A
    2x universeel; 2x analoog562,-523,-495,- RIA46-B1B2A
    1x universeel; 1x analoog + 2 relais522,-485,-459,- RIA46-B1C2A
    2x universeel; 2x analoog + 2 relais622,-578,-547,- RIA46-B1D2A

    Toebehoren

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Configuratiekit TXU10 Set-up software incl. USB- interfacekabel. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio waar staffelprijzen aan gekoppeld zijn. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com 4 stift plug101,72 TXU10-AC

    Prijzen in EUR geldig tot 30.06.2020. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    Dankzij hun uitgebreide functies, zijn de RIA45 en RIA46 in vrijwel iedere industrietak bruikbaar, zoals o.a. de chemische industrie, de scheepsbouw en de water- en afvalwaterbehandeling. Typische toepassingen omvatten de weergave en de bewaking van proceswaarden, bijvoorbeeld in overvulbeveiliging installaties. De RIA45 is universeel inzetbaar in controleruimtes, schakelkasten en laboratoria. De RIA46 (uitvoering met veldbehuizing) is bestemd voor montage in situ of in explosiegevaarlijke zones.

    Werking

    De RIA45 en RIA46 ontvangen, verwerken en geven analoge meetsignalen weer. Ze zorgen ook voor de voeding van aangesloten  2-draadssensoren. Dankzij universele ingangen zijn spannings- en/of stroomsignalen aan te sluiten, evenals Pt100 thermometers
    en thermokoppels. Twee grenswaardenrelais zorgen voor procesbewaking. Het LC display is speciaal ontworpen voor procestoepassingen
    en geeft talrijke vrij instelbare gegevens weer. Met de „Quick-Information“ functie kiest de gebruiker zeer snel de gewenste gegevens (proceswaarden, berekeningsresultaten, geheugen). Bij fout verandert de kleur van het display naar rood. De ingebouwde „verschildruk" functie maakt de verschildrukberekening uiterst eenvoudig.

    Toepassingsvoorbeelden

    Toepassingsvoorbeeld
    "verschildrukmeting"

     

    a) AnalogIn 1

    b) AnalogIn 2

  • Technische eigenschappen

    Ingang
     Ingang

    1-2 universele ingang(en) 0...20 mA, 4...20 mA

    met overschrijding tot 22 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1...5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, ±150 mV, 30...3 000 Ω;

    Pt 100 volgens CEI751,

    GOST, JIS1604, Pt500 en Pt1000 volgens CEI751;

    Cu 100, Cu 50, Pt50, Pt46, Cu 53 volgens GOST;

    Ni 100, Ni 1000 volgens

    DIN43760, type J, K, T, N, B, S, R volgens CEI584;

    type U volgens DIN43710 type L volgens DIN43710, GOST;

    type C, D volgens ASTM E98

     Linearisering  Linearisering van de ingang en van de berekende waarden (tot 32 punten)
     Tolerantie  0,05 % van het meetbereik
    Uitgang
     Uitgang(en)

     1-2 analoge uitgang(en), 0...20 mA, 4...20 mA;

    0...10 V, 2...10 V, 0...5 V; beschermd tegen kortsluitingen, Imax <25 mA

     Meetkringvoeding

     24 V DC (+15%/-5%), max. 25 mA beschermd tegen kortsluitingen en overspanningen;

    uitgang(en) en systeem galvanisch gescheiden

     Statusrelais  Open collector voor de bewaking van het toestelstatus en kabelbreukmelding
    Relais 2 × Voor min., max., gradiënt, alarm, overschrijding, onderschrijding
    Grenswaardebewaking Max. contact belasting DC 30 V / 3 A (géén beschadiging van de ingang)
    Max. contact belasting AC 250 V / 3 A (géén beschadiging van de ingang)
    Min. contact belasting 500 mW (12 V/10 mA)
    Omgevingscondities
     Beschermingsgraad RIA45: voork.: IP65, aansluitkl.: IP20
    RIA46: IP67/NEMA 4x
     Omgevingstemp.  –20...+60 °C
     Opslagtemperatuur  –40...+85 °C
    Voeding
    Voeding   24 V...230 V AC/DC
    Mechanische constructie
     Voorkant (RIA45)  96 × 48 mm, uitsnede: 92 × 45 mm
    Diepte (RIA45) 

    151,8 mm (niet-Ex uitvoering)

    175 mm (Ex uitvoering)

     Veldbehuizing
    (RIA46)
    133 × 199 × 96 mm, glasversterkte kunststof of aluminium
    Elektrische aansluiting gecodeerde veerklemmen 2,5 mm²
    Aanwijzing en bedieningsniveau
     Display

    2-regelig display; zwart/wit/geel; rode achtergrond bij alarm; omschakelingfunctie;

    1e regel: 5 digits van 7 segmenten elk;

    hoogte 17mm (RIA45) en 26mm (RIA46)

     LED  2 × toestelstatus; 2 × relaistoestand
     Bediening  Via 3 toetsen en/of configuratiesoftware
    Certificaten (opties)
     Ex certificaten ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC CSA, FM, TIIS, Nepsi 
    Andere   SIL2 goedkeuring, WHG (optie)
    Softwarefuncties
    Min/max waarden logging, geheugen, fouten, verschildruk functie, 2 wiskundige wegen: som, verschil, gemiddelde, linearisering 

    Afmetingen (in mm)

    RIA45

    Dimensions de l'indicateur digital couleur RIA452

    a) (Ex optie)

     

    Installatie volgens gebruiksaanwijzing

    RIA46

    Installatie volgens gebruiksaanwijzing

    Elektrische aansluitingen

    RIA45

    a) Analog Out

    RIA46

    a) Aansluiting interfacekabel

    b) Aansluiting voedingsspanning

    c) Aansluiting relais 1 (optie)

    d) Aansluiting relais 2 (optie)

    e) Aansluiting analoge en statusuitgang

    f) Aansluiting analoge ingang 1

    g) Aansluiting analoge ingang 2 (optie)

    h) Aansluiting HART®

    i) Laser klemmenidentificatie

  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor RIA45
    Meer documenten voor RIA46