velddisplays met Foundation fieldbus of PROFIBUS PA
FOUNDATIONPROFIBUS

8-kanaals velddisplay met Foundation fieldbus™ of PROFIBUS® PA

RID14 / RID16

vanaf €454,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Helder LC display met achtergrondverlichting, bargraph, diagnosesymbolen en een tekstveld
    • Luistermodus voor maximaal 8 analoge kanalen of digitale statussen
    • Optionele aluminium behuizing voor Ex-toepassingen

    In 't kort

    Communicatie en dataverwerking Foundation fieldbus™ of PROFIBUS® PA
    Beschermingsklasse IP67, NEMA 4X
    Goedkeuringen ATEX Ex ia, Ex nA; FM IS, NI; CSA IS, NI

    Profibus PA en Foundation Fieldbus indicator RID14

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ToelatingCommunicatie1 tot 34 tot 1011+
    Niet gevaarlijk gebiedFOUNDATION Fieldbus620,-558,-509,- RID14-AA3C1
    PROFIBUS PA620,-558,-509,- RID14-AA3C2
    ATEX II1G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus679,-611,-557,- RID14-BA3C1
    PROFIBUS PA679,-611,-557,- RID14-BA3C2

    Profibus PA en Foundation Fieldbus indicator RID16

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ToelatingCommunicatie1 tot 34 tot 1011+
    Niet gevaarlijk gebiedFOUNDATION Fieldbus554,-498,-454,- RID16-AA1A1
    PROFIBUS PA554,-498,-454,- RID16-AA1A2
    ATEX II2G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus698,-628,-573,- RID16-BA2A1
    PROFIBUS PA698,-628,-573,- RID16-BA2A2

    Prijzen in EUR geldig tot 30.06.2020. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    De RID14 / RID16 displays bewaken meetsignalen en geven deze met hoge resolutie en nauwkeurigheid weer. Dankzij het display met achtergrondverlichting zijn deze universeel toepasbaar en geschikt voor gebruik in het veld of op mobiele installaties.

    Werking

    Het 8-kanaals display toont gemeten waarden, berekende waarden en statusinformatie van fieldbus-gebruikers in een fieldbusnetwerk. In de luistermodus, stelt het instrument fieldbus-adressen in en toont de specifieke waarden daarvan.

    Ook kunnen op de bus beschikbare waarden worden getoond via functieblokkoppeling in geval van een Foundation fieldbus™ indicator. De status van de proceswaarde wordt aangegeven door symbolen of als tekst op het meetwaardedisplay. In het tekstdisplay kunnen alfanumerieke karaktercombinaties worden getoond, zoals bijvoorbeeld tagnummers. Het instrument wordt gevoed door de fieldbus en kan worden toegepast in explosiegevaarlijke omgeving tot temperatuurklasse T6.

    Toepassingsvoorbeeld

    a) Visualiseren en bewaken bijv. P View, FieldCare en diagnosesoftware

    b) PLC

    c) Segment koppelaar

    d) Maximaal 32 instrumenten per segment

     

    Systeemintegratie via PROFIBUS® PA

  • Technische gegevens

    Communicatie en dataverwerking
    FOUNDATION fieldbus™

    FOUNDATION fieldbus™ H1, IEC 61158-2

    FDE (Fault Disconnection Electronic) = 0 mA

    Data-overdrachtssnelheid: ondersteunde baudrate = 31.25 kBit/s

    Signaalcodering = Manchester II

    LAS (link active scheduler), LM (link master) functie wordt ondersteund

    Conform IEC 60079-27, FISCO/FNICO

    PROFIBUS® PA

    PROFIBUS® PA conform EN 50170 Volume 2, IEC 61158-2 (MBP)

    FDE (Fault Disconnection Electronic) = 0 mA

    Data-overdrachtssnelheid: ondersteundebaudrate = 31.25 kBit/s

    Signaalcodering = Manchester II

    Aansluiting data conform IEC 60079-11 FISCO, Entiteit

    Voeding
    Voedingsspanning Spanning wordt gevoed via de fieldbus. U = 9 to 32 V DC, onafhankelijk vanpolariteit (max. spanning Ub = 35 V)
    Stroomverbruik ≤11 mA
    CaKabelwartel RID14: Schroefdraad M20, NPT½;
    RID16: Schroefdraad M16, NPT½
    Bedrijfsomstandigheden
    Omgevingstemperatuur grenswaarden –40 to +80 °C (-40 to 176 °F) Het display kan traag reageren bij temperaturen < -20 °C. De afleesbaarheid van het display is niet meer gegarandeerd bij temperaturen < -30 °C.
    Opslagtemperatuur –40 to +80 °C
    Klimaatklasse Conform IEC 60654-1, klasse C
    Beschermingsklasse IP67. NEMA 4X.
    Mechanische constructie
    Materiaal RID14: Behuizing: gietaluminium AlSi10Mg met poedercoating op polyesterbasis; optie: roestvaststaal 1.4405;

    RID16:

    Behuizing: glasvezelversterkt kunststof

    PBT-GF30; optie: aluminium AlSi12

    Gewicht RID14: Aluminium behuizing: ca. 1.6 kg Roestvaststalen behuizing: ca. 4.2

    RID16:

    Kunststof behuizing: ca. 500 g

    Aluminium behuizing: ca. 1.7 kg

    Aansluitklemmen Schroefklemmen voor aders tot max. 2.5 mm2 (14 AWG) met adereindhuls
    Goedkeuringen
    RID14 FM IS, CSA IS, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC
    RID16 FM IS, IN, CSA IS, NI, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC

    Afmetingen (in mm)

    RID14

    Installatie conform de handleiding

    RID16

    Installatie conform de handleiding

    Elektrische aansluiting

    RID14

    1 FOUNDATION fieldbus™ of PROFIBUS® PA

    RID16

    1 FOUNDATION fieldbus™ of PROFIBUS® PA

  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor RID14
    Meer documenten voor RID16