Universele procestransmitter

Universele procestransmitter

RMA42

vanaf €206,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • 1 of 2 universele ingangen, optioneel met intrinsieke veiligheid
    • 5-cijferig LC display met achtergrondverlichting
    • Vrij instelbare stroom- of spanningsuitgang(en)

    In 't kort

    Ingangen 1/2 universele ingang(en) voor stroom, spanning, weerstand, temperatuur; intrinsiekveilig (optie)
    Functies Linearisatie, rekenkundige functies, verschildrukberekening
    Uitgangen 2 relais, 1/2 analoge uitgang(en)
    Afmetingen 45 × 115 × 118 mm
    Aanwijzing

    2-regelig LCD;

    wit, rood, geel;

    omschakeling tussen de kanalen

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ToelatingIngang; uitgang1 tot 34 tot 1011+
    Niet gevaarlijk gebied1 x universeel; 1 x analoog251,-226,-206,- RMA42-AAA
    2 x universeel; 2 x analoog341,-307,-279,- RMA42-AAB
    1 x universeel; 1 x analoog + 2 relais304,-274,-250,- RMA42-AAC
    2 x universeel; 2 x analoog + 2 relais394,-354,-323,- RMA42-AAD
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1 x universeel; 1 x analoog296,-266,-243,- RMA42-BHA
    2 x universeel; 2 x analoog386,-348,-317,- RMA42-BHB
    1 x universeel; 1 x analoog + 2 relais350,-315,-287,- RMA42-BHC
    2 x universeel; 2 x analoog + 2 relais439,-395,-360,- RMA42-BHD

    Toebehoren

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Configuratiekit TXU10 Set-up software incl. USB- interfacekabel. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio waar staffelprijzen aan gekoppeld zijn. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com 4 stift plug101,72 TXU10-AC
    Veldbehuizing voor DIN-rail apparatuur. Beschermingsbehuizing Minitec. Synthetische behuizing met transparant Dekking. Bescherming IP66. 4x22.5mm/2x45mm. Gebruik: FTL825. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com74,96 52010132

    Prijzen in EUR geldig tot 31.03.2020. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

  • Toepassing

    De RMA42 is toepasbaar in allerlei industriële toepassingen, zoals bijv. in de chemie, in de water en afvalwaterbehandeling of in de voedingsindustrie. Typische toepassingen zijn het bewaken van de signalen en van ingestelde drempelwaarden (ook conform WHG), de overdracht van signalen uit explosiegevaarlijke zones, het berekenen van verschildruk, enz. De RMA42 kan in een elektrische kast – op een gewone DIN-rail – of in een specifiek beschermhuis gemonteerd worden.

     

     

    Werking

    De signalen worden weergegeven, geëvalueerd, berekend, opgeslagen en omgevormd. De meetsignalen, de tijdelijke waarden, de
    berekenings- en de analyseresultaten worden verder overgedragen op digitale of analoge wijze. Twee relais zorgen voor procesbewaking.

     

     

  • Technische eigenschappen

    Ingang
    Ingang(en)

    1/2 universele ingangen: 0...20 mA, 0...5 mA, 4...20 mA;

    meetbereikoverschrijding max. 22 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1...5 V, +/- 1 V, +/- 10 V, +/- 30 V ; +/-100 mV; 30...3000 Ω;

    Pt100 weerstandopnemers vlgs CEI0671, GOST, JIS1604, Pt 500 en Pt 1000 vlgs CEI60751;

    CU 100, CU 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 vlgs GOST;

    Ni 100 en Ni 1000 vlgs DIN43760;

    thermokoppels type J, K, T, N, B, S, R vlgs CEI60584;

    type U vlgs DIN43710;

    type L vlgs DIN43710, GOST;

    type C, D vlgs ASTME998

    Linearisatie Linearisering van meetsignalen en van de berekende waarden met max. 32 punten
    Uitgang
    Analoge uitgang(en)

    1/2 analoge uitgangen, 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V;

    beschermd tegen kortsluitingen, Imax <25 mA

     

    Sensorvoeding 24 V DC (+15 % / -5 %), max. 30 mA, beschermd tegen kortsluitingen en overspanning; systeem en uitgangen
    galvanisch gescheiden
    Statusrelais Open collector voor de bewaking van het toestelstatus en kabelbreukmelding
    Relais 2 relais voor: min., max., gradiënt, alarm, over-, onderschrijding
    Grenswaardebewaking

    Max. contact belasting DC

     

     

    30 V / 3 A
    (géén beschadiging van de ingang)

    Max. contact belasting AC

    250 V / 3 A
    (géén beschadiging van de ingang)
    Min. contact belasting 500 mW (12 V/10 mA)
    Omgevingscondities
    Beschermingsgraad IP20 behuizing voor DIN-rail montage
    Omgevingstemperatuur –20...+50 °C
    Opslagtemperatuur –40...+85 °C
    Voeding
    Voedingsspanning  24 V...230 V AC/DC (-20 %/+10 %) 50/60 Hz
    Constructie
    Behuizing (L × H × P) 45 × 115 × 118 mm
    Elektrische aansluiting Steekbare aansluitklemmen, 2,5 mm²
    Aanwijzing en bedieningsniveau
    Display

    2-regelig LC display;

    wit, rood, geel;

    omschakelingfunctie;

    1e regel: 5 digits van 7 segmenten elk;

    2e regel: in het geel, vrij instelbare matrix voor bargraphweergave, TAG, eenheid

    LED

    2 × toestelstatus;

    2 × relaistoestand

    Bediening Via 3 toetsen en/of PC configuratiesoftware FieldCare 
    Certificaten
    Ex-certificaten ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
    Andere SIL2, UL, GL, CSA, GP
    Softwarefuncties
    Min./max. waarden logging, geheugen, fouten, verschildruk functie, 2 wiskundige wegen: som, verschil, gemiddelde, linearisering 
    Accessories
    Configuration software FieldCare Device Setup
    Commubox TXU10 (including FieldCare Device Setup)

    Afmetingen (in mm)

    Installatie volgens gebruiksaanwijzing

    Elektrische aansluiting

    a) Ingang

    b) Uitgang

    c) Analoge uitg.

    d) OC

    e) Relais

  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor RMA42
  • Toepassingsvoorbeeld: Verschildrukmeting

    RMA42 - Verschildrukmeting

    Verschildrukmetingen hoeven niet ingewikkelder of duurder te zijn dan een RMA42-procestransmitter gekoppeld aan twee Cerabar-druksensoren. De analoge signalen van de druksensoren worden gekoppeld aan de RMA42.

    In de RMA42 worden de analoge ingangssignalen van de twee druksensoren gebruikt om automatisch het verschil tussen beide drukken te berekenen, om daaruit de vullingsgraad van de tank te bepalen. De linearisatie van de niveauwaarde maakt dan weer de volumeberekening mogelijk. Als gevolg hiervan kunnen het niveau en het volume op het display worden weergegeven en de waarden kunnen doorgegeven worden naar andere systemen door middel van de analoge uitgangen. Daarnaast beschikt de RMA42-procestransmitter over een geïntegreerde voeding en beheert de voedingsspanning van de sensoren. Optioneel beschikt de RMA42 over instelbare grenswaardebewaking met relaiscontacten.

    Dezelfde instrumentencombinatie kan eventueel toegepast worden om een filter of een pomp te controleren.

    a) Niveau

    b) Druk gasfase

    Het RIA45 display voor paneelmontage, en het RIA46 display in veldbehuizing kunnen net zoals de RMA42 voor gelijkaardige toepassingen gebruikt worden.