Voedings-/scheidingeenheid RN221N

Voedings-/scheidingeenheid

RN221N

vanaf €113,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • 2-draadsvoeding (loop power), universele en flexibele voedingsbron

    • Bidirectionele HART®-communicatie

    • Galvanische scheiding van 4...20 mA kringen

    In 't kort

    Certificaten ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    HART®-communicatie Bidirectioneel
    Diagnose Via HART® status bit of NE43
    Uitgang (relais) Voor HART® diagnose (optie)
    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Voeding; diagnoseToelating1 tot 34 tot 1011+
    StandaarduitvoeringNiet gevaarlijk gebied129,-120,-113,- RN221N-A1
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC138,-128,-121,- RN221N-B1
    Met Hart® diagnose en relaisNiet gevaarlijk gebied205,-190,-180,- RN221N-A3
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC214,-199,-188,- RN221N-B3

    Toebehoren

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Veldbehuizing voor DIN-rail apparatuur. Veldbehuizing voor systeemcomponenten (b.v. RMS621, FTL325x). Afmetingen 180x182x165mm (hxbxd, geschikt voor wandmontage, met 5 st. M20 kabelwartels. Beschermingsklasse IP66.70,53 52010132

    Prijzen in EUR geldig tot 30.11.2017. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    De RN221N scheider met voeding wordt gebruikt voor de scheiding en voeding van 4...20 mA transmitters (tot 40 mA). De scheider/ voeding wordt eveneens gebruikt voor intrinsiekveilige 2-draadstransmitters en het vermijden van aardlussen.

    Werking

    De actieve scheider RN221N voedt de sensor en stuurt het meetsignaal, galvanisch gescheiden, naar de uitgang. Bidirectionele communicatie is zowel op de in- als uitgang mogelijk met SMART transmitters. Het optioneel verkrijgbare intrinsiekveilige ingangscircuit zorgt voor een veilige
    en passende voeding van explosieveilige sensoren (i).

    Toepassingsvoorbeeld

    2-draads voeding en galvanische scheiding RN221N : gebruiksvoorbeeld

    a) Toepassingsvoorbeeld Systeemcomponent zonder eigen transmittervoeding (bijv. PLC, schrijver of aanwijsinstrument)

    b) Commubox

    c) RN221N actieve scheider (transmitteropstart m.b.v. HART® communicatie)

    d) De intrinsiekveilige Cerabar S druktransmiter is verbonden met de RN221N voeding met intrinsiekveilige ingang

  • Technische eigenschappen

    Ingang
    Aantal ingangen 1
    Voedingsspannig 16,7 V ±0,2 V (bij I = 20 mA) 
    Open klemspanning 26 V ±5 %
    Kortsluitstroom ≤40 mA
    Interne weerstand 328 Ω
    Overrange 10 %
    Referentiecondities Ijkingstemperatuur +25 °C
    Invloed vd
    omgevingstemp.
    ≤0,1 % in een meetbereik van 0...+50 °C
    ≤0,2 %/10 K in een meetbereik van –20...0 °C
    Intrinsiekveilige ingang
    Open klemspanning 27,3 V
    Kortsluitstroom 87,6 mA 
    Vermogen 597 mW
    Capaciteit

    86 nF [EEx ia] IIC

    683 nF [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    Inductiviteit

    5,2 mH [EEx ia] IIC

    18,9 mH [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    Uitgang
    Aantal  1
    Open spanning 24 V ±10 %
    Overrange 10 %
    Belasting (weerstand) 0...700 Ω (zonder communicatieweerstand)
    Galvanische scheiding Naar alle andere stroomcircuits
    Uitgang relais Optioneel 250 V AC/30 V DC, 3 A normaal open of normaal gesloten
    Voeding
    Voedingsspanning  20...250 V DC/AC, 50/60 Hz
    Verbruik 

    Zonder HART-diagnose: max. 2,5 W;

    Met HART-diagnose: max. 5,0 W

    Stroomspanning  (Ingangsstroom limitering) Imax/In <15
    Elektrische veiligheid Conform EN 61 010-1 beschermingsklasse I, overspanning categorie II, stroombeperking bij installatie (zekering
    te voorzien) ≤10 A
    Performance characteristics
    Lineariteit ≤0,15 % 
    Invloed vd belasting  ≤0,1 %
    Omgevingscondities
    Omgevingstemp. –20...+50 °C
    Opslagtemperatuur –20...+70 °C
    Klimaatklasse Conform EN 60 654-1 klasse B2
    Beschermingsgraad IP20
    EMC Conform EN 61 326, klasse A
    Mechanische constructie
    Afmetingen L × H × P (mm): 22,5 × 96 × 112 voor DIN-rail montage conform EN 50 022-35
    Materialen behuizing PC/ABS, UL 940
    Elektrische aansluiting

    Aansluitklemmen afneembare schroefaansluitingen voor max. 2,5 mm² massief of 1,5 mm² soepel met
    adereindhuls;

    aansluitbus op front voor 2 mm Jackplug

    Aanwijzing en bedieningsniveau
    Aanwijzing Gele LED in serie met stroomcircuit om aan te geven dat circuit gesloten is
    LED stroom >2 mA
    Communicatie HART®-communicatie: de communicatiesignalen zijn bidirectioneel. Communicatieweerstand 250 Ω is
    ingebouwd. Opm.: let op spanningsval!
    Certificaten
    Ex certificaat ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Afmetingen (mm)

    a) zonder HART® diagnose

    b) met HART® diagnose

     

    Installatie volgens gebruiksaanwijzing

    Elektrische aansluiting

    RN221N zonder HART®-diagnose

    a) HART® aansluitbussen

    b) Ingang (optie intrinsiekveilig)

    c) Uitgang met 2-draads voeding

    RN221N met HART®-diagnose

    a) HART® aansluitbussen

    b) Ingang (optie intrinsiekveilig)

    c) Uitgang met 2-draads voeding

  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor RN221N