Contactgever voor sturing en bewaking van processignalen

Contactgever voor sturing en bewaking van processignalen

RTA421

vanaf €116,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • 2 relais voor grenswaardebewaking (met wisselcontacten)

    • LC display voor alarm instellingen en bargraph

    • Frontinstellingen via 3 druktoetsen

    In 't kort

    Grenswaardenbewaking 2 relais
    Ingang Stroom, spanning
    Sensorvoeding Optioneel
    Tijdvertraging 0...99 s
    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    TransmittervoedingVoeding1 tot 34 tot 1011+
    zonder196-250VAC132,-122,-116,- RTA421-A11A
    98-126VAC132,-122,-116,- RTA421-A21A
    20-250VDC/AC161,-150,-142,- RTA421-A31A
    met196-250VAC161,-150,-142,- RTA421-A12A
    98-126VAC161,-150,-142,- RTA421-A22A
    20-250VDC/AC191,-178,-168,- RTA421-A32A

    Toebehoren

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Veldbehuizing voor DIN-rail apparatuur. Veldbehuizing voor systeemcomponenten (b.v. RMS621, FTL325x). Afmetingen 180x182x165mm (hxbxd, geschikt voor wandmontage, met 5 st. M20 kabelwartels. Beschermingsklasse IP66.70,53 52010132

    Prijzen in EUR geldig tot 30.11.2017. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    RTA421 contactgever wordt gebruikt voor sturing en bewaking van processignalen. Het instrument heeft twee onafhankelijk instelbare relais die gebruikt kunnen worden voor grenswaardebewaking van niveaus in tanks of pompsturingen in (afval)waterbehandeling. De quick-setup instelling maakt snelle wisselingen van instelwaarden mogelijk.

    Werking

    Het instrument bewaakt stroomsignalen (4...20 mA) en spanningssignalen (0/2...10 V) en schakelt bij over- of onderschrijding van vooraf ingestelde grenswaarden. De bargraph geeft informatie, in procenten, van de aangesloten signalen. Een code is, als optie, beschikbaar als beveiliging van de ingestelde limietwaarden.

    Toepassingsvoorbeeld

    Contactgever met 2 relais voor grenswaardebewaking RTA421 : toepassingsvoorbeeld
  • Technische eigenschappen

    Ingang
    Ingang Stroom: 0/4...20 mA, 20...0/4 mA, max. 150 mA, Ri: 5 Ω
    Spanning: 0/2...10 V, 10...0/2 V, max. 50 V, Ri: 1 MΩ;
    Integratietijd: 4/s 
    Nauwkeurigheid  0,5 % van de eindeschaalwaarde
    Temperatuurdrift 0,02 %/K omgevingstemperatuur
    Uitgang
    Uitgang (optie) 24 V ±20 %, 30 mA 
    Uitgang (relais)  2 potentiaalvrije wisselcontacten (1 per relais) contactbelasting: ≤250 V AC,8A, 30 V DC, 5A
    Mechanische constructie
    Afmetingen H: 110 mm, B: 45 mm, D: 112 mm 
    Gewicht Ca. 150 g
    Materiaal behuizing  Kunststof PC/ABS, UL 94V0
    Elektrische
    aansluiting
    Afneembare schroefaansluitingen voor max. 1,5 mm² (massiefdraad 1 mm²)
    Aanwijzing en bedieningsniveau
    Aanwijzing LED

    Inbedrijf: 1 × groen (2,0 mm)

    foutmelding: 1 × rood (2,0 mm)

    schakelstatus: 2 × geel (2,0 mm)

    Aanwijzing LCD

    Aanwijzing numeriek display 4 × 7 segments (6 mm);

    alarm setpoint status 2 × kanaalnummer, 4 × 1 segment;

    bargraph 10 × 1 segment

    Displaybereik 2 × 0...99 %
    Bediening 3 druktoetsen
    Voeding
    Voedingsspanning

    196...250 V AC, 50/60 Hz

    98...126 V AC, 50/60 Hz

    20...250 V DC/AC, 50/60 Hz

    Verbruik Max. 9 VA

    Afmetingen (mm)

    Installatie volgens gebruiksaanwijzing

    Elektrische aansluiting

    a) Voedingsspanning

    b) Relais (intern circuit)

    c) Relais 1

    d) Relais 2

    e) Contactstand getoond in alarmpositie of zonder voeding

    f) Stroomingang

    g) Stroomingang met 2-draadsvoeding (optie)

    h) Spanningsingang 0/2...10 V DC

  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor RTA421