Flowschakelaar voor vloeistoffen Flowphant T DTT31

Flowschakelaar voor vloeistoffen

Flowphant T DTT31

vanaf €218,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • 4 cijferig display (14 segmenten)

    • Groot meetbereik

    • Zeer geringe drukverliezen

    • Parametrering ook mogelijk via ReadWin® 2000 configuratiesoftware of FieldCare

    In 't kort

    Product Allerlei vloeistoffen
    Meetbereiken 0,03...3 m/s
    Procestemperatuur –20...+85 °C
    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ProcesaansluitingElektrische aansluitingVoeding; output1 tot 34 tot 1011+
    Zonder; knelwartel, 316L, L=>100mm insteeklengte knelwartel, separaat te bestellenPlug M1218-30VDC; 1x schakelaar PNP248,-231,-218,- DTT31-A1A111AA2CAB
    18-30VDC; 2x schakelaar PNP263,-245,-232,- DTT31-A1B111AA2CAB
    18-30VDC; schakelaar PNP + 4-20mA299,-278,-263,- DTT31-A1C111AA2CAB
    Plug ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x schakelaar PNP263,-245,-232,- DTT31-A2A111AA2CAB
    Schroefdraad ISO228 G1/4A, 316LPlug M1218-30VDC; 1x schakelaar PNP253,-235,-222,- DTT31-A1A111ABxxAB
    18-30VDC; 2x schakelaar PNP268,-249,-236,- DTT31-A1B111ABxxAB
    18-30VDC; schakelaar PNP + 4-20mA303,-282,-267,- DTT31-A1C111ABxxAB
    Plug ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x schakelaar PNP268,-249,-236,- DTT31-A2A111ABxxAB
    Schroefdraad ISO228 G1/2A, 316LPlug M1218-30VDC; 1x schakelaar PNP253,-235,-222,- DTT31-A1A111AExxAB
    18-30VDC; 2x schakelaar PNP268,-249,-236,- DTT31-A1B111AExxAB
    18-30VDC; schakelaar PNP + 4-20mA303,-282,-267,- DTT31-A1C111AExxAB
    Plug ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x schakelaar PNP268,-249,-236,- DTT31-A2A111AExxAB
    Cable and plug to be ordered separately from the accessories section. Please specify length.

    Accessories

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Compression fitt.kpl. welded d6 PEEK afgesloten compressiefitting44,97 51004751
    Knelfitting TA50
    6mm; G1/2"; PTFE
    54,79 TA50-HP
    Kabel, M12x1 plug L=5m9,28 51005148
    Connector M12x1,5 rechte uitvoering Insteek connector voor M12x1,5 aansluiting op behuizing14,99 52006263
    Configuratiekit TXU10 Set-up software incl. USB- interfacekabel. 4 stift plug + ReadWin200096,34 TXU10-AA
    Connector M12x1,5 haakse uitvoering Plug met 4 schroefklemmen (geleverd zonder kabel)9,81 51006327
    Systeemvoeding RNB130 Voedingsunit voor DIN-rail montage Ingangsspanning: 85-264VAC, 45-65Hz. Uitgangsspanning: 24VDC, max. 30V (bij storing) Max. stroom: 1,5 A continu, kortsluitvast131,56 RNB130-A1A

    Prijzen in EUR geldig tot 30.11.2017. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    Detectie en aanduiding van het debiet van vloeistoffen met een snelheid tussen 0,03 en 3 m/s. Typische toepassingen: regeling van
    koelsystemen voor pompen, turbines, compressoren en warmtewisselaars, filterregelingen.

    Werking

    Bewaking van het massadebiet op basis van het calorimetrisch principe. Een voorverwarmde temperatuursensor wordt door het vloeiende medium gekoeld. Hoe hoger de flowsnelheid, hoe groter de koeling van de temperatuursensor.

    Toepassingsvoorbeeld

    De Flowphant bewaakt het debiet in een koelcircuit en geeft aan wanneer het debiet onder een ingestelde minimum waarde zakt.

  • Technische eigenschappen

    Ingang
    Meetbereiken 0...100 %; resolutie 1 %
    0,03...3 m/s voor vloeistoffen
    Uitgang
    Uitgangssignaal 1 × PNP, 2 × PNP of PNP + 4...20 mA voor flow of temperatuur 
    Spanningval PNP ≤2 V
    Overbelastingsveiligheid Automatische lastcontrole van de schakelstroom 
    Meetnauwkeurigheid
    Referentiecondities Conform DIN IEC 60770/61003
    Afwijking schakelpunt 0,2% (elektronica en aanduiding)
    Drift op langere
    termijn
    ≤0,5 % per jaar
    Aanspreektijd 6...12 s
    Schakeltijd 100 ms
    Omgevingscondities
    Producttemp. –20...+85 °C
    Omgevingstemp. –40...+85 °C
    Beschermingsklasse Met connector ISO 4400 M16×1,5: IP65
    Met connector M12: IP66
    Voeding Ub
    Voedingsspanning 18...30 V DC, beveiligd tegen ompolingen
    Verbruik  Zonder last <100 mA à 24 V DC
    Algemeen
    EMC Emissie volgens IEC 61326 Series, Bedrijfsmateriaal B, storingsongevoeligheid conform IEC 61326 appendix A (industriële omgeving) en NAMUR NE21 aanbeveling
    Bedieningselementen 3 toetsen of PC met ReadWin® 2000 configuratiesoftware of FieldCare
    Materiaal Procesaansluitingen, huls en behuizing uit 316L

    Afmetingen (in mm)

    Behuizing

    L = Lengte 30 mm, 100 mm

     

    Installaties volgens inbedrijfnamevoorschriften

    Procesaansluitingen

    a) AA (Zonder*)

    b) AB (ISO 228 G ¼ A, 316L)

    c) AE (ISO 228 G ½ A, 316L)

     

    * Zonder (L ≥ 100 mm) (voor inslasstuk of knelfitting)

     

    Installaties volgens inbedrijfnamevoorschriften

    Elektrische aansluitingen

    Elektrische aansluitingen van de schakelaar voor massadebiet DTT31

    Gelijkspanningsuitvoering met M12 connector
    A1: 1×PNP-schakeluitgang
    A2: 2×PNP-schakeluitgang
    A3: 1 × PNP + 4...20 mA uitgang

     

    Gelijkspanningsuitvoering met M16 × 1,5 connector
    B: 1 × PNP-schakeluitgang

  • Technisch specificatieblad

    België:

    Flowphant T DTT31

     

    Nederland:

    Flowphant T DTT31

    Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor DTT31