Flowschakelaar voor sanitaire toepassingen Flowphant T DTT35

Flowschakelaar voor sanitaire toepassingen

Flowphant T DTT35

vanaf €239,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Volledig RVS, afwerking Ra ≤0,8 μm

    • CIP bestendig

    • 4 cijferig display (14 segmenten)

    • 1 of 2 x PNP of 1 x PNP + 4...20mA trenduitgang

    • Parametrering ook mogelijk via ReadWin® 2000 configuratiesoftware of FieldCare

    In 't kort

    Product Vloeibare voedingsmiddelen
    Meetbereiken 0,03...3 m/s
    Procestemperatuur –20...+85 °C (+130 °C)
    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Procesaansluiting; LengteElektrische aansluitingVoeding; uitgang1 tot 34 tot 1011+
    TRI-Clamp of G1/2", metaal - metaal, 30 mmconnector M1218-30VDC; 1x schakelaar PNP272,-253,-239,- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x schakelaar PNP287,-267,-253,- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; schak. PNP + 4-20mA323,-300,-284,- DTT35-A1C111xx2AAB
    connector ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x schakelaar PNP287,-267,-253,- DTT35-A2A111xx2AAB
    Hygiënische koppeling; 30 mmconnector M1218-30VDC; 1x schakelaar PNP303,-281,-266,- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x schakelaar PNP318,-296,-280,- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; schak. PNP + 4-20mA353,-328,-311,- DTT35-A1C111xx2AAB
    connector ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x schakelaar PNP318,-296,-280,- DTT35-A2A111xx2AAB
    TRI-Clamp of G1/2", metaal - metaal, 100 mmconnector M1218-30VDC; 1x schakelaar PNP272,-253,-239,- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x schakelaar PNP287,-267,-253,- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; schak. PNP + 4-20mA323,-300,-284,- DTT35-A1C111xx2CAB
    connector ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x schakelaar PNP287,-267,-253,- DTT35-A2A111xx2CAB
    Hygiënische koppeling; 100 mmconnector M1218-30VDC; 1x schakelaar PNP303,-281,-266,- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x schakelaar PNP318,-296,-280,- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; schak. PNP + 4-20mA353,-328,-311,- DTT35-A1C111xx2CAB
    connector ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x schakelaar PNP318,-296,-280,- DTT35-A2A111xx2CAB
    Hygiënische koppeling

    Toebehoren

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Kabel, M12x1 plug L=5m9,28 51005148
    Connector M12x1,5 rechte uitvoering Insteek connector voor M12x1,5 aansluiting op behuizing14,99 52006263
    Configuratiekit TXU10 Set-up software incl. USB- interfacekabel. 4 stift plug + ReadWin200096,34 TXU10-AA

    Prijzen in EUR geldig tot 30.11.2017. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

  • Toepassing

    Detectie en aanduiding van het debiet van vloeistoffen met een snelheid tussen 0,03 en 3 m/s. Ideaal voor sanitaire toepassingen in de voedingsmiddelen en farmaceutische industrieën.

    Werking

    Bewaking van het massadebiet op basis van het calorimetrisch principe. Een voorverwarmde temperatuursensor wordt door het vloeiende medium gekoeld. Hoe hoger de flowsnelheid, hoe groter de koeling van de temperatuursensor.

    Toepassingsvoorbeeld

    De Flowphant bewaakt het debiet in een koelcircuit en geeft aan wanneer het debiet onder een ingestelde minimum waarde zakt.

  • Technische eigenschappen

    Ingang
    Meetbereiken 0...100 %; resolutie 1 %
    0,03...3 m/s voor vloeistoffen
    Uitgang
    Uitgangssignaal 1 × PNP, 2 × PNP of PNP + 4...20 mA voor flow of temperatuur
    Spanningval PNP ≤2 V
    Overbelastingsveiligheid Automatische lastcontrole van de schakelstroom
    Meetnauwkeurigheid
    Referentiecondities Conform DIN IEC 60770/61003
    Afwijking schakelpunt 0,2 % (elektronica en aanduiding)
    Drift op langere
    termijn
    ≤0,5 % per jaar
    Aanspreektijd 6...12 s
    Schakeltijd 100 ms
    Omgevingscondities
    Producttemperatuur Producttemperatuur –20...+85 °C, CIP tot +130°C; 1u (geen meting >85 °C)
    Omgevingstemp. –40...+85 °C
    Beschermingsklasse IP65 (volledige behuizing)
    Voeding Ub
    Voedingsspanning 18...30 V DC, beveiligd tegen ompolingen
    Verbruik Zonder last <100 mA à 24 V DC
    Algemeen
    EMC Emissie volgens IEC 61326 Series, Bedrijfsmateriaal B, storingsongevoeligheid conform IEC 61326 appendix A (industriële omgeving) en NAMUR NE21 aanbeveling
    Bedieningselementen 3 toetsen of PC met ReadWin® 2000 configuratiesoftware of FieldCare
    Materiaal Procesaansluitingen, huls en behuizing uit 316L
    Afwerking Ra ≤0,8 μm
    Certificaat
    3A  

    Afmetingen (in mm)

    Behuizing

    L = Lengte 30 mm

    Installaties volgens inbedrijfnamevoorschriften

    Procesaansluiting

    a) Conical metal-metal G ½"

    b) CLAMP1"

    c) CLAMP2"

    d) Varivent F

    e) Varivent N

    f) APV-Inline

    g) DIN 11851, DN50

    h) DIN 11851, DN25

    i) DIN 11851, DN40

     

    B = 6 × ⌀ 8,6 + 2 × M8 aansluiting

    Elektrische aansluiting

    Gelijkspanningsuitvoering met M12 connector
    A1: 1 × PNP-schakeluitgang
    A2: 2 × PNP-schakeluitgang
    A3: 1 × PNP + 4...20 mA uitgang


    Gelijkspanningsuitvoering met M16×1,5 connector
    B1: 1 × PNP-schakeluitgang

  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor DTT35