Meetomvormers voor DIN-rail montage iTEMP TMT127 / TMT128

Meetomvormers voor DIN-rail montage of kopmontage

iTEMP TMT127 / TMT128 en TMT187 / TMT188

vanaf €76,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • 2-draadstechnologie, 4...20 mA analoge uitgang
    • Foutmelding van de sensor bij open circuit en kortsluiting conform NAMUR NE43
    • Galvanisch gescheiden

    In 't kort

    Aansluitbare sensoren 3 of 4 draads Pt100 of TK
    Meetnauwkeurigheid Beter dan 0,08 % (Pt100)
    Montage Voor DIN-rail of kopmontage
    Certificaten ATEX II (1) G EEx ia

    Koptransmitters

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ToelatingConfiguratie aansluiting Temperatuursensor1 tot 34 tot 1011+
    Niet gevaarlijk gebiedRTD 3-draads Pt100, -200...850°C, min.. meetbereik86,-80,-76,- TMT187-A31xxA
    RTD 4-draads Pt100, -200...850°C, min.. meetbereik86,-80,-76,- TMT187-A41xxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6RTD 3-draads Pt100, -200...850°C, min.. meetbereik100,-93,-88,- TMT187-B31xxA
    RTD 4-draads Pt100, -200...850°C, min.. meetbereik100,-93,-88,- TMT187-B41xxA
    Niet gevaarlijk gebiedThermokoppel86,-80,-76,- TMT188-AxxxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6Thermokoppel100,-93,-88,- TMT188-BxxxA

    Transmitters voor DIN rail montage

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ToelatingType aansluitklem Temperatuursensor1 tot 34 tot 1011+
    Niet gevaarlijk gebiedRTD 3-draads Pt100,-200...850°C,min..meetbereik 10K103,-96,-91,- TMT127-A31xxA
    RTD 4-draads Pt100,-200...850°C,min..meetbereik 10K103,-96,-91,- TMT127-A41xxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbRTD 3-draads Pt100,-200...850°C,min..meetbereik 10K117,-108,-103,- TMT127-B31xxA
    RTD 4-draads117,-108,-103,- TMT127-B41xxA
    Niet gevaarlijk gebiedThermokoppel103,-96,-91,- TMT128-AxxxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbThermokoppel117,-108,-103,- TMT128-BxxxA

    Toebehoren

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Veldbehuizing voor DIN-rail apparatuur. Beschermingsbehuizing Minitec. Synthetische behuizing met transparant Dekking. Bescherming IP66. 4x22.5mm/2x45mm. Gebruik: FTL825. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com74,96 52010132

    Prijzen in EUR geldig tot 30.06.2020. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Zijn deze temperatuurtransmitters niet de perfecte match voor uw toepassing?

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    De TMT187 en TMT188 temperatuur koptransmitters kunnen geïnstalleerd worden in een form B kop. Ze hebben een vast meetbereik en een 4...20 mA uitgang. De temperatuurtransmitters TMT127 en TMT128 zijn eenvoudig te monteren op een DIN-rail.

    Ingang:

    TMT127 weerstandstemperatuurmeter (RTD)
    TMT128 thermokoppelelementen (TC)

    Werking

    De TMT127 / TMT187 temperatuurtransmitter is een 2-draadstransmitter met een analoge uitgang en een 3-draads of 4-draads weerstandsingang.
    De TMT128 / TMT188 temperatuurransmitter is een 2-draadstransmitter met een analoge uitgang en een thermokoppelingang.

  • Technische eigenschappen TMT187 / TMT188

    Ingang
    TMT187 (RTD) Pt100
    TMT188 (TC) Typ E, J, K, N, R, S, T
    Uitgang
    Uitgangssignaal 4...20 mA lineair met de temperatuur
    Belasting Max. (Vvoeding -8 V)/0,022 A
    Eigen verbruik  ≤3,5 mA
    Stroombegrenzing ≤25 mA
    Inschakelvertraging 4 s (bij voeding Ia = 3,8 mA)
    Aanspreektijd 1 s
    Alarmsignaal
    Meetbereik
    onderschreden
    Lineaire terugval naar 3,8 mA
    Meetbereik
    overschreden 
    Lineaire stijging naar 20,5 mA
    Sensorbreuk of
    kortsluiting 
    ≥21,0 mA
    Voeding
    Voedingsspannig

    Ub = 8...35 V, tegen ompolen beveiligd

    Ex Ub = 8…30 V

    Galvanische scheiding U = 2 kV AC
    Toegestane rimpel Uss ≤5 V bij voeding van Ub ≥13 V, fmax. = 1 kHz
    Referentiecondities Kalibratietemperatuur +23 °C ±5 K
    Nauwkeurigheid
    Invloed van de
    voeding
    ≤ ±0,01 %/V afwijking van 24 V
    Invloed van de
    belasting
    ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Temperatuurdrift

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (max. meetbereik + 200) + 50 ppm/K × ingesteld meetbereik) × Δ θ

    TC: Td = ±(50 ppm/K × max. meetbereik + 50 ppm/K × ingesteld meetbereik) × Δθ

    Δθ = afwijking te wijten aan de omgevingstemp. bij referentiecondities (+23 °C ±5 K) 

    Pt100 0,2 K of 0,08 %
    Thermocouples

    J/K: typ. 0,5 K

    N: typ. 1,0 K

    S/R: typ. 2,0 K

    invloed van de interne referentieaansluiting: Pt100 klasse B

    Omgevingscondities
    Omgevingstemp. –40...+85 °C
    Opslagtemperatuur  –40...+100 °C
    Klimaatklasse  Conform EN 60 654-1, klasse C
    Trillingsbescherming 4 g/2...150 Hz conform IEC 60 068-2-6
    EMC ongevoelig tegen interferentie en emissie conform EN 61 326-1 en NAMUR NE21
    Max. omgevingstemp. T4 = +85 °C, T5 = +70 °C, T6 = +55 °C
    Certificaten
    Ex-certificaat  ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Inductiviteit en
    capaciteit 

    Ci ≈ 0 F
    Li ≈ 0 H

    C0 ≤709 μF
    L0 ≤4,5 mH
    C0 ≤1300 μF
    L0 ≤100 mH
    Max. stroom  Ii = 100 mA I0 = 4,5 mA  
    Max. spanning Ui = 30 V U0 = 9,6 V  
    Max. voeding Pi = 0,75 W P0 = 11 mW  

    Technische eigenschappen TMT127 / TMT128

    Ingang
    TMT127 (RDT) Pt100
    TMT128 (TC) Typ E, J, K, N, R, S, T
    Uitgang
    Uitgangssignaal 4...20 mA, lineair met de temperatuur
    Belasting Max. (Vvoeding – 12 V)/0,022 A
    Eigen verbruik  ≤3,5 mA
    Stroombegrenzing ≤23 mA
    Inschakelvertraging 4 s (bij voeding Ia = 3,8 mA)
    Aanspreektijd 1 s
    Alarmsignaal
    Meetbereik
    onderschreden
    Lineaire terugval naar 3,8 mA
    Meetbereik
    overschreden
    Lineaire stijging naar 20,5 mA
    Sensorbreuk of
    kortsluiting 
    ≥21,0 mA
    Voeding
    Voedingsspannig

    Ub = 12...35 V, beveiligd tegen ompolen

    Ex Ub = 12...30 V

    Galvanic isolation

    U = 2 kV AC

    Toegestane rimpel Uss ≤3 V bij voeding van Ub ≥15 V, fmax = 1 kHz
    Referentiecondities Kalibratietemperatuur +25 °C ±5 K
    Nauwkeurigheid
    Invloed van de
    voeding
     ≤ ±0,01 %/V afwijking van 24 V
    Invloed van de
    belasting
     ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Temperatuurdrift

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (max. meetbereik +200) + 50 ppm/K × ingesteld meetbereik) × Δθ

    TC: Td = ±(50 ppm/K × meetbereik) + 50 ppm/K × ingesteld meetbereik × Δθ

    Δθ = afwijking te wijten aan de omgevingstemp. bij referentiecondities (+25 °C ±5 K)

    Meetnauwkeurigheid

    J en K: typ. 0,5 K

    N: typ. 1,0 K

    S en R: typ. 2,0 K

    invloed van de interne referentieaansluiting: Pt100 klasse B

    Omgevingscondities
    Omgevingstemp. –40...+85 °C
    Opslagtemperatuur  –40...+100 °C
    Klimaatklasse   Conform EN 60654-1, klasse C
    Trillingsbescherming 4 g/2...150 Hz conform CEI 60068-2-6
    EMC interferentie immuniteit en emissie conform EN 61326-1 en NAMUR NE21
    Max. omgevingstemp. T4 = +85 °C, T5 = +70 °C, T6 = +55 °C
    Certificaten
    Ex-certificaat  ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Inductiviteit en
    capaciteit
    Ci ≈ 0 F
    Li ≈ 0 H
    C0 ≤24 μF,
    L0 ≤100 mH
    C0 ≤12 μF
    L0 ≤8,5 mH
    Max. stroom Ii = 100 mA I0 = 9,6 mA  
    Max. spanning Ui = 30 V U0 = 4,4 V  
    Max. voeding Pi = 0,75 W P0 = 11 mW  
    Max. omgevingstemp. T4 = +85 °C T5 = +65 °C T6 = +50 °C

    Afmetingen (mm)

    TMT187 / TMT188

    Installatie volgens gebruiksaanwijzing

    TMT127 / TMT128

    Installatie volgens gebruiksaanwijzing

    Elektrische aansluiting

    TMT187 / TMT188 - Voeding en stroom

    klikken om te vergroten

    TMT187 / TMT188 - Sensoraansluiting

    a) Opzetaansluitstuk sensor

    b) TMT187 3-draads RTD

    c) TMT187 4-draads RTD

    d) TMT188 TC

    TMT127 / TMT128 - Voeding en stroomuitgang

    TMT127 / TMT128 - Sensoraansluiting

    a) TC

    b) 3-draads

    c) 4-draads

    Meetbereik

    TMT127/187 (RTD) Pt100
    Code  Meetbereik Code  Meetbereik
    BA –50...+100 °C FE 0...100 °C
    CA –40...+60 °C FG 0...150 °C
    DA –30...+60 °C FH 0...200 °C
    DB –30...+150 °C FI 0...250 °C
    EA –20...+20 °C FJ 0...300 °C
    EB –20...+60 °C FK 0...400 °C
    FC 0...+50 °C FL 0...500 °C
      FN 0...600 °C
    TMT128/188 (TC)
    Code Meetbereik Code Meetbereik Code Meetbereik
    Typ J 0...1200 °C Typ K 0...1200°C Typ N 0...1200°C
    JAB 0...150 KAB 0...150 NAB 0...150
    JAK 0...200 KAK 0...200 NAK 0...200
    JAC 0...250 KAC 0...250 NAC 0...250
    JAL 0...300 KAL 0...300 NAL 0...300
    JAD 0...400 KAD 0...400 NAD 0...400
    JAE 0...600 KAE 0...600 NAE 0...600
    JAF 0...900 KAF 0...900 NAF 0...900
    JAG 0...1000 KAG 0...1000 NAG 0...1000
    JAH 0...1200 KAH 0...1200 NAH 0...1200
    Typ R  0...1600°C Typ S 0...1600°C Typ T –50...+300°C
    RAE 0...600 SAE 0...600 TJA –50...+200
    RAF 0...900 SAF 0...900 TAA 0...100
    RAG 0...1000 SAG 0...1000 TAB 0...150
    RAH 0...1200 SAH 0...1200 TAK 0...200
    RAI 0...1400 SAI 0...1400 TAC 0...250
    RAJ 0...1600 SAJ 0...1600 TAL 0...300
    More measuring ranges and sensor types on request!
  • Meer documenten voor TMT127
    Meer documenten voor TMT128
    Meer documenten voor TMT187
    Meer documenten voor TMT188