iTHERM ModuLine TM121 temperatuursensor met thermowell
BLUETOOTH

Thermometer met RTD of TC meetelement compleet met beschermbuis geproduceerd van pijpmateriaal

iTHERM ModuLine TM121

vanaf €83,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Hoge nauwkeurigheid in sensor en elektronica
    • Breed aanbod procesaansluitingen
    • Bluetooth®-functionaliteit (met TMT71)

    In 't kort

    Sensortype – Pt100 dunnefilm –50 tot +200 °C (–58 tot +392 °F)
    – Thermokoppel, type K –40 tot +650 °C (–40 tot +1202 °F)
    Transmitter TMT71 4 tot 20 mA, 0,1 K nauwkeurigheid
    Procesaansluitingen Schroefdraad, wartelmoer, knelkoppelingen, flens
    Voorgangers TST187 / TSM187

    Thermometer TM121 - PT100

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Elektrische aansluitingProcesaansluiting; materiaalInsteeklengte U1 tot 34 tot 1011+
    AansluitklemmenG1/2 buitendraad; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm102,-92,-83,- TM121-AACCB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm113,-101,-92,- TM121-AACCB1xxGC1A1A1
    NPT1/2 buitendraad knelfitting; 316L / G1/2 buitendraad knelfitting; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm127,-114,-104,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm137,-124,-113,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    Flens ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Flens DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm157,-141,-129,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm168,-151,-138,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    4-20mA, 1 kanaal TMT71, koptransmitter DIN BG1/2 buitendraad; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm205,-184,-168,- TM121-AACCB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm216,-194,-177,- TM121-AACCB1xxGC2C1A1
    NPT1/2 buitendraad knelfitting; 316L / G1/2 buitendraad knelfitting; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm230,-207,-188,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm241,-217,-197,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    Flens ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Flens DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm260,-234,-213,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm271,-244,-222,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1

    Thermometer TM121 - TC type K

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Elektrische aansluitingProcesaansluiting; materiaalInsteeklengte U1 tot 34 tot 1011+
    AansluitklemmenG1/2 buitendraad; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm102,-92,-83,- TM121-AACCB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm113,-101,-92,- TM121-AACCB1xxGH1A1A1
    NPT1/2 buitendraad knelfitting; 316L / G1/2 buitendraad knelfitting; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm127,-114,-104,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm137,-124,-113,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    Flens ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Flens DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm157,-141,-129,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm168,-151,-138,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    4-20mA, 1 kanaal TMT71, koptransmitter DIN BG1/2 buitendraad; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm205,-184,-168,- TM121-AACCB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm216,-194,-177,- TM121-AACCB1xxGH2C1A1
    NPT1/2 buitendraad knelfitting; 316L / G1/2 buitendraad knelfitting; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm230,-207,-188,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm241,-217,-197,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    Flens ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Flens DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm260,-234,-213,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm271,-244,-222,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1

    Prijzen in EUR geldig tot 30.09.2020. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

  • Toepassing

    De iTHERM ModuLine TM121 thermometers zijn toepasbaar in vele toepassingen in vele branches. Typische toepassingen zijn te vinden in de chemische en farmaceutische industrie, pulp- en papierindustrie, afvalwater en voedingsmiddelenindustrie. Het instrument wordt toegepast in tanks en leidingen waar een redelijke responstijd is gewenst.

    Werking

    iTHERM ModuLine TM121 omvat een vervangbaar meetelement in een mineraal geïsoleerde mantel. De koptransmitter is thermisch ontkoppeld via een verlengstuk. De geïntegreerde elektronica (optie) converteert de weerstandswaarde in een lineair 4 tot 20 mA temperatuursignaal.

    Installatievoorbeelden

    iTHERM ModuLine TM121 temperatuursensor met thermowell - Installatievoorbeelden

    1 – 2 In leidingen met een kleine diameter moet het sensoruiteinde in het midden of iets voorbij de hartlijn van de leiding liggen (= U)

    3 – 4 Schuine inbouwrichting.

     

     

    De dompellengte van de thermometer heeft invloed op de nauwkeurigheid. Wanneer de dompellengte te klein is, worden fouten in de meting veroorzaakt door de warmte-overdracht via de procesaansluiting en de tankwand. Daarom moet bij de installatie in een leiding de dompellengte minimaal de halve leidingdiameter zijn. Installatie onder een hoek (zie 3 en 4) kan een alternatieve oplossing zijn. Bij het bepalen van de dompellengte of installatiediepte moet rekening worden gehouden met alle thermometerparameters en het te meten proces (bijv. doorstroomsnelheid, procesdruk). De aansluitcomponenten voor de procesaansluitingen en afdichtingen zijn niet meegeleverd met de thermometer en moeten, indien nodig, afzonderlijk worden besteld.

  • Technische gegevens

    Ingang
    Meetbereik Afhankelijk van het gebruikte type sensor
    Sensortype – Pt100 dunne film –50 tot +200 °C (–58 tot +392 °F)
    – Thermokoppel TC, type K –40 tot +650 °C (–40 tot +1202 °F)
    Uitgang
    Sensor Pt100 / thermokoppel type K
    Transmitter 4...20 mA
    Voeding
    Type sensoraansluiting RTD – Gemonteerd klemmenblok
    – In de kop gemonteerde transmitter TMT7x (enkele ingang)
    Type sensoraansluiting thermokoppel (TC) – Gemonteerd klemmenblok
    – In de kop gemonteerde transmitter TMT7x (enkele ingang)
    Conform IEC 60584 Type K: groen (+), wit (–)
    Conform ASTM E230 Type K: geel (+), rood (–)
    Maximale meetfout
    Standaard IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Type K (NiCr-NiAl)
    Standaard tolerantie Class, 2
    Afwijking; ±2,5 °C (–40 tot 333 °C) ±0,0075 |t| (333 tot 1200 °C) / Afwijking, de grotere waarde is van toepassing ±2,2 K of ±0,02 |t| (–200 tot 0 °C) ±2,2 K of ±0,0075 |t| (0 tot 1260 °C)
    Speciale tolerantie Class, 1
    Afwijking; ±1,5 °C (–40 tot 375 °C) ±0,004 |t| (375 tot 1000 °C) /afwijking, de grootste waarde is van toepassing ±1,1 K of ±0,004 |t|(0 tot 1260 °C)
    Responstijd
    Testen in water bij 0,4 m/s (1.3 ft/s), conform IEC 60751; 10 K temperatuurstapverandering.
    Beschermbuis diameter 9 mm (0,35 in) RTD meetelement: – t50 : 30 s, t90 : 90 s
    Thermokoppel (TC) meetelement: – t50 : 20 s, t90 : 60 s
    Beschermbuis diameter 11 mm (0,43 in) RTD meetelement: – t50 : 40 s, t90 : 100 s
    Thermokoppel (TC) meetelement: – t50 : 30 s, t90 : 90 s
    Isolatieweerstand
    RTD Isolatieweerstand conform IEC 60751 > 100 MΩ bij 25 °C tussen klemmen en afschermingsmateriaal gemeten met een minimale testspanning van 100 V DC
    TC Isolatieweerstand conform IEC 1515 tussen klemmen en afschermingsmateriaal met een testspanning van 500 V DC: – > 1 GΩ bij 20 °C; – > 5 MΩ bij 500 °C
    Omgeving
    Omgevingstemperatuurbereik Aansluitkop met gemonteerde koptransmitter: –40 tot 85 °C (–40 tot 185 °F)
    Aansluitkop met gemonteerde koptransmitter en display: –20 tot 70 °C (–4 tot 158 °F)
    Opslagtemperatuur Voor informatie, zie de omgevingstemperatuur
    Luchtvochtigheid – Condensatie toegestaan conform IEC 60 068-2-33
    – Max. rel. vochtigheid: 95% conform IEC 60068-2-30
    Klimaatklasse Conform EN 60654-1, Class C
    Beschermingsklasse Max. IP66 (NEMA Type 4x behuizing), afhankelijk van de constructie (aansluitkop, connector, enz.)
    Schok- en trillingsbestendigheid De Endress+Hauser meetelementen voldoen ruimschoots aan de IEC 60751-specificaties die een schok- en trillingsbestendigheid voorschrijven van 3 g binnen een bereik van 10 tot 500 Hz.
    Materiaal
    Materiaal AISI 316L; 1.4404; 1.4435 /Alloy600; 2.4816
    Aanbevolen maximale temperatuur voor continu gebruik in lucht 650 °C (1 202 °F) / 1 100 °C (2 012 °F)
    Specificaties AISI 316L; 1.4404; 1.4435 – Austenitisch, roestvaststaal
    – Hoge algemene corrosiebestendigheid
    – Vooral hoge corrosiebestendigheid in chloorachtige en zure omgevingen dankzij de toevoeging van molybdeen (bijv. fosfor- en zwavelzuur, azijn- en wijnzuren met lage concentratie)
    – Verhoogde bestendigheid tegen interkristallijne corrosie en pitting
    – Vergeleken met 1.4404, heeft 1.4435 een hogere corrosiebestendigheid en een lager delta-ferrietgehalte
    Specificaties Alloy600; 2.4816 – Een nikkel/chroom-legering met zeer goede bestendigheid tegen agressieve, oxiderende en reducerende atmosferen, zelfs bij hoge temperaturen
    – Weerstand tegen corrosie veroorzaakt door chloorgassen en gechloreerde media en vele oxiderende minerale en organische zuren, zeewater enz.
    – Corrosie door puur water
    – Niet gebruiken bij zwavelhoudende atmosferen
    Meetelementen
    Het instrument heeft een vervangbaar meetelement.
    Sensor, standaard dunnefilm
    Sensorconstructie; aansluitmethode 1 × of 2 × Pt100, 3- of 4-draads, basisuitvoering, roestvaststalen mantel
    Trillingsbestendigheid van de meetelementtip Tot 3g
    Meetbereik, nauwkeurigheidsklasse -50 tot +200 °C (-58 tot +392 °F), Class A of B
    diameter 6 mm (¹⁄₄ in)
    TC thermokoppels type K
    Sensorconstructie Mineraal geïsoleerd, Alloy600 mantel TC kabel
    Trillingsbestendigheid van de meetelementtip Tot 3g
    Meetbereik -270 tot 1 100 °C (-454 tot 2 012 °F)
    Type aansluiting Ongeaarde verbinding
    diameter 6 mm (¹⁄₄ in)
    Certificaten en goedkeuringen
    Elektromagnetische
    compatibiliteit (EMC)
    EMC conform alle geldende voorschriften van de IEC/EN 61326-normen en NAMUR-aanbevelingen EMC (NE21). Voor details, zie de conformiteitsverklaring.
    Maximale fluctuaties tijdens EMC-testen: < 1% van het meetbereik. Interferentie-ongevoeligheid conform IEC/EN 61326-normen, voorschriften voor industriële omgevingen Interferentie-emissie conform IEC/EN 61326-normen, elektrisch materiaal Class B

    Afmetingen in mm (in)

    Flens met standaard indeling van de afmetingen

    Flens met standaard indeling van de afmetingen - Afmetingen 1

    Voor meer informatie over de flensafmetingen zie de volgende flensnormen:
    • ANSI/ASME B16.5
    • EN 1092-1
    Het flensmateriaal moet hetzelfde zijn als dat van de beschermbuis. Modellen in Hastelloy® hebben flenzen in materiaal 316L/1.4404 en een schijf van Hastelloy® of Inconel Alloy600 op het oppervlak dat in contact staat met het procesmedium. De standaard oppervlaktekwaliteit van de koppelingszijde van de flenzen is 3,2 tot 6,4 μm (Ra). Andere flenstypen kunnen op aanvraag worden geleverd.

    Type TK40

    Type TK40 - Afmetingen 2
      Afmetingen Technische specificaties 1)
     Versie  di L Breedte tussen vlakken AF

    • Pmax. : 40 bar (580 psi) at +200 °C (+392 °F)
    • Pmax. : 25 bar (363 psi) at +400 °C (+752 °F)

    Min. aandraaimoment: 70 Nm

     NPT ½" , hulsmateriaal 316L

    G ½" , hulsmateriaal 316L

    G 1", hulsmateriaal 316L 

    9 mm (0.35 in)

    NPT ½": 52 mm (2.05 in)

    G ½": 47 mm (1.85 in)

    G 1": 66 mm (2.6 in)

    NPT ½": 24 mm (0.95 in)

    G½": 27 mm (1.06 in)

    G1": 41 mm (1.61 in)

    11 mm (0.43 in)
    1) Drukspecificaties gelden voor cyclische temperatuurbelasting; 1 – moer; 2 – huls; 3 – procesaansluiting

    Schroefdraadaansluiting

    Schroefdraadaansluiting - Afmetingen 3

    Cilindrische (links) en conische (rechts) uitvoering

     Versie Schroefdraadlengte TL Breedte tussen vlakken AF
     M   M20 × 1,5 14 mm (0,55 in) 27
     M18 × 1,5 12 mm (0,47 in) 24
    G G ½" 15 mm (0,6 in) 24
    G ¼" 12 mm (0,47 in) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0,32 in) 22

    TA20AB

    TA20AB - Afmetingen 4

    Specificatie
    • Beschermingsklasse: IP66/68, NEMA 4x
    • Temperatuur: –40 tot +100 °C (–40 tot +212 °F), polyamide kabelwartel
    • Materiaal: aluminium; polyester poedergecoat Afdichtingen: siliconen
    • Kabelwartel: NPT ½" en M20 × 1,5
    • Kleur: blauw, RAL 5012
    • Gewicht: circa 300 g (10,6 oz)

    Elektrische aansluiting

    Type sensoraansluiting RTD

    Gemonteerd klemmenblok - Elektrische aansluiting 1

    Gemonteerd klemmenblok

    3-draads enkelvoudig

    2 × 3-draads enkelvoudig

    4-draads enkelvoudig

    In de kop gemonteerde transmitter TMT7x (enkele ingang)

    In de kop gemonteerde transmitter TMT7x (enkele ingang) (single input) - Elektrische aansluiting 2

    Type sensoraansluiting thermokoppel (TC)

    Gemonteerd klemmenblok - Elektrische aansluiting 3

    Gemonteerd klemmenblok

    A – Externe schroef
    B – Zwart
    C – Voedingsspanning/ busaansluiting
    D – Sensoringang RTD, Ω: 4-, 3- en 2-draads
    E – Sensoringang TC, mV
    F – Displayaansluiting/ CDI-interface
    R – rood
    W – wit
    G – groen

    In de kop gemonteerde transmitter TMT7x (enkele ingang) - Elektrische aansluiting 4

    In de kop gemonteerde transmitter TMT7x (enkele ingang)

    A – Externe schroef
    B – Zwart
    C – Voedingsspanning/ busaansluiting
    D – Sensoringang RTD, Ω: 4-, 3- en 2-draads
    E – Sensoringang TC, mV
    F – Displayaansluiting/ CDI-interface
    R – rood
    W – wit
    G – groen

  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor TM121