Hygiënische temperatuursensor met M12 connector, ook met geïntegreerde 4… 20 mA transmitter  Easytemp TMR35
A3EHEDG

Hygiënische temperatuursensor , ook met geïntegreerde 4...20 mA transmitter

Easytemp TMR35

vanaf €71,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Verschillende sanitaire koppelingen
    • Zeer korte responstijd

    • Volledig uit RVS 316L gemaakt

    In 't kort

    Meetbereik –50...+150 °C (+200 °C)
    Meetnauwkeurigheid Beter dan 0,08 %, Pt100 klasse A
    Insteeklengte (mm) 30...600 (⌀ 6 mm)
    Responssnelheid (sensor) Max. 1 s (T₅₀), <2,0 s (T₉₀)

    TMR35 met vaste meetbereik

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    UitgangProcesaansluitingLengte1 tot 34 tot 1011+
    4.20mAKlem > NA Connect ISO2852 DN25-38, 1 1/2, 316L, 3-A, DIN32676 DN25-40Te bepalen116,-108,-102,- TMR35-A1xxDBAX1AAA
    Conisch metaal-metaal G1/2, 316LTe bepalen116,-108,-102,- TMR35-A1xxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3-ATe bepalen152,-142,-134,- TMR35-A1xxPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3-ATe bepalen152,-142,-134,- TMR35-A1xxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3-A,voor (FTL31/33/20) Liquiphant T inlasadapterTe bepalen152,-142,-134,- TMR35-A1xxACAX1AAA
    Verende wartelmoer voor montage in thermowell G3/8"83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); zonder171,-159,-150,- TMR35-A1xCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; metaal to metaal 85mm232,-216,-204,- TMR35-A1xCR1WC1AAA
    **DN15, 82 mm; 3mm; elbow thermowell390,-362,-343,- TMR35-A1xCR1CB3AAA
    **DN10, 82 mm; 3mm; T-stuk361,-336,-318,- TMR35-A1xCR1TB3AAA

    TMR35 met te bepalen meetbereik

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    UitgangProcesaansluitingLengte1 tot 34 tot 1011+
    4.20mAKlem > NA Connect ISO2852 DN25-38, 1 1/2, 316L, 3-A, DIN32676 DN25-40Te bepalen116,-108,-102,- TMR35-A1XxDBAX1AAA
    Conisch metaal-metaal G1/2, 316LTe bepalen116,-108,-102,- TMR35-A1XxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3-ATe bepalen152,-142,-134,- TMR35-A1XxPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3-ATe bepalen152,-142,-134,- TMR35-A1XxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3-A,voor (FTL31/33/20) Liquiphant T inlasadapterTe bepalen152,-142,-134,- TMR35-A1XxACAX1AAA
    Verende wartelmoer voor montage in thermowell G3/8"83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); zonder171,-159,-150,- TMR35-A1XCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; metaal to metaal 85mm232,-216,-204,- TMR35-A1XCR1WC1AAA
    **DN15, 82 mm; 3mm; elbow thermowell390,-362,-343,- TMR35-A1XCR1CB3AAA
    **DN10, 82 mm; 3mm; T-stuk361,-336,-318,- TMR35-A1XCR1TB3AAA

    TMR35 met Pt100 uitgang

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    UitgangProcesaansluitingLengte1 tot 34 tot 1011+
    Pt100, DIN klasse A, 4-draadsKlem > NA Connect ISO2852 DN25-38, 1 1/2, 316L, 3-A, DIN32676 DN25-40Te bepalen81,-75,-71,- TMR35-A11BDBAX1AAA
    Conisch metaal-metaal G1/2, 316LTe bepalen81,-75,-71,- TMR35-A11BMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3-ATe bepalen116,-108,-102,- TMR35-A11BPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3-ATe bepalen116,-108,-102,- TMR35-A11BLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3-A,voor (FTL31/33/20) Liquiphant T inlasadapterTe bepalen116,-108,-102,- TMR35-A11BACAX1AAA
    Verende wartelmoer voor montage in thermowell G3/8"83mm135,-126,-119,- TMR35-A11CR1BB1AAA
    196,-183,-173,- TMR35-A11CR1WC1AAA
    354,-329,-311,- TMR35-A11CR1CB3AAA
    325,-302,-286,- TMR35-A11CR1TB3AAA

    Toebehoren

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L25,77 71258355
    Configuratiekit TXU10 Set-up software incl. USB- interfacekabel. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio waar staffelprijzen aan gekoppeld zijn. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com 4 stift plug+ReadWin2000+adapter M12125,52 TXU10-BA
    Kabel, M12x1 plug L=5m 5m kabel 4 x 0,34 mm2, gegoten PVC haakse nippel M12x1 connector schroef Cu Sn/Ni, IP67. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com9,56 51005148

    Prijzen in EUR geldig tot 30.06.2019. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Is deze temperatuursensor niet de perfecte match voor uw toepassing?

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    De hygiënische Easytemp TMR35 (Ra ≤0,8 μm) meet van –50 tot +150 °C in sanitaire toepassingen.

     

    Werking

    Deze compacte sensor bestaat uit een Pt100 meetelement, een PC-programmeerbare meetomvormer (optie) en een kleine behuizing met M12 connector. Hij is leverbaar met verschillende sanitaire koppelingen (TRI-CLAMP®, Varivent®, melkkoppeling, ...).

     

     

    Toepassingsvoorbeeld

    Inbouwmogelijkheden van de hygiënische Pt100 thermometer easytemp TMR35

    Bijv. op een leiding


    a) in een bocht, tegen de stromingsrichting

    b) in kleine leidingen, schuin tegen de stromingsrichting

    c) haaks op de stromingsrichting

     

    L = Insteeklengte

  • Technische eigenschappen

    Sensor
    Meetelement 1 × Pt100 
    Tolerantie  Klasse A volgens CEI 751
    Bedrijfstemperatuur  –50...+150 °C (+200°C op aanvraag)
    Materiaal 316L
    Afwerking Ra ≤0,8 μm
    Diameter 6 mm
    Sensorlengte 30...600 mm (te bepalen bij de bestelling)
    Responssnelheid T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s
    Max.druk 100 bar (bij L= 100 mm en +20 °C, afhankelijk van de procesaansluiting)
    Procesaanlsuiting
    Uitvoering

    G½" met metalen afdichtconus;

    TRI-CLAMP® 1", 1 ½";

    ISO 2852 DN25/38;

    melkkoppeling DIN 11851 DN25;

    Varivent® 68 mm voor DN32/125

    Aansluitgedeelte
    Beschermingsklasse IP66/67 
    Elektrische aansluiting  Connector M12
    Materiaal 304
    Elektronica/Uitgang
    Uitgangssignaal  4...20 mA, 20...4 mA of Pt100
    Foutsignaal  Sensorbreuk / kortsluiting: ≤3,6 mA of ≥21,0 mA
    Belasting Max. (Uvoeding -10 V )/0,023 A
    Eigen verbruik ≤3,5 mA
    Stroombegrenzing ≤23 mA
    Inschakelvertraging 2 s
    Voeding
    Voedingsspanning Ub = 10...35 V DC
    Rimpelspanning max. toelaatbaar Uss ≤3 V voor Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz
    Meetnauwkeurigheid
    Transmitter response time 1 s
    Referentiecondities 0 °C (in ijs)
    Onnauwkeurigheid 0,1 K of 0,08 %
    Invloed van de
    voedingsspanning 
    ≤ ±0,01 %/V afwijking van de 24 V
    Invloed van
    omgevingstemp.

    Td = ±(15 ppm/K × (meetbereikeindwaarde + 200) + 50 ppm/K × ingesteld meetbereik × Δθ

    Δθ = afwijking van de omgevingstemperatuur van de referentiecondities

    Langetermijnstabiliteit ≤0,1 K/jaar of 0,05 %/jaar
    Invloed van
    de belasting
    ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Omgevingscondities
    Omgevingstemp. –40...+85 °C
    Opslagtemperatuur –40...+85 °C
    Klimaatklasse Conform EN 60 654-1, klasse C
    Condensatie Toelaatbaar
    Stoot- en trillingsbestendigheid 4 g/2...150 Hz volgens IEC 60 068-2-6
    EMC Conform IEC 61326 en NAMUR NE21
    Certifications
     3A  

    Afmetingen (in mm)

    a) TRI-CLAMP®

    b) MicroClamp TriClamp

    c) Melkkoppeling DIN 11851 

    d) G½"

    e) Varivent®

    f) with cap-nut G3/8"

     

    * Uitvoering met nekverlenging: + 35 mm

    L = Lengte naar keuze, tussen 30 en 600 mm


    Installatie volgens gebruiksaanwijzing.

    Thermowells

    a) Thermowell G ½"

    b) Thermowell corner piece DN15

    c) Thermowell T-piece (straight) DN10

    Elektrische aansluiting

    4...20 mA

    Pt100

    a) rood

    b) wit

  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor TMR35