PC-programmeerbare koptransmitter voor temperatuurmeting

PC-programmeerbare koptransmitter

iTEMP TMT80

vanaf €39,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Volledig instelbaar via ReadWin® 2000

    • NAMUR NE43

    • Galvanisch gescheiden

     

    In 't kort

    Ingang Pt100, Pt1000; TC type B, K, N, R, S
    Nauwkeurigheid 0,5 K afwijking (Pt100)
    Meetbereik Vrij programmeerbaar, in functie van de sensor
    Montage In vorm B koppen
    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Goedkeur1 tot 34 tot 1011+
    voor veilige zone47,-43,-39,- TMT80-AA

    Toebehoren

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Configuratiekit TXU10 Set-up software incl. USB- interfacekabel. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio waar staffelprijzen aan gekoppeld zijn. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com 4 stift plug + ReadWin2000101,72 TXU10-AA

    Prijzen in EUR geldig tot 30.09.2020. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Is deze temperatuurtransmitter niet de perfecte match voor uw toepassing?

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    De iTEMP TMT80 meetomvormer kan geïnstalleerd worden in een vorm B kop. Hij heeft een 4...20 mA analoge uitgang. Zijn meetbereik wordt via PC ingesteld. De iTEMP TMT80 werkt met weerstandstemperatuurmeters (RTD) en met thermokoppels (TC).

    Werking

    De iTEMP TMT80 koptransmitter vormt de ingangssignalen om in een lineaire 4...20 mA signaal. Hij heeft een ingang voor 2-, 3- of 4-draads
    RTDs en voor thermokoppels.

  • Technische eigenschappen

    Ingang
    Ingangssignaal

    RTDs: Pt100, Pt1000 conform IEC 60751 Thermokoppels: type B, K, N, R, S

    Meetbereik Instelbaar in functie van het meetelement
    Uitgang
    Uitgangssignaal 4...20 mA
    Foutsignaal Conform NAMUR NE43 
    Belasting Max. (Vvoeding -8 V)/0,025 A
    Eigen verbruik ≤3,5 mA
    Stroombegrenzing ≤25 mA
    Inschakelvertraging 4 s (bij voeding Ia ≈ 3,8 mA)
    Aanspreektijd 1 s
    Alarmsignaal
    Meetbereik
    onderschreden
    Lineaire terugval naar 3,8 mA
    Meetbereik
    overschreden
    Lineaire stijging naar 20,5 mA
    Sensorbreuk of
    kortsluiting ¹) 
    <3,6 mA of >21 mA , instelbaar
    Elektrische eigenschappen
    Voeding Ub = 8...35 V DC
    Galvanische scheiding Û = 0,5 kV
    Toegestane rimpel Uss ≤3 V bij Ub ≥15 V, fmax. = 1 kHz 
    Referentiecondities Kalibratietemperatuur +25 °C ±5 K
    Nauwkeurigheid
    Invloed van de voeding ≤ ±0,01 %/V afwijking van 24 V
    Invloed van de belasting ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Temperatuurdrift

    Pt100: Td = ±[(15 ppm/K × (einde meetbereik waarde – meetbereik aanvang waarde)) + (50 ppm/K × ingesteld meetbereik)] × Δθ

    TC: Td = ±[(50 ppm/K × (einde meetbereik waarde – meetbereik aanvang waarde)) + (50 ppm/K × ingesteld meetbereik)] × Δθ

    Δθ = Afwijking te wijten aan de omgevingstemp. bij referentiecondities (+25 °C ±5 K)

    Meetnauwkeurigheid 0,5 K (Pt100)
    Omgevingscondities
    Omgevingstemp. –40 tot +85 °C
    Opslagtemp. –40 tot +100 °C
    Klimaatklasse  Volgens EN 60654-1, Klasse C
    Trillingsbestendigheid 4 g/2 tot 150 Hz conform IEC 60 068-2-6
    EMC Ongevoelig tegen interferentie en emissie conform IEC 61326 en NAMUR NE21
    Voor kop DIN 50446 vorm B

     

    1) Niet voor thermokoppels

    Afmetingen (in mm)

    Installatie conform de handleiding

    Elektrische aansluiting

    Voeding en stroomuitgang

    Aansluitstuk sensor

    a) 2-draads RTD

    b) 3-draads RTD

    c) 4-draads RTD

    d) TC

    e) rood

    f) wit

  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor TMT80