Universele trilstaafschakelaar voor niveaudetectie in vaste stoffen Soliphant T FTM20 / FTM21

Universele trilstaafschakelaar voor niveaudetectie in vaste stoffen

Soliphant T FTM20 / FTM21

vanaf €273,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Geen afregeling: eenvoudige inbedrijfname

    • Ongevoelig voor aangroei

    • Schakelstatus van buiten te zien

     

    In 't kort

    Product Niet fluïdiserende stortgoederen
    Sensorlengte

    Compacte uitvoering: 225 mm;

    Verlengde uitvoering: 500, 1000 of 1500 mm

    Productdichtheid Min. 200 g/l
    Procesdruk –1...+25 bar
    Procestemperatuur –40...+150 °C

    Soliphant FTM20 : met 225mm trilstaaf

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ToelatingElektronica; uitgangBehuizing; kabelinvoer1 tot 34 tot 1011+
    Niet gevaarlijk gebiedFEM22; 3-draads PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 wartel311,-289,-273,- FTM20-Ax22A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 wartel336,-312,-295,- FTM20-Ax25A
    FEM24; relais DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 wartel332,-309,-292,- FTM20-Ax42A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 wartel357,-332,-314,- FTM20-Ax45A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170°C Da/DcFEM22; 3-draads PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 wartel425,-395,-374,- FTM20-4x25A
    FEM24; relais DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 wartel446,-414,-392,- FTM20-4x45A

    Soliphant FTM21 : met 500mm trilstaaf

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ToelatingElektronica; uitgangBehuizing; kabelinvoer1 tot 34 tot 1011+
    Niet gevaarlijk gebiedFEM22; 3-draads PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 wartel391,-364,-344,- FTM21-Ax222A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 wartel416,-387,-366,- FTM21-Ax225A
    FEM24; relais DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 wartel413,-384,-363,- FTM21-Ax242A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 wartel437,-407,-385,- FTM21-Ax245A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170°C Da/DcFEM22; 3-draads PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 wartel505,-470,-445,- FTM21-4x225A
    FEM24; relais DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 wartel526,-490,-463,- FTM21-4x245A

    Soliphant FTM21 : met 1000mm trilstaaf

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ToelatingElektronica; uitgangBehuizing; kabelinvoer1 tot 34 tot 1011+
    Niet gevaarlijk gebiedFEM22; 3-draads PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 wartel482,-448,-424,- FTM21-Ax322A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 wartel507,-471,-446,- FTM21-Ax325A
    FEM24; relais DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 wartel503,-468,-443,- FTM21-Ax342A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 wartel528,-491,-464,- FTM21-Ax345A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170°C Da/DcFEM22; 3-draads PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 wartel596,-554,-524,- FTM21-4x325A
    FEM24; relais DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 wartel617,-574,-543,- FTM21-4x345A

    Soliphant FTM21 : met 1500mm trilstaaf

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    ToelatingElektronica; uitgangBehuizing; kabelinvoer1 tot 34 tot 1011+
    Niet gevaarlijk gebiedFEM22; 3-draads PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 wartel573,-533,-504,- FTM21-Ax422A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 wartel598,-556,-526,- FTM21-Ax425A
    FEM24; relais DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 wartel594,-553,-523,- FTM21-Ax442A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 wartel619,-576,-545,- FTM21-Ax445A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170°C Da/DcFEM22; 3-draads PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 wartel687,-639,-605,- FTM21-4x425A
    FEM24; relais DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 wartel708,-659,-623,- FTM21-4x445A

    Toebehoren

    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Schuifmof R 1 1/2" RVS, drukhoudende vat Schakelpunt aanpassen. Materiaal: 316L. Gedrukt. Gebruik: FTM21. Schakelpunt aanpassen. Materiaal: 316L. Gedrukt. Gebruik: FTM21. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com226,32 52023312
    Schuifmof R 1 1/2" RVS Schakelpunt aanpassen. Materiaal: 316L. Drukloos. Gebruik: FTM21. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com113,18 52023313

    Prijzen in EUR geldig tot 30.09.2019. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Is deze Soliphant niveauschakelaar niet de perfecte match voor uw toepassing?

  • Toepassing

    De Soliphant T is een robuuste niveauschakelaar voor silo's met grof- of fijnkorrelige, niet-fluïdiserende stortgoederen. Soliphant T werkt betrouwbaar vanaf een stortgewicht vanaf 200 g/l, onafhankelijk van de diëlektrische constante of de geleidbaarheid van het stortgoed. Dankzij de verschillende uitvoeringen is de Soliphant inzetbaar voor een breed toepassingsgebied.

    Werking

    De Soliphant T is een elektronische schakelaar. Bij over- of onderschrijden wordt een schakelsignaal gegeven. De trilstaaf wordt door een piëzo-ëlektrische aandrijving in zijn resonantiefrequentie gebracht. Als de Soliphant T bedekt wordt dan verandert de trillingsamplitude. De elektronica vergelijkt de gewenste amplitude met de werkelijke en geeft aan of de staaf vrij trilt of met stortgoed bedekt is.

    Controlesystemen, schakeleenheden, signalisatie elementen kunnen rechtstreeks aangesloten worden (signalisatielampen, PCS, PLC, enz.).
    Min./Max. veiligheidsmode omschakelbaar.

    Toepassingsvoorbeeld

    Soliphant T trilstaaf niveauschakelaar : inwouvoorbeelden

    Een volledig systeem bestaat uit:

    • Een Soliphant T FTM20 of FTM21 met ingebouwde elektronica
    • Een voedingseenheid
    • Een control-, waarschuwings-, of schakelsysteem

     

    a) Zone 20

    b) Zone 22

  • Technische eigenschappen

    Nauwkeurigheid
    Meetfrequentie 700...800 Hz
    Uitgang
    Fail-safe modus  Mininum of maximum, naar keuze 
    Uitvalsignaal Uitgang blokkeert 
    Schakeltijd

    0,5 s bij bedekken,

    1 s bij vrijkomen

    Bedrijfscondities
    Omgevingstemp. –40...+70 °C
    Opslagtemperatuur –40...+85 °C
    Klimaatklasse DIN IEC 68 deel 2-38
    Beschermingsklasse IP66/IP67, NEMA4X
    Trillingsongevoeligheid DIN 60068-2-27 / IEC 68-2-27, schokken 30 g; trillingen 0,01 g2/Hz
    EMC Storingsemissie conform EN 61326, klasse B; storingsongevoeligheid EN 61326 bijsluit. A
    Procescondities
     Productdichtheid ≥200 g/l, niet-fluïdiserend
    Procesdruk –1...+25 bar
    Temperatuur –40...+150 °C
    Materialen
    Trilstaaf 316L
    Procesaansluiting R1; 1½ (316L)
    Behuizing F16 (polyester); F18 (aluminium)
    Elektrische aansluiting
    Kabel Standaard 25 Ω gebruiken 
    Kabelingang  M20×1,5
    Certificaten
    ATEX II 1/3 D, FM, CSA, EAC

    Afmetingen (in mm)

    FTM20 (225 mm uitvoering, hier met polyester behuizing)

    Installatie volgens gebruiksaanwijzing

    FTM21 (Verlengde uitvoering, hier met aluminium behuizing)

    L = 500/1000/1500

     

    Installatie volgens gebruiksaanwijzing

    Elektrische aansluiting

    DC PNP elektronica (FEM22)
    Voedingsspanning 10...45 V DC
    Opgenomen stroom Max. 18 mA
    Uitgang – Positief signaal aan de schakeluitgang (PNP)
    – max. 350 mA, beschermd tegen kortsluitingen
    – reststroom <3 V
    Signaal bij alarm Uitgangssignaal bij storing: <100µA
    Ideaal voor verbinding op en PLC

    a) bijv. Relais SPS

    AC/DC elektronica met relaisuitgang (FEM24)
    Voedingsspanning  19...253 V AC 50/60 Hz
    19...55 V DC
    Opgenomen stroom Ca. 1,3 VA
    Uitgang 

    – Lasten geschakeld door potentiaalvrije contacten

    – I~ max. 6 A, U~ max. 253 V;

    – P~ max. 1500 VA, cos φ = 1;

    – P~ max. 750 VA, cos φ >0,7;

    – I– max. 6 A...30 V;

    – I– max. 0,2 A ...125 V

    Signaal bij alarm

    Uitgangssignaal bij voedingsstoring: relais niet bekrachtigd

    Beide relais schakelen simultaan

    Gelieve rekening te houden met de verschillende spanningsbereiken tussen AC en DC.

    *Met een brug werkt de relaisuitgang in NPN mode

     

    a) PE (Ground)

    Toebehoren

    R1½" schuifmof voor drukhoudende toepassingen

    Geschikt voor meerdere schakelpunten!

    R1½" schuifmof voor standaardtoepassingen

    Geschikt voor eenmalige schakelpuntinstelling!

  • Meer documenten voor FTM20
    Meer documenten voor FTM21