Temperatuursensor met voorgemonteerde koptransmitter

Temperatuursensor met voorgemonteerde koptransmitter

Easytemp TSM187

vanaf €151,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Hoge nauwkeurigheid van sensor en transmitter
    • Mineraalgeïsoleerde, uitwisselbare temperatuurinzet
    • Vast ingesteld meetbereik
    • 2-draadstechniek, 4...20 mA
      analoge uitgang

    In 't kort

    Inbouwlengte (mm) 120 / 160 / 250 / 400 (⌀ 9 mm)
    Procestemperatuur

    –30...+170 °C,

    0...+100 °C ,

    0...+200 °C

    Druk

    50 bar bij +20 °C

    1 bar bij +400 °C

    Tolerantie Beter dan 0,08 %, Pt100 klasse A
    Responssnelheid Max. 18 s (T₅₀), 55 s (T₉₀)
    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    MeetbereikInsteeklengte L1 tot 34 tot 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC120mm184,-166,-151,- TSM187-ADD
    160mm184,-166,-151,- TSM187-BDD
    250mm188,-169,-154,- TSM187-CDD
    400mm192,-172,-157,- TSM187-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC120mm184,-166,-151,- TSM187-AFE
    160mm184,-166,-151,- TSM187-BFE
    250mm188,-169,-154,- TSM187-CFE
    400mm192,-172,-157,- TSM187-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC120mm184,-166,-151,- TSM187-AFH
    160mm184,-166,-151,- TSM187-BFH
    250mm188,-169,-154,- TSM187-CFH
    400mm192,-172,-157,- TSM187-DFH

    Prijzen in EUR geldig tot 31.12.2019. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Is deze temperatuursensor niet de perfecte match voor uw toepassing?

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    De compacte temperatuursensor Easytemp TSM187 dekt een breed toepassingsgebied af. Men vindt deze sensor vooral in de chemische en
    farmaceutische industrie, de levensmiddelenindustrie en in water/ afvalwater. Met name in tanks en leidingen, waar stabiliteit en korte
    aanspreektijden een vereiste zijn, wordt de Easytemp TSM187 bij voorkeur ingezet.

    Werking

    De uitwisselbare mineraalgeïsoleerde meetinzet is in een beschermbuis met een G½" procesaansluiting gemonteerd. De kop (DIN 43729 Form B) is via een nek thermisch ontkoppeld. De in de kop gemonteerde transmitter zet de Pt100 weerstandswaarde om in een 4...20 mA signaal.

    Toepassingsvoorbeeld

    Leidinginstallatie:

     

    a) in een bochtstuk,tegen de stroming in

    b) in kleinere leidingdiameters onder een hoek tegen de stroming in

    c) loodrecht op de stroming

  • Technische eigenschappen

    Sensor
    Meetelement Platina weerstandselement, 1 × Pt100 (100 Ω bij 0 °C)
    Meetbereik

    –30...+170 °C,

    0...+100 °C,

    0...+200 °C

    Tolerantie klasse A conform IEC 751: -50...+250 °C
    Aansluitconfiguratie 4-draadsaansluiting, mineraalgeïsoleerde leiding (MgO)
    Isolatieweerstand ≥100 MΩ, proefspanning 250 V bij omgevingstemperatuur
    Beschermbuisdiameter 6 mm
    Aanspreektijd T₅₀/18 s; T₉₀/55 s; vlgs. IEC 751
    Omgevingscondities

    50 bar bij +20 °C

    1 bar bij +400 °C

    Thermowell
    Vormgeving DIN 43772 form 2G
    Diameter 9 mm
    Materiaal SS 316Ti/1.4571
    Procesaansluiting
    Vormgeving DIN 43772 form 2G 
    Materiaal  G½", SS 316Ti/1.4571
    Aansluitkop
    Vormgeving DIN 43729 form B
    Beschermingsklasse IP66/68
    Elektrische aansluiting  M20×1,5
    Materiaal Aluminium, met PE poedercoating
    Uitgang (Transmitter, vervangbaar)
    Uitgangssignaal  4...20 mA 
    Max. last  (UVoeding -8 V)/0,022 A 
    Minimale eigen
    stroomopname
    ≤3,5 mA
    Stroombegrenzing ≤23 mA
    Inschakelvertraging 4 s (gedurende opstart Ia = 3,8 mA)
    Responssnelheid 1 s
    Alarmsignaal (Transmitter, vervangbaar)
    Meetbereik
    onderschreden
    Lineair afvallend tot 3,8 mA
    Meetbereik
    overschreden
    Lineair oplopend tot 20,5 mA
    Sensoronderbreking/
    kortsluiting
    ≥21,0 mA
    Elektrische aansluiting (Transmitter, vervangbaar)
    Voeding Ub = 8...35 V, ompolingsbeveiligd
    Galvanische scheiding Û = 3,75 kV
    Toelaatbare restrimpel  Uss ≤5 V bij Ub ≥13 V, fmax. = 1 kHz 
    Referentiecondities kalibreertemperatuur +23 °C ±5 K
    Nauwkeurigheid (Transmitter, vervangbaar)
    Invloed voedingsspann. ≤ ±0,01 %/V afwijking van 24 V
    Invloed belasting ≤ ±0,02 %/100 Ω 
    Temperatuurdrift  Td = ±(15 ppm/K × max. meetbereik + 50 ppm/K × ingesteld meetbereik) × Δθ 
    Pt100 0,2 K of 0,08 %
    Omgevingscondities (Transmitter, vervangbaar)
    Omgevingstemp.  –40...+85 °C
    Klimaatklasse conform IEC 60 654-1, klasse C
    Trillingsbestendigheid  4 g/2...150 Hz conform IEC 60 068-2-6
    EMC Stootbestendigheid en storingsemissie volgens IEC 61326 en NAMUR NE21

    Afmetingen (in mm)

    L = Inbouwlengte


    Installatie volgens gebruiksaanwijzing

    Elektrische aansluiting

    Voeding en stroomuitgang

  • Meer documenten voor TSM187