Temperatuursensor met voorgemonteerde koptransmitter

Temperatuursensor met voorgemonteerde koptransmitter voor eenvoudige toepassingen

Easytemp TSM487

vanaf €123,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Vast ingesteld meetbereik
    • 2-draadstechniek, 4...20 mA analoge uitgang
    • Hoge nauwkeurigheid van sensor en transmitter
    • Glasvezel geïsoleerde temperatuurinzet

    In 't kort

    Inbouwlengte (mm) 50, 100, 150, 250 (⌀ 6 mm)
    Procestemperatuur

    –30...+170 °C,

    0...+100 °C,

    0...+200 °C 

    Druk  20 bar bij +20 °C
    Tolerantie Beter dan 0,08 %, Pt100 klasse A
    Responssnelheid Max. 3,5 s (T50), 8 s (T90)
    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    MeetbereikInsteeklengte L1 tot 34 tot 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC50mm150,-135,-123,- TSM487-ADD
    100mm150,-135,-123,- TSM487-BDD
    150mm152,-137,-125,- TSM487-CDD
    250mm154,-138,-126,- TSM487-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC50mm150,-135,-123,- TSM487-AFE
    100mm150,-135,-123,- TSM487-BFE
    150mm152,-137,-125,- TSM487-CFE
    250mm154,-138,-126,- TSM487-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC50mm150,-135,-123,- TSM487-AFH
    100mm150,-135,-123,- TSM487-BFH
    150mm152,-137,-125,- TSM487-CFH
    250mm154,-138,-126,- TSM487-DFH

    Prijzen in EUR geldig tot 28.02.2018. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    De compacte temperatuursensor Easytemp TSM487 wordt gebruikt voor eenvoudige toepassingen. De sensor wordt vooral ingezet in tanks en leidingen waarin geen sprake is van hoge druk of temperatuur.

    Werking

    Het glasvezelgeïsoleerde temperatuurelement (niet vervangbaar) is in een beschermbuis met een G½" procesaansluiting gemonteerd. De kop (DIN 43729 form B) is gemaakt uit aluminium. De in de kop gemonteerde transmitter zet de weerstandswaarde om in een 4...20 mA signaal.

    Toepassingsvoorbeeld

    Leidinginstallatie:


    a) in een bochtstuk, tegen de stroming in

    b) in kleinere leidingdiameters onder een hoek tegen de stroming in

    c) loodrecht op de stroming

  • Afmetingen (in mm)

    a) gelast

    L = Inbouwlengte


    Installatie volgens gebruiksaanwijzing

    Elektrische aansluiting

    Voeding en stroomuitgang

    Technische eigenschappen

    Sensor
    Meetelement Platina weerstandselement, 1 × Pt100 (100 Ω bij 0 °C)
    Meetbereik

    –30...+170 °C,

    0...+100 °C,

    0...+200 °C

    Tolerantie  klasse A conform IEC 751: -50...+250 °C 
    Aansluitconfiguratie 4-draadsaansluiting, glasvezelgeïsoleerde leiding
    Isolatieweerstand ≥100 MΩ, proefspanning 250 V bij omgevingstemperatuur
    Max. druk 20 bar bij +20 °C
    Aanspreektijd T₅₀/3,5 s; T₉₀/8 s; vlgs. IEC 751
    Procesaansluiting
    Vormgeving  DIN 43772 form 2G 
    Aansluiting

    G½", 1.4571/SS 316TI;
    ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L

    Aansluitkop
    Type DIN 43729 form B
    Beschermingsklasse IP66/68
    Elektrische aansluiting M20×1,5
    Materiaal Aluminium, met PE poedercoating
    Uitgang (Transmitter vervangbaar)
    Uitgangssignaal  4...20 mA
    Max. last (UVoeding -8 V)/0.022 A 
    Stroomopname ≤3,5 mA
    Stroombegrenzing ≤23 mA
    Inschakelvertraging 4 s (bij opstart Ia = 3,8 mA)
    Responssnelheid 1 s
    Alarmsignaal (Transmitter vervangbaar)
    Meetbereik
    onderschreden
    Lineair afvallend tot 3,8 mA
    Meetbereik
    overschreden
    Lineair oplopend tot 20,5 mA
    Sensor breakage /
    Sensor short circuit
     ≥21,0 mA
    Elektrische aansluiting (Transmitter vervangbaar)
    Voeding Ub = 8...35 V, ompolingsbeveiligd 
    Galvanische scheiding Û = 3,75 kV
    Toelaatbare restrimpel Uss ≤5 V bij Ub ≥13 V, fmax. = 1 kHz 
    Referentiecondities kalibreertemperatuur +23 °C ±5 K
    Nauwkeurigheid (Transmitter vervangbaar)
    Invloed
    voedingsspanning
    ≤ ±0,01 %/V afwijking van 24 V
    Invloed belasting ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Temperatuurdrift Td = ±(15 ppm/K × max. meetbereik + 50 ppm/K × ingesteld meetbereik) × Δθ
    Pt100 0,2 K of 0,08 %
    Omgevingscondities (Transmitter vervangbaar)
    Omgevingstemp.  –40...+85 °C 
    Klimaatklasse conform IEC 60 654-1, klasse C
    Trillingsbestendigheid  4 g/2...150 Hz conform IEC 60 068-2-6
    EMC Stootbestendigheid en storingsemissie volgens IEC 61326 en NAMUR NE 21
  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor TSM487