Pt100 temperatuuropnemer Omnigrad T TST187

Pt100 temperatuuropnemer

Omnigrad T TST187

vanaf €70,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Nauwkeurigheidsklasse A

    • Mineraalgeïsoleerde temperatuurinzet

    • Met beschermbuis en nekverlenging

     

    In 't kort

    Meetbereik –50...+400 °C
    Tolerantie Pt100 Klasse A
    Insteeklengte (mm) 120, 160, 250, 400 (⌀ 9 mm)
    Responssnelheid Max. 18 s (T50); 55 s (T90)
    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    Aansluiting Pt100Insteeklengte L1 tot 34 tot 1011+
    vrije aders120 mm80,-74,-70,- TST187-1A2A
    160 mm80,-74,-70,- TST187-1A2B
    250 mm89,-83,-79,- TST187-1A2C
    400 mm89,-83,-79,- TST187-1A2D
    aansluitblok120 mm88,-81,-77,- TST187-1A3A
    160 mm88,-81,-77,- TST187-1A3B
    250 mm97,-90,-85,- TST187-1A3C
    400 mm97,-90,-85,- TST187-1A3D

    Prijzen in EUR geldig tot 30.06.2019. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Is deze temperatuursensor niet de perfecte match voor uw toepassing?

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    De Pt100 Omnigrad T TST187 bestrijkt een breed toepassingsgebied. Typische toepassingen zijn er vooral in de chemische en farmaceutische
    industrie, de levensmiddelenindustrie en in water-/afvalwaterbehandeling. Inbouwplaatsen: tanks en leidingen waar stabiliteit en snelle responstijd gevraagd worden.

    Werking

    De mineraalgeïsoleerde meetinzet is gemonteerd in een beschermbuis met een G ½" procesaansluiting. De kop conform DIN form B is via een nekverlenging thermisch ontkoppeld. De meetinzet wordt naar keuze met vrije aders voor de aansluiting van een koptransmitter of met een aansluitblok geleverd.

    Toepassingsvoorbeeld

    Inbouwmogelijkheden van de PT100 temperatuursonde met nekverlenging TST187

    Leidinginstallatie:


    a) in een bochtstuk, tegen de stroming in

    b) in kleinere leidingdiameters, onder een hoek tegen de stroming in

    c) loodrecht op de stroming

  • Technische eigenschappen

    Sensor
    Meetelement Platina weerstandselement, 1 × Pt100 (100 Ω bij 0 °C)
    Tolerantie

    Klasse A conform IEC 751: -50...+250 °C

    Klasse B conform IEC 751: +250...+400 °C

    Aansluitconfiguratie 4-draadsaansluiting
    Isolatieweerstand ≥100 MΩ , proefspanning 250 V bij omgevingstemperatuur
    Elektrische aansluiting Vrije aders geschikt voor koptransmitter of aansluitblok
    Inzetdiameter 6 mm
    Temperatuurbereik –50...+400 °C
    Buis Huls met minerale isolatie (MgO)
    Aanspreektijd T₅₀ = 28 s; T₉₀ = 85 s; conform IEC 751, in stromend water 0,4 m/s
    Omgevingscondities

    50 bars max. bij +20 °C

    1 bar bij +400 °C

    Beschermbuis
    Vormgeving DIN 43772 form 2G
    Diameter 9 mm
    Materiaal  SS 316 L/1.4404
    Procesaansluiting
    Vormgeving DIN 43772 form 2G
    Materiaal G½", 1.4571/SS 316TI;

    ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L

    Aansluitgedeelte
    Type DIN 43 729 form B
    Beschermingsklasse IP66/68
    Elektrische aansluiting M20×1,5
    Materiaal Aluminium, met PE poedercoating

    Afmetingen (in mm)

    L = Inbouwlengte


    Installatie volgens gebruiksaanwijzing

    Weerstandswaarden en toleranties

    a) Klasse A (ºC)

    b) Klasse B (ºC)

    Elektrische aansluiting

    Aansluitblok

    Elektrische aansluiting van de PT100 temperatuursonde met nekverlenging Omnigrad TST187

    Voor directe kabelaansluiting

     

    a) rood

    b) wit

    Vrije aders

    Voor het inbouwen van een koptransmitter

     

    a) rood

    b) wit

  • Technisch specificatieblad

    Meer documenten voor TST187