Pt100 temperatuuropnemer Omnigrad T TST487

Pt100 temperatuuropnemer

Omnigrad T TST487

vanaf €46,-
Hulp nodig?

Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00

    • Nauwkeurigheidsklasse A

    • Glasvezelgeïsoleerde temperatuurinzet

    • Diameter 6 mm

     

    In 't kort

    Meetbereik -50...+300 °C
    Tolerantie Pt100 Klasse A
    Insteeklengte (mm) 50, 100, 150, 250 (⌀ 6 mm)
    Responssnelheid Max. 3,5 s (T50); 8 s (T90)
    Product / UitvoeringPrijs / Stuk in EURBestelnummer
    AansluitingInsteeklengte L1 tot 34 tot 1011+
    vrije aders50 mm56,-50,-46,- TST487-1A2A
    100 mm56,-50,-46,- TST487-1A2B
    150mm60,-54,-49,- TST487-1A2C
    250 mm60,-54,-49,- TST487-1A2D
    aansluitblok50 mm65,-58,-53,- TST487-1A3A
    100 mm65,-58,-53,- TST487-1A3B
    150mm68,-61,-56,- TST487-1A3C
    250 mm68,-61,-56,- TST487-1A3D

    Prijzen in EUR geldig tot 31.12.2019. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
    algemene verkoopvoorwaarden

    Is deze temperatuursensor niet de perfecte match voor uw toepassing?

    Klanten die dit product kochten, bekeken ook

  • Toepassing

    De Pt100 Omnigrad T TST487 wordt gebruikt voor eenvoudige toepassingen. Inbouwplaatsen zijn o.a. tanks en leidingen waarin geen hoge druk en extreme temperaturen heersen.

    Werking

    De glasvezelgeïsoleerde meetinzet is in direct contact met het proces en heeft een G½" procesaansluiting. De kop conform DIN form B is van aluminium met expoxy coating.

    De meetinzet wordt naar keuze met vrije aders voor de aansluiting van een koptransmitter of met een aansluitblok geleverd.

    Toepassingsvoorbeeld

    Inbouwmogelijkheden van de PT100 temperatuursonde met DIN B kop Omnigrad TST487

    Leidinginstallatie:


    a) in een bochtstuk, tegen de stroming in

    b) in kleinere leidingdiameters, onder een hoek tegen de stroming in

    c) loodrecht op de stroming

  • Technische eigenschappen

    Sensor
    Meetelement Platina weerstandselement, 1 × Pt100 (100 Ω bij 0 °C)
    Tolerantie 

    Klasse A conform IEC 751: –50...+250 °C

    Klasse B conform IEC 751: +250...+300°C

    Aansluitconfiguratie 4-draadsaansluiting
    Isolatieweerstand ≥100 MΩ, proefspanning 250 V bij omgevingstemperatuur
    Elektrische aansluiting Vrije aders geschikt voor koptransmitter of aansluitblok
    Inzetdiameter 6 mm
    Temperatuurbereik –50...+300 °C
    Materiaal SS 316 L/1.4404
    Aanspreektijd T₅₀ = 17 s; T₉₀ = 45 s; conform IEC 751, in stromend water 0,4 m/s
    Omgevingstemp. –40...+100 °C
    Procesaansluiting
    Materiaal SS 316 L/1.4404
    Aansluitstuk G½" 
    Aansluitgedeelte
    Vormgeving  DIN 43 729 form B
    Beschermingsklasse  IP66/68
    Elektrische aansluiting  M20×1,5
    Materiaal Aluminium, met PE poedercoating

    Weerstandswaarden en toleranties

    a) Klasse A (ºC)

    b) Klasse B (ºC)

    Afmetingen (in mm)

    a) gelast

    L = Inbouwlengte


    Installatie volgens gebruiksaanwijzing

    Elektrische aansluiting

    Aansluitblok

    Voor directe kabelaansluiting

     

    a) rood

    b) wit

    Vrije aders

    Voor het inbouwen van een koptransmitter

     

    a) rood

    b) wit

  • Meer documenten voor TST487