- Home
- Producten
- Temperatuurmeting, -sensoren & -schakelaars
- Thermophant T TTR31
Temperatuurschakelaar voor betrouwbare meting, bewaking en regeling
van procestemperaturen
Thermophant T TTR31
Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00
-
- 4-cijferig display (elk 14 segmenten)
-
Hoge reproduceerbaarheid en stabiliteit over langere termijn
-
Volledig RVS, afwerking ≤0,8 μm
-
Parametrering ook mogelijk via ReadWin® 2000 configuratiesoftware of FieldCare
In 't kort
Meetbereik –50...+150 °C (+200 °C) Display 4 digits van 14 segmenten kleurverandering bij fout Insteeklengte (mm) 30, 50, 100, 200 Aanspreektijd Max. 1 s (T₅₀), 2 s (T₉₀) Sensor ⌀ 6 mm Meetnauwkeurigheid Beter dan 0,1 % Product / Uitvoering Prijs / Stuk in EUR Bestelnummer Voeding; output Elektrische aansluiting Insteeklengte L; diameter D Procesaansluiting 1 tot 3 4 tot 10 11+ 12-30VDC; 1x schakelaar PNP Connector M12 100 mm; 6 mm Zonder, knelwartel, 316L, L=>100mm insteeklengte knelwartel, separaat te bestellen. 197,- 183,- 173,- TTR31-A1A111AA2CAB Connector ISO4400 M16x1.5 100 mm; 6 mm Zonder, knelwartel, 316L, L=>100mm insteeklengte knelwartel, separaat te bestellen. 197,- 183,- 173,- TTR31-A2A111AA2CAB Connector M12 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Schroefdraad ISO228 G1/4, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A1A111ABxxAB Connector ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Schroefdraad ISO228 G1/4, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A2A111ABxxAB Connector M12 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Schroefdraad ISO228 G1/2, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A1A111AExxAB Connector ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Schroefdraad ISO228 G1/2, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A2A111AExxAB Connector M12 200 mm; 6 mm Zonder, knelwartel, 316L, L=>100mm insteeklengte knelwartel, separaat te bestellen. 206,- 191,- 181,- TTR31-A1A111AA2EAB Connector ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm Zonder, knelwartel, 316L, L=>100mm insteeklengte knelwartel, separaat te bestellen. 206,- 191,- 181,- TTR31-A2A111AA2EAB Connector M12 200 mm; 6 mm Schroefdraad ISO228 G1/4, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A1A111AB2EAB Connector ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm Schroefdraad ISO228 G1/4, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A2A111AB2EAB Connector M12 200 mm; 6 mm Schroefdraad ISO228 G1/2, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A1A111AE2EAB Connector ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm Schroefdraad ISO228 G1/2, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A2A111AE2EAB 12-30VDC; 2x schakelaar PNP Connector M12 100 mm; 6 mm Zonder, knelwartel, 316L, L=>100mm insteeklengte knelwartel, separaat te bestellen. 214,- 199,- 189,- TTR31-A1B111AA2CAB 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Schroefdraad ISO228 G1/4, 316L 220,- 204,- 193,- TTR31-A1B111ABxxAB Schroefdraad ISO228 G1/2, 316L 220,- 204,- 193,- TTR31-A1B111AExxAB 200 mm; 6 mm Zonder, knelwartel, 316L, L=>100mm insteeklengte knelwartel, separaat te bestellen. 223,- 207,- 196,- TTR31-A1B111AA2EAB Schroefdraad ISO228 G1/4, 316L 228,- 212,- 201,- TTR31-A1B111AB2EAB Schroefdraad ISO228 G1/2, 316L 228,- 212,- 201,- TTR31-A1B111AE2EAB 12-30VDC; schakelaar PNP + 4-20mA Connector M12 100 mm; 6 mm Zonder, knelwartel, 316L, L=>100mm insteeklengte knelwartel, separaat te bestellen. 254,- 236,- 223,- TTR31-A1C111AA2CAB 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Schroefdraad ISO228 G1/4, 316L 259,- 241,- 228,- TTR31-A1C111ABxxAB Schroefdraad ISO228 G1/2, 316L 259,- 241,- 228,- TTR31-A1C111AExxAB 200 mm; 6 mm Zonder, knelwartel, 316L, L=>100mm insteeklengte knelwartel, separaat te bestellen. 262,- 244,- 231,- TTR31-A1C111AA2EAB Schroefdraad ISO228 G1/4, 316L 268,- 249,- 236,- TTR31-A1C111AB2EAB Schroefdraad ISO228 G1/2, 316L 268,- 249,- 236,- TTR31-A1C111AE2EAB Please order cable and plug from the accessories sectionAccessories
Product / Uitvoering Prijs / Stuk in EUR Bestelnummer Collar welding boss d6 PEEK + screw Beweegbaar met afdichtingsklep, Wasmachine + drukschroef G1/2, Materiaal van bevochtigde delen: 316L, PEEK, Max. Prozessdruck: 10 bar (145 psi) Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com 47,48 51004751 Knelfitting TA50
6mm; G1/2; PTFE57,86 TA50-HP Kabel, M12x1 plug L=5m 5m kabel 4 x 0,34 mm2, gegoten PVC haakse nippel M12x1 connector schroef Cu Sn/Ni, IP67. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com 9,80 51005148 Configuratiekit TXU10 Set-up software incl. USB- interfacekabel. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio waar staffelprijzen aan gekoppeld zijn. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com 4 stift plug + ReadWin2000 101,72 TXU10-AA Connector M12x1,5 rechte uitvoering M12-aansluiting voor plug. Self confectionery connection. Gebruik: plug M12. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com 15,55 52006263 Connector M12x1,5 haakse uitvoering Plug met 4 schroefklemmen (geleverd zonder kabel) 10,36 51006327 Systeemvoeding RNB130 Voedingsunit voor DIN-rail montage Ingangsspanning: 85-264VAC, 45-65Hz. Uitgangsspanning: 24VDC, max. 30V (bij storing) Max. stroom: 1,5 A continu, kortsluitvast Dit betreft een product uit het E-direct portfolio waar staffelprijzen aan gekoppeld zijn. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com 138,89 RNB130-A1A Prijzen in EUR geldig tot 31.12.2019. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
algemene verkoopvoorwaardenKlanten die dit product kochten, bekeken ook
-
Toepassing
Temperatuurschakelaar voor bewaking, aanwijzing en regeling van procestemperaturen met schroefdraadaansluiting of klemkoppeling. De sensoren kunnen voor meetbereiken van –50...+150 °C worden toegepast.
Werking
Een platina sensor in de top wijzigt temperatuurafhankelijk van weerstandswaarde. De weerstandswaarde wordt elektronisch bepaald. De omrekening van de weerstandswaarde in een temperatuurmeetsignaal is gedefinieerd in de internationale norm IEC 751. Een microprocessor
verwerkt het signaal en schakelt de uitgang en/of stuurt de bijbehorende meetwaarde uit.Toepassingsvoorbeeld
De Thermophant detecteert de temperatuur in een tank en schakelt bij het bereiken van de ingestelde limiet.
-
Technische eigenschappen
VoedingVoedingsspanning Ub 12...30 V DC (ompoolbeveiliging) Stroomverbruik Zonder last <60 mA, ompoolbeveiliging UitgangUitgangssignaal 1 of 2 × PNP of PNP met 4...20 mA Spanningsval PNP ≤2 V Overbelastingsveiligheid Automatische lastcontrole van de schakelstroom MeetnauwkeurigheidReferentiecondities Conform DIN IEC 60770/61003 Afwijking schakelpunt Elektronica: max. 0,2 K of 0,16 % Pt100 klasse A Langetermijnstabiliteit ≤0,1 % per jaar Aanspreektijd T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s Analoge uitgang Alineariteit: ≤0,2 % SensorMeetelement 1 × Pt100, 4-draads Tolerantie Klasse A conform IEC751 Mediumtemperatuur –50...+150 °C Diameter 6 mm OmgevingsconditiesOmgevingstemp. –40...+85 °C Beschermingsklasse IP65 EMC Storingsemissie conform IEC 61326; bedrijfsmateriaal B (industriële omgeving); storingsongevoeligheid conform IEC
61326; NAMUR NE21MaterialenProcesaansluitingen
beschermbuis316L/ Ra ≤0,8 μm;
Behuizing: 316L
BedieningBedieningselementen 3 toetsen of PC en software Afmetingen (in mm)
Behuizing
L = Sensorlengte 50 mm, 100 mm, 200 mm
Installatie volgens gebruiksaanwijzingProcesaansluiting
a) Zonder (voor inlasstuk of knelfitting: L ≥ 100 mm)
b) ISO 228 G ¼ A, 316L
c) ISO 228 G ½ A, 316L
Elektrische aansluiting
Gelijkspanningsuitvoering met M12 connector
A1: 1 × PNP-schakeluitgang
A2: 2 × PNP-schakeluitgang
A3: PNP-schakeluitgang met extra analoge uitgang
Gelijkspanningsuitvoering met M16 × 1,5 connectorB: 1 × PNP-schakeluitgang
-
Technisch specificatieblad
Meer documenten voor TTR31