- Home
- Producten
- Temperatuurmeting, -sensoren & -schakelaars
- Thermophant T TTR35
Temperatuurschakelaar voor sanitaire toepassingen
Thermophant T TTR35
Bel ons op nummer
+32 (0)2 248 06 00
-
-
4-cijferig display (elk 14 segmenten)
-
Hoge reproduceerbaarheid en stabiliteit over langere termijn
-
Volledig RVS, afwerking ≤0,8 μm
In 't kort
Meetbereik -50...+150 °C (+200 °C) Display 4 digits van 14 segmenten kleurverandering bij fout Insteeklengte (mm) 20, 50, 100, 200 (⌀ 6 mm) Aanspreektijd Max. 1 s (T₅₀), 2 s (T₉₀) Afwerking Ra ≤0,8 μm Meetnauwkeurigheid Beter dan 0,1 % Product / Uitvoering Prijs / Stuk in EUR Bestelnummer Voeding; uitgang Procesaansluiting Elektrische aansluiting Insteeklengte L; diameter D 1 tot 3 4 tot 10 11+ 12-30VDC; 1x schakelaar PNP Clamp of schroefaansluiting Connector M12 / Connector ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 252,- 234,- 222,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 252,- 234,- 222,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 261,- 242,- 229,- TTR35-AxA111xx2EAB Hygiënische koppeling Connector M12 / Connector ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 286,- 266,- 252,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 286,- 266,- 252,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 295,- 274,- 260,- TTR35-AxA111xx2EAB 12-30VDC; 2x schakelaar PNP Clamp of schroefaansluiting Connector M12 50 mm; 6mm 269,- 250,- 237,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 269,- 250,- 237,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 278,- 258,- 244,- TTR35-A1B111xx2EAB Hygiënische koppeling Connector M12 50 mm; 6mm 304,- 282,- 267,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 304,- 282,- 267,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 312,- 290,- 275,- TTR35-A1B111xx2EAB 12-30VDC; schakelaar PNP + 4-20mA; Clamp of schroefaansluiting Connector M12 50 mm; 6mm 309,- 287,- 272,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 309,- 287,- 272,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 317,- 295,- 279,- TTR35-A1C111xx2EAB Hygiënische koppeling Connector M12 50 mm; 6mm 343,- 319,- 302,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 343,- 319,- 302,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 352,- 327,- 309,- TTR35-A1C111xx2EAB De plug zelf is niet inbegrepen, maar wel beschikbaar als toebehoorToebehoren
Product / Uitvoering Prijs / Stuk in EUR Bestelnummer Kabel, M12x1 plug L=5m 5m kabel 4 x 0,34 mm2, gegoten PVC haakse nippel M12x1 connector schroef Cu Sn/Ni, IP67. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com 9,80 51005148 Configuratiekit TXU10 Set-up software incl. USB- interfacekabel. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio waar staffelprijzen aan gekoppeld zijn. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com 4 stift plug + ReadWin2000 101,72 TXU10-AA Connector M12x1,5 rechte uitvoering M12-aansluiting voor plug. Self confectionery connection. Gebruik: plug M12. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com 15,55 52006263 Connector M12x1,5 haakse uitvoering Plug met 4 schroefklemmen (geleverd zonder kabel) 10,36 51006327 Prijzen in EUR geldig tot 31.12.2019. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
algemene verkoopvoorwaardenKlanten die dit product kochten, bekeken ook
-
-
Toepassing
Temperatuurschakelaar voor bewaking, aanwijzing en regeling van procestemperaturen tussen –50 en +150°C. Speciaal ontworpen voor toepassing in de voedingsmiddelenen de farmaceutische industrieën. Beschikbaar met TRI-CLAMP® of 3A conform hygiënische koppelingen.
Werking
Een platina sensor in de top wijzigt temperatuurafhankelijk van weerstandswaarde. De weerstandswaarde wordt elektronisch bepaald. De omrekening van de weerstandswaarde in een temperatuurmeetsignaal is gedefinieerd in de internationale norm IEC 751. Een microprocessor
verwerkt het signaal en schakelt de uitgang en/of stuurt de bijbehorende meetwaarde uit.Toepassingsvoorbeeld
De thermophant detecteert de temperatuur in een tank en schakelt bij het bereiken van de ingestelde limiet.
-
Technische eigenschappen
VoedingVoedingsspanning Ub 12...30 V DC (ompoolbeveiliging) Stroomverbruik Zonder last <60 mA, ompoolbeveiliging UitgangUitgangssignaal 1 of 2 × PNP of PNP met 4...20 mA Spanningsval PNP ≤2 V Overbelastingsveiligheid Automatische lastcontrole van de schakelstroom MeetnauwkeurigheidReferentiecondities Conform DIN IEC 60770/61003 Afwijking schakelpunt Elektronica: max. 0,2 K of 0,16 %; Pt100 klasse A Langetermijnstabiliteit ≤0,1K per jaar Aanspreektijd T₅₀ = <1,0 s; T₉₀ = <2,0 s Analoge uitgang Alineariteit: ≤0,2 % SensorMeetelement 1 × Pt100, 4-draads Tolerantie Klasse A conform IEC751 Mediumtemperatuur –50...+150 °C Diameter 6 mm OmgevingsconditiesOmgevingstemp. –40...+85 °C Beschermingsklasse IP65 (volledige behuizing) EMC Storingsemissie conform IEC 61326; bedrijfsmateriaal B; storingsongevoeligheid conform IEC 61326 appendix A
(industriële omgeving), NAMUR NE21MaterialenProcesaansluitingen beschermbuis 316L/ Ra ≤0,8 μm Behuizing 316L BedieningBedieningselementen 3 toetsen of PC en software Certificaat3A Afmetingen (in mm)
Behuizing
L = Sensorlengte 20 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Installatie volgens gebruiksaanwijzing
Procesaansluitingen
a) Conical metal-metal G½"
b) CLAMP 1"
c) CLAMP 2"
d) Varivent F
e) Varivent N
f) APV-Inline
g) DIN 11851
h) DIN 11851
i) DIN 11851
B = 6 × ⌀ 8,6 + 2 × M8 aansluiting
Elektrische aansluiting
Uitvoering DC met connector M12
A1: 1 × uitgang PNP
A2: 2 × uitgang PNP
A3: uitgang PNP en analoge uitgang
Uitvoering DC met connector M16×1,5
B: 1 × uitgang PNP
-
Technisch specificatieblad
Meer documenten voor TTR35