Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Transdutor de pressão com sensores
em metal e cerâmica

Cerabar PMC11 / PMP11

A partir de R$749,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Alta reprodutibilidade e estabilidade a longo prazo
    • Faixas de medição customizadas
    • Conexão de processo de montagem flush como opção

    Especificações resumidas

    Meio Gases, vapores, líquidos e poeira
    Saída 4 a 20 mA, 0 a 10 V
    Temperatura do processo –25 a +85 °C (–13 a +185 °F)
    Faixas de medição De –400 a +400 mbar (–6 a +6 psi) até –1 a +40 bar
    (–15 a +600 psi)
    Exatidão referencial ±0,5 %

    Cerabar PMC11 - Sinal de saída 4-20mA - Conexão ao processo thread ASME MNPT / ISO228G

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Classificação de AreaConexão elétricaRange do sensor1 a 34 a 1011+
    CSA C/US General PurposePlug M12, IP65 NEMA Type 4X Encl.selecionável868,00807,00764,00 PMC11-CA1LxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge868,00807,00764,00 PMC11-CA1L1FAxxxx
    plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4Xselecionável868,00807,00764,00 PMC11-CA1VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge868,00807,00764,00 PMC11-CA1V1FAxxxx
    Área não classificadaPlug M12, IP65 NEMA Type 4X Encl.selecionável868,00807,00764,00 PMC11-AA1LxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge868,00807,00764,00 PMC11-AA1L1FAxxxx
    plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4Xselecionável868,00807,00764,00 PMC11-AA1VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge868,00807,00764,00 PMC11-AA1V1FAxxxx

    Cerabar PMC11 - Sinal de saída 0-10V - Conexão ao processo rosca ASME MNPT/ ISO228G

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Classificação de AreaConexão elétricaRange do sensor1 a 34 a 1011+
    CSA C/US General PurposePlug M12, IP65 NEMA Type 4X Encl.selecionável868,00807,00764,00 PMC11-CA2LxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge868,00807,00764,00 PMC11-CA2L1FAxxxx
    plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4Xselecionável868,00807,00764,00 PMC11-CA2VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge868,00807,00764,00 PMC11-CA2V1FAxxxx
    Área não classificadaPlug M12, IP65 NEMA Type 4X Encl.selecionável868,00807,00764,00 PMC11-AA2LxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge868,00807,00764,00 PMC11-AA2L1FAxxxx
    plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4Xselecionável868,00807,00764,00 PMC11-AA2VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge868,00807,00764,00 PMC11-AA2V1FAxxxx

    Cerabar PMP11 - Sinal de saída 4-20mA - Conexão ao processo rosca ASME MNPT / ISO228G

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Classificação de AreaConexão elétricaRange do sensor1 a 34 a 1011+
    CSA C/US General PurposePlug M12, IP65 NEMA Type 4X Encl.selecionável851,00792,00749,00 PMP11-CA1LxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge851,00792,00749,00 PMP11-CA1L1FAxxx
    plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4Xselecionável851,00792,00749,00 PMP11-CA1VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge851,00792,00749,00 PMP11-CA1V1FAxxx
    Área não classificadaPlug M12, IP65 NEMA Type 4X Encl.selecionável851,00792,00749,00 PMP11-AA1LxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge851,00792,00749,00 PMP11-AA1L1FAxxx
    plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4Xselecionável851,00792,00749,00 PMP11-AA1VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge851,00792,00749,00 PMP11-AA1V1FAxxx

    Cerabar PMP11 - Sinal de saída 0-10V - Conexão ao processo rosca ASME MNPT/ ISO228G

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Classificação de AreaConexão elétricaRange do sensor1 a 34 a 1011+
    CSA C/US General PurposePlug M12, IP65 NEMA Type 4X Encl.selecionável851,00792,00749,00 PMP11-CA2LxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge851,00792,00749,00 PMP11-CA2L1FAxxx
    plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4Xselecionável851,00792,00749,00 PMP11-CA2VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge851,00792,00749,00 PMP11-CA2V1FAxxx
    Área não classificadaPlug M12, IP65 NEMA Type 4X Encl.selecionável851,00792,00749,00 PMP11-AA2LxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge851,00792,00749,00 PMP11-AA2L1FAxxx
    plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4Xselecionável851,00792,00749,00 PMP11-AA2VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge851,00792,00749,00 PMP11-AA2V1FAxxx


    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Adaptador de solda G 1/2 Conexão faceada ao processo. Material: 316L Utilização: PMP21, PMP51, PTP31B. Instalação ao proc. somente com dummy.259,01 52002643
    Soquete para plug 4p-125V, 4A-M12 Soquete M12 para plug. Utilização: plug M12112,67 52006263
    Cabo 4x0,34, plug M12,Cu Sn/Ni,90º,L=5m Plug M12 5m cabo PVC, Cu Sn/Ni com trava. Utilização: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.131,46 52010285
    Plug connector M12 90deg125,28 71114212
    Display PHX20 Display de encaixe 4-20mA, vermelho com 4 dígitos. Ficha DIN43650, protecção IP65. Indicação com escala livre. Queda de tensão <= 5V. Usado com: transmissores Cerabar T.1.115,001.037,00981,00 52022914

    Preços válidos até 28.02.2018 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Quem comprou este item, também comprou

  • Aplicação

    O Cerabar é um transdutor de pressão para medir pressão absoluta e pressão manométrica de gases, vapores, líquidos e poeira. O Cerabar
    pode ser utilizado em aplicações versáteis graças a uma faixa de campo abrangente de conexões de processo.

    Função

    Diafragma de isolamento do processo cerâmico: O sensor de cerâmica é um sensor livre de óleo, isto é, a pressão do processo age diretamente no robusto diafragma de isolamento do processo de cerâmica e faz com que ele se desvie. Uma variação de capacitância dependente de pressão
    é medida nos eletrodos do substrato de cerâmica e no diafragma de isolamento de processo.

    Diafragma de isolamento no processo metálico: A pressão do processo flexiona o diafragma de isolamento de metal do processo e um fluido
    de enchimento transfere a pressão para uma ponte de Wheatstone (tecnologia de semicondutor). A variação dependente de pressão, na tensão de saída da ponte, é medida e avaliada.

    Exemplo de aplicação

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Application example

    Transdutor de pressão Cerabar (a) com o equipamento de desligamento
    (b) na tubulação

  • Dados técnicos

    Saída
    Sinal de saída 4 a 20 mA (dois fios); 0 a 10 V (três fios)
    Faixa de sinal
    4 a 20 mA
    3,8 a 20,5 mA
    Carga 4 a 20 mA RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Resistência de carga
    (para equipamentos
    de 0 a 10 V)
    A resistência de carga deve ser de ≥5 [kΩ]
    Sinal no alarme
    4 a 20 mA
    máx. do alarme >21 mA
    Comportamento
    dinâmico
    Constante de tempo (T90) 15 ms
    1) RLmax: resistência de carga máxima; UB: fonte de alimentação
    Fonte de alimentação
    Fonte de alimentação

    saída de 4 a 20 mA: 10 a 30 Vcc;

    saída de 0 a 10 V: 12 a 30 Vcc

    Consumo de corrente

    dois fios: ≤26 mA;

    três fios: <12 mA

    Grau de proteção Gabinete IP65 NEMA Tipo 4X
    Influência da fonte de
    alimentação
    ≤0,005 % para URL/1 V
    Ondulação residual ±5 %
    Características de desempenho
    Exatidão referencial ±0,5 %
    Alteração térmica da
    saída nula e do
    alcance de saída

    <1 bar (15 psi): <1 %;

    ≥1 bar (15 psi): <0,8 %

    Estabilidade a longo
    prazo

    1 ano: ±0,2 %;

    5 anos: ±0,4 %;

    8 anos: ±0,45 %

    Tempo para iniciar ≤2 s
    Ambiente
    Faixa de temperatura
    ambiente
    –40 °C a +70 °C (–40 °F a +158 °F)
    Faixa da temperatura
    de armazenamento
    –40°C a +85 °C (–40 °F a +185 °F)
    Classe climática Classe 3K5
    Compatibilidade
    eletromagnética

    – Emissão de interferência de acordo com EN 61326 equipamento B

    – Imunidade de interferência de acordo com EN 61326 apêndice A (setor industrial)

    – NAMUR recomendação EMC (NE21)

    Processo
    Faixa de temperatura
    do processo
    –25 a +85 °C (–13 a +185 °F)
    Materiais PMC11
    Materiais que não
    estão em contato com
    o processo
    Invólucro: Aço inoxidável 316L (1.4404)
    Materiais em contato
    com o processo
    Conexões de processo: 316L (1.4435);
    Diafragma de isolamento do processo cerâmico: Al2O3 de acordo com a FDA;
    Certificado de adequação TSE Para todos os componentes do equipamento em contato com o processo;
    Vedação: Viton FKM ou EPDM
    Materiais PMP11
    Materiais que não
    estão em contato com
    o processo
    Invólucro: Aço inoxidável 316L (1.4404);
    fluido de enchimento: Óleo sintético
    NSF-H1, conforme FDA 21 CFR 178.3570
    Materiais em contato
    com o processo
    Conexões de processo: 316L;
    Diafragma de isolamento do processo metálico: AISI 316L (1.4435);
    Certificado de Conformidade TSE para todos os componentes do equipamento em contato com o processo;
    Com diafragma de isolamento de processo de montagem flush: Vedação: Viton FKM
    Aprovações
    Diretriz de Equipamento de Pressão

    Dimensões em mm (polegadas)

    Invólucro

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Housing

    a) PMC11

    b) PMP11

    c) Plugue M12, IP 65

    d) Conector da válvula

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções.

    Dimensões das conexões de processo PMC11 em mm (polegadas)

    Conexões de processo com diafragma de isolamento interno de processo cerâmico

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Rosca ISO 228 G¼"

    b) Rosca ISO 228 G¼" (fêmea)

    c) Rosca ISO 228 G½"

    d) Rosca ISO 228 G½", furo 11,4 mm (0,45 in)

    e) ASME¼" MNPT

    f) ASME½" MNPT (fêmea)

    g) ASME½" MNPT, furo 11,4 mm (0,45 in)

    Dimensões das conexões de processo PMP11 em mm (polegadas)

    Conexões de processo com um diafragma de isolamento de processo interno

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Rosca ISO 228 G¼"

    b) Rosca ISO 228 G¼" (fêmea)

    c) Rosca ISO 228 G½"

    d) Rosca ISO 228 G½", furo 11,4 mm (0,45 in)

    e) ASME¼" MNPT

    f) ASME½" MNPT (fêmea)

    g) ASME½" MNPT, furo 11,4 mm (0,45 in)

     

    * a 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Conexões de processo com diafragma embutido de isolamento metálico de processo

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Rosca ISO 228 G½" DIN3852

     

    * a 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Conexão elétrica

    Saída 4 a 20 mA

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) Plugue M12

    b) Conector da válvula

    Saída de 0 a 10 V

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 0 to 10 V

    a) Plugue M12

    b) Conector da válvula

  • Mais documentos para PMP11
    Mais documentos para PMC11
  • Modelo anterior:

    Procurar:
    Nenhum resultado