Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Transdutor de pressão com sensores
em metal e cerâmica

Cerabar PMC21 / PMP21

A partir de R$974,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Alta reprodutibilidade e estabilidade a longo prazo
    • Faixas de medição customizadas
    • Conexão de processo de montagem flush como opção

    Especificações resumidas

    Meio Gases, vapores, líquidos e poeira
    Saída 4 a 20 mA
    Temperatura do processo –40 a +100 °C (–40 a +212 °F)
    Faixas de medição De –100 a +100 mbar (–1,5 a +1,5 psi) até –1 a +400 bar (–15 a +6000 psi)
    Exatidão referencial ±0,3 %

    Cerabar PMC21 - Area não classificada - Conexão ao processo rosca AMSE MNPT / ISO228 G

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Classificação de AreaConexão elétricaRange do sensor1 a 34 a 1011+
    CSA C/US General PurposePlug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4Xselecionável1.128,001.049,00993,00 PMC21-CA1MxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge1.128,001.049,00993,00 PMC21-CA1M1FAxxxx
    Plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Tipo 4Xselecionável1.128,001.049,00993,00 PMC21-CA1VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge1.128,001.049,00993,00 PMC21-CA1V1FAxxxx
    Area não classificadaPlug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4Xselecionável1.128,001.049,00993,00 PMC21-AA1MxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge1.128,001.049,00993,00 PMC21-AA1M1FAxxxx
    Plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Tipo 4Xselecionável1.128,001.049,00993,00 PMC21-AA1VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge1.128,001.049,00993,00 PMC21-AA1V1FAxxxx

    Cerabar PMC21 - Áreas classificadas - Conexão ao processo rosca ASME MNPT / ISO228G

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Classificação de AreaConexão elétricaRange do sensor1 a 34 a 1011+
    Áreas classificadas (ATEX)Plug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4Xselecionável1.423,001.324,001.253,00 PMC21-xx1MxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge1.423,001.324,001.253,00 PMC21-xx1M1FAxxxx
    Plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Tipo 4Xselecionável1.423,001.324,001.253,00 PMC21-xx1VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge1.423,001.324,001.253,00 PMC21-xx1V1FAxxxx
    Áreas classificadas (CSA C/US) / (FM)Plug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4Xselecionável1.423,001.324,001.253,00 PMC21-xx1MxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge1.423,001.324,001.253,00 PMC21-xx1M1FAxxxx
    Plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Tipo 4Xselecionável1.423,001.324,001.253,00 PMC21-xx1VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge1.423,001.324,001.253,00 PMC21-xx1V1FAxxxx

    Cerabar PMP21 - Area não classificada - Conexão ao processo rosca AMSE MNPT / ISO228 G

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Classificação de AreaConexão elétricaRange do sensor1 a 34 a 1011+
    CSA C/US General PurposePlug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4Xselecionável1.107,001.029,00974,00 PMP21-CA1MxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge1.107,001.029,00974,00 PMP21-CA1M1FAxxx
    Plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Tipo 4Xselecionável1.107,001.029,00974,00 PMP21-CA1VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge1.107,001.029,00974,00 PMP21-CA1V1FAxxx
    Area não classificadaPlug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4Xselecionável1.107,001.029,00974,00 PMP21-AA1MxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge1.107,001.029,00974,00 PMP21-AA1M1FAxxx
    Plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Tipo 4Xselecionável1.107,001.029,00974,00 PMP21-AA1VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge1.107,001.029,00974,00 PMP21-AA1V1FAxxx

    Cerabar PMP21 - Áreas Classificadas - Conexão ao processo rosca ASME MNPT / ISO228G

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Classificação de AreaConexão elétricaRange do sensor1 a 34 a 1011+
    Áreas Classificadas (ATEX)Plug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4Xselecionável1.402,001.304,001.234,00 PMP21-xx1MxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge1.402,001.304,001.234,00 PMP21-xx1M1FAxxx
    Plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Tipo 4Xselecionável1.402,001.304,001.234,00 PMP21-xx1VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge1.402,001.304,001.234,00 PMP21-xx1V1FAxxx
    Áreas Classificadas (CSA C/US) / (FM)Plug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4Xselecionável1.402,001.304,001.234,00 PMP21-xx1MxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge1.402,001.304,001.234,00 PMP21-xx1M1FAxxx
    Plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Tipo 4Xselecionável1.402,001.304,001.234,00 PMP21-xx1VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge1.402,001.304,001.234,00 PMP21-xx1V1FAxxx

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Adaptador de solda G 1/2 Conexão faceada ao processo. Material: 316L Utilização: PMP21, PMP51, PTP31B. Instalação ao proc. somente com dummy.259,01 52002643
    Cabo 4x0,34, plug M12,Cu Sn/Ni,90º,L=5m Plug M12 5m cabo PVC, Cu Sn/Ni com trava. Utilização: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.131,46 52010285
    Soquete para plug 4p-125V, 4A-M12 Soquete M12 para plug. Utilização: plug M12112,67 52006263
    Plug connector M12 90deg125,28 71114212
    Display PHX20 Display de encaixe 4-20mA, vermelho com 4 dígitos. Ficha DIN43650, protecção IP65. Indicação com escala livre. Queda de tensão <= 5V. Usado com: transmissores Cerabar T.1.115,001.037,00981,00 52022914

    Preços válidos até 28.02.2018 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

  • Aplicação

    O Cerabar é um transdutorde pressão para medição da pressão absoluta e pressão manométrica de gases, vapores, líquidos e poeira. O Cerabar pode ser utilizado internacionalmente graças a uma faixa de campo abrangente de aprovações e conexões de processo.

    Função

    Diafragma de isolamento do processo cerâmico: O sensor de cerâmica é um sensor livre de óleo, isto é, a pressão do processo age diretamente no robusto diafragma de isolamento do processo de cerâmica e faz com que ele se desvie. Uma variação de capacitância dependente de pressão
    é medida nos eletrodos do substrato de cerâmica e no diafragma de isolamento de processo.

    Diafragma de isolamento no processo metálico: A pressão do processo flexiona o diafragma de isolamento de metal do processo e um fluido
    de enchimento transfere a pressão para uma ponte de Wheatstone (tecnologia de semicondutor). A variação dependente de pressão, na tensão de saída da ponte, é medida e avaliada.

    Exemplo de aplicação

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Application example

    Transdutor de pressão Cerabar (a) com o equipamento de desligamento (b) na tubulação

  • Dados técnicos

    Saída
    Sinal de saída 4 a 20 mA (dois fios)
    Faixa de sinal
    4 a 20 mA
    3,8 a 20,5 mA
    Carga
    4 a 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Sinal no alarme
    4 a 20 mA

    máx. do alarme >21 mA;

    corrente mínima do alarme ajustável

    Comportamento
    dinâmico
     Constante de tempo (T90) 15 ms
     1) RLmax: resistência de carga máxima; UB: fonte de alimentação
    Fonte de alimentação
    Fonte de alimentação 10 a 30 Vcc
    Consumo de corrente ≤26 mA
    Grau de proteção Cabo: IP66/68 NEMA Tipo 4X/6P
    Conector M12: IP65/67 NEMA Tipo 4X
    Conector de válvula: IP65 NEMA Tipo 4X
    Influência da fonte de
    alimentação
    ≤0,005 % da URL/1 V
    Ondulação residual ±5 %
    Características de desempenho
    Exatidão referencial ±0,3 %
    Alteração térmica da
    saída nula e do
    alcance de saída

    <1 bar (15 psi): <1,2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    Estabilidade a longo
    prazo

    1 ano: ±0,2 %;

    5 anos: ±0,4 %;

    8 anos: ±0,45 %

    Tempo para iniciar ≤2 s
    Ambiente
    Faixa de temperatura
    ambiente
    –40 a +85 °C (–40 a +185 °F),
    Equipamentos para áreas classificadas: –40 a +70°C (–40 a +158°F)
    Faixa da temperatura
    de armazenamento
    –40 °C a +85 °C (–40 °F a +185 °F)
    Classe climática Classe 3K5
    Compatibilidade
    eletromagnética

    – Emissão de interferência de acordo com EN 61326 equipamento B

    – Imunidade de interferência de acordo com EN 61326 apêndice A (setor industrial)

    – NAMUR recomendação EMC (NE21)

    Processo
    Faixa de temperatura
    do processo
    PMC21: –25 °C a +100 °C (–13 ºF a +212 °F)
    para aplicações em oxigênio: –10 °C a +60 °C (+14 °F a +140 °F);
    PMP21: –40 a +100 °C (–40 a +212 °F)
    Materiais PMC21
    Materiais que não
    estão em contato com
    o processo
    Invólucro: Aço inoxidável 316L (1.4404)
    Materiais em contato
    com o processo
    Conexões de processo: 316L (1.4435);
    Diafragma de isolamento do processo cerâmico: Al2O3 de acordo com a FDA;
    Certificado de adequação TSE para todos os componentes do equipamento em contato com o processo;
    Vedação: Viton FKM ou EPDM
    Materiais PMP21
    Materiais que não
    estão em contato com
    o processo
    Invólucro: Aço inoxidável 316L (1.4404);
    fluido de enchimento: Óleo sintético NSF-H1, conforme FDA 21 CFR 178.3570
    Materiais em contato
    com o processo
    Conexões de processo: 316L;
    Diafragma de isolamento do processo metálico: AISI 316L (1.4435);
    Certificado de Conformidade TSE para todos os componentes do equipamento em contato com o processo;
    Com diafragma de isolamento de processo de montagem flush: Vedação: Viton FKM
    Aprovações
    Ex ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    ATEX II 3G EEx eC IIC T4 Gc
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    Diretriz de Equipamento de Pressão

    Dimensões em mm (polegadas)

    Invólucro

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions

    a) PMC21

    b) PMP21

    c) Plugue M12, IP65/67

    d) Conector da válvula

    Instalação de acordo com o manual de instruções.

    Dimensões das conexões de processo PMC21 em mm (polegadas)

    Conexões de processo com diafragma de isolamento interno de processo cerâmico

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Rosca ISO 228 G¼"

    b) Rosca ISO 228 G¼" (fêmea)

    c) Rosca ISO 228 G½"

    d) Rosca ISO 228 G½", furo 11,4 mm (0,45 in)

    e) ASME¼" MNPT

    f) ASME½" MNPT (fêmea)

    g) ASME½" MNPT, furo 11,4 mm (0,45 in)

    Dimensões das conexões de processo PMP21 em mm (polegadas)

    Conexões de processo com um diafragma de isolamento de processo interno

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Rosca ISO 228 G¼"

    b) Rosca ISO 228 G¼" (fêmea)

    c) Rosca ISO 228 G½"

    d) Rosca ISO 228 G½", furo 11,4 mm (0,45 in)

    e) ASME¼" MNPT

    f) ASME½" MNPT (fêmea)

    g) ASME½" MNPT, furo 11,4 mm (0,45 in)

     

    * a 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Conexões de processo com diafragma embutido de isolamento metálico de processo

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Rosca ISO 228 G½" DIN3852

    * a 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Conexão elétrica

    Saída 4 a 20 mA

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) Plugue M12

    b) Conector da válvula

  • Mais documentos para PMP21
    Mais documentos para PMC21
  • Modelo anterior:

    Procurar:
    Nenhum resultado