Chave de nível pontual para líquidos no setor de alimentos

                                    

Chave de nível pontual para líquidos na indústria de alimentos

Liquiphant FTL33 [FTL20H]

A partir de R$1.429,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • 3-A e EHEDG certificados
    • Invólucro de aço inoxidável robusto, opcional com conector M12x1 e proteção IP69
    • Teste de funcionamento externo com ímã de teste

    Resumo das especificações

    Produto Líquidos
    Montagem Reservatórios e tubos (a partir de DN25)
    Densidade do produto >0,7 g/cm³ (>0,5 g/cm³ como opção)
    Temperatura do produto –40...+100 °C/+150 °C
    Viscosidade A 10 000 mm2/s
    Pressão do processo Máx. 40 bar

    Liquiphant FTL33

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Conexão elétricaAlimentação; sinal de saídaConexão ao processo1 a 34 a 1011+
    Plug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4X10-30VDC; 3-fios PNPThread ASME / ISO / 1/2 / 3/41.624,001.510,001.429,00 FTL33-xx4M3ABxxx
    Rosca ASME MNPT1, 316L1.762,001.639,001.551,00 FTL33-xx4M3ABVCJ
    Rosca ISO228 G1, 316L, instalação > acessório weld-in adaptador1.790,001.665,001.575,00 FTL33-xx4M3ABWSJ
    Tri-Clamp2.307,002.145,002.030,00 FTL33-xx4M3ABxxx
    Plug M12, IP66/68/69 NEMA Tipo 4X/6P10-30VDC; 3-fios PNPThread ASME / ISO / 1/2 / 3/41.956,001.819,001.722,00 FTL33-xx4N3ABxxx
    Rosca ASME MNPT1, 316L2.095,001.948,001.843,00 FTL33-xx4N3ABVCJ
    Rosca ISO228 G1, 316L, instalação > acessório weld-in adaptador2.123,001.974,001.868,00 FTL33-xx4N3ABWSJ
    Tri-Clamp2.639,002.455,002.323,00 FTL33-xx4N3ABxxx
    Plug L ISO4400 1/2 NPT, IP65 NEMA Tipo 4X20-253VAC/DC; 2-fios / 10-30VDC; 3-fios PNPThread ASME / ISO / 1/2 / 3/41.624,001.510,001.429,00 FTL33-xxxV3ABxxx
    Rosca ASME MNPT1, 316L1.762,001.639,001.551,00 FTL33-xxxV3ABVCJ
    Rosca ISO228 G1, 316L, instalação > acessório weld-in adaptador1.790,001.665,001.575,00 FTL33-xxxV3ABWSJ
    Tri-Clamp2.307,002.145,002.030,00 FTL33-xxxV3ABxxx

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Adaptador de solda G1", d=60, em 316L581,60 52001051
    Weld-in adapter G1, d=53, 316L604,87 71258358
    Cabo 4x0,34, ficha M12,316L,LED,90º,L=5m377,27 52018763
    Teste magnético131,46 71267011

    Preços válidos até 30.11.2017 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

  • Aplicação

    O Liquiphant FTL33 é uma chave de nível pontual para o uso universal em todos os líquidos. É utilizado de preferência em tanques de armazenamento, reservatórios de mistura e tubos, já que as exigências internas e externas de higiene são particularmente rigorosas. A função de comutação confiável trabalha de forma independente a partir das características do produto, como a condutividade e o valor dielétrico constante.

    Funcionamento

    A unidade piezoelétrico faz com que o diapasão do Liquiphant FTL33 vibre em sua frequência de ressonância. Quando o diapasão está imerso em um líquido, sua frequência intrínseca altera devido à mudança na densidade do meio em que se encontra. O sistema eletrônico na chave de nível pontual monitora a frequência de ressonância e indica se o diapasão está vibrando no ar ou se está coberto por líquido. Um sinal é emitido através do PNP-CC ou conexão elétrica ca/cc.

    Exemplo de aplicação

    Chave de nível Liquiphant FTL33 - Exemplo de aplicação

    A chave de nível pontual pode ser instalada em qualquer posição em um reservatório, tubo ou tanque, por exemplo, como uma forma de prevenção contra transbordo ou detecção de nível acima do máximo (1), detecção de nível inferior (2) ou proteção de funcionamento a seco para a bomba (3)

  • Dados técnicos

    Versão PNP-CC
    Fonte de alimentação 10...30 Vcc, 3 fios
    Capacidade de
    comutação
    200 mA
    Consumo de corrente <15 mA
    Conexão elétrica Conector M12, conector da válvula, cabo
    Versão ca/cc
    Fonte de alimentação 20...253 Vca/ cc, 2 fios
    Capacidade de
    comutação
    250 mA
    Consumo de corrente <3,8 mA (em torque de corte <1 mA para 100 ms)
    Conexão elétrica Conector de válvula, cabo
    Saída geral
    Atraso de comutação

    0,5 s quando o diapasão está coberto

    1,0 s quando o diapasão está descoberto

    Histerese máx. 3 mm
    Conexões de processo

    Rosca ISO 228 G½;

    Rosca ISO 228 G¾" e G1" para instalação de montagem faceada no adaptador soldado;

    Rosca ASME MNPT ½"; ¾"; 1";

    Rosca M24×1,5 para instalação de montagem faceada no adaptador solda ou adaptador do processo DIN11851 DN25
    PN40 (tubos de laticínio);

    DIN11851 DN32 PN40 (tubos de laticínio);

    DIN11851 DN40 PN40 (tubos de laticínio);

    Braçadeiras Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1 a 1½");

    Braçadeiras Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2");

    Montagem faceada em um adaptador soldado RD52, o diapasão pode ser alinhado

    Condições de operação
    Orientação Como requerido
    Ponto de comutação

    Orientação vertical: 13 mm

    Orientação horizontal: 10,5 mm (água +25 °C, 1 bar)

    Extensão do tubo Comprimento dependendo da conexão de processo selecionado
    Rugosidade da
    superfície
    Superfície metálica em contato com o processo:
    Ra ≤ 1,5 μm, EHEDG
    Ra ≤ 0,76 μm, EHEDG, 3-A
    Temperatura ambiente –40…+70 °C
    Temperatura do
    processo
    –40...+100°C, opcionalmente a +150°C
    Pressão do processo –1...+40 bar
    Temperatura de
    armazenamento
    –40...+85°C
    Classe climática DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: teste Z/AD
    Densidade >0,7 g/cm³ (opcional: >0,5 g/cm³)
    Viscosidade 1...10 000 mPa·s, viscosidade dinâmica
    Grau de proteção

    Gabinete IIP65/67 NEMA Tipo 4X (conector M12);

    IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P Enclosure (M12 connector for metal housing cover);

    Gabinete IP65 NEMA Tipp 4X (conector de válvula);

    Gabinete IP66/68 NEMA Tipo 4X/6P (cabo)

    Eletromagnética
    compatibilidade
    Compatibilidade eletromagnética em conformidade com todos os requisitos referentes à série EN 61326 e recomendação NAMUR EMC (NE21). Para detalhes, consulte a declaração de conformidade CE
    Aprovações
    3-A, EHEDG dependendo da configuração do produto selecionado

    Dimensões em mm (em polegadas)

    Chave de nível Liquiphant FTL33 - Dimensões - A

    A) Rosca ISO 228 G ¾" para instalação da montagem faceada no adaptador soldado

    B) Rosca ISO 228 G 1" para instalação da montagem faceada no adaptador soldado

    C) Rosca ASME MNPT ½"; MNPT ¾"

    D) Rosca ASME MNPT 1"

    E) Braçadeira Tri-Clamp ISO 2852 DN25-38 (1 to 1 ½"); DN40-51 (2")

     

    * Dimensão para a temperatura de até 100 °C do processo
    * Dimensão para a temperatura de até 150 °C do processo

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    Conexão elétrica

    Versão eletrônica de 3 os PNP-CC

    Chave de nível Liquiphant FTL33 - Conexão elétrica - A

    a) Conector M12

    b) Conector de válvula

    c) Cabo

     

    Versão eletrônica de 2 os CA/CC

    Chave de nível Liquiphant FTL33 - Conexão elétrica - B

    a) Conector de válvula
    b) Cabo

  • Mais documentos para FTL33
  • Preço / un. em BRL
    Liquiphant T FTL20H1 a 34 a 1011+Liquiphant FTL33
    FTL20H-0GDJ2D1.624,001.510,001.429,00 FTL33-AA4M3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2F1.956,001.819,001.722,00 FTL33-AA4N3ABW5J
    FTL20H-0GEJ2D1.790,001.665,001.575,00 FTL33-AA4M3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2F2.123,001.974,001.868,00 FTL33-AA4N3ABWSJ
    FTL20H-0TCJ2D2.307,002.145,002.030,00 FTL33-AA4M3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2F2.639,002.455,002.323,00 FTL33-AA4N3AB3CJ
    FTL20H-0TDJ2D2.307,002.145,002.030,00 FTL33-AA4M3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2F2.639,002.455,002.323,00 FTL33-AA4N3AB3EJ