Indicador de campo

Indicador de campo

RIA14 / RIA16

A partir de R$2.689,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

  • • Display LC 5 dígitos
    • Uma linha de indicação
    • Display iluminado
    • Gráfico de barras e unidades

    Resumo das especificações

    Queda de tensão da linha <4 V de 3 para 22 mA
    Display display LC digito 5
    Grau de proteção IP 67, NEMA 4X
    Erro máximo medido Erro máximo medido: <0,1% do range do display em escala

    Field indicator RIA14

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    CaixaAprovação1 a 34 a 1011+
    De campo, alumínio fundidoÁrea não classificada3.056,002.842,002.689,00 RIA14-AA3B
    Aplicações genéricas CSA3.056,002.842,002.689,00 RIA14-CA3B
    IECEx Ex tD A213.243,003.016,002.854,00 RIA14-IF3B
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6 / IECEx Ex ib[ia] IIC T63.468,003.225,003.052,00 RIA14-xx3B
    Classified areas3.948,003.672,003.474,00 RIA14-xx3B

    Field indicator RIA16

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    CaixaAprovação1 a 34 a 1011+
    Plástico, reforçado a fibra de vidroÁrea não classificada3.155,002.934,002.776,00 RIA16-AA1B
    Aplicações genéricas CSA3.155,002.934,002.776,00 RIA16-CA1B
    AlumínioÁrea não classificada3.798,003.532,003.342,00 RIA16-AA2B
    Aplicações genéricas CSA3.798,003.532,003.342,00 RIA16-CA2B
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6 / CSA IS, NI/I/2/ABCDEFG/T6 / FM IS, NI/I/2/ABCDEFG/T6 / IECEx Ex ib[ia] IIC T64.210,003.916,003.705,00 RIA16-xx2B

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Conjunto de montagem parede+tubo561,55 71089844
    Conjunto de configuração TXU10- para dispositivis programáveis por PC. Programa de parametrização + cabo de interface para PC com conector USB. Plug 4 pinos1.595,73 TXU10-AC

    Preços válidos até 28.02.2018 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Quem comprou este item, também comprou

  • Aplicação

    Os indicadores de campo RIA14/RIA16 monitoram os sinais de medição e exibem com alta resolução e precisão. Os indicadores dispoem de uma saída de relé para monitorar um valor limite. Permite uma instalação universal e são particularmente adequados para o uso no campo ou em plataforma móveis.

    Funcionamento

    O indicador indica um sinal de medição analógico e apresenta-o no display. O display de CL mostra o valor da tensão medida e o gráfico de
    barras com o valor limite e sinalização de alarme.

    Exemplo de aplicação

    a) Área com perigo de explosão Zona 1,2; Zonas 21, 222

    b) Área não-perigosa

    c) Transmissor 4 a 20 mA

    d) Fonte de alimentação

  • Dados técnicos

    Entrada
    Range de medição 4 a 20 mA (proteção contra polaridade reversa)
    Queda de tensão de
    linha
    <4 V de 3 a 22 mA
    Queda máx. de tensão
    de linha
    <6 V ao máx. curto-circuito corrente 200 mA
    Saída
    Saída Chave fim de curso digital
    Passivo, coletor aberto:
    Imáx = 200 mA, Umáx= 35 V,
    Ulow/máx = <2 V a 200 mA
    Tempo máx. de reação para valor limite =
    250 ms
    Sinal de alarme Sem valor visível medido no display LC, sem iluminação de fundo; coletor aberto inativo
    Características de desempenho
    Condições de
    operação de
    referência
    T= 25 °C (77 °F)
    Erro máx. de medição <0,1% de faixa do display em escala
    Influência da
    temperatura ambiente
    Efeito na precisão quando a temperatura ambiente muda por 1 K: 0,01%
    Condições de operação
    Localização de
    montagem
    Montagem em parede ou tubulação
    Limites da temp.
    ambiente
    –40°C a +80°C [a <–20°C, o display pode reagir vagarosamente; a <–30°C legibilidade
    da tela não pode ser garantida)
    Temperatura de
    processo
    –40°C a +80°C
    Segurança elétrica De acordo com IEC 61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 No. 1010.1-92
    Classe climática De acordo com IEC 60654-1, Classe C
    EMC De acordo com EN 61326 (IEC 61326) e NAMUR (NE21)
    Grau de proteção IP 67, NEMA 4X
    Construção mecânica
    Material RIA14: Invólucro: alumínio AlSi10Mg com base de poliéster revestido com pó; opcional: aço inoxidável 1.4435 (AISI 316L)
    RIA16: Invólucro: plástico reforçado com fibra de vidro PBT-GF30; opcional: alumínio AlSi12
    Peso RIA14: invólucro de alumínio: aprox. 1,6 kg invólucro de aço inoxidável: aprox. 4,2 kg
    RIA16: invólucro de plástico: aprox. 500 g invólucro de alumínio: aprox. 1,7 kg
    Terminais Cabos/fios no máx. até 2,5 mm² (14 AWG)
    Interface humana
    Faixa do display de –19999 a +99999
    Deslocamento de –19999 a +99999
    Altura do caracter RIA14: 20,5 mm
    RIA16: 26 mm
    Sinalização Faixa de medição acima de seu valor máximo normal / abaixo do seu valor mínimo normal
    Elementos de
    operação
    3 botões (–/+/E) integrada em equipamento, é necessário abrir a caixa para ter acesso.
    Operação de remoção O equipamento é configurado com o FieldCare PC operando o software
    Aprovações
    Aprovação Ex ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4
    Aprovação Ex (RIA 14) ATEX II2G Ex d IIC T6/T5/T4; ATEX II2D

    Dimensões em mm

    RIA14

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    RIA16

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    Ligação elétrica

    RIA14

    a) Terminais 2 e 3 Coletor aberto

    b) ativo

    c) passivo

    d) fonte de alimentação de ciclo

    RIA16

    a) Terminais 2 e 3 Coletor aberto
    b) ativo
    c) passivo
    d) Fonte de alimentação de ciclo

  • Mais documentos para RIA14
    Mais documentos para RIA16