Liquipoint FTW23 - Chave de nível pontual
A3EHEDGIOLINK



Chave de nível pontual para líquidos na indústria de alimentos e bebidas

Liquipoint FTW23

A partir de R$766,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Teste de função de saídas chaveadas com ímã de teste
    • Configuração separada de dois limiares de comutação, por exemplo, detecção e diferenciação média.
    • 3-A e EHEDG certificados

    Resumo das especificações

    Produto Meio à base de água
    Instalação Reservatórios e tubos
    Faixa de temperatura do processo –20 a +100 °C
    (Para 1 hora: +135 °C)
    Faixa de pressão do processo –1 a +16 bars
    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Alimentação elétrica; sinal de saídaConexão elétricaConexão ao processo1 a 34 a 1011+
    10-30VDC; 3-fios PNPConector M12, IP65/67 NEMA Tipo 4 encl.Rosca ISO228 G1, 316L, instalar> adaptador de solda1.036,00964,00912,00 FTW23-xx4MWSJ
    Rosca G1/2, 316L instalar> luva processo higiênico970,00902,00854,00 FTW23-xx4MWVJ
    Rosca ISO228 G3/4, 316L, instalar > adaptador de solda (acessórios)870,00809,00766,00 FTW23-xx4MW5J
    Rosca M24, 316L instalar> Adaptador (acessórios)970,00902,00854,00 FTW23-xx4MX2J
    Conector M12, IP66/68/69K NEMA tipo 4/6P encl.Rosca ISO228 G1, 316L, instalar> adaptador de solda1.369,001.273,001.204,00 FTW23-xx4NWSJ
    Rosca G1/2, 316L instalar> luva processo higiênico1.303,001.211,001.146,00 FTW23-xx4NWVJ
    Rosca ISO228 G3/4, 316L, instalar > adaptador de solda (acessórios)1.202,001.118,001.058,00 FTW23-xx4NW5J
    Rosca M24, 316L instalar> Adaptador (acessórios)1.303,001.211,001.146,00 FTW23-xx4NX2J
    IO-Link/DC-PNPConector M12, IP65/67 NEMA Tipo 4 encl.Rosca ISO228 G1, 316L, instalar> adaptador de solda1.036,00964,00912,00 FTW23-xx7MWSJ
    Rosca G1/2, 316L instalar> luva processo higiênico970,00902,00854,00 FTW23-xx7MWVJ
    Rosca ISO228 G3/4, 316L, instalar > adaptador de solda (acessórios)870,00809,00766,00 FTW23-xx7MW5J
    Rosca M24, 316L instalar> Adaptador (acessórios)970,00902,00854,00 FTW23-xx7MX2J
    Conector M12, IP66/68/69K NEMA tipo 4/6P encl.Rosca ISO228 G1, 316L, instalar> adaptador de solda1.369,001.273,001.204,00 FTW23-xx7NWSJ
    Rosca G1/2, 316L instalar> luva processo higiênico1.303,001.211,001.146,00 FTW23-xx7NWVJ
    Rosca ISO228 G3/4, 316L, instalar > adaptador de solda (acessórios)1.202,001.118,001.058,00 FTW23-xx7NW5J
    Rosca M24, 316L instalar> Adaptador (acessórios)1.303,001.211,001.146,00 FTW23-xx7NX2J

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Adaptador solda G 3/4 d=50, 316L408,69 71258355
    Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L408,69 71258357
    Adaptador de solda G1", d=60, em 316L581,60 52001051
    Weld-in adapter G1, d=53, 316L604,87 71258358
    Cabo 4x0,34, ficha M12,316L,LED,90º,L=5m377,27 52018763
    Cabo 4x0,34, plug M12,Cu Sn/Ni,90º,L=5m131,46 52010285
    Soquete para plug 4p-125V, 4A-M12112,67 52006263
    Teste magnético131,46 71267011

    Preços válidos até 28.02.2018 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Quem comprou este item, também comprou

  • Aplicação

    O Liquipoint FTW23 é uma chave de nível pontual para líquidos à base de água. É usado preferencialmente em tanques de armazenamento, reservatórios de mistura e tubos. Desenvolvido e construído para a indústria e bebidas e alimentos, o Liquipoint FTW23 atende todos os critérios internacionais de higiene.
    O Liquipoint FTW23 pode ser usado permanentemente em processos com temperatura até 100 °C e em processos de limpeza e esterilização até 135 °C, com duração máx. de 60 minutos.

    Funcionamento

    A capacitância da ponta do sensor, portanto, o valor dielétrico do meio são determinados através de um campo elétrico. Devido à diferença entres os valores dielétricos de líquidos à base de água ou ar, o Liquipoint FTW23 pode ter dois estados como, por exemplo, com ou sem coberturas.

    Exemplo de aplicação

    Liquipoint FTW23 - Chave de nível pontual - Exemplo de aplicação

    O sistema de medição consiste em uma chave de nível pontual Liquipoint FTW23, por exemplo, para conexão aos controladores de lógica programáveis (PLC).

     

    a) Proteção contra transbordo e detecção de nível máximo (MÁX)

    b) Proteção contra operação da bomba sem líquido (MÍN)

    c) Detecção de nível mínimo (MÍN)

  • Dados técnicos

    Saída
    Saída chaveada

    3-fios DC-PNP:
    – Saídas 2 DC-PNP, utiliza operação XOR
    – Carga conectável de 200 mA (prova de curto-circuito)

    Equipamento com IO-Link:
    – Saída 2 DC-PNP, livremente configurável
    – 1 saída chaveada ativa: Carga conectável de 200 mA (prova de curto-circuito)
    – Ambas saídas chaveadas ativas: Carga conectável de 105 mA cada (prova de curto-circuito)

    Tensão residual <3 V
    Corrente residual <100 μA
    Fonte de alimentação 10 to 30 V DC
    Consumo de energia <1.2 W (at max. load: 200 mA)
    Consumo de corrente <40 mA
    Especificação de cabo IEC 60947-5-2
    Comprimento do cabo de conexão – Max. 25 Ω/core, Capacidade total <100 nF
    – Comunicação IO-Link: <10 nF
    Características de desempenho
    Condições de operação de referência

    Orientação horizontal:

    – Temperatura ambiente: 20 °C ± 5 °C

    – Temperatura do meio: 20 °C ± 5 °C

    – Pressão do processo: 1 bar

    – Meio: água

    Precisão de comutação ±2 mm em conformidade com DIN 61298-2
    Histerese Normalmente ±1 mm
    Sem repetibilidade ±1 mm em conformidade com DIN 61298-2
    Atraso de comutação

    0,5 s quando o sensor está coberto

    1,0 s quando o sensor está descoberto

    Alternar em atraso <2 s (anteriormente com má conexão)
    Orientação qualquer posição
    Ambiente
    Faixa de temperatura ambiente –20 a +70 °C (em TProcesso ≤ 80 °C),
    –20 a +35 °C (em TProcesso = 135 °C)
    Temperatura de armazenamento de –40 a +85°C
    Classe climática DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: teste Z/AD
    Grau de proteção

    – Gabinete IP65/67 NEMA Tipo 4X (conector M12 para tampa de invólucro de plástico)

    – Gabinete IP66/68/69K NEMA Tipo 4X/6P (conector M12 para tampa de invólucro de metal)

    Proteção em curto-circuito

    – Proteção de sobrecarga/Proteção de curto-circuito I > 200 mA
    – Equipamento com IO-Link: 105 mA por saída se ambas as saídas são ativas

    Temperatura
    Faixa de temperatura do processo –20 a +100 °C (Para 1 hora: +135 °C)
    Faixa de pressão do processo –1 a +16 bar
    Fluido de processo – Meios à base de água com uma constant dielétrica (DC) > 20 (padrão)
    – Equipamento com comunicação IO-Link: ajuste até DC > 1.5 via interface IO-Link interface para água, álcool e líquidos a base de óleo ou fluidos com poeira
    Construção mecânica
    Peso Máx. 300 g
    Materiais em contato com processo

    – Sensor: 316L (1.4404), PEEK O material PEEK atende as exigências da EU 1935/2004, 10/2011, 2023/2006 e FDA 21 CFR 177.2415

    – Conexão de processo: 316L (1.4404/1.4435)

    Materiais em contato com processo Invólucro cobre:
    – Metal M12: 316L (1.4404)
    – Plástico M12: PPSU; anel de desenho: PBT/PC
    Invólucro: 316L (1.4404)
    Superfície Ra ≤ 0.76 μm
    Aprovações
    Aprovação Uso geral CSA C/US
    Compatibilidade sanitária 3-A, EHEDG

    Dimensões (em mm)

    Invólucro, conexão elétrica

    Liquipoint FTW23 - Chave de nível pontual - Dimensões

    a) M12 (metal)

    b) M12 (plástico)

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções

     

    Conexões de processo

    Liquipoint FTW23 - Chave de nível pontual - Conexões de processo

    a) G¾"

    b) G1"

    c) M24×1,5

    d)  Adaptador sanitário G½"

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções

     

    Ligação eléctrica

     

    Liquipoint FTW23 - Chave de nível pontual - Ligação eléctrica

    a) Conector M12

    b) Monitoramento de funcionamento com antivalência

    c) IO-Link com uma saída chaveada

  • Mais documentos para FTW23
  • IO-Link

    Além de todos os benefícios, nossas chaves de nível higiênicas, Liquipoint FTW23, com comunicação IO-Link ponto-a-ponto permitem também:

    • Configurar uma segunda saída chaveada
    • Configurar o equipamento para uso em fluidos com a constante dielétrica (DC) abaixo de 1,5 (meio não-condutivo)
    • Configurar o equipamento para uso em fluido com poeira (Ex.: pó de café)

     

    Benefício gerais do IO-Link

    Valores digitais medidos:

    • Transmissão sem falhas
    • Nenhuma conversão, portanto maior precisão

     

    Mais dados

    • Possibilidade de carregar mais valores
    • Informações detalhadas sobre falhas
    • Informações adicionais do processo

     

    Armazenamento central de parâmetros

    • Possibilidade de carregar parâmetros de configuração do mestre em um dispositivo
    • A configuração pode ser duplicada de um equipmento para o outro
    • Manutenão remota do sensor